โรเลอร์อิสระขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม.

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· โรเลอร์แบบอิสระหมุนได้โดยไม่ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟของตัวเอง และรองรับการลำเลียงด้วยสายพานหรือโซ่
· วัสดุของโรเลอร์ประกอบด้วยเหล็กกล้าคาร์บอนและ SUS304 โดยมีตัวเลือกพื้นผิวเป็น PVC หรือ PU เพื่อให้เหมาะสมกับตัวอย่างการใช้งาน
· วิธีการติดตั้งแบบกดด้วยสปริง, เกลียวภายใน และ HEX11 ช่วยให้สามารถใช้งานร่วมกับเฟรมสายพานลำเลียงแบบต่าง ๆ ได้
[การใช้งาน]
· ใช้งานร่วมกับลูกกลิ้งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์หรือสายพานลำเลียง เพื่อรองรับวัสดุในกระบวนการลำเลียง
คุณสมบัติ 1: การติดตั้งที่ยืดหยุ่น ขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา; มีให้เลือกทั้งแบบกดด้วยสปริง แบบเกลียวภายใน และวิธีการติดตั้งอื่น ๆ เพื่อให้เหมาะกับเฟรมและระบบลำเลียง ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และต้องการพื้นที่ติดตั้งน้อย
คุณสมบัติ 2: วัสดุหลากหลายสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย; มีให้เลือกทั้งลูกกลิ้งเหล็กกล้าคาร์บอนหรือสเตนเลส และสามารถเคลือบพื้นผิวด้วย PU หรือ PVC ได้ คุณสามารถเลือก組ผสมต่าง ๆ ได้ตามคุณสมบัติของตัวอย่างการใช้งาน
คุณสมบัติ 3: โครงสร้างเรียบง่าย ดูแลง่าย; ประกอบด้วยตัวเครื่องดรัม/ถังน้ำมัน, ตัวเสื้อตลับลูกปืน, ตลับลูกปืน และเพลาหลักเป็นหลัก ทำให้อัตราการเสียหายต่ำมาก และสะดวกต่อการซ่อมบำรุงและเปลี่ยนอะไหล่ในแต่ละวัน
| เหล็กกล้าคาร์บอน |
| SUS304 |
ถึง
. | เกลียวใน: 1. นี่เป็นวิธีการติดตั้งที่ใช้บ่อยที่สุดสำหรับระบบลำเลียงที่ใช้พลังงาน เช่น เฟืองโซ่ลูกกลิ้ง โดยใช้โบลท์ ที่ปลายทั้งสองด้านเพื่อเชื่อมต่อระหว่างลูกกลิ้งและเฟรมให้เป็น หน่วยเดียวกัน 2. การติดตั้งและถอดโรเลอร์จะใช้เวลามากกว่าปกติเล็กน้อย 3. รูติดตั้งบนเฟรมไม่ควรมีขนาดใหญ่เกินไป เพื่อช่วยลดความแตกต่างของระดับความสูงของโรเลอร์หลังการติดตั้ง (โดยทั่วไปจะเว้นช่องว่างไว้ที่ 0.5 มม.; ตัวอย่างเช่น สำหรับ M8, แนะนำให้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของรูบนเฟรมเป็น ⌀8.5 มม.); | แบบกดด้วยสปริง: 1. วิธีการติดตั้งที่ใช้บ่อยที่สุดสำหรับลูกกลิ้งอิสระ การติดตั้งและถอดออกสะดวกและรวดเร็วมาก 2. จำเป็นต้องมีระยะห่างสำหรับการติดตั้งระหว่างความกว้างด้านในของเฟรมกับโรเลอร์ โดยจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู และความสูง โดยปกติแล้วจะเว้นช่องว่าง 0.5 ถึง 1 มม. ไว้แต่ละด้าน 3. ควรติดตั้งแท่งร็อดผูกเพิ่มเติมระหว่างเฟรมเพื่อ เพิ่มความมั่นคงและเสริมแรงโครงสร้าง 4. ไม่แนะนำให้ใช้วิธีติดตั้งแบบกดด้วยสปริงหรือวิธีการเชื่อมต่อสายไฟแบบหลวมอื่น ๆ สำหรับโรเลอร์เฟืองโซ่ | HEX11: 1. หลังจากที่ปลายทั้งสองด้านของคอร์/แกนเพลาแบบกลมถูกกัดให้แบนแล้ว จะถูกกดเข้ากับร่องของเฟรมที่สอดคล้องกัน การติดตั้งและถอดออกทำได้ง่ายมาก 2. เนื่องจากไม่มีข้อจำกัดด้านบน จึงมักใช้เป็นลูกกลิ้งสายพานลำเลียง ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานส่งกำลัง เช่น เฟืองโซ่ หรือ สายพานร่อง V หลายเส้น |
![]() | ![]() | ![]() |
ลูกกลิ้งอิสระถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในสนามต่าง ๆ เช่น คลังสินค้าและการกระจายสินค้า บรรจุภัณฑ์อาหาร การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์สนามบิน การคัดแยกโลจิสติกส์ และพลังงานใหม่ เมื่อใช้งานร่วมกับลูกกลิ้งขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์หรือเครื่องลำเลียงชนิดสายพาน จะช่วยให้อุปกรณ์รองรับท่อสำหรับวัสดุและรับประกันการลำเลียงที่ราบรื่น

| โรเลอร์ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ รุ่นประหยัด เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม. | โรเลอร์ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ รุ่นประหยัด เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 มม. |
![]() | ![]() |
| EA-MORR-24-50-500-S5-C1-A0-Z1-T2-H3 | EA-MORR-48-50-500-S7-D3-B0-P2-T1-K3 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)



ชนิด
เส้นผ่านศูนย์กลางโรเลอร์
เพลา
ความยาวโรเลอร์ประสิทธิผล RL
ชนิดหัวขับเคลื่อน
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)