แผ่นโซ่ด้านบนแบบโค้งข้าง 882TAB

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· แผ่นเพลทโซ่ลำเลียงแบบรวมสำหรับการเลี้ยว พร้อมพิทช์ 38.1 มม.
· ใช้วัสดุ PM (POM) และขาพินสเตนเลสสำหรับอุปกรณ์รองรับท่อ สามารถใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิ -40°C ถึง 100°C
[การใช้งาน]
· สำหรับการเลี้ยวในแนวนอน การวางตำแหน่งการลำเลียง และข้อต่อลดการลื่นไถลด้านข้างในสายพานลำเลียงเครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์อาหาร กล่องกระดาษ และกล่อง
ภาพรวมของสินค้า
แผ่นโซ่ลำเลียงแบบโค้งรุ่น 882TAB เป็นแผ่นโซ่ลำเลียงแบบโค้งที่รวมเป็นชิ้นเดียวกัน โดยมีระยะพิทช์ 38.1 มม. ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการโค้งในแนวนอน การลำเลียงแบบกำหนดตำแหน่ง และป้องกันวัสดุไม่ให้ลื่นไถลออกด้านข้าง ช่วยให้การลำเลียงในส่วนโค้งเป็นไปอย่างราบรื่น และถูกนำไปใช้กันอย่างแพร่หลายในสายพานลำเลียงแบบโค้งสำหรับเครื่องดื่ม สินค้าบรรจุขวดและกระป๋อง บรรจุภัณฑ์อาหาร กล่องกระดาษ กล่อง และวัสดุอื่น ๆ นี่คือรุ่นที่นิยมใช้สำหรับส่วนโค้งในสายการบรรจุภัณฑ์และคัดแยกแบบจักรกลอัตโนมัติ
Drawing ระบุขนาด
W | 27 9.5 พิทช์=38.1 | 5 24 16 57 76 |
| ค่าความเผื่อความกว้าง W คือ +/ - 3 มม. |
รายละเอียดจำเพาะของวัสดุ
ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
![]() | ชนิด | - | ผลิตภัณฑ์ | การจัดหมวดหมู่ | - | วัสดุ + สี | - | ความกว้าง | - | ความยาว | |
| EA | — | ST | 882TAB | — | PMBR | — | K375 | — | L2000 | ||
ตัวอย่างที่ 1: สำหรับความยาวที่สั่งซื้อ 2000 มม. และระยะพิทช์ 38.1 มม. จำนวนชิ้นจริงคือ 2000/38.1 ≈ 53 ชิ้น และความยาวจริงคือ 2019.3 มม.
ตัวอย่างที่ 2: สำหรับความยาวที่สั่งซื้อ 5000 มม. และระยะพิทช์ 38.1 มม. จำนวนชิ้นจริงคือ 5000/38.1 ≈ 131 ชิ้น และความยาวจริงคือ 4991.1 มม.
หมายเหตุ 2: โปรดตรวจสอบลิงก์สำหรับรุ่นเฟืองโซ่ที่รองรับการใช้งาน <คลิกที่นี่>

ชนิด
ผลิตภัณฑ์
การจัดหมวดหมู่
วัสดุ + สี
ความกว้าง
ความยาว