สายพานโมดูลาร์แบบฟลัชกริด เกรดอาหาร 2520 พิทช์ 25.4

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · สายพานพลาสติกแบบโมดูลาร์สำหรับสายพานลำเลียง มีพิทช์ 25.4 มม. และโครงสร้างตะแกรงเปิดแบบเรียบ
    · พื้นที่เปิด 36% รองรับการระบายน้ำ ระบบระบายอากาศ และการระบายความร้อนระหว่างการลำเลียง
    · ตัวเลือกวัสดุ POM และ PP ช่วยให้เหมาะสมกับเงื่อนไขโหลดไฟฟ้าและอุณหภูมิ
    [การใช้งาน]
    · สำหรับการอบอาหาร ล้างผักผลไม้ บรรจุขวด การทำความเย็น การอบแห้ง การขนส่งในอุตสาหกรรมยา และการลำเลียงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก

    ภาพรวมของสินค้า

    สายพานลำเลียงแบบตะแกรงเรียบรุ่น 2520 เป็นโซลูชันสายพานลำเลียงพลาสติกแบบโมดูลาร์ที่คุ้มค่า มาพร้อมระยะพิทช์ 25.4 มม. และโครงสร้างตะแกรงเปิดแบบเรียบ ซึ่งช่วยให้ระบายน้ำ ระบายอากาศ และระบายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    ออกแบบมาเพื่อการลำเลียงที่ราบรื่นและการทำงานที่น้ำหนักเบาและเชื่อถือได้ ให้ประสิทธิภาพด้านสุขอนามัย ทำความสะอาดง่าย และการจัดการสินค้าที่มั่นคง
    เหมาะสำหรับสายการอบอาหาร ล้างผักผลไม้ บรรจุขวด สายการทำความเย็นและอบแห้ง การแปรรูปยา และการลำเลียงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก โดยมอบคุณค่าการใช้งานที่ตอบโจทย์ในฐานะสายพานลำเลียงอเนกประสงค์สำหรับระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมยุคใหม่

    สีฟ้าสีขาว
     
    Drawing ระบุขนาด
    16.6
    5 10 พิทช์=25.4
    Drawing ระบุขนาดมีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น
    สำหรับวิธีการประกอบขนาด W โปรดดูตารางสเปค
    ความเผื่อของความกว้าง W คือ +/ - 3 มม.
     
     
    สเปคของวัสดุ
    ชนิดวัสดุหลักเกรดอาหารหรือไม่อัตราส่วนพื้นที่เปิดช่วงอุณหภูมิใช้งาน อย่างต่อเนื่อง
    ที่แนะนำ
    โหลดไฟฟ้าสูงสุด
    N/M
    รัศมีความโค้งต่ำสุดด้านหลัง
    วัสดุขาพินเฟืองโซ่รุ่น 2520
       EA-MB2520FL    PM (โพลิออกซิเมทิลีน POM) สอดคล้องกับเกรดอาหารของ FDA※36%-40°C ถึง 100°C17,500R55โพลีโพรพีลีน PPคลิกที่นี่
    PP (โพลีโพรพีลีน PP) 0°C ถึง 90°C15,000
    *การทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของ FDA: เป็นไปตามมาตรฐาน 21 CFR 177.2470
     
    ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
    ชนิด -     ผลิตภัณฑ์ ประเภท -     วัสดุ + สี -     วัสดุขาพิน -     ความกว้าง -     ความยาว
    EA—MB2520FL—PMWH—PP—W450—L2000
     
    รหัสสินค้าความยาว Lวิธีการต่อความกว้างน้ำหนัก (g/M)
    ชนิดผลิตภัณฑ์ประเภทวัสดุสีวัสดุขาพินความกว้าง Wระบุยูนิไฟต์: 1000 มม.    POM       PP    
    EA MB : สายพานโมดูลาร์     2520FL   PM (POM)
    PP (PP)
    BL (สีน้ำเงิน)
    WH (สีขาว) 
    PP4501,000 ถึง 99,000100*3+50*33,1502,070
    500400*4+50*23,5002,300
    550100*4+50*33,8502,530
    600100*5+50*24,2002,760
    650100*5+50*34,5502,990
    หมายเหตุ 1: ความยาวจริงของผลิตภัณฑ์ (จำนวนชิ้น) จะเป็นจำนวนเท่าของพิทช์แบบจำนวนเต็ม หากมีเศษจะปัดขึ้นหรือลง
    ตัวอย่างที่ 1: สำหรับความยาวที่สั่งซื้อ 2000 มม. และระยะพิทช์ 25.4 มม. จำนวนชิ้นจริงคือ 2000/25.4 ≈ 79 ชิ้น และความยาวจริงคือ 2006.6 มม.
    ตัวอย่างที่ 2: สำหรับความยาวที่สั่งซื้อ 3000 มม. และระยะพิทช์ 25.4 มม. จำนวนชิ้นจริงคือ 3000/25.4 ≈ 118 ชิ้น และความยาวจริงคือ 2997.2 มม.
    หมายเหตุ 2: ความกว้าง W เกิดจากการนำชิ้นส่วนหลายชิ้นมาต่อกัน ตัวอย่างเช่น W450 ประกอบด้วยชิ้นส่วนขนาด 100 มม. สามชิ้น และชิ้นส่วนขนาด 50 มม. สามชิ้น
    หมายเหตุ 3: โปรดตรวจสอบลิงก์สำหรับรุ่นเฟืองโซ่ที่รองรับการใช้งาน <คลิกที่นี่>