สายพานแบบแผ่นแบนชนิดโมดูลาร์ เกรดอาหาร 2520 พิทช์ 25.4

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · สายพานพลาสติกแบบโมดูลาร์พิทช์ 25.4 มม. ที่มีพื้นผิวแบนปิดสนิท
    · ตัวเลือกวัสดุ POM และ PP ช่วยให้เหมาะสมกับช่วงอุณหภูมิและโหลดไฟฟ้าที่ใช้งาน
    · ตัวเลือกความกว้าง W ใช้ชิ้นส่วนที่เชื่อมต่อกันโดยมีความเผื่อ +/ - 3
    [การใช้งาน]
    · สำหรับการลำเลียง บัฟเฟอร์ บรรจุภัณฑ์ และการขนส่งวัตถุขนาดเล็กแบบครบสายงาน

    ภาพรวมของสินค้า
    สายพานลำเลียงพลาสติกแบบโมดูลาร์ชนิดแผ่นเรียบรุ่น 2520 มีระยะพิทช์ 25.4 มม. และออกแบบพื้นผิวให้เรียบและปิดสนิททั้งหมด เป็นสายพานลำเลียงชนิดโหลดน้ำหนักเบาถึงปานกลาง ระยะพิทช์เล็ก และมีความเสถียรสูง
    ผลิตภัณฑ์นี้ผสมผสานระหว่างความแข็งเกร็งและการออกแบบน้ำหนักเบา ทำงานได้อย่างราบรื่นด้วยเสียงรบกวนต่ำ และสามารถเลี้ยวได้อย่างยืดหยุ่น
    ถูกนำไปใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการลำเลียง การกันกระแทก การบรรจุ และการขนส่งวัตถุขนาดเล็กตลอดสายการผลิตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อาหารและเครื่องดื่ม การจัดการพัสดุขนาดเล็ก ยา อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องดื่ม
    นี่คือสายพานลำเลียงแบบแบนมาตรฐานที่มีความหลากหลายในการใช้งานสูง
     
    Drawing ระบุขนาด
    16.6
    10 5 พิทช์=25.4
    Drawing ระบุขนาดมีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น
    สำหรับวิธีการประกอบมิติ W โปรดดูที่ตารางสเปค
    ความเผื่อของความกว้าง W คือ +/ - 3
     
     
    สเปคของวัสดุ
    ชนิดวัสดุหลักเกรดอาหารหรือไม่อัตราส่วนพื้นที่เปิดช่วงอุณหภูมิใช้งาน อย่างต่อเนื่อง
    ที่แนะนำ
    โหลดไฟฟ้าสูงสุด
    N/M
    รัศมีความโค้งต่ำสุดด้านหลัง
    วัสดุขาพินเฟืองโซ่รุ่น 2520
       EA-MB2520FT    PM (โพลิออกซิเมทิลีน POM) สอดคล้องกับเกรดอาหารของ FDA※0%-40°C ถึง 100°C21,500R55โพลีโพรพีลีน PPคลิกที่นี่
    PP (โพลีโพรพีลีน PP) 0°C ถึง 90°C18,000
    *การทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของ FDA: เป็นไปตามมาตรฐาน 21 CFR 177.2470
     
    ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
    ชนิด -     ผลิตภัณฑ์ ประเภท -     วัสดุ + สี -     วัสดุขาพิน -     ความกว้าง -     ความยาว
    EA—MB2520FT—PMWH—PP—W450—L2000
     
    รหัสสินค้าความยาว Lวิธีการต่อความกว้างน้ำหนัก (g/M)
    ชนิดผลิตภัณฑ์ประเภทวัสดุสีวัสดุขาพินความกว้าง Wหน่วยที่ระบุ: 1000 มม.    POM       PP    
    EA MB : สายพานโมดูลาร์  2520FT PM (POM)
    PP (PP)
    BL (สีน้ำเงิน)
    WH (สีขาว) 
    PP4501,000 ถึง 99,000100*3+50*33,7802,475
    500400*4+50*24,2002,750
    550100*4+50*34,6203,025
    600100*5+50*25,0403,300
    650100*5+50*35,4603,575
    หมายเหตุ 1: ความยาวของผลิตภัณฑ์จริง (จำนวนชิ้น) จะเป็นจำนวนเต็มเท่าของระยะพิทช์ โดยเศษที่เหลือจะถูกปัดเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุด
    ตัวอย่างที่ 1: สำหรับความยาวที่สั่งซื้อ 2000 มม. และระยะพิทช์ 25.4 มม. จำนวนชิ้นจริงคือ 2000/25.4 ≈ 79 ชิ้น และความยาวจริงคือ 2006.6 มม.
    ตัวอย่างที่ 2: สำหรับความยาวที่สั่งซื้อ 3000 มม. และระยะพิทช์ 25.4 มม. จำนวนชิ้นจริงคือ 3000/25.4 ≈ 118 ชิ้น และความยาวจริงคือ 2997.2 มม.
    หมายเหตุ 2: ความกว้าง W เกิดจากการนำชิ้นส่วนหลายชิ้นมาต่อกัน ตัวอย่างเช่น W450 ประกอบด้วยชิ้นส่วนขนาด 100 มม. สามชิ้น และชิ้นส่วนขนาด 50 มม. สามชิ้น
    หมายเหตุ 3: โปรดตรวจสอบลิงก์สำหรับรุ่นเฟืองโซ่ที่รองรับการใช้งาน <คลิกที่นี่>