สายพานโมดูลาร์แบบฟลัชกริด เกรดอาหาร 800 พิทช์ 50.8

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · สายพานพลาสติกแบบโมดูลาร์สำหรับงานหนัก พร้อมพิทช์ 50.8 มม.
    · พื้นที่เปิดประมาณ 18% รองรับการระบายน้ำและการกระจายความร้อน
    · ตัวเลือกวัสดุ POM และ PP รวมถึงขาพินวัสดุ PP
    [การใช้งาน]
    · สำหรับลำเลียงกล่องลูกฟูก ผลิตภัณฑ์ยานยนต์และยางรถยนต์ และการแปรรูปอาหารแบบงานหนัก

    ภาพรวมของสินค้า
    สายพานพลาสติกแบบโมดูลาร์รุ่น 800 แบบตะแกรงแบน เป็นสายพานพลาสติกแบบโมดูลาร์สำหรับงานหนัก โดยมีพิทช์ 50.8 มม. โดยทั่วไปจะใช้ในงานลำเลียง เช่น กล่องลูกฟูก การผลิตยานยนต์และยางรถยนต์ และการแปรรูปอาหารที่ต้องรับน้ำหนักมาก
    ด้วยพื้นที่เปิดประมาณ 18% จึงให้การระบายน้ำดีและระบายความร้อนดีเยี่ยม
     
    Drawing ระบุขนาด
    16.9 W
    16 8 พิทช์=50.8
    Drawing ระบุขนาดมีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น
    สำหรับวิธีการประกอบมิติ W โปรดดูที่ตารางสเปค
    ความเผื่อของความกว้าง W คือ +/ - 3
     
     
    สเปคของวัสดุ
    ชนิดวัสดุหลักเกรดอาหารหรือไม่อัตราส่วนพื้นที่เปิดช่วงอุณหภูมิใช้งาน อย่างต่อเนื่อง
    ที่แนะนำ
    โหลดไฟฟ้าสูงสุด
    N/M
    รัศมีความโค้งต่ำสุดด้านหลัง
    วัสดุขาพินเฟืองโซ่ชนิด 800
       EA-MB800FL    PM (โพลิออกซิเมทิลีน POM) สอดคล้องกับเกรดอาหารของ FDA※18%-40°C ถึง 100°C20,000R82โพลีโพรพีลีน PPคลิกที่นี่
    PP (โพลีโพรพีลีน PP) 0°C ถึง 90°C13,400
    *การทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของ FDA: เป็นไปตามมาตรฐาน 21 CFR 177.2470
     
    ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
    ชนิด -     ผลิตภัณฑ์ ประเภท -     วัสดุ + สี -     วัสดุขาพิน -     ความกว้าง -     ความยาว
    EA—MB800FL—PMWH—PP—W300—L2000
     
    รหัสสินค้า ความยาว Lวิธีการต่อความกว้างน้ำหนัก (g/M)
    ชนิดผลิตภัณฑ์ประเภทวัสดุสีวัสดุขาพินความกว้าง Wหน่วยที่ระบุ: 1000 มม.    POM       PP    
    EA MB : สายพานโมดูลาร์  800FL PM (POM)
    PP (PP)
    BL (สีน้ำเงิน)
    WH (สีขาว) 
    PP3001,000 ถึง 99,000150*23,3452,256
    385150*2+854,2932,895
    450150*35,0183,384
    600150*46,6904,512
    685150*4+857,6385,151
    หมายเหตุ 1: ความยาวของผลิตภัณฑ์จริง (จำนวนชิ้น) จะเป็นจำนวนเต็มเท่าของระยะพิทช์ โดยเศษที่เหลือจะถูกปัดเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุด
    ตัวอย่างที่ 1: สำหรับความยาวที่สั่งซื้อ 4000 มม. และระยะพิทช์ 50.8 มม. จำนวนชิ้นจริงคือ 4000/50.8 ≈ 39 ชิ้น และความยาวจริงคือ 4013.2 มม.
    ตัวอย่างที่ 2: สำหรับความยาวที่สั่งซื้อ 3000 มม. และระยะพิทช์ 50.8 มม. จำนวนชิ้นจริงคือ 3000/50.8 ≈ 59 ชิ้น และความยาวจริงคือ 2997.2 มม.
    หมายเหตุ 2: ความกว้าง W ประกอบขึ้นจากหลายชิ้นส่วน ตัวอย่างเช่น W300 ทำโดยการต่อชิ้นส่วนขนาด 150 มม. สองชิ้นเข้าด้วยกัน
    หมายเหตุ 3: โปรดตรวจสอบลิงก์สำหรับรุ่นเฟืองโซ่ที่รองรับการใช้งาน <คลิกที่นี่>