สายพานแบบแผ่นแบนชนิดโมดูลาร์ เกรดอาหาร 800 พิทช์ 50.8

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · สายพานพลาสติกแบบแผ่นแบนสำหรับสายพานลำเลียง โดยมีพิทช์ 50.8 มม. เหมาะสำหรับการลำเลียงแนวนอนงานหนัก
    · โครงสร้างแผ่นเพลทแบบปิดสนิท ช่วยให้สามารถลำเลียงกล่องขนาดใหญ่ กล่องสินค้า สินค้าบรรจุถุง และผลิตภัณฑ์อบได้
    · ตัวเลือกวัสดุ POM และ PP รองรับช่วงอุณหภูมิใช้งานต่อเนื่องที่แตกต่างกัน
    [การใช้งาน]
    · เหมาะสำหรับสายการผลิตเครื่องดื่ม อาหาร บรรจุภัณฑ์ และสายคัดแยกโลจิสติกส์อัตโนมัติ

    ภาพรวมของสินค้า
    สายพานพลาสติกแบบแผ่นเรียบชนิดโมดูลาร์ ซีรีส์ 800 มีระยะพิทช์ 50.8 มม. และออกแบบมาสำหรับงานหนัก
    ด้วยโครงสร้างแผ่นเรียบที่ปิดสนิท จึงมีพิกัดน้ำหนักสูง ความแข็งแรงทนทาน และการทำงานที่มั่นคงเชื่อถือได้ ทำให้เป็นรุ่นคลาสสิกสำหรับการลำเลียงแนวนอนแบบงานหนักในอุตสาหกรรมและภาคอาหาร
    เหมาะสำหรับการลำเลียงสินค้าที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมาก เช่น กล่องกระดาษลัง กล่องบรรจุภัณฑ์ สินค้าบรรจุถุง ผลิตภัณฑ์อบ และวัสดุบรรจุกล่อง
    มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในสายการผลิตจักรกลอัตโนมัติสำหรับเครื่องดื่ม อาหาร บรรจุภัณฑ์ การคัดแยกโลจิสติกส์ และอื่น ๆ
     
    Drawing ระบุขนาด
    19.5 W
    16 8 พิทช์=50.8
    Drawing ระบุขนาดมีไว้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น
    สำหรับวิธีการประกอบมิติ W โปรดดูที่ตารางสเปค
    ความเผื่อของความกว้าง W คือ +/ - 3
     
     
    สเปคของวัสดุ
    ชนิดวัสดุหลักเกรดอาหารหรือไม่อัตราส่วนพื้นที่เปิดช่วงอุณหภูมิใช้งาน อย่างต่อเนื่อง
    ที่แนะนำ
    โหลดไฟฟ้าสูงสุด
    N/M
    รัศมีความโค้งต่ำสุดด้านหลัง
    วัสดุขาพินเฟืองโซ่ชนิด 800
       EA-MB800FT    PM (โพลิออกซิเมทิลีน POM) สอดคล้องกับเกรดอาหารของ FDA※0%-40°C ถึง 100°C13,400R82โพลีโพรพีลีน PPคลิกที่นี่
    PP (โพลีโพรพีลีน PP) 0°C ถึง 90°C
    *การทดสอบวัสดุสัมผัสอาหารของ FDA: เป็นไปตามมาตรฐาน 21 CFR 177.2470
     
    ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ
    ชนิด -     ผลิตภัณฑ์ ประเภท -     วัสดุ + สี -     วัสดุขาพิน -     ความกว้าง -     ความยาว
    EA—MB800FT—PMWH—PP—W300—L2000
     
    รหัสสินค้าความยาว Lวิธีการต่อความกว้างน้ำหนัก (g/M)
    ชนิดผลิตภัณฑ์ประเภทวัสดุสีวัสดุขาพินความกว้าง Wหน่วยที่ระบุ: 1000 มม.    POM       PP    
    EA MB : สายพานโมดูลาร์  800FT PM (POM)
    PP (PP)
    BL (สีน้ำเงิน)
    WH (สีขาว) 
    PP3001,000 ถึง 99,000150*24,2003,065
    385150*2+855,3903,582
    450150*36,3004,776
    600150*38,4005,453
    685150*4+859,5902,388
    หมายเหตุ 1: ความยาวของผลิตภัณฑ์จริง (จำนวนชิ้น) จะเป็นจำนวนเต็มเท่าของระยะพิทช์ โดยเศษที่เหลือจะถูกปัดเป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุด
    ตัวอย่างที่ 1: สำหรับความยาวที่สั่งซื้อ 4000 มม. และระยะพิทช์ 50.8 มม. จำนวนชิ้นจริงคือ 4000/50.8 ≈ 39 ชิ้น และความยาวจริงคือ 4013.2 มม.
    ตัวอย่างที่ 2: สำหรับความยาวที่สั่งซื้อ 3000 มม. และระยะพิทช์ 50.8 มม. จำนวนชิ้นจริงคือ 3000/50.8 ≈ 59 ชิ้น และความยาวจริงคือ 2997.2 มม.
    หมายเหตุ 2: ความกว้าง W ประกอบขึ้นจากหลายชิ้นส่วน ตัวอย่างเช่น W300 ทำโดยการต่อชิ้นส่วนขนาด 150 มม. สองชิ้นเข้าด้วยกัน
    หมายเหตุ 3: โปรดตรวจสอบลิงก์สำหรับรุ่นเฟืองโซ่ที่รองรับการใช้งาน <คลิกที่นี่>
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
    สายพานแบบแผ่นแบนชนิดโมดูลาร์ เกรดอาหาร 800 พิทช์ 50.8 | MISUMI | MISUMI ประเทศไทย