เฟืองโซ่พลาสติก สำหรับโซ่บน 882TAB

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · เฟืองโซ่พลาสติกวิศวกรรม POM สำหรับระบบแผ่นเพลทโซ่แบบหมุนที่มีพิทช์ 38.1 มม.
    · ตัวเครื่องสีดำที่ผลิตด้วยงานฉีดขึ้นรูป พร้อมตัวเลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูกลม 25 และ 30
    [การใช้งาน]
    · สำหรับระบบลำเลียงแบบหมุนในแนวนอน, สายพานลำเลียงแบบวนรอบ และส่วนคัดแยกที่มีความโค้ง
    · ตรวจสอบจำนวนฟัน, ขนาดรู และประเภทขับเคลื่อนหรือประเภทลูกกลิ้งก่อนการจัดซื้อ

    ภาพรวมของสินค้า

    เฟืองโซ่สำหรับโซ่เลี้ยว 882TAB เป็นชิ้นส่วนขับเคลื่อนที่ทำจากพลาสติกวิศวกรรมซึ่งคุ้มค่า ออกแบบมาสำหรับระบบโซ่แผ่นเพลทเลี้ยว 882TAB ที่มีพิทช์ 38.1 mm ช่วยให้การขับเคลื่อนมีเสถียรภาพ การนำทางโซ่แม่นยำ และการปรับความตึงเชื่อถือได้ สำหรับระบบลำเลียงแบบเลี้ยวในแนวราบ สายการลำเลียงแบบวนรอบ และการใช้งานคัดแยกบนทางโค้ง เหมาะสำหรับระบบการผลิตเครื่องดื่ม การบรรจุขวด การบรรจุอาหาร และการขนส่งกล่องกระดาษ โดยให้ประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้และความคุ้มค่าในการใช้งานสายพานลำเลียงโค้งอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมจักรกลอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม

    เฟืองโซ่ขับเฟืองโซ่ลูกกลิ้ง
    Drawing ระบุขนาด
     d  D
    22.2 51
    ดรออิ้งบอกขนาดแสดงเฟืองโซ่ขับ;
    เฟืองโซ่ลูกกลิ้งไม่มีรูกุญแจ
    ภาพประกอบแสดงเฟืองโซ่ 12 ฟัน
     
    สเปคของวัสดุ

    วัสดุ: โพลิออกซิเมทิลีน (POM)
    สี: ดำ
    วิธีการผลิต: งานฉีดขึ้นรูป

    ตารางแสดงรายละเอียดจำเพาะ 
    ชนิด    -      การใช้งาน +   วิธีการแปรรูป    -      การจัดประเภท    -      ความแตกต่าง    -      จำนวน ซี่, แถว, ชุด    -      รูปทรงรู + เส้นผ่านศูนย์กลาง
    EA- TC MD- 882TABZS- DR- 10T- R25 
     
    ชนิดD
    (มม.)
    น้ำหนัก
    (กรัม)
    ชนิดการใช้งานวิธีการประมวลผลการจัดหมวดหมู่ - ลักษณะเฉพาะจำนวน ซี่, แถว, ชุดรูปทรงรูเส้นผ่านศูนย์กลางรู d (มม.)
    EATC
    (เฟืองโซ่สำหรับแผ่นเพลทโซ่)
    MD
    (งานฉีดขึ้นรูป)
    882TABZS-DR
    (เฟืองโซ่ขับชนิด 882)
    882TABBS-ID
    (ลูกกลิ้งตัวตามชนิด 882)
    10T (10 ฟัน)R (รูกลม)25
    30
    122400
    11T (11 ฟัน)135400
    12T (12 ฟัน)147500
    รูเพลาของเฟืองโซ่ขับไม่มีรูกุญแจ
    ขนาดรูกุญแจสำหรับเฟืองโซ่ขับ: เมื่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน = 25 ขนาดรูกุญแจคือ 8*4; เมื่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน = 30 ขนาดรูกุญแจคือ 10*6
    *ความเผื่อของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา: ±0.05 mm