ฉากยึดอัดขึ้นรูปแบบรูเยื้องสำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์ซีรีส์ 5 - ร่องกว้าง 6 มม., 1 ร่อง, ซีรีส์ Economy

ข้อควรระวัง
- สินค้าชิ้นนี้ออกแบบมาสำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์มาตรฐานของ MISUMI
- ขณะนี้มีเฉพาะรหัสรุ่น/ Part number ที่สามารถสร้างได้ผ่านตัวกรอง (แถบตัวปรับตั้งค่าทางซ้าย) เท่านั้น
รายละเอียดสินค้า
เป็นแผ่นฉากยึดแบบอัดรีดชนิดไม่สมมาตร มีประสิทธิภาพในกรณีที่ต้องการความแข็งแรงและระยะห่างของโครงเฟรมแคบ
รหัสรุ่น/ Part number ที่สร้างจากตัวปรับตั้งค่าทางด้านซ้ายของหน้าเป็นรหัสที่ถูกต้อง
Drawing ระบุขนาดของเหล็กฉาก 90 องศา

ตารางสเปคของเหล็กฉาก 90 องศา
| รหัสรุ่น/ Part number |
| EA-HBLTF5 |
| เหล็กฉาก 90 องศา รหัสรุ่น/ Part number | มวล (g) | โบลท์และน็อตร่องตัว T ที่เหมาะสม | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (N) | |||
| สลักเกลียว | จำนวน | ทีนัท | จำนวน | |||
| EA-HBLTF5 | 21 | CBM5-10 | 3 | HNTT5-5 | 3 | 1004 |
ขณะนี้มีเฉพาะรหัสรุ่น/ Part number ที่สามารถสร้างได้ผ่านตัวกรอง (แถบตัวปรับตั้งค่าทางซ้าย) เท่านั้น
การประมวลผลเพิ่มเติมของเหล็กฉาก 90 องศา
| รหัสรุ่น/ Part number | — | (C·SET·SST·SEU·SSU·SEP·SSP·SEC) |
| EA-HBLTF5 | — | SET |
| EA-HBLTF5 | — | C-SET |
| การปรับแต่ง | รหัส | สเปค | ฉากยึดที่ใช้งานได้ |
| NBLTS5 | |||
| รูติดตั้งฝาครอบเพิ่มเติม | C | เหล็กฉาก 90 องศา ถูกเจาะเกลียวสำหรับยึดฝาครอบ (M5 ทั้งสองด้าน) (สกรูติดตั้งคือ HCBM). | HBLTS5 |
| HBLTS5−4 | |||
| CHBLTS5 | |||
| HBLTV5 | |||
| HBLTVB5 | |||
| HBKTS5 | |||
| NBLUS5 | |||
| HBLUS5 | |||
| HBKUS5 | |||
| HBLTH5 | |||
| HBLTHB5 | |||
| HBLTSW5 | |||
| HBLTVW5 | |||
| HBLTF5 |
| การปรับแต่ง | รหัส | สเปค | ฉากยึดที่ใช้งานได้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โบลท์ที่ใช้ได้ และรวมโบลท์และน็อต | SET SST (สแตนเลส) SEU (สปริงนัท ก่อนประกอบ) SSU (สปริงนัท ก่อนประกอบ สเตนเลส) SEP (สปริงนัท หลังประกอบ) SSP (สปริงนัท หลังประกอบ สเตนเลส) SEC ( โบลต์และ น๊อตตัวเมียพร้อมแหวน) | สลักเกลียวและน๊อตตัวเมียที่ใช้ได้สำหรับยึดเหล็กฉาก 90 องศาเข้ากับโครงรวมอยู่ในชุด (เพิ่มในราคาวงเล็บ) (ตัวอย่าง) เมื่อระบุ HBLTF5
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBLTS5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLTS5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLTS5−4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLTSB5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHBLTS5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLTV5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLTVB5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBKTST5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBKTS5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBKTSB5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NBLUS5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLUS5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBKUS5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBKUSB5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLTH5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLTHB5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLTSW5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLTVW5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HBLTF5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ ! ]สลักเกลียวสำหรับเหล็กฉาก 90 องศาแบบอโนไดซ์สีดำ คือ HCBMTB (ไตรวาเลนท์สีดำ) [ ! ]เมื่อระบุ -SET, -SEU หรือ -SEP ร่วมกับเหล็กฉาก 90 องศาที่ไม่ใช่แบบอโนไดซ์สีดำ, สลักเกลียวที่ให้มาจะไม่เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียดการประมวลผลเพิ่มเติมของเหล็กฉาก 90 องศา
■ การเจาะรูสำหรับติดตั้งฝาครอบ (-C)
คุณสามารถเพิ่มรูต๊าปเกลียว M5 ได้ทั้งสองด้าน
ตัวอย่างรุ่นที่มีการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรเพิ่มเติม: เหล็กฉาก 90 องศา HBLTF5-C
■ รายละเอียดของชุดสลักเกลียวและน๊อตตัวเมียที่ใช้ได้
| รุ่นการประมวลผลเพิ่มเติม | สลักเกลียว | น๊อตตัวเมีย | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| รุ่น | วัสดุ | ประเภทเหล็กฉาก 90 องศา | รุ่น | วัสดุ | สต็อปเปอร์ | |
| SET | CBM5-10 | เหล็ก | อันดับแรกใน | HNTT5-5 | เหล็ก | ไม่มี |
| SST | SCB5-10 | สแตนเลส | อันดับแรกใน | HNTTBS5-5 | สแตนเลส | ไม่มี |
| SEU | CBM5-10 | เหล็ก | อันดับแรกใน | HNTU5-5 | เหล็ก | มี |
| SSU | SCB5-10 | สแตนเลส | อันดับแรกใน | SHNTU5-5 | สแตนเลส | มี |
| SEP | CBM5-10 | เหล็ก | การแทรกภายหลัง | HNTP5-5 | เหล็ก | มี |
| SSP | SCB5-10 | สแตนเลส | การแทรกภายหลัง | SHNTP5-5 | สแตนเลส | มี |
| SEC | HCBST5-12 | เหล็ก (พร้อมแหวนรอง) | อันดับแรกใน | HNTT5-5 | เหล็ก | ไม่มี |
วิธีการใช้เหล็กฉาก 90 องศา
นี่คือเหล็กฉาก 90 องศาแบบการอัดรีดพลาสติกขึ้นรูปที่มีด้านไม่เท่ากัน
มีประสิทธิภาพในกรณีที่ต้องการความแข็งแรงและระยะห่างของโครงเฟรมแคบ
■ ความแตกต่างระหว่างเหล็กฉาก 90 องศาแบบการอัดรีดพลาสติกขึ้นรูปและฉากยึดแบบยื่นออก
| [สินค้านี้] เหล็กฉาก 90 องศาแบบการอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | · วัสดุของเหล็กฉาก 90 องศาแบบการอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป คือ A6N01SS-T5 และผลิตโดยการอัดรีดอลูมิเนียมเฟรม พื้นผิวได้รับการชุบอโนไดซ์ · มีประสิทธิภาพเมื่อคุณต้องการให้รูปลักษณ์กลมกลืนกับเฟรม โครงสร้างถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการสะสมของฝุ่น · แข็งแรงกว่าเหล็กฉาก 90 องศาที่มีส่วนยื่น จึงเหมาะสำหรับบริเวณที่ต้องการความแข็งแรง |
| เหล็กฉาก 90 องศาแบบมีส่วนยื่น | · ขายึดแบบยื่นเป็นขายึดที่ทำจากวัสดุ ADC12 โดยใช้แม่พิมพ์ โดยทั่วไปจะไม่ได้รับการชุบผิวอโนไดซ์ และมีราคาถูกกว่าประเภทการอัดรีดพลาสติกขึ้นรูปเหล็กฉาก 90 องศาขนาดเดียวกัน · ปุ่มนูนทำหน้าที่เป็นตัวหยุดการหมุนระหว่างการขันชิ้นงาน ทำให้งานง่ายขึ้น · มีขายึดหลายประเภทที่มาพร้อมฟังก์ชั่นเพิ่มเติม |