รุ่นประหยัด ฉากยึดอัดขึ้นรูปหนาสำหรับซีรีส์ 5 (ร่องกว้าง 6 มม.) แบบ 3 ร่อง

ข้อควรระวัง
- สินค้าชิ้นนี้ออกแบบมาสำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์มาตรฐานของ MISUMI
- ขณะนี้มีเฉพาะรหัสรุ่น/ Part number ที่สามารถสร้างได้ผ่านตัวกรอง (แถบตัวปรับตั้งค่าทางซ้าย) เท่านั้น
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
อลูมิเนียมเฟรมแบบ 3 ร่องสามารถเชื่อมต่อได้ด้วยฉากยึดเพียงชิ้นเดียว
รหัสรุ่น/ Part number ที่สร้างจากตัวปรับตั้งค่าทางด้านซ้ายของหน้าเป็นรหัสที่ถูกต้อง
Drawing ระบุขนาดของเหล็กฉาก 90 องศา
EA-NBLTT5
EA-HBLTT5
[ ! ]EA-NBLTT5 ไม่มีการทำกระบวนการอโนไดซิ่งทั้งสองด้านหรือรูสลักเกลียว

| ชนิด | [M] วัสดุ | [ S ] กระบวนการเตรียมผิว |
| EA-NBLTT5 | A6063S-T5 | อโนไดซ์สีขาว[ ! ] |
| EA-HBLTT5 | A6N01SS-T5 |
ตารางสเปคของเหล็กฉาก 90 องศา
| รหัสสินค้า |
| EA-HBLTT5 |
| รหัสรุ่น/ Part number | มวล (g) | โบลท์และน็อตร่องตัว T ที่เหมาะสม | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (N) | |||
| สลักเกลียว | จำนวน | ทีนัท | จำนวน | |||
| EA-NBLTT5 | 60 | CBM5-10 | 6 | HNTT5-5 | 6 | 1960 |
| EA-HBLTT5 | ||||||
ขณะนี้มีเฉพาะรหัสรุ่น/ Part number ที่สามารถสร้างได้ผ่านตัวกรอง (แถบตัวปรับตั้งค่าทางซ้าย) เท่านั้นการประมวลผลเพิ่มเติม
| รหัสรุ่น/ Part number | — | (C·SET·SST·SEU·SSU·SEP·SSP·SEC) |
| EA-HBLTT5 | — | SET |
| EA-HBLTT5 | — | C-SET |
| การปรับแต่ง | รหัส | สเปค | ฉากยึดที่ใช้งานได้ |
รูติดตั้งฝาครอบเพิ่มเติม | C | เหล็กฉากสำหรับยึด ถูกเจาะเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ (ทั้งสองด้าน M5 ลึก 15 มม.) (สกรูติดตั้งคือHCBM) | HBLTT5 |
| HBLUT5 | |||
| HBLTTW5 |
| การปรับแต่ง | รหัส | สเปค | ฉากยึดที่ใช้งานได้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| โบลท์ที่ใช้ได้ และรวมถึงน็อต | SET SST (สแตนเลส) SEU (สปริงนัท ก่อนประกอบ) SSU (สปริงนัทก่อนประกอบ สเตนเลส) SEP (สปริงนัท หลังประกอบ) SSP (สปริงนัทหลังประกอบ สเตนเลส) SEC(โบลท์และน๊อตตัวเมีย พร้อมแหวน) | โบลท์และน็อตที่ใช้ได้สำหรับการยึดเหล็กฉากเข้ามุมกับโครงรวมอยู่ในชุด (รวมอยู่ในราคาของขายึด) (ตัวอย่าง) เมื่อระบุ HBLTT5
[ ! ]เมื่อระบุชิ้นส่วนนอกเหนือจาก HBLTT5, | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBLTT5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBLTT5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBLUT5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBLTTW5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รายละเอียดการประมวลผลเพิ่มเติมของเหล็กฉาก 90 องศา
■ การเจาะรูสำหรับการติดตั้งฝาครอบ (-C) ของเหล็กฉาก 90 องศา
คุณสามารถเพิ่มรูต๊าปเกลียว M5 ได้ทั้งสองด้าน
ตัวอย่างรุ่นการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรเพิ่มเติม: EA-HBLTT5-C
■ รายละเอียดเหล็กฉาก 90 องศา ของชุดสลักเกลียวและน๊อตตัวเมียที่ใช้ได้
| รุ่นการประมวลผลเพิ่มเติม | สลักเกลียว | น๊อตตัวเมีย | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| รุ่น | วัสดุ | ชนิด | รุ่น | วัสดุ | สต็อปเปอร์ | |
| SET | CBM5-10 | เหล็ก | อันดับแรกใน | HNTT5-5 | เหล็ก | ไม่มี |
| SST | SCB5-10 | สแตนเลส | อันดับแรกใน | HNTTBS5-5 | สแตนเลส | ไม่มี |
| SEU | CBM5-10 | เหล็ก | อันดับแรกใน | HNTU5-5 | เหล็ก | มี |
| SSU | SCB5-10 | สแตนเลส | อันดับแรกใน | SHNTU5-5 | สแตนเลส | มี |
| SEP | CBM5-10 | เหล็ก | การแทรกภายหลัง | HNTP5-5 | เหล็ก | มี |
| SSP | SCB5-10 | สแตนเลส | การแทรกภายหลัง | SHNTP5-5 | สแตนเลส | มี |
| SEC | HCBST5-12 | เหล็ก (พร้อมแหวนรอง) | อันดับแรกใน | HNTT5-5 | เหล็ก | ไม่มี |
*หากซื้อเป็นชุด จะมีสลักเกลียวและน็อตให้ตามจำนวนรูติดตั้ง
วิธีการใช้เหล็กฉาก 90 องศา
คุณสมบัติของเหล็กฉาก 90 องศา: เฟรมร่องสามแถวสามารถเชื่อมต่อกันได้ด้วยฉากยึดเพียงตัวเดียว
| เฟรมที่รองรับ |
|---|
| ซีรีส์ 5 เฟรมแบบเหลี่ยม 60 |
ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันของเหล็กฉาก 90 องศา
■ 5 ซีรีส์ (ความกว้างของร่อง 6 มม.) -สำหรับร่อง 3 แถว- ของเหล็กฉาก 90 องศา
| ชื่อซีรีส์ | [ผลิตภัณฑ์นี้] ฉากยึดแบบหนาอัดรีด | ฉากยึดแบบหนาพิเศษอัดรีด | ฉากยึดแบบหนาอัดรีด | ตัวยึดบาง |
|---|---|---|---|---|
| รูปภาพผลิตภัณฑ์ |
|
|
|
|
| น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (N) | 1960 | 1960 | 2940 | 1617 |
ข้อมูลทางเทคนิคของเหล็กฉาก 90 องศา
■ พิกัดความตั้งฉากของเหล็กฉาก 90 องศา
ความตั้งฉากของเหล็กฉากรีดขึ้นรูปถูกผลิตให้อยู่ในค่าความคลาดเคลื่อน ±1° ตามมาตรฐาน JIS H4100 เกรดพิเศษ
หากความตั้งฉากมีความสำคัญกรุณาดูแบบเหลี่ยมชนิดผ่านกระบวนการมุมฉาก. (สำหรับซีรีส์ 5: มีค่าความตั้งฉาก 0.03 และ 0.06 ให้เลือกใช้)
■ แนวคิดน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ของเหล็กฉาก 90 องศา
ในที่นี้หมายถึงโหลดไฟฟ้าที่เหล็กฉาก 90 องศาสามารถคงตำแหน่งไว้ได้ (โดยไม่แตกหักหรือเลื่อนหลุด) เมื่อรูติดตั้งทั้งหมดบนเหล็กฉากถูกยึดด้วยสลักเกลียวและมีการรับโหลดไฟฟ้า
■ คุณสมบัติทางกลของวัสดุอลูมิเนียมโปรไฟล์ (อ้างอิงมาตรฐาน JIS)
| วัสดุ (สัญลักษณ์ JIS) | A6063S-T5 | A6N01SS-T5 |
|---|---|---|
| ความทนต่อแรงดึง (N / mm2) | มากกว่า 155 | 245 ขึ้นไป |
| ความแข็งแรง (N / mm2) | มากกว่า 110 | มากกว่า 205 |
| โมดูลของความยืดหยุ่น (N/ mm2) | 69972 | 69972 |
| ความแข็งบริเนลล์ (HB) | 88 | 88 |
| กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการอโนไดซิ่ง 9μm ขึ้นไป | กระบวนการอโนไดซิ่ง 9μm ขึ้นไป |
วัตถุที่เกี่ยวข้องของเหล็กฉาก 90 องศา
■ 5 ซีรีส์ (ความกว้างของร่อง 6 มม.) ของเหล็กฉาก 90 องศา
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | อลูมิเนียมเฟรม | ข้อต่อซ่อนมุม | ฝาครอบเฟรม | ฝาปิดร่อง | น๊อตตัวเมีย |
|---|---|---|---|---|---|
| ภาพถ่าย |
|
|
|
|
|
| หน้าผลิตภัณฑ์ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ | ที่นี่ |