โอริง/ P series / ทนสารเคมี / ทนความร้อน, ซีรี่ส์ประหยัด

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • มีเฉพาะรหัสรุ่น/ Part number ที่สามารถสร้างได้ผ่านตัวกรอง (ตัวปรับตั้งค่าทางด้านซ้าย) เท่านั้นที่มีจำหน่ายในขณะนี้

รายละเอียดสินค้า

[ ! ]โปรดทราบว่าบางขนาดที่ระบุไว้ในตารางสเปคยังงดจำหน่าย
รหัสรุ่น/ Part number ที่สร้างจากตัวปรับตั้งค่าทางด้านซ้ายของหน้าเป็นรหัสที่ถูกต้อง
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ
 
 
วัสดุ
ชนิดเกรดสีอุณหภูมิใช้งานสูงสุด[M] วัสดุ
EA-MPPEMความทนสารเคมีสีดำ260°Cยางเปอร์ฟลูออโร
EA-MPPEJทนความร้อนพิเศษสีดำ320°C

สเปค
รหัสรุ่น/ Part number
EA-MPPEM5
 
รหัสรุ่น/ Part numberหมายเลขWเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน
ชนิดจำนวนdoEA-MPPEM·EA-MPPEJ
ความเผื่อ
MPPEM
(ทนสารเคมี)

MPPEJ
(เกรดทนความร้อนพิเศษ)
331.9±0.082.8±0.21
443.8
554.8±0.23
665.8
776.8±0.24
887.8
998.8±0.26
10109.8
11112.4±0.0910.8
121211.8±0.29
141413.8
151514.8±0.30
161615.8
181817.8±0.32
202019.8±0.33
212120.8±0.35
222221.8±0.36
24243.5±0.123.7
252524.7±0.38
262625.7±0.39
282827.7±0.42
292928.7±0.44
303029.7
ขณะนี้มีเฉพาะรหัสรุ่น/ Part number ที่สามารถสร้างได้ผ่านตัวกรอง (แถบตัวปรับตั้งค่าทางซ้าย) เท่านั้น


■ ข้อมูลทนสารเคมี (MPPEM ทนสารเคมี) [การประเมิน] A: ΔV=5% หรือน้อยกว่า B: 5 ถึง 20% C: 21 ถึง 35%
สารเคมีอุณหภูมิขณะแช่เวลาแช่การเปลี่ยนแปลงปริมาตร
(°C)(วัน)(ΔV%)
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (50%)1507A
น้ำแอมโมเนีย (35%)4520A
สารแอมโมเนีย1007A
เอ็น-บิวทิลามีน237A
กรดฟอร์มิก (12%)1007B
กรดคลอโรซัลโฟนิก237A
กรดไฮโดรคลอริก (37%)2428B
กรดไนตริก (65%)4030B
กรดซัลฟูริก (94%)7014A
กรดฟอสฟอริก (45%)607A
ไฮโดรเจนซัลไฟด์707A
ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ (50%)807B
MIBK (เมธิลไอโซบิวทิลคีโตน)1187A
ไดเมทิลฟอร์มาไมด์1537B
1,2-ไดคลอโรเบนซีน1807B
คลอโรเบนซีน1007A
R123(CFC)2428C
ไอน้ำ1217A
ฟีนอล2207A
เอทิลีนออกไซด์237A
*ข้อมูลข้างต้นไม่ใช่ค่าที่รับประกัน แต่เป็นบันทึกผลการทดลอง
สำหรับการใช้งานจริง กรุณาตรวจสอบความเหมาะสมภายใต้เงื่อนไขเฉพาะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

■ คุณสมบัติ
(1) ทนทานต่อสภาวะสุดขีดได้อย่างยอดเยี่ยม เช่น กรดเข้มข้น ด่างเข้มข้น แอมมีน ไอน้ำ และตัวทำละลายขั้วสูงที่อุณหภูมิสูง (260 ถึง 320°C)
(2)การตกตะกอนของก๊าซต่ำ มีคุณสมบัติชนิดการปลดปล่อยก๊าซต่ำ และสามารถใช้งานได้ภายใต้สุญญากาศสูง
(3)ไม่มีการใช้โลหะหนักและสารช่วยขึ้นรูปในกระบวนการผลิต
สเปค
ชนิดEA-MPPEMEA-MPPEJ
ความทนสารเคมีทนความร้อนพิเศษ
สีสีดำสีดำ
ความแข็ง(Shore)7574
ความทนต่อแรงดึง(kgf/cm2)216161
การยืดตัว(%)183205
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน(°C)260320
ชุดแรงอัด200°C x 70ชม. (%)2119
230°C x 70ชม. (%)3126