โอริง/V ซีรีส์/AS ซีรี่ส์, ซีรีส์ประหยัด

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- มีเฉพาะรหัสรุ่น/ Part number ที่สามารถสร้างได้ผ่านตัวกรอง (ตัวปรับตั้งค่าทางด้านซ้าย) เท่านั้นที่มีจำหน่ายในขณะนี้
รายละเอียดสินค้า
[ ! ]โปรดทราบว่าบางขนาดที่ระบุไว้ในตารางสเปคยังงดจำหน่าย
รหัสรุ่น/ Part number ที่สร้างจากตัวปรับตั้งค่าทางด้านซ้ายของหน้าเป็นรหัสที่ถูกต้อง
โปรดทราบว่าบางขนาดที่แสดงในตารางสเปคด้านล่างยังงดจำหน่าย
รหัสรุ่น/ Part number ที่สร้างจากตัวปรับตั้งค่าทางด้านซ้ายของหน้าเป็นรหัสที่ถูกต้อง
หลังจากที่ยางสังเคราะห์สัมผัสกับของเหลวต่าง ๆ อาจเกิดปรากฏการณ์ต่อไปนี้ขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับชนิดของของเหลว:
● บวมหลังจากดูดซับของเหลว (ขยายตัว)
● กาวแตกตัวหลังจากเกิดปฏิกิริยาเคมี (สลายตัว)
● ผลิตภัณฑ์บางลงหลังจากสารเติมแต่งตกตะกอน (การสกัด)
ปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์เหล่านี้กับยางมักทำให้ประสิทธิภาพการซีลของผลิตภัณฑ์ซีลลดลง แนะนำให้ตรวจสอบก่อนว่าวัสดุนั้นมีปฏิกิริยากับตัวกลางที่ต้องการซีลหรือไม่ ก่อนเลือกใช้วัสดุสำหรับผลิตภัณฑ์ซีล
นอกจากนี้ อุณหภูมิและชนิดของสารเติมแต่งก็มีผลต่อผลลัพธ์ของปฏิกิริยาเช่นกัน แม้จะเป็นตัวกลางชนิดเดียวกัน แต่ปฏิกิริยาก็จะแตกต่างกันที่อุณหภูมิต่างกัน ของเหลวผสมกันจะมีผลทวีคูณ ส่งผลกระทบต่อยางเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดติดต่อเราได้ทุกเมื่อ
รหัสรุ่น/ Part number ที่สร้างจากตัวปรับตั้งค่าทางด้านซ้ายของหน้าเป็นรหัสที่ถูกต้อง

| ชนิด | [ M ]วัสดุ | [H]ความแข็ง (JIS Hs) | สี | ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | สัญลักษณ์ JIS | การใช้งาน |
| EA-NVA | ยางไนไตรล์ | 70±5 | สีดำ | -30 ถึง 100°C | Class 1 A | ทน น้ำมัน แร่ |
| EA-NVF | ยางฟลูออโรคาร์บอน | 70±5 | สีดำ | -15 ถึง 200 °C | Class 4 D | ทนความร้อน |
| EA-NASA | ยางไนไตรล์ | 70±5 | สีดำ | -30 ถึง 100°C | — | ทน น้ำมัน แร่ |
| EA-NASF | ยางฟลูออโรคาร์บอน | 70±5 | สีดำ | -15 ถึง 200 °C | — | ทนความร้อน |
สเปค
| รหัสรุ่น/ Part number |
| EA-NASA001 |
โปรดทราบว่าบางขนาดที่แสดงในตารางสเปคด้านล่างยังงดจำหน่ายรหัสรุ่น/ Part number ที่สร้างจากตัวปรับตั้งค่าทางด้านซ้ายของหน้าเป็นรหัสที่ถูกต้อง
| รหัสรุ่น/ Part number | JIS ขนาดเบอร์ | W | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | ||||
| ชนิด | จำนวน | do | ค่าพิกัดความเผื่อ | ||||
| EA-NVA | EA-NVF | EA-NASA·EA-NASF | |||||
| JIS B 2401 V series (สำหรับหน้าแปลนสุญญากาศ) EA-NVA (ยางไนไตรล์ สีดำ) EA-NVF (ยางฟลูออโร·สีดำ) | 15 | V15 | 4.0±0.1 | 14.5 | ±0.20 | ±0.24 | — |
| 24 | V24 | 23.5 | ±0.24 | ±0.29 | |||
| 34 | V34 | 33.5 | ±0.33 | ±0.40 | |||
| 40 | V40 | 39.5 | ±0.37 | ±0.45 | |||
| 55 | V55 | 54.5 | ±0.49 | ±0.59 | |||
| 70 | V70 | 69.0 | ±0.61 | ±0.74 | |||
| 85 | V85 | 84.0 | ±0.72 | ±0.87 | |||
| 100 | V100 | 99.0 | ±0.83 | ±1.00 | |||
| 120 | V120 | 119.0 | ±0.97 | ±1.17 | |||
| 150 | V150 | 148.5 | ±1.18 | ±1.42 | |||
| 175 | V175 | 173.0 | ±1.36 | ±1.63 | |||
| AS568 AS series EA-NASA (ยางไนไตรล์·สีดำ) EA-NASF (ยางฟลูออโร·สีดำ) | 001 | — | 1.02±0.07 | 0.74 | — | ±0.10 | |
| 002 | 1.27±0.07 | 1.07 | |||||
| 003 | 1.52±0.07 | 1.42 | |||||
| 004 | 1.78±0.07 | 1.78 | ±0.12 | ||||
| 005 | 2.57 | ||||||
| 006 | 2.90 | ||||||
| 007 | 3.68 | ||||||
| 008 | 4.47 | ||||||
| 009 | 5.28 | ||||||
| 010 | 6.07 | ||||||
| 011 | 7.65 | ||||||
| 012 | 9.25 | ||||||
| 013 | 10.82 | ||||||
| 014 | 12.42 | ||||||
| 015 | 14.00 | ||||||
| 016 | 15.60 | ||||||
| 017 | 17.17 | ||||||
| 018 | 18.77 | ||||||
| 019 | 20.35 | ±0.15 | |||||
| 020 | 21.95 | ||||||
| 021 | 23.52 | ||||||
| 022 | 25.12 | ||||||
| 023 | 26.70 | ||||||
| 024 | 28.30 | ||||||
| 025 | 29.87 | ||||||
| 026 | 31.47 | ||||||
| 027 | 33.05 | ||||||
| 028 | 34.65 | ||||||
| 029 | 37.82 | ±0.25 | |||||
| 030 | 41.00 | ||||||
ข้อควรระวัง
หลังจากที่ยางสังเคราะห์สัมผัสกับของเหลวต่าง ๆ อาจเกิดปรากฏการณ์ต่อไปนี้ขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับชนิดของของเหลว:
● บวมหลังจากดูดซับของเหลว (ขยายตัว)
● กาวแตกตัวหลังจากเกิดปฏิกิริยาเคมี (สลายตัว)
● ผลิตภัณฑ์บางลงหลังจากสารเติมแต่งตกตะกอน (การสกัด)
ปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์เหล่านี้กับยางมักทำให้ประสิทธิภาพการซีลของผลิตภัณฑ์ซีลลดลง แนะนำให้ตรวจสอบก่อนว่าวัสดุนั้นมีปฏิกิริยากับตัวกลางที่ต้องการซีลหรือไม่ ก่อนเลือกใช้วัสดุสำหรับผลิตภัณฑ์ซีล
นอกจากนี้ อุณหภูมิและชนิดของสารเติมแต่งก็มีผลต่อผลลัพธ์ของปฏิกิริยาเช่นกัน แม้จะเป็นตัวกลางชนิดเดียวกัน แต่ปฏิกิริยาก็จะแตกต่างกันที่อุณหภูมิต่างกัน ของเหลวผสมกันจะมีผลทวีคูณ ส่งผลกระทบต่อยางเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดติดต่อเราได้ทุกเมื่อ