ขาตั้งปรับระดับ /แบบอยู่กับที่, รุ่นประหยัด

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- มีเฉพาะรหัสรุ่น/ Part number ที่สามารถสร้างได้ผ่านตัวกรอง (ตัวปรับตั้งค่าทางด้านซ้าย) เท่านั้นที่มีจำหน่ายในขณะนี้
รายละเอียดสินค้า
- ขาตั้งปรับระดับ /แบบอยู่กับที่
- ชนิดสินค้า: สกรูปรับตำแหน่ง.
- รหัสชุดสินค้าประกอบด้วย EA-FJKN (เหล็กกล้า) และ EA-FJKNS (สเตนเลส)
- วัสดุชิ้นงานหลัก: เหล็ก SS400 และสแตนเลส SUS304
- การเคลือบผิว: ใช้กระบวนการชุบโครมสำหรับเหล็กกล้า SS400
- ขนาดเกลียว (M): 10, 12, 16 และ 20
- ขนาดความยาวเกลียว 75, 100, 125, 130 150 และ 180 มม.
- เพลาสกรูหมุนอย่างอิสระจากฐานและเอียงได้เล็กน้อย
- ขาตั้งปรับระดับมีรูหนึ่งรูสำหรับใช้เจาะและติดยึด
[ ! ]โปรดทราบว่าบางขนาดที่แสดงในตารางสเปคยังงดจำหน่าย
รหัสรุ่น/ Part number ที่สร้างจากตัวปรับตั้งค่าทางด้านซ้ายของหน้าเป็นรหัสที่ถูกต้อง
สเปค
ขณะนี้มีเฉพาะรหัสรุ่น/ Part number ที่สามารถสร้างได้ผ่านตัวกรอง (แถบตัวปรับตั้งค่าทางซ้าย) เท่านั้น
รหัสรุ่น/ Part number ที่สร้างจากตัวปรับตั้งค่าทางด้านซ้ายของหน้าเป็นรหัสที่ถูกต้อง
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ

วัสดุ
| ชนิด | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
| EA-FJKN | เทียบเท่ากับ SS400 | ไตรวาเลนท์โครเมต |
| EA-FJKNS | SUS304 | ขัดเชิงไฟฟ้า |
สเปค
| รหัสรุ่น/ Part number |
| EA-FJKN12-150 |
| รหัสรุ่น/ Part number | L | ℓ1 | ℓ2 | B | โหลดไฟฟ้า แนวตั้งที่อนุญาต (kN) | มวล (g) | |
ชนิด | M- A | ||||||
| ชนิดยึดอยู่กับที่ EA-FJKN EA-FJKNS (สเตนเลส) | 10- 75 | 102 | 7 | 8 | 17 | 4.3 | 186 |
| 10-100 | 127 | 4.3 | 204 | ||||
| 12-75 | 103 | 8 | 10 | 19 | 4.9 | 211 | |
| 12-100 | 128 | 4.9 | 229 | ||||
| 12-125 | 153 | 4.9 | 245 | ||||
| 12-150 | 178 | 4.9 | 264 | ||||
| 16-75 | 105 | 10 | 13 | 24 | 5.9 | 307 | |
| 16-100 | 130 | 5.9 | 337 | ||||
| 16-130 | 160 | 5.9 | 376 | ||||
| 16-150 | 180 | 5.9 | 403 | ||||
| 16-180 | 210 | 5.9 | 442 | ||||
| 20-100 | 133 | 13 | 16 | 30 | 8.8 | 509 | |
| 20-130 | 163 | 8.8 | 571 | ||||
| 20-150 | 183 | 8.8 | 613 | ||||
| 20-180 | 213 | 8.8 | 674 | ||||
ขณะนี้มีเฉพาะรหัสรุ่น/ Part number ที่สามารถสร้างได้ผ่านตัวกรอง (แถบตัวปรับตั้งค่าทางซ้าย) เท่านั้น
วัสดุ
กระบวนการเตรียมผิว
ชนิด
M-
A