รุ่นประหยัด แอนเคอร์ ADC12 สำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์ HFS6/HFS8 สูง 169 มม.

ข้อควรระวัง
- สินค้าชิ้นนี้ออกแบบมาสำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์มาตรฐานของ MISUMI
- ขณะนี้มีเฉพาะรหัสรุ่น/ Part number ที่สามารถสร้างได้ผ่านตัวกรอง (แถบตัวปรับตั้งค่าทางซ้าย) เท่านั้น
รายละเอียดสินค้า
ฉากเหล็กยึดสำหรับอลูมิเนียมเฟรม
ฉากเหล็กยึดสำหรับอลูมิเนียมเฟรม เป็นสินค้าทั่วไปที่ใช้สำหรับยึดอลูมิเนียมเฟรม สินค้าชิ้นนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานร่วมกับอลูมิเนียมโปรไฟล์จากแบรนด์ MISUMI
[คุณสมบัติ]
- ความสูงของชิ้นงาน (mm.) : 169
- รองรับการใช้งานร่วมกับอลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรี่ส์ : HFS6 และ HFS8 ,แต่ไม่สามารถใช้กับ HFS8-45
- วัสดุ : ADC12
- การปรับแต่งพื้นผิว : ไม่มี
- หมายเหตุ : สกรูและนัทไม่รวมอยู่ในชุด
[การใช้งาน]
เป็นอุปกรณ์ทั่วไปสำหรับประกอบร่วมกับอลูมิเนียมโปรไฟล์
รหัสรุ่น/ Part number ที่สร้างจากตัวปรับตั้งค่าทางด้านซ้ายของหน้าเป็นรหัสที่ถูกต้อง
ดรออิ้งบอกขนาดของขาฉิ่งแบบปรับระดับ

EA-HFDANK6
EA-HFDANK8
[ M ] วัสดุขาฉิ่งแบบปรับระดับ: ADC12
ตารางสเปคขาฉิ่งแบบปรับระดับ
| รหัสรุ่น/ Part number |
| EA-HFDANK8 |
| ขาฉิ่งแบบปรับระดับ รหัสรุ่น/ Part number | มวล (g) | เฟรม รองรับการใช้งาน (ซีรีส์) | โบลท์และน็อตที่ใช้ได้ | ||||
| ชนิด | จำนวน | สลักเกลียว | จำนวน | น๊อตตัวเมีย | จำนวน | ||
| EA-HFDANK | 6 | 118 | ซีรี่ส์ 6 | CBM6-20 | 3 | HNTT6-6 | 3 |
| 8 | 147 | ซีรีส์ 8 | CBM8-25 | HNTT8-8 | |||
[ ! ]สลักเกลียวและน็อต ไม่รวมอยู่ด้วย
ขณะนี้มีเฉพาะรหัสรุ่น/ Part number ที่สามารถสร้างได้ผ่านตัวกรอง (แถบตัวปรับตั้งค่าทางซ้าย) เท่านั้น
การแปรรูปเพิ่มเติมของขาฉิ่งแบบปรับระดับ
| รหัสรุ่น/ Part number | — | (SET·SST) |
| EA-HFDANK8 | — | SET |
| การปรับแต่งเพิ่มเติม | รหัส | สเปคของขาฉิ่งแบบปรับระดับ | พุกที่ใช้ได้ รหัสรุ่น/ Part number |
| โบลท์ที่ใช้ได้ และรวมถึงน็อต | SET SST (สเตนเลส) | ชุดนี้รวมโบลท์และน็อตสำหรับยึดพุกและเฟรม ไม่รวมพุก ระบุ SST หากต้องการให้สลักเกลียวและน็อตทำจากสเตนเลส (ตัวอย่าง) สลักเกลียว: SCB6-15 | EA-HFSANK6 |
| EA-HFSANK8 | |||
| EA-HFSANKW6 | |||
| EA-HFSANKW8 | |||
| EA-HFDANK6 | |||
| EA-HFDANK8 |
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับแบบยึดพุกสำหรับขาฉิ่งแบบปรับระดับ
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | (ผลิตภัณฑ์นี้) พุก | แบบยึดพุก | แบบยึดพุก รุ่นน้ำหนักมาก | พุก ชนิดแผ่นโลหะ | แบบพุก 4 จุด / แบบพุก 2 จุด |
|---|---|---|---|---|---|
| ภาพถ่าย | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ชนิด | HFDANK | HFSANK, HFSANKW | HFANK, HFANK | HFLANK, HFLANB | HFTANK6, HFTANK8, HFTANM6, HFTANM8 |
| วัสดุ (กระบวนการเตรียมผิว) | ADC12 (ไม่มี) | SPHC (โครเมต) | S25C (เคลือบสีดำ) | SS400 (ไตรวาเลนท์โครเมต, ฟิล์มการชุบออกไซด์สีดำ) | SPHC (ไตรวาเลนท์โครเมต) |
| เฟรมที่รองรับ | ซีรีส์ 6, 8 | ซีรีส์ 6, 8 | ซีรีส์ 6, 8, 8-45 | ซีรีส์ 6 (เฉพาะ 30 มม. แบบเหลี่ยม และ 60 มม. แบบเหลี่ยม) ซีรีส์ 8 (เฉพาะ 40 มม. แบบเหลี่ยม, 40 และ 80 มม. แบบเหลี่ยม) | ซีรีส์ 6 (เฉพาะ 30 มม. แบบเหลี่ยม และ 60 มม. แบบเหลี่ยม) ซีรีส์ 8 (เฉพาะ 40 มม. แบบเหลี่ยม, 40 และ 80 มม. แบบเหลี่ยม) |