ข้อต่อท่อโปรไฟล์อลูมิเนียม 28

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ข้อต่อท่อโปรไฟล์อลูมิเนียม ใช้ได้กับท่อโปรไฟล์อลูมิเนียมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 28 มม. ออกแบบมาเพื่อการประกอบโครงสร้างที่แข็งแรงและมั่นคงได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ข้อต่อเหล่านี้ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อท่อเหล็กได้โดยไม่ต้องเชื่อม ข้อต่อเหล่านี้ช่วยให้การประกอบ ปรับเปลี่ยน หรือปรับโครงสร้างเฟรม เช่น โต๊ะทำงาน ชั้นวางของ และชั้นวางสินค้า เป็นเรื่องง่าย ข้อต่อแต่ละชิ้นจะยึดด้วยสลักเกลียวเพียงตัวเดียวที่หนีบรอบท่ออย่างแน่นหนา เพื่อให้มั่นใจได้ถึงการเชื่อมต่อที่แข็งแรง ทนทาน และไว้วางใจได้

    ตารางข้อมูลจำเพาะ

    รหัสรุ่น/ Part numberประเภทข้อต่อประเภทข้อต่อระหว่างกลางชนิดของคอนเนคเตอร์
    ชนิดจำนวน
    E-APFJ000ปลาย-กลางมัลติ-คอนเนคเตอร์
    (ทรงตัวไอ)
    ด้านนอก
    012
    200ภายใน
    207
    B58
    005ปลายต่อปลายมุม 90 องศา
    (ทรงตัว L)
    ด้านนอก
    204ภายใน
    A15ศูนย์-ศูนย์มุม 45 องศาด้านนอก
    007ปลาย-กลาง45 องศา มุมด้านนอก
    220ภายใน
    002มุมฟรีด้านนอก
    202ภายใน
    A81ปลายต่อปลายมุมฟรีด้านนอก
    B00
    B04ภายใน
    A17ข้อต่อฟิตติ้งเชื่อมต่อภายใน
    A11ศูนย์-ศูนย์ขนานด้านนอก
    A22
    A31
    A42
    A45
    A47
    A95
    A36แบบยึดด้วยสกรูขาตั้ง
    A38กึ่งกลางสไลด์
    A41
    A61
    A88
    B28
    B60
    C21
    B09เหล็กยึด
    B10
    B18
    E-APFNA09กึ่งกลางสต็อปเปอร์ด้านนอก
    C10ส่วนประกอบเท้า
    400-GRแบบเสียบภายใน
    401-GRด้านนอก
    414ภายใน
    E02แบบยึดด้วยสกรู

    ตัวอย่างการใช้งาน

    ชนิดประกอบ 1

     

    ชนิดประกอบ 2

     

    ชนิดประกอบ 3

     

     

    รุ่น: E-APFJ-000

     

    รุ่น: E-APFJ-005

     

    รุ่น: E-APFJ-202

    ชนิดข้อต่อกลาง: ตัวเชื่อมต่อหลายจุด, ข้อต่อภายนอก

     

    ชนิดข้อต่อกลาง: มุม 90 องศา, ข้อต่อด้านนอก

     

    ชนิดข้อต่อกลาง: มุมอิสระ, ข้อต่อด้านใน


     ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง

    ท่อโปรไฟล์ 28

     

    รางลูกกลิ้ง Placon ซีรีส์ 40

     

    รางลูกกลิ้ง Placon ซีรีส์ 60

     

     

    รุ่น: E-APF28-1.2-4000

     

    รุ่น: E-FFSSPH40-4000

     

    รุ่น: E-FFSSPH60-ESD-4000