อลูมิเนียมโปรไฟล์ 4040 ร่องกว้าง 8 mm

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แค็ตตาลอกซีรีส์ Economy (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· เฟรมอลูมิเนียมอัลลอยขนาดด้านข้าง 40 มม. พร้อมร่องกว้าง 8 มม. และมีร่องหนึ่งแถว
· วัสดุ 6063-T5 เคลือบผิวอโนไดซ์ใส ช่วยให้เฟรมรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์เสริมซีรีส์ Economy ได้
· พิกัดน้ำหนักคือ 31 กก./ม. สำหรับการอัดรีดพลาสติกขึ้นรูปยาว 1000 มม.
[การใช้งาน]
· กรุณาตรวจสอบสเปคก่อนการจัดซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องการ
โปรไฟล์อลูมิเนียมอัลลอยที่มีร่องกว้าง 8 mm ด้านยาว 40 mm และมีร่องหนึ่งแถว
*ไม่สามารถใช้การปรับแต่งเพิ่มเติมกับรุ่นเหล่านี้ได้
เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ซีรีส์ Economy จึงอาจมีรอยขีดข่วนเล็กน้อยและตำหนิบนพื้นผิว หากคุณมีข้อกำหนดที่สูงกว่าสำหรับพื้นผิวและหน้าตัดปลาย โปรดพิจารณาเลือกให้เหมาะสม


ตารางสเปค
ตัวอย่างการสั่งซื้อ:
( | – |
LCFL8 – 4040 | – 500 |
KLCFL8 – 4040 | – 4000 |
KLCFL8 – 4040 | – 6000 |
ตารางข้อมูลจำเพาะ
รหัสสินค้า | โครง | ความยาว (เพิ่มขึ้นครั้งละ 0.5 มม.) | ชนิด | กระบวนการชุบผิว | วัสดุ | ขนาดร่อง (มม.) | มวล (Kg/m) | ℓx (cm4) | ℓy (cm4) | ฉากยึดและอุปกรณ์เสริมที่แนะนำ | ||
| ตัวยึด | สลักเกลียวสำหรับเหล็กยึด | นัท | ||||||||||
| LCFL8 KLCFL8 | 4040 | 50 - 4000 4000 และ 6000 | เบา | เคลียร์อโนไดซ์ | 6063-T5 | 8 | 1.092 | 9.25 | 9.25 | LBSBL8-4040 LBL5050-40 | E-GSCB8-16 | LNTRNM8-40-8 LNSN8-40-8 |
หมายเหตุ:
*การปรับแต่งเพิ่มเติมไม่สามารถใช้ได้กับรุ่นเหล่านี้
| 0 - 10 | ± 0.2 |
| 10 - 25 | ± 0.25 |
| 25 - 38 | ± 0.3 |
| 18 - 50 | ± 0.4 |
| 50 - 100 | ± 0.6 |
| 100 - 180 | ± 0.85 |
| > 180 | ± 1.00 |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
| ชื่อสินค้า | ตัวยึด | เหล็กยึดสำหรับโหลดหนัก | ข้อต่อซ่อนมุม | นัท | ฝาครอบเฟรม |
| ภาพถ่าย | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ข้อต่อ | LBSBL | LBL | LBIS | LNSN | LCEC |
▪ อลูมิเนียมเฟรมขนาดอื่นๆ:
| ชื่อสินค้า | 3030, อลูมิเนียมโปรไฟล์ร่องกว้าง 8 mm, L = 6000 | 3030, อลูมิเนียมโปรไฟล์ร่องกว้าง 8 มม., L = 4000 | 3030, อลูมิเนียมโปรไฟล์ร่องกว้าง 8 มม., L = 2000 |
| ภาพถ่าย | ![]() | ![]() | ![]() |
| รหัสสินค้า | KLCFL8-3030-6000 | KLCFL8-3030-4000 | LCFL8-3030-2000 |
รหัสสินค้า
โครง
กระบวนการชุบผิว
วัสดุ