อลูมิเนียมโปรไฟล์ 3030 ร่องกว้าง 8 mm

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· โปรไฟล์อลูมิเนียมอัลลอยด้านข้าง 30 mm พร้อมร่องกว้าง 8 mm และมี 1 แถวร่อง
· เฟรมอลูมิเนียม 6063-T5 ชุบอโนไดซ์แบบไม่ย้อมสี น้ำหนักเบา; ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมเฉพาะของ Economy Series ที่ขึ้นต้นด้วย L
[การใช้งาน]
· กรุณาตรวจสอบสเปคก่อนการจัดซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับการใช้งานที่ต้องการ

ภาพรวมของสินค้า
ผลิตภัณฑ์ใหม่ซีรีส์ประหยัดที่มีรูปทรงหน้าตัดต่างกันสามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริมเฉพาะสำหรับซีรีส์ประหยัดที่ขึ้นต้นด้วย L เท่านั้น
โปรไฟล์อลูมิเนียมอัลลอยที่มีร่องกว้าง 8 mm ด้านยาว 30 mm และมีร่องหนึ่งแถว

 *ไม่สามารถใช้การปรับแต่งเพิ่มเติมกับรุ่นเหล่านี้ได้
เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ซีรีส์ Economy จึงอาจมีรอยขีดข่วนเล็กน้อยและตำหนิบนพื้นผิว หากคุณมีข้อกำหนดที่สูงกว่าสำหรับพื้นผิวและหน้าตัดปลาย โปรดพิจารณาเลือกให้เหมาะสม

Drawing ระบุขนาด


ตารางสเปค
ตารางสเปคแสดงข้อมูลต่าง ๆ เช่น ช่วงความยาวที่กำหนด หน่วย น้ำหนักต่อเมตร และโมเมนต์ความเฉื่อยของหน้าตัด
ตัวอย่างการสั่งซื้อ:

(รหัสรุ่น/ Part number – หน้าตัด)

– ความยาว

LCFL8 – 3030

– 500

KLCFL8 – 3030

– 4000

KLCFL8 – 3030

– 6000

ตารางข้อมูลจำเพาะ
รหัสสินค้าโครงความยาว
(เพิ่มขึ้นครั้งละ 0.5 มม.)
ชนิดกระบวนการชุบผิววัสดุขนาดร่อง
(มม.)
มวล
(Kg/m)
ℓx (cm4)ℓy (cm4)ฉากยึดและอุปกรณ์เสริมที่แนะนำ 
ตัวยึดสลักเกลียวสำหรับเหล็กยึดนัท
LCFL8
KLCFL8
303050 - 4000 
4000 และ 6000
เบาเคลียร์อโนไดซ์6063-T580.6411.671.67LBSBL8-3030
LBL5050-30
E-GSCB6-12LNTRNM8-30-6
LNSN8-30-6
พิกัดน้ำหนักคือ 9 kg/m (สำหรับการอัดรีดพลาสติกขึ้นรูปที่มีความยาว 1000 mm)

หมายเหตุ:
*การปรับแต่งเพิ่มเติมไม่สามารถใช้ได้กับรุ่นเหล่านี้
 
ค่าพิกัดความเผื่อของขนาด (mm)
0 - 10± 0.2
10 - 25± 0.25
25 - 38± 0.3
18 - 50± 0.4
50 - 100± 0.6
100 - 180± 0.85
> 180± 1.00

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
▪ อุปกรณ์เสริมสำหรับอลูมิเนียมเฟรม:
ชื่อสินค้าตัวยึดเหล็กยึดสำหรับโหลดหนักข้อต่อซ่อนมุมนัทฝาครอบเฟรม
        ภาพถ่าย          
ข้อต่อLBSBLLBLLBISLNSNLCEC

▪ อลูมิเนียมเฟรมขนาดอื่นๆ:
ชื่อสินค้า4040, อลูมิเนียมโปรไฟล์ร่องกว้าง 8 mm, L = 60004040, อลูมิเนียมโปรไฟล์ร่องกว้าง 8 mm, L = 40004040, อลูมิเนียมโปรไฟล์ร่องกว้าง 8 mm, L = 2000
        ภาพถ่าย          
รหัสสินค้าKLCFL8-4040-6000KLCFL8-4040-4000LCFL8-4040-2000
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
อลูมิเนียมโปรไฟล์ 3030 ร่องกว้าง 8 mm | MISUMI | MISUMI ประเทศไทย