สายยางไกด์เพลา ปลายทั้งสองมีเกลียวกับเบอร์ประแจ

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
เพลาลิเนียร์ไกด์เป็นผลิตภัณฑ์เพลาความแม่นยำสูงที่สามารถใช้งานร่วมกับลิเนียร์แบริ่งและผลิตภัณฑ์ประเภทบุชชิ่งอื่น ๆ โดยมีคุณสมบัติทนต่อการสึกหรอได้อย่างยอดเยี่ยม
ส่วนกลวงของสายยางเพลาเชิงเส้นสามารถใช้สำหรับเดินสายไฟได้ เป็นเพลาเชิงเส้นลิเนียร์ไกด์ที่มีน้ำหนักเบา
ส่วนกลวงของสายยางเพลาเชิงเส้นสามารถใช้สำหรับเดินสายไฟได้ เป็นเพลาเชิงเส้นลิเนียร์ไกด์ที่มีน้ำหนักเบา
ดรออิ้งบอกขนาด


■ สเปควัสดุ
ปลายเพลาท่อและรูด้านในไม่ได้รับการเตรียมผิว ดังนั้นอาจเกิดสนิมได้
เมื่อทำการวัดความแข็ง เนื่องจากเหตุผลด้านโครงสร้าง การใช้เครื่องทดสอบความแข็งแบบรอคเวล (HRC) กับสเปคขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดที่มีนัยสำคัญได้ ขอแนะนำให้ใช้เครื่องทดสอบความแข็งแบบวิกเกอร์ (HV) สำหรับการทดสอบ
| TYPE | พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลาง D | วัสดุเทียบเท่า | ความแข็ง | กระบวนการเตรียมผิว | |
| ชนิดเกลียวในทั้งสองด้าน | ชนิดเกลียวในทั้งสองด้าน ชนิดมีร่องสำหรับประแจ | ||||
| E-PSPJW | E-PSPWR | g7 | GB: 45 JIS: S45C | การชุบแข็งด้วยความถี่สูง 55HRC ขึ้นไป สำหรับความลึกของชั้นแข็งที่มีประสิทธิภาพ กรุณาคลิก อ้างอิงความแข็งผิว | การชุบผิวฮาร์ดโครม ความแข็งของการชุบผิว HV750 ขึ้นไป ความหนาของการชุบผิว 3µ ขึ้นไป |
ปลายเพลาท่อและรูด้านในไม่ได้รับการเตรียมผิว ดังนั้นอาจเกิดสนิมได้ตารางข้อมูลจำเพาะ
■ สเปคขนาด
| ชนิด | L หน่วยที่กำหนด: 1 มม. | M (เกลียวหยาบ) · N (เกลียวหยาบ) ตัวเลือก | ขนาดร่องประแจ | d | C | |||||
| TYPE | D | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก g7 | SC | W | ℓ1 | |||||
| ชนิดเกลียวในทั้งสองด้าน E-PSPJW ชนิดเกลียวในทั้งสองด้าน พร้อมร่องสำหรับประแจ E-PSPWR | 6 | -0.004 -0.016 | 20–600 | 3 | SC = หน่วยที่กำหนด 1 มม. เมื่อ D ≤ 25SC + ℓ1 ≤ L – N × 2 SC ≥ M × 2 เมื่อ D ≥ 30SC + ℓ1 ≤ L SC ≥ 0 | 5 | 8 | 2 | 0.5 หรือน้อยกว่า | |
| 8 | -0.005 -0.020 | 20–800 | 4 | 5 | 7 | 3 | ||||
| 10 | 20–800 | 5 | 6 | 8 | 4 | |||||
| 12 | -0.006 -0.024 | 20–1000 | 8 | 10 | 10 | 6 | ||||
| 13 | 25–1000 | 10 | 11 | 7 | ||||||
| 16 | 30–1200 | 12 | 14 | 10 | ||||||
| 20 | -0.007 -0.028 | 30–1200 | 16 | 17 | 14 | 1.0 หรือน้อยกว่า | ||||
| 25 | 35–1200 | 20 | 22 | 15 | ||||||
| 30 | 35–1500 | 20 | 27 | 15 | 18 | |||||

■ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรเพิ่มเติม

ข้อมูลอ้างอิงความแม่นยำ
■ ความกลม ความตรง และความแม่นยำของมิติ L

■ ความกลมของส่วน D

■ ความกลมของส่วน D
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มากกว่า) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (ถึง) | ความเผื่อเพลา g6 | ความเผื่อเพลา g7 (รุ่นประหยัด) |
| 6 | 10 | 0.004 | 0.012 |
| 10 | 13 | 0.004 | 0.012 |
| 13 | 16 | 0.005 | 0.016 |
| 16 | 20 | 0.005 | 0.016 |
| 20 | 30 | 0.006 | 0.020 |
■ วิธีการวัดความตรง

■ ความตรง

■ ความตรง
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | ความยาวรวม | ความเผื่อเพลา g6 | ความเผื่อเพลา g7 (รุ่นประหยัด) |
| 6–30 | ≤ 100 | น้อยกว่า 0.01 | น้อยกว่า 0.025 |
| > 100 | (L/100) × น้อยกว่า 0.01 | (L/100) × น้อยกว่า 0.025 |
■ ความเผื่อของมิติ L (มิติ Y)
| มิติ (มากกว่า) | มิติ (ถึง) | ความเผื่อเพลา g6 | ความเผื่อเพลา g6 (รุ่นประหยัด) |
| 6 | 30 | ±0.2 | |
| 30 | 120 | ±0.3 | |
| 120 | 400 | ±0.5 | |
| 400 | 1000 | ±0.8 | |
| 1000 | 1500 | ±1.2 | |
■ ความโคแอ็กเชียล, ความตั้งฉาก


คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติที่ 1: ผลิตภัณฑ์นี้มีน้ำหนักเบา โดยเพลาสายยางมีน้ำหนักน้อยกว่าเพลาทึบถึง 35%
คุณสมบัติที่ 2: ส่วนกลวงภายในสายยางสามารถใช้สำหรับเดินขดลวด ช่วยให้สามารถจัดเส้นทางได้ตามต้องการและลดพื้นที่ที่สายไฟใช้ภายในอุปกรณ์
คุณสมบัติที่ 3: มีความแม่นยำสูงทั้งในด้านขนาดและความเผื่อทางเรขาคณิต จึงถูกนำไปใช้ในงานอุปกรณ์งานละเอียดหลากหลายประเภท
คุณสมบัติที่ 4: ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอน (S45C) และผ่านการชุบแข็งด้วยความถี่สูง ช่วยเพิ่มความทนต่อการสึกหรอโดยยังคงความเหนียวเดิมไว้
คุณสมบัติที่ 5: มีตัวเลือกการแปรรูปเพิ่มเติมหลากหลายแบบเพื่อรองรับตัวอย่างการใช้งานที่แตกต่างกัน
คุณสมบัติที่ 6: โดยปกติจะใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ลิเนียร์แบริ่ง ให้การนำทางเชิงเส้นที่ยอดเยี่ยม เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเพลามาตรฐานและบุชชิ่ง แม้ในขณะมีการเคลื่อนที่แบบลูกสูบชักด้วยความเร็วสูง ก็เกิดการสึกหรอเพียงเล็กน้อย
คุณสมบัติที่ 7: กระบวนการเตรียมผิวด้วยการชุบผิวฮาร์ดโครมแบบเลือกได้ ช่วยเพิ่มความต้านทานต่อสนิมได้อย่างยอดเยี่ยม โดยมีความแข็งของชั้นเคลือบสูงถึง HV750 เมื่อใช้ร่วมกับชิ้นงานที่มีความแข็งสูง จะไม่สึกหรอง่าย
คุณสมบัติ 8: เมื่อเทียบกับสินค้าชุดเพลาไกด์มาตรฐาน ราคาจะต่ำกว่ามาก
คุณสมบัติที่ 2: ส่วนกลวงภายในสายยางสามารถใช้สำหรับเดินขดลวด ช่วยให้สามารถจัดเส้นทางได้ตามต้องการและลดพื้นที่ที่สายไฟใช้ภายในอุปกรณ์
คุณสมบัติที่ 3: มีความแม่นยำสูงทั้งในด้านขนาดและความเผื่อทางเรขาคณิต จึงถูกนำไปใช้ในงานอุปกรณ์งานละเอียดหลากหลายประเภท
คุณสมบัติที่ 4: ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอน (S45C) และผ่านการชุบแข็งด้วยความถี่สูง ช่วยเพิ่มความทนต่อการสึกหรอโดยยังคงความเหนียวเดิมไว้
คุณสมบัติที่ 5: มีตัวเลือกการแปรรูปเพิ่มเติมหลากหลายแบบเพื่อรองรับตัวอย่างการใช้งานที่แตกต่างกัน
คุณสมบัติที่ 6: โดยปกติจะใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ลิเนียร์แบริ่ง ให้การนำทางเชิงเส้นที่ยอดเยี่ยม เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเพลามาตรฐานและบุชชิ่ง แม้ในขณะมีการเคลื่อนที่แบบลูกสูบชักด้วยความเร็วสูง ก็เกิดการสึกหรอเพียงเล็กน้อย
คุณสมบัติที่ 7: กระบวนการเตรียมผิวด้วยการชุบผิวฮาร์ดโครมแบบเลือกได้ ช่วยเพิ่มความต้านทานต่อสนิมได้อย่างยอดเยี่ยม โดยมีความแข็งของชั้นเคลือบสูงถึง HV750 เมื่อใช้ร่วมกับชิ้นงานที่มีความแข็งสูง จะไม่สึกหรอง่าย
คุณสมบัติ 8: เมื่อเทียบกับสินค้าชุดเพลาไกด์มาตรฐาน ราคาจะต่ำกว่ามาก
วิธีการใช้งาน
| ตัวอย่างการใช้งาน | ความแม่นยำปานกลาง - ชนิดสายยาง | ความแม่นยำปานกลาง | ความแม่นยำสูง |
| รุ่นประหยัด g7 | รุ่นประหยัด g7 | g6 รุ่นมาตรฐาน / g6 งานละเอียด | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| การใช้งานที่แนะนำ | - การใช้งานงานละเอียดระดับปานกลาง - โหลดน้ำหนักเบา - เหมาะสำหรับกรณีที่ต้องซ่อนสายไฟไว้ภายในสายยาง - การออกแบบที่คุ้มค่า | - การใช้งานงานละเอียดระดับปานกลาง - โหลดน้ำหนักเบา - ใช้งานในแนวตั้งและเหมาะสำหรับโหลดน้ำหนักเบา - ระยะการเคลื่อนที่สั้นกว่า เครื่องวัดความถี่ต่ำกว่า และความเร็วต่ำกว่า - การออกแบบที่คุ้มค่า | - สำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำสูง (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D., ความตรง, ความกลม) - สำหรับงานที่ต้องรับโหลดหนักและต้องการความทนทานสูง - เหมาะสำหรับการใช้งานในแนวนอนและสำหรับโหลดหนัก - ระยะการเลื่อนที่มากขึ้น เครื่องวัดความถี่ และความเร็วที่สูงขึ้น |
ข้อควรระวัง
![]() | (1) การยืนยันความแข็งผิว สำหรับเพลาไกด์ที่ผ่านการชุบแข็ง มาตรฐานความลึกของชั้นที่แข็งจะแตกต่างกันไปตามเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและค่าความคลาดเคลื่อน โปรดดูรายละเอียดในตารางด้านล่าง
| |||||||||||||||||||||||
![]() | (2) ความแข็งลดลงในบริเวณที่ผ่านการกลึง หลังจากการชุบแข็งฐานรอง/แผ่นรองแล้ว การกลึงอาจทำให้ความแข็งลดลงเนื่องจากการอบอ่อนในบริเวณต่อไปนี้: - เกลียวนอกทั้งหมด - ขั้นทั้งหมด - ชนิดเกลียวใน: เมื่อ M ≥ D/2, ชนิดเกลียวในแบบรูคู่, ผลิตภัณฑ์ SUS440C ชุบโครเมียมแข็ง - การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรเพิ่มเติมบริเวณช่องใส่ประแจ (SC-WSC-SX) - การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรเพิ่มเติมบริเวณพื้นผิวเรียบ (FC-WFC) - การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรเพิ่มเติมบริเวณร่องตัววี (VC-WVC) - ยกเว้นชนิดที่ชุบแข็งทั้งชิ้น | |||||||||||||||||||||||
เฉพาะบริเวณที่แรเงาในส่วน D เท่านั้นที่ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง![]() | (3) การชุบหลังจากกระบวนการเตรียมผิว หลังจากกระบวนการเตรียมผิวของวัสดุฐานแล้ว จะมีการกลึงชิ้นงาน และบริเวณต่อไปนี้จะไม่ได้รับการชุบผิว: - พื้นที่ร่อง - ส่วนเกลียวนอก - ส่วนเกลียวใน - ร่องประแจ, ร่อง V, พื้นผิวเรียบ และพื้นผิวตัด - ด้านในของเพลาไกด์ชนิดท่อเหล็กจะไม่ได้ชุบฮาร์ดโครมและอาจเกิดสนิมได้ | |||||||||||||||||||||||
ตัวอย่างการใช้งาน
การใช้งานอุตสาหกรรม
| ทางการแพทย์ | สารกึ่งตัวนำ | เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| สมาร์ทโฟน | อาหาร | อุตสาหกรรมยานยนต์ | ||
![]() | ![]() | ![]() |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
| ลิเนียร์แบริ่ง รุ่นมาตรฐาน ชนิดกระบอกตรง | ตัวเสื้อตลับลูกปืน ชนิดประกอบแบบ T | แหวนล็อค ชนิดเปิด | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| รุ่นตัวแทน: LMU6 | รุ่นตัวแทน: BGHFS6000ZZ-30 | รุ่นตัวแทน: PSCS10-10 | ||
| ข้อดี: คุณภาพสูง ราคาประหยัด ระยะเวลาส่งมอบสั้น | ข้อดี: ครบทุกประเภท งานละเอียด คุณภาพสูง | ข้อดี: รองรับผลิตภัณฑ์เพลา มีครบทุกประเภท |
วัสดุเทียบเท่า
ความแข็ง
กระบวนการเตรียมผิว