เพลาไกด์สายยาง ชนิดแท่งตรง

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ภาพรวมผลิตภัณฑ์
    เพลาลิเนียร์ไกด์เป็นผลิตภัณฑ์เพลาความแม่นยำสูงที่สามารถใช้งานร่วมกับลิเนียร์แบริ่งและผลิตภัณฑ์ประเภทบุชชิ่งอื่น ๆ โดยมีคุณสมบัติทนต่อการสึกหรอได้อย่างยอดเยี่ยม
    ส่วนกลวงของสายยางเพลาเชิงเส้นสามารถใช้สำหรับเดินสายไฟได้ เป็นเพลาเชิงเส้นลิเนียร์ไกด์ที่มีน้ำหนักเบา
    ดรออิ้งบอกขนาด
    ■ สเปควัสดุ
    TYPEพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลาง Dวัสดุเทียบเท่าความแข็งกระบวนการเตรียมผิว
    E-PSPJg7GB: 45
    JIS: S45C
    การชุบแข็งด้วยความถี่สูง 55HRC ขึ้นไป
    สำหรับความลึกของชั้นแข็งที่มีประสิทธิภาพ กรุณาคลิกอ้างอิงความแข็งผิว
    การชุบผิวฮาร์ดโครม
    ความแข็งของการชุบผิว HV750 ขึ้นไป
    ความหนาของการชุบผิว 3µ ขึ้นไป
    ปลายเพลาท่อและรูด้านในไม่ได้รับการเตรียมผิว ดังนั้นอาจเกิดสนิมได้
    เมื่อทำการวัดความแข็ง เนื่องจากเหตุผลด้านโครงสร้าง การใช้เครื่องทดสอบความแข็งแบบรอคเวล (HRC) กับสเปคขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดที่มีนัยสำคัญได้ ขอแนะนำให้ใช้เครื่องทดสอบความแข็งแบบวิกเกอร์ (HV) สำหรับการทดสอบ
     
    ตารางข้อมูลจำเพาะ
    ■ สเปคขนาด
    ชนิดL
    หน่วยที่กำหนด: 1 มม.
    dC
    TYPEDเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก g7
    E-PSPJ6-0.004
    -0.016
    20–60020.5 หรือน้อยกว่า
    8-0.005
    -0.020
    20–8003
    1020–8004
    12-0.006
    -0.024
    20–10006
    1325–10007
    1630–120010
    20-0.007
    -0.028
    30–1200141.0 หรือน้อยกว่า
    2535–120015
    3035–150018
    MISUMI ลิเนียร์ไกด์เพลาแบบแท่งตรง เพลาบังคับทิศทาง เพลาเชิงเส้น แท่งชุบโครเมียม
    ■ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรเพิ่มเติม
    MISUMI ลิเนียร์ไกด์เพลาเชิงเส้นชนิดก้านตรง, รองรับการกลึงทุกรุ่น
    ข้อมูลอ้างอิงความแม่นยำ
    ■ ความกลม ความตรง และความแม่นยำของมิติ L
    แคตตาล็อกเลือกการกลึงเพลาเชิงเส้นชนิดก้านตรง, ดรออิ้ง/ แผนภาพบอกขนาดชิ้นส่วนจักรกลอัตโนมัติในโรงงาน (FA)
    ■ ความกลมของส่วน D
    ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มากกว่า)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (ถึง)ความเผื่อเพลา g6ความเผื่อเพลา g7 (รุ่นประหยัด)
    6100.0040.012
    10130.0040.012
    13160.0050.016
    16200.0050.016
    20300.0060.020
    ■ วิธีการวัดความตรง
    เลือกสั่งทำเพลาหมุน MISUMI ชนิดก้านตรง ทุกรุ่นของ MISUMI


    ■ ความตรง
    ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลาความยาวรวมความเผื่อเพลา g6ความเผื่อเพลา g7 (รุ่นประหยัด)
    6–30≤ 100น้อยกว่า 0.01น้อยกว่า 0.025
    > 100(L/100) × น้อยกว่า 0.01(L/100) × น้อยกว่า 0.025
    ■ ความเผื่อของมิติ L (มิติ Y)
    มิติ (มากกว่า)มิติ (ถึง)ความเผื่อเพลา g6ความเผื่อเพลา g6 (รุ่นประหยัด)
    630±0.2
    30120±0.3
    120400±0.5
    4001000±0.8
    10001500±1.2
    ■ ความโคแอ็กเชียล, ความตั้งฉาก
    จำหน่ายเพลาไกด์ความแม่นยำสูงแบบมืออาชีพ ชนิดก้านตรง เพลาเชิงเส้น เพลาโรตาลี่ และแท่งร็อดชุบโครเมียม
    คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
    คุณสมบัติที่ 1: ผลิตภัณฑ์นี้มีน้ำหนักเบา โดยเพลาสายยางมีน้ำหนักน้อยกว่าเพลาทึบถึง 35%
    คุณสมบัติที่ 2: ส่วนกลวงภายในสายยางสามารถใช้สำหรับเดินขดลวด ช่วยให้สามารถจัดเส้นทางได้ตามต้องการและลดพื้นที่ที่สายไฟใช้ภายในอุปกรณ์
    คุณสมบัติที่ 3: มีความแม่นยำสูงทั้งในด้านขนาดและความเผื่อทางเรขาคณิต จึงถูกนำไปใช้ในงานอุปกรณ์งานละเอียดหลากหลายประเภท
    คุณสมบัติที่ 4: ผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอน (S45C) และผ่านการชุบแข็งด้วยความถี่สูง ช่วยเพิ่มความทนต่อการสึกหรอโดยยังคงความเหนียวเดิมไว้
    คุณสมบัติที่ 5: มีตัวเลือกการแปรรูปเพิ่มเติมหลากหลายแบบเพื่อรองรับตัวอย่างการใช้งานที่แตกต่างกัน
    คุณสมบัติที่ 6: โดยปกติจะใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ลิเนียร์แบริ่ง ให้การนำทางเชิงเส้นที่ยอดเยี่ยม เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเพลามาตรฐานและบุชชิ่ง แม้ในขณะมีการเคลื่อนที่แบบลูกสูบชักด้วยความเร็วสูง ก็เกิดการสึกหรอเพียงเล็กน้อย
    คุณสมบัติที่ 7: กระบวนการเตรียมผิวด้วยการชุบผิวฮาร์ดโครมแบบเลือกได้ ช่วยเพิ่มความต้านทานต่อสนิมได้อย่างยอดเยี่ยม โดยมีความแข็งของชั้นเคลือบสูงถึง HV750 เมื่อใช้ร่วมกับชิ้นงานที่มีความแข็งสูง จะไม่สึกหรอง่าย
    คุณสมบัติ 8: เมื่อเทียบกับสินค้าชุดเพลาไกด์มาตรฐาน ราคาจะต่ำกว่ามาก
    วิธีการใช้งาน
    ตัวอย่างการใช้งานความแม่นยำปานกลาง - ชนิดสายยางความแม่นยำปานกลางความแม่นยำสูง
    รุ่นประหยัด g7รุ่นประหยัด g7g6 รุ่นมาตรฐาน / g6 งานละเอียด
    MISUMI ลิเนียร์ไกด์เพลาเชิงเส้น แบบแท่งตรง ส่งตรงจากผู้ผลิตเพลาเชิงเส้น แบบแท่งตรง ส่วนประกอบที่ใช้ร่วมกับลิเนียร์แบริ่งMISUMI ลิเนียร์ไกด์เพลาเชิงเส้น แบบแท่งตรง ส่งตรงจากผู้ผลิต
    การใช้งานที่แนะนำ- การใช้งานงานละเอียดระดับปานกลาง - โหลดน้ำหนักเบา
    - เหมาะสำหรับกรณีที่ต้องซ่อนสายไฟไว้ภายในสายยาง
    - การออกแบบที่คุ้มค่า
    - การใช้งานงานละเอียดระดับปานกลาง - โหลดน้ำหนักเบา
    - ใช้งานในแนวตั้งและเหมาะสำหรับโหลดน้ำหนักเบา
    - ระยะการเคลื่อนที่สั้นกว่า เครื่องวัดความถี่ต่ำกว่า และความเร็วต่ำกว่า
    - การออกแบบที่คุ้มค่า
    - สำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำสูง (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D., ความตรง, ความกลม)
    - สำหรับงานที่ต้องรับโหลดหนักและต้องการความทนทานสูง
    - เหมาะสำหรับการใช้งานในแนวนอนและสำหรับโหลดหนัก
    - ระยะการเลื่อนที่มากขึ้น เครื่องวัดความถี่ และความเร็วที่สูงขึ้น
    ข้อควรระวัง
    เพลาไกด์ลิเนียร์แบบมาตรฐาน ปลายขั้นบันไดข้างหนึ่ง ทั้งสองปลายมีเกลียวในและร่องสำหรับประแจ คุณภาพญี่ปุ่น ผลิตภัณฑ์สำหรับเลือกสเปกเพลาบังคับเลี้ยว(1) การยืนยันความแข็งผิว
    สำหรับเพลาไกด์ที่ผ่านการชุบแข็ง มาตรฐานความลึกของชั้นที่แข็งจะแตกต่างกันไปตามเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและค่าความคลาดเคลื่อน
    โปรดดูรายละเอียดในตารางด้านล่าง
    เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)ความลึกของชั้นชุบแข็งที่มีประสิทธิภาพ
    ความเผื่อเพลา g7 (รุ่นประหยัด)ความเผื่อเพลา g6
    GB: เทียบเท่ากับ 45
    JIS: เทียบเท่ากับ S45C
    GB: เทียบเท่ากับ GCr15
    JIS: เทียบเท่ากับ SUJ2
    GB: เทียบเท่ากับ 9Cr18
    JIS: เทียบเท่ากับ SUS440C
    6–100.3 ขึ้นไป0.5 ขึ้นไป0.5 ขึ้นไป
    12, 130.5 ขึ้นไป0.7 ขึ้นไป0.5 ขึ้นไป
    16–200.7 ขึ้นไป
    25–300.8 ขึ้นไป1.0 ขึ้นไป
    เพลาไกด์เชิงเส้นความแม่นยำสูงของ Misumi ปลายขั้นบันไดข้างหนึ่ง ทั้งสองปลายมีเกลียวในและร่องสำหรับประแจ พร้อมแคตตาล็อกคำแนะนำในการเลือกใช้งาน(2) ความแข็งลดลงในบริเวณที่ผ่านการกลึง
    หลังจากการชุบแข็งฐานรอง/แผ่นรองแล้ว การกลึงอาจทำให้ความแข็งลดลงเนื่องจากการอบอ่อนในบริเวณต่อไปนี้:
    - เกลียวนอกทั้งหมด
    - ขั้นทั้งหมด
    - ชนิดเกลียวใน: เมื่อ M ≥ D/2, ชนิดเกลียวในแบบรูคู่, ผลิตภัณฑ์ SUS440C ชุบโครเมียมแข็ง
    - การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรเพิ่มเติมบริเวณช่องใส่ประแจ (SC-WSC-SX)
    - การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรเพิ่มเติมบริเวณพื้นผิวเรียบ (FC-WFC)
    - การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรเพิ่มเติมบริเวณร่องตัววี (VC-WVC)
    - ยกเว้นชนิดที่ชุบแข็งทั้งชิ้น
    เฉพาะบริเวณที่แรเงาในส่วน D เท่านั้นที่ชุบโครเมี่ยมอย่างแข็ง
    เพลาไกด์ปลายมีขั้น เกลียวในทั้งสองด้าน บุชร่องประแจ คุณภาพ MISUMI วัสดุสเตนเลสนำเข้าจากญี่ปุ่น
    (3) การชุบหลังจากกระบวนการเตรียมผิว
    หลังจากกระบวนการเตรียมผิวของวัสดุฐานแล้ว จะมีการกลึงชิ้นงาน และบริเวณต่อไปนี้จะไม่ได้รับการชุบผิว:
    - พื้นที่ร่อง
    - ส่วนเกลียวนอก
    - ส่วนเกลียวใน
    - ร่องประแจ, ร่อง V, พื้นผิวเรียบ และพื้นผิวตัด
    - ด้านในของเพลาไกด์ชนิดท่อเหล็กจะไม่ได้ชุบฮาร์ดโครมและอาจเกิดสนิมได้
    ตัวอย่างการใช้งาน
    คำแนะนำในการเลือกใช้งานอย่างครบถ้วนสำหรับลิเนียร์ไกด์ชาฟท์ Misumi (ชนิดตรง)ฟังก์ชันของกลไกระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรงมาตรฐาน
    (1) การใช้เพลาไกด์สองแกนแบบขนานสามารถป้องกันไม่ให้ชิ้นงานหมุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
    (2) ช่วยเพิ่มความแม่นยำของระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรงและพิกัดน้ำหนัก
    (3) สามารถทำงานแบบเคลื่อนที่กลับไปกลับมาด้วยความเร็วสูงได้ผ่านการผสมผสานระหว่างเพลาไกด์และลิเนียร์แบริ่ง
    (4) มีความต้านทานการเคลื่อนที่ต่ำ ส่งผลให้ชิ้นงานที่เกี่ยวข้องเกิดการสึกหรอน้อยลง
    ภาพสินค้าขนาดใหญ่ของลิเนียร์ไกด์ชาฟท์ Misumi (ชนิดตรง) จากโรงงานโดยตรงฟังก์ชันของชิ้นส่วนสำคัญในกลไก
    "เพลาไกด์เชิงเส้น: รองรับชิ้นงานและเมื่อใช้ร่วมกับลิเนียร์แบริ่งจะให้ฟังก์ชันการนำทางเคลื่อนที่
    ดูรายละเอียด คลิก เพลาไกด์เชิงเส้น

    ลิเนียร์แบริ่ง: ใช้โครงสร้างการหมุนเวียนของลูกบอลเพื่อขับเคลื่อนชิ้นงานไปตามเพลาไกด์
    ดูรายละเอียด คลิก ลิเนียร์แบริ่ง

    อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา: รองรับและยึดเพลาไกด์ ปรับระยะห่างของเพลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยเพิ่มความเสถียรให้กับอุปกรณ์
    ดูรายละเอียด คลิก อุปกรณ์เสริมการเคลื่อนที่เพลา

    สต็อปเปอร์: ทำหน้าที่เป็นตัวจำกัด ใช้สำหรับปรับระยะช่วงชักที่ใช้งานของกลไก
    สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดคลิก สต๊อปเปอร์
    การใช้งานอุตสาหกรรม
    ทางการแพทย์ สารกึ่งตัวนำ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
    MISUMI เพลาแข็งชุบแข็งความถี่สูงชนิดก้านตรง เลือกผู้ผลิต แนะนำรายละเอียดผลิตภัณฑ์เพาแนวรางนำทางชนิดก้านตรงของ MISUMI โรงงานขายตรง เพลาเชิงเส้นแบบลิเนียร์สไลเดอร์ ชนิดก้านตรง รุ่น MISUMI
    สมาร์ทโฟน อาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์
    เพลาเชิงเส้น ชนิดก้านตรงแบบแข็งพิเศษ พร้อมดรออิ้ง/ แผนภาพบอกขนาดตามสั่ง ดรออิ้ง/ แผนภาพบอกขนาดของเพลาเชิงเส้นชนิดก้านตรงแบบชุบโครเมียม จำหน่ายพิเศษเพลาเชิงเส้นชนิดก้านตรง เหล็กกล้าสำหรับตลับลูกปืน สเตนเลส รุ่นครบทุกแบบ
    สินค้าที่เกี่ยวข้อง
    ลิเนียร์แบริ่ง รุ่นมาตรฐาน ชนิดกระบอกตรง ตัวเสื้อตลับลูกปืน ชนิดประกอบแบบ T แหวนล็อค ชนิดเปิด
    เพลาแข็งสเตนเลส แท่งชุบโครเมียม ชนิดก้านตรง งานตัดแต่งขึ้นรูป การจำหน่ายเพลาเชิงเส้นชนิดก้านตรงของ MISUMI และแนะนำผลิตภัณฑ์เพลาไกด์ของ MISUMI การออกแบบและการเลือกกลไกของชิ้นส่วนไกด์ลิเนียร์ไกด์ชนิดแท่งตรง
    รุ่นตัวแทน: LMU6 รุ่นตัวแทน: BGHFS6000ZZ-30 รุ่นตัวแทน: PSCS10-10
    ข้อดี: คุณภาพสูง ราคาประหยัด ระยะเวลาส่งมอบสั้น ข้อดี: ครบทุกประเภท งานละเอียด คุณภาพสูง ข้อดี: รองรับผลิตภัณฑ์เพลา มีครบทุกประเภท