เซอร์โวมอเตอร์กระแสสลับซีรีส์ E-MASS2/E-MASH2 พร้อมเอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัสแบบออปติคัล 23 บิต

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- เนื่องจากชุดแบตเตอรี่ E-AAS-BATBOX ยังไม่ได้วางจำหน่าย จึงไม่สามารถใช้งานร่วมกับแบบสัมบูรณ์ได้ กรุณาติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับวันวางจำหน่ายของชุดคิทนี้
รายละเอียดสินค้า
เซอร์โวมอเตอร์กระแสสลับของ MISUMI ที่สามารถใช้งานร่วมกับบล็อคขับเคลื่อนฟังก์ชันครบชุดรุ่น E-DHAS และบล็อคขับเคลื่อนเซอร์โวรุ่น E-DFAS ได้
การระบุรุ่น

สเปคมอเตอร์
| รหัสรุ่น/ Part number | E-MASH2-□□ | E-MASH2-□□B |
| ฟังก์ชั่นเบรก | ไม่รองรับ | รองรับ |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 220V | |
| ความเร็วพิกัด | 3000 รอบต่อนาที | |
| ความเร็วสูงสุด | 6500 รอบต่อนาที | |
| โมเมนต์ความเฉื่อยของโรเตอร์สูงสุด | 2kgm2 × 10-4 | 2.13kgm2 × 10-4 |
ดรออิ้งบอกขนาด
(หน่วย: มม.)
E-MAS□2-04 ขนาดเฟรม 40 
E-MAS□2-04 ขนาดเฟรม 40
| รุ่นมอเตอร์ | LL | LC | LR | LA | LZ | LH | LG | LE | LJ | S | LB | TP | LK | KH | KW | W | T | มวล (กก.) |
| E-MAS□2-04A5 | 56.7 | 40 | 25 | 46 | 4.5 | 58MAX | 5 | 3 | — | 8 | 30 | M3 × 6 | 14 | 6.2 | 3 | 3 | 3 | 0.28 |
| E-MAS□2-04A5B | 84.0 | 40 | 25 | 46 | 4.5 | 58MAX | 5 | 3 | — | 8 | 30 | M3 × 6 | 14 | 6.2 | 3 | 3 | 3 | 0.44 |
| E-MAS□2-0401 | 67.7 | 40 | 25 | 46 | 4.5 | 58MAX | 5 | 3 | — | 8 | 30 | M3 × 6 | 14 | 6.2 | 3 | 3 | 3 | 0.46 |
| E-MAS□2-0401B | 95 | 40 | 25 | 46 | 4.5 | 58MAX | 5 | 3 | — | 8 | 30 | M3 × 6 | 14 | 6.2 | 3 | 3 | 3 | 0.68 |
E-MAS□2-06/08 60 เฟรม & 80 เฟรม
| รุ่นมอเตอร์ | LL | LC | LR | LA | LZ | LH | LG | LE | LJ | S | LB | TP | LK | KH | KW | W | T | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
| E-MAS□2-0602 | 71.8 | 60 | 30 | 70 | 5.5 | 77.5MAX | 6.6 | 3 | 1 | 14 | 50 | M5 × 12 | 24 | 11 | 5 | 5 | 5 | 0.9 |
| E-MAS□2-0602B | 101.2 | 60 | 30 | 70 | 5.5 | 77.5MAX | 6.6 | 3 | 1 | 14 | 50 | M5 × 12 | 24 | 11 | 5 | 5 | 5 | 1.3 |
| E-MAS□2-0604 | 88.8 | 60 | 30 | 70 | 5.5 | 77.5MAX | 6.6 | 3 | 1 | 14 | 50 | M5 × 12 | 24 | 11 | 5 | 5 | 5 | 1.3 |
| E-MAS□2-0604B | 118.2 | 60 | 30 | 70 | 5.5 | 77.5MAX | 6.6 | 3 | 1 | 14 | 50 | M5 × 12 | 24 | 11 | 5 | 5 | 5 | 1.55 |
| E-MAS□2-0808 | 90.9 | 80 | 35 | 90 | 6.5 | 97.5สูงสุด | 8.1 | 3 | 1 | 19 | 70 | M5 × 15 | 25 | 15.5 | 6 | 6 | 6 | 2.12 |
| E-MAS□2-0808B | 121.9 | 80 | 35 | 90 | 6.5 | 97.5สูงสุด | 8.1 | 3 | 1 | 19 | 70 | M5 × 15 | 25 | 15.5 | 6 | 6 | 6 | 2.7 |
| E-MAS□2-0810 | 103.9 | 80 | 35 | 90 | 6.5 | 97.5สูงสุด | 8.1 | 3 | 1 | 19 | 70 | M5 × 15 | 25 | 15.5 | 6 | 6 | 6 | 2.7 |
| E-MAS□2-0810B | 134.9 | 80 | 35 | 90 | 6.5 | 97.5สูงสุด | 8.1 | 3 | 1 | 19 | 70 | M5 × 15 | 25 | 15.5 | 6 | 6 | 6 | 3.2 |
ตารางข้อมูลจำเพาะ
| รุ่นมอเตอร์ | E-MASH2-04A5(B) | E-MASH2-0401(B) | E-MASH2-0602(B) | E-MASH2-0604(B) | E-MASH2-0808(B) | E-MASH2-0810(B) |
| ขนาดเฟรม | 40 | 60 | 80 | |||
| พิกัดกำลัง (kW) | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.0 |
| พิกัดแรงบิด (N⋅m) | 0.16 | 0.32 | 0.64 | 1.27 | 2.39 | 3.18 |
| แรงบิดสูงสุดขณะฉับพลัน (N⋅m) | 0.56 | 1.11 | 2.23 | 4.46 | 8.36 | 11.2 |
| พิกัดกระแสไฟฟ้า (Arms) | 0.93 | 0.92 | 1.5 | 2.1 | 4.1 | 5.7 |
| กระแสไฟฟ้าสูงสุด (Arms) | 3.39 | 3.36 | 5.4 | 7.6 | 15.4 | 21.0 |
| โมเมนต์ความเฉื่อยของโรเตอร์มอเตอร์แบบไม่มีเบรก (kgm2 × 10-4) | 0.036 | 0.062 | 0.28 | 0.56 | 1.5 | 2.0 |
| โมเมนต์ความเฉื่อยของโรเตอร์มอเตอร์เบรก (กก.ม.² × 10⁻⁴) | 0.046 | 0.072 | 0.30 | 0.58 | 1.65 | 2.13 |
คุณสมบัติแรงบิด
.jpg)
.jpg)
มอเตอร์และชุดขับมอเตอร์ที่รองรับการใช้งาน
| รุ่นมอเตอร์ | ชุดขับมอเตอร์แบบพัลส์ (ชนิดคุณสมบัติครบถ้วน) | ชุดขับมอเตอร์ EtherCAT (ชนิดคุณสมบัติครบถ้วน) | เฟรมมอเตอร์ (มม.) | ไฟฟ้า (W) | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | แรงดันไฟเลี้ยง |
| E-MAS□2-04A5 | E-DHAS01P-F | E-DHAS01E-F | 40 | 50 | ไม่มีให้ | AC220V |
| E-MAS□2-04A5B | มีให้ | |||||
| E-MAS□2-0401 | 100 | ไม่มีให้ | ||||
| E-MAS□2-0401B | มีให้ | |||||
| E-MAS□2-0602 | E-DHAS04P-F | E-DHAS04E-F | 60 | 200 | ไม่มีให้ | |
| E-MAS□2-0602B | มีให้ | |||||
| E-MAS□2-0604 | 400 | ไม่มีให้ | ||||
| E-MAS□2-0604B | มีให้ | |||||
| E-MAS□2-0808 | E-DHAS08P-F | E-DHAS08E-F | 80 | 750 | ไม่มีให้ | |
| E-MAS□2-0808B | มีให้ | |||||
| E-MAS□2-0810 | E-DHAS10P-F | E-DHAS10E-F | 1000 | ไม่มีให้ | ||
| E-MAS□2-0810B | มีให้ |
สายส่งกำลัง
- > ไปที่หน้าอุปกรณ์เสริมไดร์เวอร์เซอร์โวของ MISUMI
ไม่มีสายเบรก
พร้อมสายเบรก

| ชนิดสายไฟ | ความยาว | นำสายนำไฟฟ้าออก - ทิศทางของเพลามอเตอร์ | นำสายนำไฟฟ้าออก - ทิศทางตรงกันข้ามของเพลามอเตอร์ | ||
| เบรก | ไม่มีเบรค | เบรก | ไม่มีเบรค | ||
| มาตรฐาน | 1.5 ม. | E-CASPB1M5-N | E-CASP1M5-N | E-CASPB1M5-R | E-CASP1M5-R |
| 3 ม. | E-CASPB3M-N | E-CASP3M-N | E-CASPB3M-R | E-CASP3M-R | |
| 5 ม. | E-CASPB5M-N | E-CASP5M-N | E-CASPB5M-R | E-CASP5M-R | |
| ยืดหยุ่น | 1.5 ม. | E-CASPB1M5-N-H | E-CASP1M5-N-H | E-CASPB1M5-R-H | E-CASP1M5-R-H |
| 3 ม. | E-CASPB3M-N-H | E-CASP3M-N-H | E-CASPB3M-R-H | E-CASP3M-R-H | |
| 5 ม. | E-CASPB5M-N-H | E-CASP5M-N-H | E-CASPB5M-R-H | E-CASP5M-R-H | |
สายต่อเอ็นโค้ดเดอร์
เพื่อเลือกสินค้านี้
- > ไปที่หน้าอุปกรณ์เสริมไดร์เวอร์เซอร์โวของ MISUMI

สำหรับแบบเพิ่มค่า

สำหรับแบบสัมบูรณ์

- > ไปที่หน้าอุปกรณ์เสริมไดร์เวอร์เซอร์โวของ MISUMI
สำหรับแบบเพิ่มค่า
สำหรับแบบสัมบูรณ์

| ชนิดสายไฟ | ความยาว | นำสายนำไฟฟ้าออก - ทิศทางของเพลามอเตอร์ | นำสายนำไฟฟ้าออก - ทิศทางตรงกันข้ามของเพลามอเตอร์ | ||
| แบบเพิ่มค่า | แบบสัมบูรณ์ | แบบเพิ่มค่า | แบบสัมบูรณ์ | ||
| มาตรฐาน | 1.5 ม. | E-CAS1E1M5-N | E-CAS2E1M5-N | E-CAS1E1M5-R | E-CAS2E1M5-R |
| 3 ม. | E-CAS1E3M-N | E-CAS2E3M-N | E-CAS1E3M-R | E-CAS2E3M-R | |
| 5 ม. | E-CAS1E5M-N | E-CAS2E5M-N | E-CAS1E5M-R | E-CAS2E5M-R | |
| ยืดหยุ่น | 1.5 ม. | E-CAS1E1M5-N-H | E-CAS2E1M5-N-H | E-CAS1E1M5-R-H | E-CAS2E1M5-R-H |
| 3 ม. | E-CAS1E3M-N-H | E-CAS2E3M-N-H | E-CAS1E3M-R-H | E-CAS2E3M-R-H | |
| 5 ม. | E-CAS1E5M-N-H | E-CAS2E5M-N-H | E-CAS1E5M-R-H | E-CAS2E5M-R-H | |
กล่องแบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์สายไฟแบบสัมบูรณ์
สำหรับการเดินสายแบบสัมบูรณ์ จำเป็นต้องติดตั้งกล่องแบตเตอรี่เข้ากับเซอร์โวไดรฟ์
เพื่อเลือกสินค้านี้
- > ไปที่หน้าอุปกรณ์เสริมไดร์เวอร์เซอร์โวของ MISUMI
วิธีการติดตั้งกล่องแบตเตอรี่

เพื่อเลือกสินค้านี้
- > ไปที่หน้าอุปกรณ์เสริมไดร์เวอร์เซอร์โวของ MISUMI
วิธีการติดตั้งกล่องแบตเตอรี่