แผ่นเพลทอะคริลิคแบบประหยัด / แผ่นเพลทหล่อ

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

· ประเภทผลิตภัณฑ์: แผ่นเพลทอะคริลิคหล่อ
· ประเภทรุ่น: E-ACA (โปร่งใส)
· วัสดุ: อะคริลิค
· สามารถระบุขนาดแผงได้โดยเพิ่มทีละ 1 mm ความยาว: 50 – 2000 mm และความกว้าง: 50 – 1200 mm
· สามารถเลือกความหนาของแผงได้ 3, 5, 6, 10 มม.
· สามารถเลือกการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรเจาะรูได้
・ นี่คือสินค้าราคาประหยัด ซึ่งราคาถูกกว่าสินค้ามาตรฐานของ MISUMI


 

ชนิด[ M ]เกรดสีการส่งผ่านแสงอุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน
E-ACAมาตรฐานโปร่งใส91-93%80°C