สวิตช์ประตูนิรภัยแบบล็อค

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
◆ ตัวเลือกโครงสร้างหน้าสัมผัสแบบฝังหลายแบบ;
◆ แรงล็อค 1300N;
◆ ระดับการป้องกัน IP67;
◆ ตัวเรือนทำจากวัสดุ PA66 ไม่ลุกติดไฟ;
◆ เหมาะสำหรับโหลดไฟฟ้าทั่วไปหรือไมโครโหลด
■ คำอธิบายวิธีการล็อค
| ล็อคเชิงกล / ปลดล็อคด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า | หลังจากใส่กุญแจปฏิบัติการแล้ว หน้าสัมผัสของวงจรควบคุมความปลอดภัยจะปิด (วาล์วปรกติปิด) และกุญแจปฏิบัติการจะถูกล็อคโดยกลไกการล็อคเชิงกลโดยอัตโนมัติ ไม่สามารถถอดออกได้ หลังจากที่ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าภายในได้รับพลังงานแล้ว กลไกล็อคแบบกลไกจะถูกปลดล็อค ทำให้สามารถถอดกุญแจปฏิบัติการออกได้ตามปกติ เมื่อกุญแจปฏิบัติการถูกถอดออก หน้าสัมผัสของวงจรควบคุมความปลอดภัยจะเปิด |
| ล็อคด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า / ปลดล็อคด้วยกลไก | หลังจากใส่กุญแจปฏิบัติการแล้ว ในขณะนี้ยังสามารถถอดกุญแจออกได้ตามปกติ เฉพาะเมื่อจ่ายไฟให้กับแม่เหล็กไฟฟ้าภายในเท่านั้น กุญแจปฏิบัติการจะถูกล็อคและไม่สามารถถอดออกได้ และหน้าสัมผัสของวงจรควบคุมความปลอดภัยจะปิด (วาล์วปรกติปิด) เมื่อขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าภายในถูกตัดไฟ กลไกล็อคแม่เหล็กจะถูกปลดล็อค และสามารถถอดกุญแจปฏิบัติการออกได้ |
| แม้ว่าแม่เหล็กไฟฟ้าภายในจะมีกำลังไฟอยู่ ก็ยังสามารถปลดล็อคได้โดยการหมุนลูกบิดล็อคแบบกลไกจากตำแหน่ง LOCK ไปยังตำแหน่ง UNLOCK โดยใช้เครื่องมือปลดล็อค ในขณะนี้ กุญแจปฏิบัติการก็สามารถถอดออกได้ตามปกติ หลังจากถอดกุญแจปฏิบัติการออกแล้ว หน้าสัมผัสของวงจรควบคุมความปลอดภัยจะถูกตัดการเชื่อมต่อ |

| มาตรฐานที่สอดคล้อง | IEC61508 SIL2 TUV EN 60947-5-1:2017 | |
| วัสดุ | PA66 ความหน่วงไฟ | |
| อายุการใช้งานทางกลไก | มากกว่า 1,000,000 รอบ | |
| อายุการใช้งานทางไฟฟ้า | มากกว่า 150,000 รอบ (240 V AC 3 A, โหลดความต้านทาน) | |
| ประเภทการใช้งาน | AC-15 | DC-13 |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน (ue) | 240V | 24V |
| พิกัดกระแสไฟฟ้าใช้งาน (ie) | 3A | 2A |
| ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า | ||
| พิกัดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน | DC24V | |
| กำลังไฟ | 4.8 W | |
| พิกัดกระแสไฟฟ้า | ประมาณ 200 mA | |
| สีของ | Class B (130°C) | |
| ไฟบอกสถานะ LED | ||
| พิกัดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน | DC24V | |
| พิกัดกระแสไฟฟ้า | ประมาณ 2 mA | |
| สีที่เปล่งแสง (LED) | สีเขียว | |
| สิ่งแวดล้อม | ||
| อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | -10 ถึง +55°C (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) | |
| ความชื้นแวดล้อมใช้งาน | ความชื้นสัมพัทธ์ 95% หรือน้อยกว่า | |
| ทางไฟฟ้า | ||
| ความต้านทานหน้าสัมผัส | 200 mΩ หรือต่ำกว่า | |
| พิกัดกระแสไฟฟ้าเปิดแบบร้อน (ith) | 10A | |
| พิกัดทนแรงดันของฉนวน (Ui) | 300V | |
| Class การป้องกันไฟฟ้าช็อต | Class II (ฉนวนกันความร้อน สองชั้น) | |
| ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ (EN60947-5-1) | 2.5 kV | |
| ความต้านทานของฉนวน | 100 MΩ ขึ้นไป | |
| อุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจร | ต้องใช้ฟิวส์ชนิดตัดเร็ว 10 A, 250 V | |
| ความทนทานต่อแรงสะเทือน | 10 ถึง 55 Hz ชนิดแอมพลิจูดสองค่า 1.5 มม. | |
| ความทนทานต่อแรงกระแทก | ความทนทาน 1000 m/s2 | |
| สภาพค่ากระแสลัดวงจร | 100A | |
| ระยะห่างหน้าสัมผัส | 2 x 2 มม. ขึ้นไป | |
| ลักษณะการดำเนินงาน | ||
| ระยะการเคลื่อนที่ก่อนสำหรับการเปิดเชิงบวก | 10 มม. ขึ้นไป | |
| ความเร็วในการทำงาน | 0.1 ม. ถึง 0.5 ม./วินาที | |
| ความถี่ใช้งานที่ยอมรับได้ | สูงสุด 30 ครั้งต่อนาที | |
| ความต้านทานแรงยึดเหนี่ยวเมื่อล็อค | 1300N | |

| รวมถึงรุ่นกุญแจการทำงาน | รุ่นล็อคประตูนิรภัย | รุ่นกุญแจการทำงาน | ประเภทการ หน้าสัมผัส | วิธีการล็อค | วัสดุ | แรงดูดจับของล็อคประตู | พิกัดแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้าใช้งาน | ระดับความปลอดภัย |
| E-MSM2AFG-K1 | E-MSM2AFG | 1NC/1NO+1NC/1NO | ล็อคแม่เหล็กไฟฟ้า 24 V DC/ปลดล็อคด้วยกลไก | ล็อคประตูนิรภัย วัสดุ: PA66 กุญแจการทำงาน | 1300N | 24 V DC, 200 mA | IEC61508 SIL2 TUV 60947-5-1:2017 | |
| E-MSM2AFA-K1 | E-MSM2AFA | รูปทรง T ![]() E-MSMD2-K1 | ล็อคแบบกลไก/ปลดล็อคด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า 24 V DC | |||||
| E-MSM2CFG-K1 | E-MSM2CFG | 2NC+1NC/1NO | ล็อคแม่เหล็กไฟฟ้า 24 V DC/ปลดล็อคด้วยกลไก | |||||
| E-MSM2DFG-K1 | E-MSM2DFG | 2NC+2NC | ||||||
| E-MSM2DFA-K1 | E-MSM2DFA | ล็อคแบบกลไก/ปลดล็อคด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า 24 V DC | ||||||
| E-MSM2TFG-K1 | E-MSM2TFG | 3NC+1NC | ล็อคแม่เหล็กไฟฟ้า 24 V DC/ปลดล็อคด้วยกลไก | |||||
| E-MSM2OFG-K1 | E-MSM2OFG | 1NC+3NC | ||||||
| E-MSM2AFG-K2 | E-MSM2AFG | 1NC/1NO+1NC/1NO | ล็อคแม่เหล็กไฟฟ้า 24 V DC/ปลดล็อคด้วยกลไก | |||||
| E-MSM2AFA-K2 | E-MSM2AFA | รูปทรง L ![]() E-MSMD2-K2 | ล็อคแบบกลไก/ปลดล็อคด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า 24 V DC | |||||
| E-MSM2CFG-K2 | E-MSM2CFG | 2NC+1NC/1NO | ล็อคแม่เหล็กไฟฟ้า 24 V DC/ปลดล็อคด้วยกลไก | |||||
| E-MSM2DFG-K2 | E-MSM2DFG | 2NC+2NC | ||||||
| E-MSM2DFA-K2 | E-MSM2DFA | ล็อคแบบกลไก/ปลดล็อคด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า 24 V DC | ||||||
| E-MSM2TFG-K2 | E-MSM2TFG | 3NC+1NC | ล็อคแม่เหล็กไฟฟ้า 24 V DC/ปลดล็อคด้วยกลไก | |||||
| E-MSM2OFG-K2 | E-MSM2OFG | 1NC+3NC | ล็อคแบบกลไก/ปลดล็อคด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า 24 V DC |


· ห้ามเดินสายสวิตช์ขณะที่มีไฟเลี้ยงอยู่ มิฉะนั้นอาจถูกไฟดูดได้
· ขณะเดินสายไฟ ห้ามให้สายไฟเส้นเล็กหรืออนุภาคละเอียดอื่นๆ เข้าไปในตัวเครื่องสวิตช์
· เมื่อต่อขั้วสายไฟโดยใช้สายยางหุ้มหรือหางปลา M3.0 ให้ตรวจสอบว่าไม่ได้กดทับกับตัวเครื่องหรือฝาครอบ
· ขนาดขดลวดที่ใช้งานได้: AWG20 ถึง AWG18 (0.5 ถึง 0.75 มม.) ใช้ขดลวดที่มีความยาวเหมาะสมสำหรับการอุปกรณ์สายไฟ มิฉะนั้นฝาครอบอาจโป่งหรืออาจยึดไม่แน่นได้
· ห้ามใส่หางปลาลงในช่องว่างของตัวเสื้อ เพราะอาจทำให้ตัวเสื้อเสียหายหรือผิดรูปได้
· เพื่อป้องกันไม่ให้ขั้วต่อสัมผัสกับด้านในของตัวเรือนสวิตช์ ควรใช้ขั้วต่อที่มีความหนาน้อยกว่า 0.5 มม.
| รุ่น | ประเภทการ หน้าสัมผัส | แบบหล่อหน้าสัมผัส | โหมดการทำงาน | ||
| การตรวจสอบประตู | การตรวจสอบล็อค | ■ หน้าสัมผัสเปิด | □ หน้าสัมผัสปิด | ||
![]() ![]() | ![]() | ||||
| E-MSM2AFG | 1NC/1NO+1NC/1NO | ![]() | ![]() | ||
| E-MSM2AFA | |||||
| E-MSM2CFG | 2NC+1NC/1NO | ![]() | ![]() | ||
| E-MSM2DFA | 2NC+2NC | ![]() | ![]() | ||
| E-MSM2DFG | |||||
| E-MSM2TFG | 3NC+1NC | ![]() | ![]() | ||
| E-MSM2OFG | 1NC+3NC | ![]() | ![]() | ||
· ล็อคด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า ปลดล็อคด้วยกลไก

| การกำหนดค่าหน้าสัมผัส ตัวอย่าง: 2NC+1NC/NO | สถานะจากโรงงาน (ยังไม่ได้ใส่กุญแจ) | สถานะประตูปิด (ใส่กุญแจแล้ว) | สถานะประตูปิด (ใส่กุญแจและล็อคแล้ว) | สถานะประตูเปิด (ถอดกุญแจออกแล้ว) | ปลดล็อคด้วยตนเอง - ดำเนินการปลดล็อค![]() |
| สถานะการเปลี่ยนแปลงหน้าสัมผัส | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| สถานะขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า | อุปกรณ์แหล่งจ่ายปิด | อุปกรณ์แหล่งจ่ายปิด | อุปกรณ์แหล่งจ่าย ON | อุปกรณ์แหล่งจ่ายปิด | อุปกรณ์แหล่งจ่ายปิด |
| สถานะลูกบิดปลดล็อคด้วยตนเอง | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| สถานะประตูนิรภัย | เปิด | ปิด | ปิด | เปิด | ปิด |
| หมายเหตุ | ประตูเปิด อุปกรณ์ไม่สามารถทำงานได้ แม่เหล็กไฟฟ้าไม่มีไฟเลี้ยง | ประตูปิด อุปกรณ์ไม่สามารถทำงานได้ แม่เหล็กไฟฟ้าไม่มีไฟเลี้ยง | ประตูปิด อุปกรณ์กำลังทำงาน ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้ามีกระแสไฟ | ประตูเปิด อุปกรณ์ไม่สามารถทำงานได้ แม่เหล็กไฟฟ้าไม่มีไฟเลี้ยง | ประตูปิด อุปกรณ์ไม่สามารถทำงานได้ ห้ามปลดล็อคด้วยมือขณะมีไฟเลี้ยงอยู่ ห้ามปล่อยให้ขดลวดมีกระแสไฟฟ้าเป็นเวลานานขณะที่ประตูเปิดหรืออยู่ในตำแหน่งปลดล็อค |
รุ่นล็อคประตูแม่เหล็กไฟฟ้า/เชิงกลพร้อมชุดกุญแจสำหรับใช้งาน
· ล็อคแบบกลไก ปลดล็อคด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า

| การกำหนดค่าหน้าสัมผัส ตัวอย่าง: 2NC+1NC/NO | สถานะจากโรงงาน (ยังไม่ได้ใส่กุญแจ) | สถานะประตูปิด (ใส่กุญแจและล็อคแล้ว) | สถานะประตูปลดล็อค (กุญแจถูกใส่) | สถานะประตูเปิด (ถอดกุญแจออกแล้ว) | ปลดล็อคด้วยตนเอง - ดำเนินการปลดล็อค![]() |
| สถานะการเปลี่ยนแปลงหน้าสัมผัส | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| สถานะขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า | อุปกรณ์แหล่งจ่ายปิด | อุปกรณ์แหล่งจ่ายปิด | อุปกรณ์แหล่งจ่าย ON | อุปกรณ์แหล่งจ่ายปิด | อุปกรณ์แหล่งจ่ายปิด |
| สถานะลูกบิดปลดล็อคด้วยตนเอง | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| สถานะประตูนิรภัย | เปิด | ปิด | ปิด | เปิด | ปิด |
| หมายเหตุ | ประตูเปิด อุปกรณ์ไม่สามารถทำงานได้ แม่เหล็กไฟฟ้าไม่มีไฟเลี้ยง | ประตูปิด อุปกรณ์กำลังทำงาน แม่เหล็กไฟฟ้าไม่มีไฟเลี้ยง | ประตูปิดและปลดล็อค อุปกรณ์ไม่สามารถทำงานได้ แม่เหล็กไฟฟ้ามีไฟเลี้ยง | ประตูเปิด อุปกรณ์ไม่สามารถทำงานได้ แม่เหล็กไฟฟ้าไม่มีไฟเลี้ยง | ประตูปิด อุปกรณ์ไม่สามารถทำงานได้ แม่เหล็กไฟฟ้าไม่มีไฟเลี้ยง |
หมายเหตุ: เมื่อใส่กุญแจปฏิบัติการเข้าไป จะถูกล็อคด้วยแรงของสปริง ดังนั้น จะยังคงล็อคอยู่ในกรณีไฟฟ้าดับ และจะปลดล็อคเมื่อขดลวดโซลินอยด์มีไฟเลี้ยง ในกรณีฉุกเฉิน สามารถปลดล็อคด้วยมือได้เช่นกัน (หมุนไปที่ตำแหน่ง UNLOCK ด้วยไขควงปากแฉก)
2 . ใช้สกรู M5*16 มม. จำนวน 2 ตัว เพื่อยึดอแดปเตอร์/ตัวแปลงกุญแจ
3. ใช้สกรูการคว้านรูเทเปอร์ M4*34 มม. จำนวน 4 ตัว เพื่อติดตั้งล็อคประตูนิรภัยให้แน่น ค
4. ใช้สกรู M6*16 มม. จำนวน 2 ตัว เพื่อติดตั้งฐานล็อคประตูให้แน่น ฐาน
5. ใช้สกรูยึด M4*8 มม. จำนวน 2 ตัว เพื่อยึดกุญแจประตู กุญแจ

1. ใช้สกรู M6*16 มม. จำนวน 6 ตัว เพื่อยึดฐานรองสลักกลอน
2 . ใช้สกรู M5*16 มม. จำนวน 2 ตัว เพื่อยึดอแดปเตอร์/ตัวแปลงกุญแจ
3. ใช้สกรูการคว้านรูเทเปอร์ M4*34 มม. จำนวน 4 ตัว เพื่อยึดล็อคประตูนิรภัย ค
4. ใช้สกรู M6*16 มม. จำนวน 2 ตัว เพื่อยึดฐานล็อคประตู เซ
5. ใช้สกรูยึด M4*8 มม. จำนวน 2 ตัว เพื่อยึดกุญแจประตู กุญแจ

ขณะติดตั้ง โปรดระมัดระวังอย่าทำผลิตภัณฑ์ตกจากที่สูง มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บส่วนบุคคลได้ .
ห้ามใช้อุปกรณ์หลักเป็นสต๊อปเปอร์ โปรดติดตั้งสต๊อปเปอร์ตามที่แสดงในแผนผังเพื่อป้องกันไม่ให้ขอบหน้าแปลนของกุญแจปฏิบัติงานกระแทกกับหัว