เลเซอร์เซนเซอร์, ประเภท ToF

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

วิธีการวัดแบบ ToF จะไม่ได้รับผลกระทบจากวัสดุหรือสภาพผิวของวัตถุ ระยะตรวจจับสูงสุดถึง 3 เมตร สามารถรองรับชิ้นงานได้หลากหลายขนาด การออกแบบตัวเครื่องที่กะทัดรัดช่วยให้สามารถติดตั้งได้แม้ในพื้นที่แคบ การตั้งค่าที่ง่ายทำให้ใช้งานได้สะดวกแม้สำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีประสบการณ์

ภาพรวมผลิตภัณฑ์
 
วิธีการวัดแบบ TOF ไม่ได้รับผลกระทบจากวัสดุหรือสภาพผิวของชิ้นงานที่ตรวจจับ
ไม่จำเป็นต้องปรับแต่ง แม้จะผลิตบนสายการผลิตที่มีชิ้นงานสีต่างกันหรือมีวัตถุต่างประเทศ สามารถตรวจจับได้อย่างเสถียรแม้ว่าพื้นผิวของชิ้นงานจะสะท้อนแสงสูงหรือมีพื้นผิวขรุขระด้าน

ดรออิ้งบอกขนาด

ตรวจจับชิ้นงานขนาดต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายภายในระยะ 3 ม.
ประเภทการสะท้อนไม่สมบูรณ์ที่มีระยะตรวจจับ 3 ม. ช่วยประหยัดพื้นที่ติดตั้ง; ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางจุดแสงขั้นต่ำ ⌀2.8 มม. ช่วยให้ตรวจจับได้ง่ายแม้ขนาดชิ้นงานจะเปลี่ยนแปลง
 
ดรออิ้งบอกขนาด
 
ดรออิ้งบอกขนาด
เหล็กฉากสำหรับยึด
ดรออิ้งบอกขนาด
 
ภาพรวม สเปค
 
วิธิการตรวจจับรูปทรง (มม.)ระยะการตรวจจับตั้งค่าช่วงขนาดจุดชนิด NPNชนิด PNP
TOP
(Time of Flight)
ดรออิ้งบอกขนาดดรออิ้งบอกขนาด50 มม. ถึง 1000 มม.
@การสะท้อนแสง 5%
50 ถึง 3000 มม.3.8 มม.E-MSMLRTB3000NE-MSMLRTB3000P
ดรออิ้งบอกขนาด50 มม.
ถึง 2000 มม.
@การสะท้อนแสง 30%
  
 
ตารางข้อมูลจำเพาะ
 
รูปทรงชนิดสะท้อนแสงแบบกระจาย
NPNE-MSMLRTB3000N
PNPE-MSMLRTB3000P
ระยะตรวจจับ50 มม. ถึง 3000 มม.
50 มม. ถึง 1000 มม. ที่ค่าการสะท้อนแสง 5%
50 มม. ถึง 2000 มม. ที่ค่าการสะท้อนแสง 30%
วิธีการปรับระยะห่างตั้งค่าอัตโนมัติด้วยคลิกเดียว
แรงดันไฟเลี้ยงDC 9 ถึง 30 V
กำลังไฟฟ้าที่ใช้0.6 วัตต์
ขนาดจุดประมาณ ⌀2.8 มม. (ที่ระยะตรวจจับ 1 ม.)
แหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ (650 นาโนเมตร)
คลาสเลเซอร์Class II
การทำงานของเอาต์พุต2 โหมดเอาต์พุต: เปิดเมื่อมีการตรวจจับ / ปิดเมื่อไม่มีการตรวจจับ
เวลาตอบสนองสูงสุด 1 ms
ความถี่การสลับ1KHz
วงจรป้องกันการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร, ขั้วไฟฟ้ากลับด้าน และการเชื่อมต่อขาออกกลับด้าน
ความสามารถในการทวนซ้ำ±5 มม.
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน-20 ถึง + 55°C
ความชื้นแวดล้อม35 ถึง 85% RH
อุณหภูมิ / ความชื้น ในการจัดเก็บ-40 ถึง +70°C /35 ถึง 85%RH
กระแสโหลดไฟฟ้าเอาต์พุตสูงสุด100 mA
สายเชื่อมต่อสายเคเบิลยาว 2 ม. ⌀3.8 สายเคเบิลสามคอร์/แกน
วัสดุเคสตัวเสื้อ: PC+ABS, ส่วนเลนส์: PMMA

ลิงก์ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้:
https://www.misumi.com.cn/linked/archive/me/110311213289/Usermanual.ซิป
 
วงจร Input/Output
เอาต์พุต NPN แบบ DC 3 สาย
แผนภาพวงจร Input/Outputแผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟ
DC 3-ขดลวด เอาท์พุต NPNDC 3-ขดลวด เอาท์พุต NPN

เอาต์พุต PNP แบบ 3 สาย DC
แผนภาพวงจร Input/Outputแผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟ
เอาต์พุต PNP แบบ 3 สาย DCเอาต์พุต PNP แบบ 3 สาย DC
 
 
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
 
แผนภูมิคุณสมบัติการตรวจจับ
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
 
วิธีการใช้งาน
 
(2) การตั้งค่าระยะทางและการตั้งค่าโหมดวาล์วปรกติเปิด/วาล์วปรกติปิด
a. หมายเหตุและคำแนะนำในการปรับแต่ง
I. เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้ โปรดตั้งค่าระยะห่างให้เรียบร้อย
II. เนื่องจากตัวปรับแรงดันลมสำหรับตั้งค่าระยะทางของสินค้านี้เป็นแบบปุ่มกด กรุณาอย่าสับสนระยะเวลาการกดปุ่มขณะตั้งค่าระยะทาง และโปรดยืนยันการทำงานหลังจากตั้งค่าเสร็จสิ้นแล้ว
(1). การตั้งค่าโหมดวาล์วปรกติเปิด: กดปุ่มสีเหลืองค้างไว้ 2.5 วินาที (มากกว่า 2.5 วินาที แต่น้อยกว่า 7 วินาที) แล้วปล่อย หากตั้งค่าสำเร็จ ไฟบอกสถานะจะกระพริบอย่างรวดเร็ว 3 ครั้ง
เอาต์พุต PNP แบบ 3 สาย DC





(2). การตั้งค่าโหมดวาล์วปรกติปิด: กดปุ่มสีเหลืองค้างไว้ 7 วินาที (มากกว่า 7 วินาที แต่น้อยกว่า 12 วินาที) แล้วปล่อย หากตั้งค่าสำเร็จ ไฟบอกสถานะจะกระพริบอย่างรวดเร็ว 3 ครั้ง
เอาต์พุต PNP แบบ 3 สาย DC
(3) วิธีการตั้งค่าสองจุด
I. เมื่อใช้การตั้งค่าสองจุด ผลิตภัณฑ์สามารถตั้งค่าให้เรียนรู้ตำแหน่งกึ่งกลางระหว่างตำแหน่งไกลและใกล้ได้
II. เมื่อใช้ฟังก์ชันนี้ ระยะเวลาระหว่างแต่ละช่วงการเรียนรู้ต้องไม่เกิน 12 วินาที มิฉะนั้นตัวแสดงผลจะกระพริบอย่างรวดเร็ว 3 ครั้ง และการตั้งค่าจะเริ่มต้นใหม่
(1). วิธีการตั้งค่า: เมื่อชิ้นงานอยู่ที่ปลายสุด ให้กดปุ่มสีเหลืองสั้น ๆ หนึ่งครั้ง จากนั้นเมื่อชิ้นงานอยู่ที่ปลายใกล้ ให้กดปุ่มสีเหลืองสั้น ๆ อีกหนึ่งครั้งเพื่อกำหนดค่า (ค่าที่ตั้งจะเป็นค่ากลางระหว่างระยะเป้าหมายของการกดปุ่มสีเหลืองครั้งแรกและครั้งที่สอง โดยสามารถสลับลำดับการกดปุ่มได้)
เอาต์พุต PNP แบบ 3 สาย DC

(1) วิธีตั้งค่าโหมดช้า: กดปุ่มสีเหลืองค้างไว้นานกว่า 12 วินาที แล้วปล่อย ไฟบอกสถานะจะกะพริบช้า ๆ 6 ครั้ง แสดงว่าการตั้งค่าสำเร็จแล้ว
เอาต์พุต PNP แบบ 3 สาย DC
(4) การปรับเวลาในการตอบสนอง
I. ฟังก์ชันนี้ปรับเวลาเอาต์พุต โดยให้ผลิตภัณฑ์สามารถสลับระหว่างโหมดเอาต์พุตความเร็วสูง (1 มิลลิวินาที) และโหมดเอาต์พุตความเร็วต่ำ (100 มิลลิวินาที) ได้
II. หากวัตถุที่ตรวจจับเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง คุณสามารถใช้โหมดความเร็วสูงสำหรับการตรวจจับได้ หากวัตถุที่ตรวจจับมีความเอียงหรือมีความสะท้อนสูง การใช้โหมดตอบสนองรวดเร็วจะช่วยให้เซนเซอร์มีฟังก์ชันป้องกันสัญญาณรบกวน
(1) วิธีตั้งค่าโหมดความเร็วสูง: กดปุ่มสีเหลืองค้างไว้นานกว่า 12 วินาที แล้วปล่อย ไฟบอกสถานะจะกระพริบอย่างรวดเร็ว 6 ครั้ง แสดงว่าตั้งค่าสำเร็จแล้ว
เอาต์พุต PNP แบบ 3 สาย DC
■การติดตั้ง
(1) เกี่ยวกับการติดตั้ง
(1) เมื่อมีการติดตั้งเซนเซอร์ให้หันหน้าเข้าหากัน อาจเกิดการรบกวนกันได้ ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงการจัดแนวแกนแสงของเซนเซอร์ในระหว่างการติดตั้ง
(2) ขณะติดตั้ง กรุณาหลีกเลี่ยงไม่ให้แหล่งกำเนิดแสงไฟที่มีความเข้มสูง เช่น แสงแดด หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ หรือหลอดไส้ เข้ามาในมุมตรวจจับของเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์)
(3) เมื่อทำการติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) การใช้ค้อนหรือเครื่องมือที่คล้ายกันกระแทกอาจทำให้ประสิทธิภาพการกันน้ำเสียหายได้ ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงการกระแทกเซนเซอร์ด้วยค้อนหรือเครื่องมือที่คล้ายกัน
(4) เมื่อติดตั้งตัวเครื่อง กรุณาใช้สกรู M3 แรงบิดขันแน่นขณะติดตั้งกล่องควรน้อยกว่า 0.5 N⋅m

(2) เกี่ยวกับทิศทางการติดตั้ง
(1) ขณะติดตั้ง ให้แน่ใจว่าพื้นผิวตรวจจับของสวิตช์โฟโตอิเล็กทริก TOF อยู่ในแนวขนานกับวัตถุที่ต้องการตรวจจับ (ต้องไม่เอียงเมื่อเทียบกับวัตถุ)
เอาต์พุต PNP แบบ 3 สาย DC
อย่างไรก็ตาม เมื่อทำการตรวจจับวัตถุที่มีผิวมันเงา (พื้นผิวเงา) ตามที่แสดงในรูปด้านล่าง ควรติดตั้งสวิตช์โฟโตอิเล็กทริกในมุมเอียง 5° ถึง 10° ในขณะนี้ กรุณาตรวจสอบว่าไม่มีผลกระทบต่อวัตถุพื้นหลัง
เอาต์พุต PNP แบบ 3 สาย DC
(2) เมื่อมีพื้นผิวสะท้อนแสงอยู่ใต้สวิตช์โฟโตอิเล็กทริก แสงที่ปล่อยออกมาจากวัตถุที่ตรวจจับอาจสะท้อนกลับไปยังสวิตช์โฟโตอิเล็กทริกโดยพื้นผิวกระจก ซึ่งบางครั้งอาจทำให้การทำงานไม่เสถียร ดังนั้น ตามที่แสดงด้านล่าง สวิตช์โฟโตอิเล็กทริกควรติดตั้งในมุมหรือเว้นระยะห่างจากพื้นผิวด้านล่าง
เอาต์พุต PNP แบบ 3 สาย DC
(3) เกี่ยวกับทิศทางการติดตั้งของสวิตช์โฟโตอิเล็กทริก กรุณาใส่ใจกับทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตรวจจับ ติดตั้งตามที่แสดงในรูปด้านล่าง
เอาต์พุต PNP แบบ 3 สาย DC
นอกจากนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของสีหรือวัสดุของวัตถุที่ตรวจจับ ให้ติดตั้งตามที่แสดงในรูปด้านล่าง
เอาต์พุต PNP แบบ 3 สาย DC
■ คู่มือผู้ใช้
(1) เกี่ยวกับการดีบักและการใช้งาน
(1) ชื่อและฟังก์ชั่นของแต่ละส่วน
เอาต์พุต PNP แบบ 3 สาย DC
(หมายเหตุ 1): ฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น การปรับระยะทางและการสลับ NO/NC สามารถทำได้ด้วยสวิตช์ปุ่มเดียว
 
 
 
ข้อควรระวัง
 
ข้อควรระวัง
● โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าดำเนินการเชื่อมต่อสายไฟขณะที่ปิดเครื่องอยู่
● กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟเลี้ยงอยู่ภายในช่วงที่กำหนด
● หากพาวเวอร์ซัพพลายถูกจ่ายโดยสวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลายเชิงพาณิชย์ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วต่อกราวด์ของแร็คพาวเวอร์ซัพพลาย (F.G) ได้รับการต่อสายดินแล้ว
● หากมีการใช้อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวน เช่น สวิตช์ ตัวปรับแรงดันลม หรือเครื่องยนต์ ใกล้กับเซนเซอร์นี้
● กรุณาต่อสายดินที่ขั้วสายดินของอุปกรณ์ (F.G)
● ห้ามใช้งานภายในระยะเวลาอันสั้น (0.5 วินาที) หลังจากเปิดเครื่อง
● ห้ามเดินสายไฟร่วมกับสายไฟแรงสูงหรือในท่อร้อยสายเดียวกับสายไฟแรงสูง เนื่องจากอาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติจากการเหนี่ยวนำไฟฟ้า
● หลีกเลี่ยงฝุ่นละออง สิ่งสกปรก และไอน้ำ
● กรุณาอย่าให้เซนเซอร์สัมผัสโดยตรงกับน้ำ, น้ำมัน, จาระบี หรือสารละลายอินทรีย์ เช่น ทินเนอร์
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
E-MSMLRTB3000P | เลเซอร์เซนเซอร์, ประเภท ToF | MISUMI | MISUMI ประเทศไทย