สวิตช์ประตูนิรภัย

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
· เหมาะสำหรับโหลดไฟฟ้ามาตรฐานและไมโครโหลด
· ติดตั้งและเดินสายไฟได้ง่าย ประหยัดแรงงาน และเปลี่ยนทดแทนได้สะดวก
| ขนาดล็อค | ขนาดกุญแจ |
| E-MSMD4□F | แบบ T E-MSMD2-K1 |
![]() | ![]() |
| แบบ L E-MSMD2-K2 | |
![]() |
■ รัศมีขั้นต่ำและระยะปลอดภัยสำหรับการเสียบกุญแจปฏิบัติการและประตูบานสวิง
เมื่อทำการติดตั้งกุญแจปฏิบัติการ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของรูใส่กุญแจปฏิบัติการไม่เกิน 1 มม. หากกุญแจปฏิบัติงานเยื้องจากตำแหน่งนี้หรือถูกใส่ในมุมเอียง อาจทำให้เกิดการสึกหรออย่างรวดเร็วหรือแตกหักได้
หมายเหตุ: กรุณาปฏิบัติตามรัศมีการเสียบกุญแจที่กำหนด และเสียบกุญแจในแนวตั้งตรงเข้าสู่รูใส่กุญแจ

| ประเภทการติดตั้งกุญแจ | E-MSMD2-K1 | E-MSMD2-K2 |
| พื้นผิวติดตั้งกุญแจปฏิบัติงานแบบ A | 44-46.5 มม. | 40-42.5 มม. |
| พื้นผิวติดตั้งกุญแจปฏิบัติการ B | 54.5-57 มม. | 50.5-53 มม. |
| รัศมีแนวนอน R | ≥ 200 มม. | ≥ 200 มม. |
| รัศมีแนวตั้ง R | ≥ 200 มม. | ≥ 200 มม. |
■ รูติดตั้ง
· กรุณาใช้สกรู M4 และแหวนสปริงในการติดตั้งสวิตช์และกุญแจปฏิบัติการ และขันให้แน่นด้วยแรงบิดที่เหมาะสม
· เพื่อความปลอดภัย กรุณาใช้สกรูที่ไม่สามารถถอดออกได้ง่าย หรือใช้มาตรการที่คล้ายกันเพื่อป้องกันไม่ให้สวิตช์และกุญแจถูกถอดออกได้ง่าย
· ตามที่แสดงด้านล่าง คุณสามารถใช้สลักเกลียวสองตัวที่มีความสูงไม่เกิน 4.8 มม. และเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม. ใส่เข้าไปในรูที่ด้านล่างของสวิตช์ เพื่อให้สามารถติดตั้งแบบสี่จุดได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้น

| ระดับการป้องกัน | IP67 | |
| วัสดุ | PA66 ความหน่วงไฟ | |
| อายุการใช้งานทางกลไก | มากกว่า 1,000,000 รอบ | |
| อายุการใช้งานทางไฟฟ้า | มากกว่า 150,000 รอบ | |
| ประเภทการใช้งาน | AC-15 | DC-13 |
| พิกัดแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน (ue) | 240V | 24V |
| พิกัดกระแสไฟฟ้าใช้งาน (ie) | 3A | 2A |
| ลักษณะการดำเนินงาน | ||
| แรงเปิดด้านบวก | 60N | |
| ระยะการเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ขั้นต่ำสำหรับการเปิดเชิงบวก | 10 มม. ขึ้นไป | |
| ความเร็วในการทำงาน | 0.1 ม. ถึง 0.5 ม./วินาที | |
| ความถี่ใช้งานที่ยอมรับได้ | สูงสุด 20 ครั้ง/นาที | |
| สิ่งแวดล้อม | ||
| อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | -10 °C ถึง + 60 °C (ไม่มีการแช่แข็ง) | |
| ความชื้นแวดล้อมใช้งาน | 85% RH หรือน้อยกว่า | |
| ทางไฟฟ้า | ||
| ความต้านทานหน้าสัมผัส | 200 mΩ หรือต่ำกว่า | |
| พิกัดทนแรงดันของฉนวน (Ui) | 300V | |
| Class การป้องกันไฟฟ้าช็อต | Class II (ฉนวนกันความร้อน สองชั้น) | |
| ความทนต่อแรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ (EN60947-5-1) | 2.5 kV | |
| ความต้านทานของฉนวน | มากกว่า 100MΩ (ที่ 500 V DC หรือต่ำกว่า) | |
| อุปกรณ์ป้องกันการลัดวงจร | ต้องใช้ฟิวส์ชนิดตัดเร็ว 10 A, 250 V | |
| ความทนทานต่อแรงสะเทือน | 10 ถึง 55 Hz ชนิดแอมพลิจูดสองค่า 1.5 มม. | |
| ความทนทานต่อแรงกระแทก | ความทนทาน 1000 m/s2 | |
| สภาพค่ากระแสลัดวงจร | 100 A (EN60947-5-1) | |
| ระยะห่างหน้าสัมผัส | 2 x 2 มม. ขึ้นไป | |
■ โครงสร้างผลิตภัณฑ์

แนะนำให้ใช้ขนาดขดลวด 0.5 ถึง 1.5 มม.² โปรดดูแผนภาพข้างต้นสำหรับความยาวขดลวด คอนเนคเตอร์กันน้ำรับประกันระดับการป้องกัน IP67 และสามารถพันเทปป้องกันรอบส่วนที่เป็นเกลียวได้
เมื่อใช้หางปลา ความยาวรวมของหางปลาควรอยู่ภายใน 19 มม. และความหนาควรน้อยกว่า 0.5 มม.
ภาพประกอบแสดงสถานะเมื่อใส่กุญแจปฏิบัติการแล้ว
| รุ่นล็อคประตู | ประเภทการ หน้าสัมผัส | แบบหล่อหน้าสัมผัส | โหมดการทำงาน |
| E-MSMD4CF | 2NC/1NO | ![]() | ![]() |
| E-MSMD4DF | 3NC | ![]() | ![]() |
| รุ่น | ประเภทการ หน้าสัมผัส | วิธีการล็อค | ขนาดพอร์ตเชื่อมต่อท่อร้อยสาย | วัสดุหัว | พิกัดแรงดันไฟฟ้า/กระแสไฟฟ้าใช้งาน |
| E-MSMD4CF | 2NC/1NO | การล็อคแบบกลไก | M20 | PA66 | 24 V / 2 A |
| E-MSMD4DF | 3NC |
มีให้เลือก 2 แบบ

| รุ่นผสมที่รวมกุญแจปฏิบัติการ | รุ่นล็อคประตู | รุ่นกุญแจการทำงาน | ประเภทการ หน้าสัมผัส | วัสดุกุญแจ | แรงแทรกกุญแจขณะใช้งาน (สูงสุด) | แรงถอนกุญแจขณะใช้งาน (สูงสุด) | ระยะทั้งหมด - TT | ก่อนเคลื่อนที่ - PT |
| E-MSMD4CF-K1 | E-MSMD4CF | E-MSMD2-K1 (ประเภท T) | 2NC/1NO | SUS201 | 15N | 50N | 28 มม. | 6±3 มม. |
| E-MSMD4DF-K1 | E-MSMD4DF | 3NC | ||||||
| E-MSMD4CF-K2 | E-MSMD4CF | E-MSMD2-K2 (ประเภท L) | 2NC/1NO | |||||
| E-MSMD4DF-K2 | E-MSMD4DF | 3NC |
· ขณะคลายสกรูโดยใช้ไขควงไฟฟ้าหรือเครื่องมือที่คล้ายกันโดยกดที่หัวสกรู อย่าคลายสกรูมากเกินไปจนเกลียวหลุดออกจากกัน
· มิฉะนั้นปลายเกลียวอาจเสียหาย
· ห้ามใช้สวิตช์แทนสต๊อปเปอร์ เพื่อให้แน่ใจว่าฐานรองของกุญแจปฏิบัติการจะไม่สัมผัสกับหัวสวิตช์ กรุณาติดตั้งสต๊อปเปอร์จำกัดระยะตามตัวอย่างด้านล่าง และปรับสต๊อปเปอร์ให้กุญแจปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ที่กำหนดของฐานรอง (1–3.5 มม.)
· ห้ามให้สวิตช์ได้รับแรงกระแทกเกินค่าคุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก (1000 m/s²)


การติดตั้งบนประตูเคลื่อนที่ด้านซ้าย

· ห้ามจุ่มสวิตช์ลงในน้ำมันหรือน้ำ หรือใช้งานสวิตช์ในบริเวณที่มีการสัมผัสกับน้ำมันหรือน้ำอย่างต่อเนื่องหรือมีน้ำมันหรือน้ำกระเด็นใส่ . มิฉะนั้น น้ำมันหรืออาจมีน้ำเข้าไปภายในสวิตช์ได้ ์ช (ระดับการป้องกัน IP67 ของสวิตช์ระบุปริมาณการรั่วไหลของน้ำหลังจากจุ่มสวิตช์ในน้ำเป็นระยะเวลาหนึ่ง)
· หลังจากงานเดินสายไฟเสร็จสิ้น ต้องติดตั้งฝาครอบก่อนใช้งานสวิตช์ ช. นอกจากนี้ ห้ามใช้งานสวิตช์ขณะที่ฝาครอบเปิดอยู่ อยู่ มิฉะนั้นอาจเกิดไฟฟ้าช็อตได้ ขึ้น
· เมื่อต้องการสวิตช์โหลดไฟฟ้ามาตรฐาน (250 V AC, 3 A) ห้ามใช้งานสองวงจรหรือมากกว่าพร้อมกัน มิฉะนั้นประสิทธิภาพของฉนวนกันความร้อนอาจลดลง
5. เกี่ยวกับกุญแจปฏิบัติการ
· ต้องใช้กุญแจที่กำหนดไว้เท่านั้น . หัวได้รับการออกแบบมาเพื่อไม่ให้สามารถใช้งานได้ด้วยไขควงหรือเครื่องมือที่คล้ายกัน ล การใช้งานสวิตช์ด้วยเครื่องมืออื่นที่ไม่ใช่กุญแจที่กำหนด อาจทำให้สวิตช์เสียหายหรือส่งผลต่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ ง.
· ต้องใช้กุญแจที่กำหนดไว้เท่านั้น หากใช้กุญแจอื่นอาจทำให้สวิตช์เสียหายหรือส่งผลต่อความปลอดภัยของระบบ
· หากมีการออกแรงมากเกินไปที่ปลายกุญแจ หรือหากทำกุญแจตกในขณะที่กุญแจปฏิบัติการเสียบอยู่ในสวิตช์ กุญแจอาจเสียรูปหรือสวิตช์อาจได้รับความเสียหาย
6. การเปลี่ยนทิศทางหัว
· คุณสามารถปรับหัวสวิตช์ได้โดยคลายสกรูยึดที่มุมทั้งสี่ของหัวสวิตช์ แล้วหมุนหัวไปในทิศทางใดก็ได้ทั้งสี่ทิศทาง . กรุณาตรวจสอบว่าไม่มีวัตถุแปลกปลอมเข้าไปในหัวสวิตช์ ง.
· ห้ามใส่หรือถอดกุญแจปฏิบัติการเมื่อหัวสวิตช์ถูกถอดออก มิฉะนั้น อาจไม่สามารถใส่กุญแจปฏิบัติการได้