เลเซอร์เซนเซอร์, ชนิดตัดแสงพื้นหลัง

ข้อควรระวัง
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
ประเภทตั้งค่าระยะทาง (BGS) รองรับการตรวจจับชิ้นงานหลากหลายสี
เมื่อชิ้นงานที่มีสีต่างกันผ่าน
ไม่ได้รับผลกระทบจากสีของวัตถุ

แม้จะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์บนสายการผลิตที่มีชิ้นงานหลากหลายสี ก็ไม่จำเป็นต้องปรับตัวควบคุมแรงดัน
ไม่ได้รับผลกระทบจากสีพื้นหลัง

เมื่อทำการตรวจจับสีดำและสีขาว
การตรวจจับแทบไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสีวัตถุ สามารถตรวจจับวัตถุสีดำและสีขาวได้ในระยะเกือบเท่ากัน

ขนาดจุด ⌀0.5 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางของจุดมีเพียง ⌀0.5 มม. เหมาะสำหรับการตรวจจับวัตถุขนาดเล็กในระยะไกล และไม่ถูกรบกวนจากสภาพแวดล้อมเบื้องหลัง
ความแม่นยำสูง
ระยะการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ที่สั้น สามารถตรวจจับความแตกต่างของขั้นที่เล็กมากได้
วิธีการเดินสายไฟ
มาพร้อมกับสายเคเบิลที่ทนต่อการงอ ความยาว 2 เมตร

| วิธิการตรวจจับ | รูปทรง (มม.) | ระยะการตรวจจับ (กระดาษสีขาว) | ช่วงที่ต้องการ (BGS) | ขนาดจุด | ชนิด NPN | ชนิด PNP |
| ประเภทการตั้งค่าระยะทาง (BGS) | ![]() | 30 ถึง 300 มม. | 30 ถึง 150 มม. | 0.5 มม. | E-MSMLL61 | E-MSMLL81 |
■ วงจร Input/Output



(1) เมื่อมีการติดตั้งเซนเซอร์หันหน้าเข้าหากัน อาจเกิดการรบกวนซึ่งกันและกันได้ ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงการจัดแนวแกนแสงของเซนเซอร์ในระหว่างการติดตั้ง
(2) ขณะติดตั้ง กรุณาหลีกเลี่ยงไม่ให้แสงแรง เช่น แสงแดด, หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ หรือหลอดไส้ เข้ามาในมุมตรวจจับของเซนเซอร์
(3) เมื่อทำการติดตั้งเซนเซอร์ การใช้ค้อนหรือเครื่องมือที่คล้ายกันกระแทกอาจทำให้คุณสมบัติการกันน้ำเสียหายได้ ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงการกระแทกเซนเซอร์ด้วยค้อนหรือเครื่องมือที่คล้ายกัน
(4) เมื่อติดตั้งตัวเครื่อง กรุณาใช้สกรู M3 แรงบิดขันแน่นขณะติดตั้งกล่องควรน้อยกว่า 0.5 N⋅m
(2) เกี่ยวกับทิศทางการติดตั้ง(1) เมื่อติดตั้ง ให้แน่ใจว่าพื้นผิวตรวจจับของเซนเซอร์ขนานกับวัตถุที่ต้องการตรวจจับ (อย่าให้แบบเอียงได้เมื่อเทียบกับวัตถุ)


(2) หากมีพื้นผิวคล้ายกระจกอยู่ใต้เซนเซอร์ แสงที่ปล่อยออกมาจากวัตถุที่ตรวจจับอาจสะท้อนกลับจากกระจกและกลับเข้าสู่เซนเซอร์ ซึ่งบางครั้งอาจทำให้การทำงานไม่เสถียร ดังนั้น ตามที่แสดงด้านล่าง เซนเซอร์ควรติดตั้งในมุมหรือเว้นระยะห่างจากพื้นผิว

(3) เกี่ยวกับทิศทางการติดตั้งของเซนเซอร์ กรุณาใส่ใจกับทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตรวจจับ ติดตั้งตามที่แสดงในรูปด้านล่าง


■คู่มือผู้ใช้(1) เกี่ยวกับการดีบักและการใช้งาน
(1) ชื่อและหน้าที่ของแต่ละส่วนประกอบ

(หมายเหตุ 1): ค่อยๆ หมุนตัวปรับระยะห่างด้วยไขควงปากแบนอย่างนุ่มนวล เพื่อป้องกันตัวปรับแรงดันลม จะเข้าสู่โหมดว่างเมื่อหมุนจนสุด โปรดตระหนัก หากการตั้งค่าระยะทางไม่ถูกต้อง กรุณาตั้งค่าใหม่อีกครั้ง
(2) การตั้งค่าระยะทาง
ก. หมายเหตุและคำแนะนำในการปรับแต่งⅠ. เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้ โปรดตั้งค่าระยะห่างให้เรียบร้อย
Ⅱ. เนื่องจากก้านปรับระดับสำหรับตั้งระยะของสินค้านี้เป็นก้านปรับระดับแบบหมุนหลายรอบ เมื่อปรับจุด A และ B ตามตารางด้านล่าง อาจมีการหมุนมากกว่าหนึ่งรอบระหว่างจุด A และ B ขณะตั้งระยะ กรุณาอย่าสับสนจำนวนรอบของแต่ละก้านปรับระดับ ตั้งค่าให้อยู่กึ่งกลางระหว่างจุด A และจุด B
ข การปรับความไวⅠ. เมื่อทำการตรวจจับทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุว่าอยู่ทางซ้ายหรือขวาของเซนเซอร์
| สเต็ป | ก้านปรับระดับความไว | สารบัญ |
| ① | ![]() | หมุนตัวปรับความไวไปทางซ้ายสุดจนถึงตำแหน่งความไวต่ำสุด (MIN.) |
| ② | ![]() | วางวัตถุที่ต้องการตรวจจับไว้ในระยะที่กำหนดจากเซนเซอร์ จากนั้นค่อย ๆ หมุนวัตถุในทิศทางตามเข็มนาฬิกาไปยังจุด A จนกว่าเซนเซอร์จะเปลี่ยนเป็นโหมดตรวจจับ |
| ③ | ![]() | นำวัตถุออก หมุนตัวปรับระยะห่างตามเข็มนาฬิกา และหลังจากเข้าสู่สถานะตรวจจับแล้ว ให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาจนกว่าจะพบจุด B ที่เซนเซอร์เปลี่ยนเป็นสถานะไม่ตรวจจับ หากหมุนลูกบิดปรับระยะทางไปทางขวาจนสุดแล้วแต่เซนเซอร์ยังไม่เข้าสู่สถานะการตรวจจับ ตำแหน่งนี้เรียกว่าจุด B (เนื่องจากเซนเซอร์มีตัวปรับแบบหมุนหลายรอบ อาจมีการหมุนมากกว่าหนึ่งรอบระหว่างจุด A และจุด B) |
| ④ | ตำแหน่งที่ดีที่สุด![]() | ตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการตรวจจับวัตถุอย่างเสถียรคือจุดกึ่งกลางระหว่าง A และ B |
(หมายเหตุ 1): กรุณาใช้ไขควงปากแบนหมุนตัวปรับความไวอย่างเบามือและค่อยๆ หมุนทีละน้อย การใช้แรงมากเกินไปอาจทำให้ก้านปรับระดับเสียหายได้
Ⅱ. เมื่อทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ต้องการตรวจจับเป็นทิศทางหน้า-หลังของเซนเซอร์ จะต้องตั้งค่าเพียงแค่ (1) และ (2) ข้างต้นเท่านั้น นอกจากนี้ ตำแหน่งการตรวจจับอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัตถุที่ตรวจจับ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบการทำงานกับวัตถุจริงเพื่อความแน่ใจ
(2) เกี่ยวกับการปรับแกนแสงa) หมุนตัวปรับความไวไปทางซ้ายสุดจนถึงตำแหน่งความไวต่ำสุด (MIN)
b) เมื่อนำวัตถุเป้าหมายมาไว้ในตำแหน่งแล้ว ให้หมุนตัวปรับความไวตามเข็มนาฬิกาอย่างช้า ๆ เพื่อหาจุด A ซึ่งเซนเซอร์เข้าสู่สถานะการตรวจจับ
c) นำวัตถุที่ต้องการตรวจจับออก ขณะที่อยู่ในสถานะไม่ตรวจจับ (ไม่มีวัตถุอยู่) ให้หมุนตัวปรับความไวตามเข็มนาฬิกาต่อไปจนกว่าตัวเซนเซอร์จะเข้าสู่สถานะตรวจจับ จากนั้นหมุนย้อนกลับจนกว่าตัวเซนเซอร์จะกลับเข้าสู่สถานะไม่ตรวจจับที่จุด B (หากหมุนตัวปรับความไวสุดทางตามเข็มนาฬิกาแล้ว เซนเซอร์ยังไม่เข้าสู่สถานะ 'ได้รับแสง' ที่ไม่ทำงาน ตำแหน่งนี้ถือเป็นจุด B)
e) ตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการตรวจจับวัตถุอย่างเสถียรคือจุด C ซึ่งอยู่ระหว่างจุด A และ B

| ข้อควรระวัง |
· โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าดำเนินการเชื่อมต่อสายไฟขณะที่ปิดเครื่องอยู่
· กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟเลี้ยงอยู่ภายในช่วงที่กำหนด
· หากพาวเวอร์ซัพพลายถูกจ่ายโดยสวิตชิ่งเรกูเลเตอร์เชิงพาณิชย์ กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้วต่อกราวด์ของแร็คพาวเวอร์ (F.G) ได้รับการต่อกราวด์แล้ว
· หากมีการใช้อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดสัญญาณรบกวน เช่น สวิตช์ ตัวปรับแรงดันลม หรือเครื่องยนต์ ใกล้กับเซนเซอร์นี้
· โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ต่อสายดินที่ขั้วต่อสายดินของอุปกรณ์ (F.G) แล้ว
· ห้ามใช้งานภายในระยะเวลาอันสั้น (0.5 วินาที) หลังจากเปิดเครื่อง
· เอาต์พุตการวินิจฉัยตนเองไม่มีอุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้าลัดวงจร ห้ามเชื่อมต่อโดยตรงกับตัวเก็บประจุหรือโหลดไฟฟ้าที่มีลักษณะเป็นตัวเก็บประจุ
· ห้ามเดินสายไฟร่วมกับสายไฟแรงสูงหรือในท่อร้อยสายเดียวกับสายไฟแรงสูง เนื่องจากอาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติจากการเหนี่ยวนำ
· สายเคเบิลขนาด 0.3 มม2 หรือน้อยกว่าสามารถต่อขยายได้สูงสุด 100 ม.
· หลีกเลี่ยงฝุ่น สิ่งสกปรก และไอน้ำ
· อย่าให้เซนเซอร์สัมผัสโดยตรงกับน้ำ น้ำมัน จาระบี หรือสารละลายอินทรีย์ เช่น ทินเนอร์

30 ถึง 300 มม.