เซนเซอร์พื้นที่, ประเภทตัวเรือนพลาสติก

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

การออกแบบแบบมีไฟส่องด้านหน้าและประหยัดพื้นที่ โดยมีความหนาเพียง 13 มม. จัดแนวกับแสงได้ง่าย ทนต่อแสง, มีความต้านทานการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าสูง, ออกแบบให้ใช้พลังงานต่ำเพื่อการตอบสนองที่รวดเร็วขึ้น · ขนาดบางพิเศษ ขนาดเพียง 13*30 มม. · เวลาตอบสนองสั้น เวลาตอบสนองเร็วสุด < 1 มิลลิวินาที · รองรับแรงดันไฟฟ้ากว้าง DC24±20% · มีความสามารถในการป้องกันการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าได้ดีเยี่ยม สามารถต้านทานการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าต่าง ๆ จากอุปกรณ์มอเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ · ใช้เทคโนโลยีซิงโครไนซ์สายไฟ ทนต่อการรบกวนจากแสงได้ดี · ติดตั้งง่าย ใช้งานสะดวก

ภาพรวมผลิตภัณฑ์
 
เซนเซอร์พื้นที่แบบบางพิเศษ กล่องเรซิ่น รุ่นประหยัด
ดีไซน์ปล่อยแสงด้านหน้า ประหยัดพื้นที่ หนาเพียง 13 มม. จัดแนวกับแสงได้ง่าย ทนต่อแสง, มีความต้านทานการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าสูง, ออกแบบให้ใช้พลังงานต่ำเพื่อการตอบสนองที่รวดเร็วขึ้น
 
ดรออิ้งบอกขนาด
 
■ Drawing สินค้า (หน่วย: มม.)

ไฟสปอตไลท์

เซนเซอร์พื้นที่พลาสติกรุ่นประหยัด

เซนเซอร์พื้นที่พลาสติกรุ่นประหยัด

รหัสรุ่น/ Part numberABCD
E-MSM-N6(P6)10013014026
E-MSM-N8(P8)14018019052
E-MSM-N12(P12)22026027084
E-MSM-N16(P16)300340350124
 
 
ภาพรวม สเปค
 
รหัสสินค้าจำนวนแกนแสงรุ่นเอาต์พุต
E-MSMN6N
 
รหัสสินค้าจำนวนเพลารุ่นเอาต์พุตความสูงในการตรวจจับ H (มม.)ความสูงรวม L (มม.)
ชนิด
E-MSMN6 ถึง 16N(เอาต์พุต NPN) /
P(เอาต์พุต PNP)
100 ถึง 300140 ถึง 350
 
ชนิดจำนวนแกนแสงรุ่นเอาต์พุตความสูงในการตรวจจับ (มม.)ความสูงทั้งหมด (มม.)
HL
E-MSMN6NPN: N
PNP: P
100140
8140190
12220270
16300350
 
 
■ สเปค และประสิทธิภาพ
รายการประเภทระยะห่างของเพลา (20 มม.)
รหัสรุ่น/ Part numberเอาต์พุต NPNE-MSMN6-NE-MSMN8-NE-MSMN12-NE-MSMN16-N
เอาท์พุต PNPE-MSMN6-PE-MSMN8-PE-MSMN12-PE-MSMN16-P
การทำงานของเอาต์พุตลำแสงทั้งหมดจะเปิดเมื่อแสงผ่าน (ปิดเมื่อมีลำแสงหนึ่งหรือมากกว่าถูกบัง) วาล์วปรกติปิด
จำนวนเพลา6 แกน8 แกน12 แกน16 แกน
ความสูงการตรวจจับ100 มม.140 มม.220 มม300 มม.
ระยะตรวจจับ4 ม.
ระยะห่างเพลา20 ม.
การตรวจจับวัตถุวัตถุทึบแสงที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 30 มม. ขึ้นไป (วัตถุปิดกั้นแสงอย่างสมบูรณ์)
แรงดันไฟฟ้าใช้งาน12 ถึง 24 V DC ±10% กระเพื่อม P-P น้อยกว่า 10%
เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม
<ประเภท Output NPN>
NPN Output แบบเปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์
● กระแสไฟฟ้าขาเข้าสูงสุด: 100 mA
● แรงดันที่ใช้: 30 V DC หรือน้อยกว่า (ระหว่าง Output และ 0 V)
● แรงดันตกค้าง: 1 V หรือน้อยกว่า (ที่กระแสไฟฟ้าขาเข้า 100 mA)
  0.4 V หรือน้อยกว่า (ที่กระแสไฟฟ้าขาเข้า 16 mA)
<ประเภท Output PNP>
ทรานซิสเตอร์เปิดวงจรขาคอลเลคเตอร์แบบ PNP
● กระแสอินพุตสูงสุด:
● แรงดันที่ใช้: 30 V DC หรือน้อยกว่า (ระหว่าง output และ +V)
● แรงดันตกค้าง: 1 V หรือน้อยกว่า (ที่กระแสอินพุต 100 mA)
  0.4 V หรือน้อยกว่า (ที่กระแสอินพุต 16 mA)
อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้าวงจรป้องกันไฟกระชาก, ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร, ป้องกันขั้วไฟฟ้ากลับด้าน
เวลาตอบสนองต่ำกว่า 10 มิลลิวินาที (ต่ำกว่า 12 มิลลิวินาทีเมื่อใช้ฟังก์ชั่นป้องกันสัญญาณรบกวน)
ไฟบอกสถานะไฟสปอตไลท์ไฟแสดงสถานะการปล่อย: ไฟ LED สีเขียว ×2 (ไฟจะติดเมื่อมีการปล่อย; ไฟ LED 1 ดวงจะติดเมื่อเลือกความถี่ A, ไฟ LED 2 ดวงจะติดเมื่อเลือกความถี่ B)
ไฟแสดงสถานะการทำงาน: ไฟ LED สีแดง (เมื่อใช้สัญญาณอินพุตไฟแสดงสถานะการทำงาน ไฟจะติด กระพริบ หรือดับ; สามารถเลือกโหมดการแสดงผลได้โดยสวิตช์โหมดการทำงาน)
ตัวรับไฟบอกสถานะการทำงาน: ไฟ LED สีแดง (จะสว่างเมื่อมีการขัดขวางหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งแกนแสง)
ไฟบอกสถานะรับแสงเสถียร: ไฟ LED สีเขียว (จะสว่างเมื่อรับแสงจากทุกแกนแสงได้อย่างเสถียร)
ไฟบอกสถานะการทำงาน: ไฟ LED สีแดง (จะสว่าง กระพริบ หรือดับ เมื่อมีการใช้สัญญาณอินพุตไฟบอกสถานะการทำงาน; โหมดการส่องสว่างสามารถเลือกได้โดยสวิตช์โหมดการทำงาน)
*เมื่อกระแสไฟขาออกสูงเกินไป ไฟบอกสถานะรับแสงเสถียรและไฟบอกสถานะการทำงานบนตัวรับจะกระพริบพร้อมกันเนื่องจากการทำงานของอุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้าลัดวงจร
ฟังก์ชั่นใช้งานจริงมาพร้อมกับฟังก์ชั่นป้องกันสัญญาณรบกวนและฟังก์ชั่นหยุดการปล่อยสัญญาณ
อุณหภูมิ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทำงาน-10 ถึง +55°C (ไม่มีการแข็งตัว ไม่มีการควบแน่น) ขณะจัดเก็บ: -10 ถึง +60°C
ความชื้นในสภาพแวดล้อมการใช้งานความชื้นสัมพัทธ์ 35 ถึง 85%, ขณะจัดเก็บ: ความชื้นสัมพัทธ์ 35 ถึง 85%
ความสว่างของสภาพแวดล้อมการใช้งานหลอดไส้: ความสว่างบนพื้นผิวที่รับแสงต่ำกว่า 3000LX
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด1,000 V AC 1 นาที ระหว่างขั้วต่อไฟฟ้าทั้งหมดและส่วนครอบเครื่อง
ความต้านทานของฉนวนมากกว่า 20MΩ (วัดด้วยเมกะโอห์มมิเตอร์ 500 V DC) ระหว่างส่วนชาร์จและตัวครอบ
การสั่นสะเทือน (ความทนทาน)10 ถึง 55 Hz, ชนิดแอมพลิจูดสองค่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมงในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z
ผลกระทบ (ความทนทาน)500 m/s2 ชนิดแอมพลิจูดสองค่า 3 ครั้งในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z
องค์ประกอบ เปล่งแสงอินฟราเรด LED (ความยาวคลื่นสูงสุด: 870 nm, ชนิดมอดูเลต)
วัสดุตัวเรือน: ABS ทนความร้อน, ฝาครอบด้านหน้า: โพลีเอสเตอร์, ฝาครอบหน้าจอ: อะคริลิก
สายเคเบิลสายเคเบิลยาง 4 คอร์/แกน ขนาด 0.2 มม2 ยาว 3 ม.
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟชนิดสายไฟ

■ แผนภาพวงจรเอาต์พุต
เอาต์พุต NPN
เอาต์พุต NPN

 

เอาท์พุต PNP
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลวดไฟสปอตไลท์
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลวดไฟสปอตไลท์
เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลของตัวรับ 

 

เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลของตัวรับ
เอาท์พุต PNP 

 

ลำดับที่สี ขดลวดตัวส่งสัญญาณตัวรับอุปกรณ์สายไฟ
1สีน้ำตาล+24 V+24 Vพาวเวอร์ซัพพลาย+
2สีน้ำเงิน0V0Vพาวเวอร์ซัพพลาย-
3สีส้มระบบสื่อสารระบบสื่อสารการเชื่อมต่อสายไฟระหว่างตัวส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณ
4สีดำไม่มีให้วาล์วปกติปิดเทอร์มินอลอินพุต PLC
5สีชมพูอินพุต
(อุปกรณ์เสริม)
ไม่มีให้NPNพาวเวอร์ซัพพลาย-
PNPพาวเวอร์ซัพพลาย+
หมายเหตุ: 1) เมื่อสวิตช์แบบเลือกค่าโหมดการทำงานตัวที่ 4 บนโปรเจคเตอร์ถูกตั้งไว้ที่ OFF อินพุต (สีชมพู) จะใช้สำหรับโคมไฟแสดงสถานะการทำงาน; เมื่อสวิตช์ถูกตั้งไว้ที่ ON จะใช้สำหรับอินพุตหยุดโปรเจคเตอร์
2) หากต้องการใช้ไฟแสดงสถานะการทำงานเป็นหลอดไฟแผงควบคุมขนาดใหญ่ ให้เชื่อมต่ออินพุต (สีชมพู) บนโปรเจคเตอร์เข้ากับเอาต์พุต (สีดำ) บนรีซีฟเวอร์
3) เมื่อมีการตั้งค่าอินพุตหยุดโปรเจคเตอร์ ไฟแสดงสถานะการทำงานจะไม่ติดหรือจะกระพริบ
 
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
 
· ขนาดบางพิเศษ ขนาดโดยรวมเพียง 39*15 มม.
· เวลาตอบสนองสั้น เวลาตอบสนองเร็วที่สุด <1 มิลลิวินาที
· รองรับแรงดันไฟฟ้ากว้าง DC24±20%
· มีความสามารถในการป้องกันการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าได้ดีเยี่ยม สามารถต้านทานการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าต่าง ๆ จากอุปกรณ์มอเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
· ใช้เทคโนโลยีซิงโครไนซ์สาย มีความสามารถในการต้านทานการรบกวนจากแสงได้ดี
· ติดตั้งง่าย ใช้งานสะดวก
 
คำแนะนำ
ลิงก์ดาวน์โหลดคู่มืออิเล็กทรอนิกส์:
https://www.misumi.com.cn/linked/archive/me/110311203839/Usermanual.ซิป
 
■เกี่ยวกับการติดตั้ง
ใช้สกรู M4 พร้อมแหวนรองและน็อต M4 แรงบิดขันแน่นควรต่ำกว่า 0.5N⋅m
อย่าดัดหรือบิดเซนเซอร์อย่างรุนแรงระหว่างการติดตั้ง
(โปรดเตรียมสกรูและน็อตแยกต่างหาก)
เกี่ยวกับการติดตั้ง

■คู่มือผู้ใช้
(1) เกี่ยวกับการดีบักและการใช้งาน
(1) ชื่อและหน้าที่ของแต่ละชิ้นส่วน
วิธีการติดตั้งที่ถูกต้อง

● ซีเล็คเตอร์สวิตช์โหมดการทำงาน
ลำดับที่ชื่อด้าน OFFด้าน ON
1การแปลงเครื่องวัดความถี่ของการฉายภาพความถี่ Aความถี่ B
2สวิตช์แบบเลือกค่าโหมดไฟแสดงสถานะการทำงานสว่างขึ้นเมื่อเข้าใช้งานปิดเมื่อมีการป้อนข้อมูล
3สวิตช์แบบเลือกค่าโหมดไฟแสดงสถานะการทำงานระบบไฟส่องสว่างต่อเนื่องกระพริบ
4ไฟแสดงสถานะการทำงาน / สวิตช์หยุดโปรเจคเตอร์อินพุตไฟแสดงสถานะการทำงานอินพุตไฟหยุด

(2) การเลือกการทำงานของไฟแสดงสถานะการทำงาน
● การทำงานของไฟแสดงสถานะการทำงานสามารถใช้เป็นสวิตช์เลือกโหมดสำหรับไฟแสดงสถานะการทำงานได้

สวิตช์แบบเลือกค่าโหมดไฟแสดงสถานะการทำงานการทำงานของไฟแสดงสถานะการทำงาน
ชนิดเอาต์พุต NPNชนิดเอาท์พุต PNPชนิดเอาต์พุต NPNชนิดเอาท์พุต PNP
อินพุตไฟบอกสถานะการทำงาน: ต่ำอินพุตไฟบอกสถานะการทำงาน: สูงอินพุตไฟบอกสถานะการทำงาน: สูงอินพุตไฟบอกสถานะการทำงาน: ต่ำ
การเลือกการทำงานของไฟแสดงสถานะการทำงานส่องสว่างการเลือกการทำงานของไฟแสดงสถานะการทำงานปิดการเลือกการทำงานของไฟแสดงสถานะการทำงาน
การเลือกการทำงานของไฟแสดงสถานะการทำงานปิดการเลือกการทำงานของไฟแสดงสถานะการทำงานส่องสว่างการเลือกการทำงานของไฟแสดงสถานะการทำงาน
การเลือกการทำงานของไฟแสดงสถานะการทำงานส่องสว่างการเลือกการทำงานของไฟแสดงสถานะการทำงานกระพริบการเลือกการทำงานของไฟแสดงสถานะการทำงาน
การเลือกการทำงานของไฟแสดงสถานะการทำงานปิดการเลือกการทำงานของไฟแสดงสถานะการทำงานกระพริบการเลือกการทำงานของไฟแสดงสถานะการทำงาน

เงื่อนไขสัญญาณอินพุตไฟแสดงสถานะการทำงาน

เอาต์พุตสัญญาณเงื่อนไขสัญญาณ
ชนิดเอาต์พุต NPNต่ำ0 ถึง 2 V
สูง5 ถึง 30 V หรือวงจรเปิด (หากเป็นวงจรเปิด กรุณาหุ้มฉนวนขดลวด)
ชนิดเอาท์พุต PNPต่ำ0 ถึง 2 V หรือวงจรเปิด (หากเป็นวงจรเปิด กรุณาหุ้มฉนวนขดลวด)
สูง8 โวลต์~+โวลต์

● เมื่อใช้ไฟแสดงสถานะการทำงานเป็นไฟแสดงสถานะการทำงานขนาดใหญ่
โดยการตั้งสวิตช์โหมดการทำงานตัวที่ 4 ไปที่ตำแหน่ง OFF และเชื่อมต่ออินพุต (สีชมพู) ที่ตัวส่งสัญญาณเข้ากับเอาต์พุต (สีดำ) ที่ตัวรับสัญญาณ ไฟแสดงสถานะการทำงานสามารถใช้เป็นไฟแสดงสถานะการทำงานขนาดใหญ่ได้

สวิตช์โหมดการทำงานของไฟแสดงสถานะการทำงานเมื่อแสงเข้าสู่เมื่อไม่ได้ส่องสว่าง
เมื่อใช้ไฟแสดงสถานะงานเป็นไฟแสดงสถานะการทำงานขนาดใหญ่ส่องสว่างเมื่อใช้ไฟแสดงสถานะงานเป็นไฟแสดงสถานะการทำงานขนาดใหญ่ปิดเมื่อใช้ไฟแสดงสถานะงานเป็นไฟแสดงสถานะการทำงานขนาดใหญ่
เมื่อใช้ไฟแสดงสถานะงานเป็นไฟแสดงสถานะการทำงานขนาดใหญ่ปิดเมื่อใช้ไฟแสดงสถานะงานเป็นไฟแสดงสถานะการทำงานขนาดใหญ่ส่องสว่างเมื่อใช้ไฟแสดงสถานะงานเป็นไฟแสดงสถานะการทำงานขนาดใหญ่
เมื่อใช้ไฟแสดงสถานะงานเป็นไฟแสดงสถานะการทำงานขนาดใหญ่ส่องสว่างเมื่อใช้ไฟแสดงสถานะงานเป็นไฟแสดงสถานะการทำงานขนาดใหญ่กระพริบเมื่อใช้ไฟแสดงสถานะงานเป็นไฟแสดงสถานะการทำงานขนาดใหญ่
เมื่อใช้ไฟแสดงสถานะงานเป็นไฟแสดงสถานะการทำงานขนาดใหญ่ปิดเมื่อใช้ไฟแสดงสถานะงานเป็นไฟแสดงสถานะการทำงานขนาดใหญ่กระพริบเมื่อใช้ไฟแสดงสถานะงานเป็นไฟแสดงสถานะการทำงานขนาดใหญ่

(หมายเหตุ 1): หากคุณใช้ไฟบอกสถานะการทำงานเป็นไฟบอกสถานะสถานะงานขนาดใหญ่ กรุณาตั้งสวิตช์โหมดการทำงานตัวที่ 4 ไปที่ตำแหน่ง OFF หากตั้งค่าเป็น ON ไฟบอกสถานะการทำงานจะไม่ติดหรือกระพริบ

● ฟังก์ชันหยุดการปล่อยแสง
เมื่อสวิตช์โหมดการทำงานตัวที่ 4 ถูกตั้งเป็น ON และอินพุต (สีชมพู) ที่ตัวปล่อยแสงอยู่ในสถานะ High (ประเภทเอาต์พุต PNP: Low) การปล่อยแสงจะหยุดลง เนื่องจากสามารถตั้งค่าการทำงานให้อยู่ในสถานะ ON/OFF ได้เมื่อไม่มีวัตถุถูกตรวจจับ ฟังก์ชันนี้จึงสามารถใช้สำหรับการตรวจจับเริ่มต้นได้ สามารถพิจารณาว่าเป็นปกติเมื่อ Output ติดตามสถานะ ON/OFF ของ Input ตามการฉายแสง หากไม่ติดตาม อาจพิจารณาได้ว่าเซนเซอร์ผิดปกติ

การตั้งค่าสวิตช์โหมดการทำงาน

OFFON
การตั้งค่าสวิตช์โหมดการทำงานการตั้งค่าสวิตช์โหมดการทำงาน
 

(3) ฟังก์ชันป้องกันสัญญาณรบกวน
เนื่องจากมีการตั้งค่าความถี่การส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน จึงสามารถติดตั้งเซนเซอร์สองชุดไว้ใกล้กันได้ตามตัวอย่างด้านล่างนี้ คุณสามารถตรวจสอบเครื่องวัดความถี่ของการฉายภาพได้โดยดูจำนวนไฟ LED ที่สว่างบนไฟบอกสถานะของโปรเจคเตอร์

ฟังก์ชั่นป้องกันการรบกวน

 สถานะสวิตช์โหมดการทำงานหลอดไฟแผงควบคุมแบบฟลัดไลท์
(ฟลัดไลท์)
เซนเซอร์ Aความถี่ Aฟังก์ชั่นป้องกันการรบกวน    ฟังก์ชั่นป้องกันการรบกวนไฟ LED 1 ดวงสว่างขึ้น
เซนเซอร์ B    ฟังก์ชั่นป้องกันการรบกวนความถี่ Bฟังก์ชั่นป้องกันการรบกวนมีไฟ LED สองดวงติดสว่าง
 

(2) เกี่ยวกับการปรับแกนแสง
a) วางตัวส่งและตัวรับให้หันหน้าเข้าหากันในแนวเส้นตรง
b) หลังจากเชื่อมต่อสายเคเบิลอย่างถูกต้องแล้ว ให้เปิดเครื่อง
c) ขยับตัวส่งขึ้น ลง ซ้าย และขวา และใช้ตัวแสดงสถานะการทำงาน (สีแดง) เพื่อกำหนดขอบเขตการรับแสง จากนั้น ตั้งตัวส่งสัญญาณให้อยู่ตรงกลางของช่วงนี้
d) ขยับตัวส่งสัญญาณขึ้น ลง ซ้าย และขวาในเชิงมุม และปรับเหมือนกับขั้นตอนข้างต้น
e) ปรับมุมของตัวรับสัญญาณในลักษณะเดียวกัน
f) ตรวจสอบว่าจอแสดงสถานะไฟนิ่ง (สีเขียว) ติดอยู่หรือไม่
g) ใช้วัตถุจริงที่ต้องการตรวจจับบังแกนแสง และตรวจสอบว่าทำงานถูกต้องหรือไม่

เกี่ยวกับการปรับเพลา