เซนเซอร์พื้นที่, ชนิดติดตั้งด้านข้าง

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

รายละเอียดสินค้า

การออกแบบไฟส่องสว่างด้านหน้า ประหยัดพื้นที่ ด้วยความหนาเพียง 15 มม. จัดแนวกับแสงได้ง่าย ทนต่อแสง, มีความต้านทานการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าสูง, ออกแบบให้ใช้พลังงานต่ำเพื่อการตอบสนองที่รวดเร็วขึ้น · ขนาดบางพิเศษ ขนาดเพียง 19*15 มม. · เวลาตอบสนองสั้น เวลาตอบสนองเร็วสุด < 1 มิลลิวินาที · รองรับแรงดันไฟฟ้ากว้าง DC24±20% · มีความสามารถในการป้องกันการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าสูง สามารถต้านทานการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าจากอุปกรณ์มอเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ · ใช้เทคโนโลยีซิงโครไนซ์สายไฟ ทนต่อการรบกวนจากแสงได้ดี · ติดตั้งง่าย ใช้งานสะดวก

ภาพรวมผลิตภัณฑ์
 
เซนเซอร์ตรวจจับด้านข้างแบบประหยัดพื้นที่ ขนาดบางพิเศษ
ออกแบบให้ปล่อยแสงจากด้านหน้า ประหยัดพื้นที่ ตัวเครื่องหนาเพียง 15 มม. จัดแนวกับแสงได้ง่าย ทนต่อแสง, มีความต้านทานการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าสูง, ออกแบบให้ใช้พลังงานต่ำเพื่อการตอบสนองที่รวดเร็วขึ้น
 
ดรออิ้งบอกขนาด
 
■ Drawing สินค้า (หน่วย: มม.)

ตัวเครื่อง

เซนเซอร์พื้นที่บางเฉียบ รุ่นประหยัด

ตารางความสอดคล้องของระยะห่างเพลาและจุดบอดของตะแกรงบังแสง
ระยะห่างเพลา Dจุดบอดด้านบน B1จุดบอดด้านล่าง B2
10 มม.5 มม.5 มม.
20 มม5 มม.15 มม.
40 มม5 มม.15 มม.
รหัสรุ่น/ Part numberขนาดวัตถุ
Aฝาครอบปลายด้านบนและล่าง
B1บริเวณไบลด์ด้านบน
B2จุดบอดด้านล่าง
Dระยะห่างเพลา
(10 มม./20 มม./40 มม.)
Hความสูงการป้องกัน
Lความสูงทั้งหมด

ขนาดฝาครอบปลายด้านบนและด้านล่างคือ 12 มม.
เมื่อขนาด D คือ 10 มม.:
ขนาด B1 คือ 5 มม.; ขนาด B2 คือ 5 มม.
เมื่อขนาด D คือ 20 มม.
ขนาด B1 คือ 5 มม.; ขนาด B2 คือ 15 มม.
เมื่อขนาด D คือ 40 มม.
ขนาด B1 คือ 5 มม.; ขนาด B2 คือ 15 มม.
L คือความสูงทั้งหมดของเซนเซอร์พื้นที่:
L = ความสูงของฝาครอบปลายด้านบนและล่าง + จุดบอดด้านบนและล่าง + ความสูงการป้องกัน
H คือความสูงการป้องกันของเซนเซอร์พื้นที่:
H = (จำนวนเพลา - 1) × ระยะห่างระหว่างเพลา

 
ภาพรวม สเปค
 
■ สเปค และประสิทธิภาพ
รายการประเภทระยะห่างของเพลา (10 มม.)ระยะห่างของเพลา (20 มม.)ระยะห่างของเพลา (40 มม.)
รหัสรุ่น/ Part numberE-MSSGL10E-MSSGL20E-MSSGL40
ความสูงการป้องกัน70 ถึง 1560 มม.
ขนาดของตัวเรือน39 × 15 มม.
ระยะตรวจจับ0.1 ถึง 2 m
ระยะห่างเพลา10/20/40 มม.
ความยาวคลื่นอินฟราเรด940 นาโนเมตร
วิธีการซิงโครไนซ์การซิงโครไนซ์ด้วยสาย
กำลังสูงสุด≤ 5W
เวลาตอบสนอง< 5 มิลลิวินาที
แรงดันไฟเลี้ยง24 V DC ±20%
เอาต์พุตที่ปลอดภัย
(OSSD)
Output ทรานซิสเตอร์ PNP: กระแสโหลดไฟฟ้า ≤ 200 mA, แรงดันตกค้าง ≤ 1 V (ไม่รวมแรงดันตกคร่อมที่เกิดจากการต่อสายเคเบิลเพิ่ม), กระแสไฟรั่ว ≤ 1 mA;
Output ทรานซิสเตอร์ NPN: กระแสโหลดไฟฟ้า ≤ 200 mA, แรงดันตกค้าง ≤ 1 V (ไม่รวมแรงดันตกคร่อมที่เกิดจากการต่อสายเคเบิลเพิ่ม), กระแสไฟรั่ว ≤ 1 mA.
ระดับการป้องกันตู้หุ้มIP 54
อุณหภูมิใช้งาน-10 ถึง 55°C (ไม่มีการควบแน่น)
อุณหภูมิการเก็บรักษา-20 ถึง 70°C
ความชื้นสัมพัทธ์15% ถึง 85%
วัสดุเคสอะลูมิเนียม
ความต้านทานต่อการรบกวนของแสง10000ลักซ์ (มุมตกกระทบ I > 5°)
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟชนิดสายไฟ (2 ม.)
 
รหัสสินค้าจำนวนเพลารุ่นเอาต์พุตความสูงในการตรวจจับ H (มม.)มิติส่วนประกอบความสูงรวม L (มม.)
ชนิดระยะห่างเพลา D (มม.)H=(—1) ×L=2xA+B1+B2+H
E-MSSGL108 ถึง 100N(เอาต์พุต NPN)/
P(เอาต์พุต PNP)
70 ถึง 990A: 12 มม., B1: 5 มม., B2: 5 มม.104 ถึง 1024
204 ถึง 5060 ถึง 980A: 12 มม., B1: 10 มม., B2: 10 มม.104 ถึง 1024
404 ถึง 40120 ถึง 1560A: 12 มม., B1: 10 มม., B2: 30 มม.164 ถึง 1604
 
ชนิดระยะห่างเพลาจำนวนแกนแสงรุ่นเอาต์พุตความสูงในการตรวจจับ (มม.)ความสูงทั้งหมด (มม.)
DHL
E-MSSGL108NPN: N
PNP: P
70104
12110144
16150184
20190224
24230264
28270304
32310344
36350384
40390424
44430464
48470504
52510544
56550584
60590624
64630664
68670704
72710744
76750784
80790824
84830864
88870904
92910944
96950984
1009901024
20460104
6100144
8140184
10180224
12220264
14260304
16300344
18340384
20380424
22420464
24460504
26500544
28540584
30580624
32620664
34660704
36700744
38740784
40780824
42820864
44860904
46900944
48940984
509801024
404120164
6200244
8280324
10360404
12440484
14520564
16600644
18680724
20760804
22840884
24920964
2610001044
2810801124
3011601204
3212401284
3413201364
3614001444
3814801524
4015601604
 
 
■ แผนภาพวงจรเอาต์พุต
แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟ NPN
เซนเซอร์พื้นที่บางเฉียบ รุ่นประหยัด
ลำดับที่สี ขดลวดตัวส่งสัญญาณตัวรับอุปกรณ์สายไฟ
1สีน้ำตาล+24 V+24 Vพาวเวอร์ซัพพลาย+
2สีน้ำเงิน0V0Vพาวเวอร์ซัพพลาย -
3สีเทาสำหรับการใช้งานระบบสื่อสารสำหรับการใช้งานระบบสื่อสารการเชื่อมต่อสายไฟระหว่างตัวส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณ
4สีดำNPN/PNP เอาต์พุตNPN/PNP เอาต์พุตโหลดไฟฟ้าอินพุต

■ สถานะการทำงานของเซนเซอร์พื้นที่
สถานะการทำงานของตะแกรงไฟแสดงสถานะ ฝั่งรับไฟแสดงสถานะตัวส่ง
สถานะ
ปกติ
การส่งผ่านแสงไฟเขียว - เปิดตลอดเวลาไฟเขียว - เปิดตลอดเวลา
การปิดกั้นแสงไฟแดง - ติดค้างไฟเขียว - เปิดตลอดเวลา
สถานะ
ผิดปกติ
อุปกรณ์สายไฟ CP ผิดปกติ/
ข้อผิดพลาด CP
ไฟสีแดงกระพริบ (2 Hz)ไฟสีแดงกระพริบ (1 Hz)
CP กระแสไฟฟ้าเกิน/ไฟสีแดงกระพริบ (4 Hz)
แรงดันไฟฟ้าเกิน/ไฟเขียวกระพริบ (4 เฮิรตซ์)
แรงดันตก/ไฟเขียวกระพริบ (0.5 Hz)
ไม่ได้เปิดเครื่อง/อุปกรณ์แหล่งจ่ายขัดข้องไฟแดง/เขียว ปิดอยู่ไฟแดง/เขียว ปิดอยู่
 
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
 
· ขนาดบางพิเศษ ขนาดโดยรวมเพียง 39*15 มม.
· เวลาตอบสนองสั้น เวลาตอบสนองเร็วที่สุด <1 มิลลิวินาที
· รองรับแรงดันไฟฟ้ากว้าง DC24±20%
· มีความสามารถในการป้องกันการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าได้ดีเยี่ยม สามารถต้านทานการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าต่าง ๆ จากอุปกรณ์มอเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
· ใช้เทคโนโลยีซิงโครไนซ์สาย มีความสามารถในการต้านทานการรบกวนจากแสงได้ดี
· ติดตั้งง่าย ใช้งานสะดวก
 
ข้อควรระวัง
 
ข้อควรระวังในการใช้งาน

◆ เมื่อทำการติดตั้ง ถอด หรือบำรุงรักษาเซนเซอร์และสายเคเบิลในพื้นที่ กรุณาปิดเครื่องก่อน และให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดำเนินการ
◆ ก่อนใช้งานแต่ละครั้ง คุณต้องตรวจสอบว่าตัวเซนเซอร์พื้นที่ควบคุมอุปกรณ์อย่างถูกต้องหรือไม่
◆ ห้ามเปลี่ยนตำแหน่งของเซนเซอร์พื้นที่ป้องกันโดยพลการขณะใช้งาน
◆ หลังจากเปลี่ยนแม่พิมพ์หรือจิ๊กแล้ว ต้องให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตปรับระยะห่างเพื่อความปลอดภัยและตำแหน่งการติดตั้งของเซนเซอร์พื้นที่ป้องกันใหม่
◆ ขณะใช้งาน โปรดระวังอย่าให้ชิ้นงาน เครื่องมือ เศษวัสดุ ฯลฯ กระแทกกับเซนเซอร์พื้นที่ ตัวเชื่อมต่อ หรือสายเคเบิล

การระบุปัญหาของเซนเซอร์พื้นที่และอุปกรณ์ที่ขัดข้อง
ลักษณะของความล้มเหลวสาเหตุของความล้มเหลวสารละลาย
ตะแกรงไม่ทำงาน และไฟแสดงสถานะทั้งหมดไม่ติดไม่มีแรงดันไฟเลี้ยงตรวจสอบว่าพาวเวอร์ซัพพลายเชื่อมต่ออย่างถูกต้องหรือไม่ และสายไฟหลวมหรือเปล่า
สัญญาณเอาต์พุต OSSD ของตัวรับเปิดและปิดเป็นระยะ
(หรือไฟแสดงสถานะสีแดงและสีเขียวกระพริบสลับกัน)
การสัมผัสไม่ดีที่การเชื่อมต่อสายไฟของสายส่งขันขั้วต่อสายส่งขดลวดด้วยสกรู
การจัดแนวเกรตติ้งแสงไม่ดีปรับใหม่เพื่อให้จัดแนวอย่างถูกต้อง
การต่อลงสายดินไม่ดีหรือมีสัญญาณรบกวนจากสายดินการต่อสายดินที่เชื่อถือได้หรือสายดินสำหรับกำจัดสัญญาณรบกวน
พื้นผิวที่แสงผ่านของเกรตติ้งมีคราบน้ำมันหรือความเสียหาย ฯลฯทำความสะอาดพื้นผิวออปติคัลหรือเปลี่ยนไส้กรอง
ไฟแสดงสถานะตัวรับสวิตช์ทำงานตามปกติ แต่ตัวอุปกรณ์ไม่ทำงานการเชื่อมต่อสายไฟระหว่างสายสัญญาณเอาต์พุตของเกรตติ้งกับเครื่องจักรถูกตัดขาดเชื่อมต่อขดลวดใหม่และตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลอดภัย
ความล้มเหลวทางกล/ทางไฟฟ้างานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ไฟฟ้า
ความผิดปกติของตะแกรงเปลี่ยนหรือซ่อมแซม
ไฟแสดงสถานะสีแดงของตัวรับ: ติด, ดับ, กระพริบสายเคเบิล CP ซิงโครนัสไม่ได้ซิงโครไนซ์ตรวจสอบว่าสายซิงค์ CP เชื่อมต่ออย่างถูกต้องหรือไม่
ความผิดปกติของตะแกรงเปลี่ยนหรือซ่อมแซม
 
วิธีการใช้งาน
ลิงก์ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้:
https://www.misumi.com.cn/linked/archive/me/110311203749/Usermanual.zip
 
■เกี่ยวกับการติดตั้ง
(1) การติดตั้งเหล็กฉาก
 เหล็กฉากสำหรับยึดมาตรฐาน
เหล็กฉากสำหรับยึดมาตรฐาน

(2) การใช้งานและการติดตั้ง
 วิธีการติดตั้งที่ถูกต้อง
วิธีการติดตั้งที่ถูกต้อง
วิธีการติดตั้งไม่ถูกต้อง
วิธีการติดตั้งไม่ถูกต้อง

ข้อควรระวังในการติดตั้งแบบติดกัน

เมื่อมีการติดตั้งอุปกรณ์เซนเซอร์พื้นที่สองชุดหรือมากกว่านั้นใกล้กัน อาจเกิดการรบกวนกันระหว่างอุปกรณ์เซนเซอร์พื้นที่ได้ง่าย ดังแสดงในรูปที่ 3-1 แสงอินฟราเรดที่ปล่อยออกมาจากชุดส่งของผลิตภัณฑ์ (1) อาจมีผลกระทบต่อชุดรับของผลิตภัณฑ์ (2) สิ่งนี้อาจรบกวนการทำงานของฟังก์ชันป้องกันของผลิตภัณฑ์ (2) ซึ่งหมายความว่าผู้ปฏิบัติงานอาจมีความเสี่ยง ดังนั้น กรุณาติดตั้งตามรูปที่ 3-2 หลีกเลี่ยงการติดตั้งเซนเซอร์สำหรับพื้นที่ที่อยู่ติดกันในด้านเดียวกันโดยไม่มีฉากกั้นแสง เพราะแสงที่ปล่อยออกมาจากตัวส่งอาจไปถึงตัวรับของชุดที่อยู่ข้างเคียงได้ง่าย

แผนภาพการรบกวนร่วมกันระหว่างเครื่องส่ง (1) และเครื่องส่ง (2)
แผนภาพการรบกวนร่วมกันระหว่างเครื่องส่ง (1) และเครื่องส่ง (2)

 

แผนผังตำแหน่งการติดตั้งเพื่อป้องกันการรบกวนซึ่งกันและกันระหว่างเซ็นเซอร์พื้นที่
แผนผังตำแหน่งการติดตั้งเพื่อป้องกันการรบกวนซึ่งกันและกันระหว่างเซ็นเซอร์พื้นที่


ตำแหน่งการติดตั้งที่ถูกต้องเมื่อมีวัตถุสะท้อนแสงอยู่

หากมีวัตถุที่มีพื้นผิวเรียบและสะท้อนแสงอยู่รอบๆ อุปกรณ์เซนเซอร์พื้นที่ เช่น แผ่นโลหะ พื้น เพดาน ชิ้นงาน ฝาครอบ ฉากกั้น แผ่นกระจก ฯลฯ ตำแหน่งการติดตั้งของอุปกรณ์เซนเซอร์พื้นที่ควรอยู่ห่างจากพื้นผิวสะท้อนแสงมากกว่า A (ม.) ค่าของ A สามารถหาได้โดยสูตรการคำนวณหรือดูได้จากแผนภูมิค่าเชิงพิกัด 4-2 ดังแสดงในรูปที่ 4-1 กรวยมีมุมปากกรวย α ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างแกนแสงกับลำแสงที่อยู่บริเวณขอบของกรวยแสง โดยที่ α = มุมรูรับแสงของลำแสง, L = ระยะห่างระหว่างตัวส่งและตัวรับ, และ L

แผนภาพของการรบกวนวัตถุสะท้อนแสง
แผนภาพของการรบกวนวัตถุสะท้อนแสง

 

A (ม.) = L × tanα = L × 0.0875 (α = 5°)

ความยาวป้องกัน L (ม.)ระยะทางสูงสุด A (ม.) งดจำหน่าย
0.3 ถึง 2 ม.0.175 ม.
 

แผนภาพตำแหน่งการติดตั้งแสดงให้เห็นว่าวัตถุสะท้อนแสงมีผลต่อเซนเซอร์พื้นที่อย่างไร
แผนภาพตำแหน่งการติดตั้งแสดงให้เห็นว่าวัตถุสะท้อนแสงมีผลต่อเซนเซอร์พื้นที่อย่างไร