ชุดอุปกรณ์ไฟเบอร์แบบประหยัด + เครื่องขยายสัญญานไฟเบอร์

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ซื้อแบบชุดเพื่อราคาที่ดีกว่า

    ภาพรวมสินค้า

    ใยแก้วนำแสงประกอบด้วยคอร์/แกนอยู่ตรงกลาง และส่วนโลหะด้านนอกที่มีดัชนีหักเหต่ำกว่า
    หากแสงเข้าสู่คอร์/แกน แสงจะเกิดการสะท้อนทั้งหมดซ้ำ ๆ ที่ขอบเขตระหว่างคอร์/แกนกับส่วนโลหะด้านนอกขณะที่แสงเดินทางไปข้างหน้า แสงที่ปล่อยออกมาจากผิวหน้าปลายทางจะเดินทางผ่านภายในใยแก้วนำแสง
    ลำแสงจะแผ่ออกเป็นมุมประมาณ 60° และส่องสว่างวัตถุที่ต้องการตรวจจับ

    ภาพรวมสินค้า
     
    ชนิดลำแสงทะลุผ่านชนิดลำแสงทะลุผ่านชนิดการสะท้อนแสงชนิดการสะท้อนแสง

    ■ แผนภาพวงจร Input/Output

     
    · แผนภาพวงจร Input/Output แบบ NPN

    Tr: Output ทรานซิสเตอร์ NPN
    ZD: ไดโอด Zener สำหรับดูดซับแรงดันไฟกระชาก
    D: ไดโอดสำหรับป้องกันการต่อกลับขั้วของพาวเวอร์ซัพพลาย/เอาต์พุต
    · แผนภาพวงจร Input/Output แบบ PNP

    Tr: Output ทรานซิสเตอร์แบบ PNP
    ZD: ไดโอดซีเนอร์สำหรับดูดซับแรงดันไฟกระชาก
    D: ไดโอดสำหรับป้องกันการต่อกลับขั้วของพาวเวอร์ซัพพลาย/เอาต์พุต
     

    ■ แนะนำฟังก์ชั่น

     

    Drawing ระบุขนาด

    ■ เครื่องขยายสัญญาน
    มีจำหน่ายแยกชิ้น >> ที่นี่, คู่มือการใช้งาน >> กรุณาดาวน์โหลดจาก ที่นี่.

    รุ่นการตั้งค่าความไวแสงประเภทเอาต์พุตแหล่งกำเนิดแสงสวิตช์ชิ่งโหมด
    E-MSMFA11-2Mคู่มือ / อัตโนมัติชนิด NPNไดโอดเปล่งแสงสีแดง 4 องค์ประกอบ
    NO/NC
    แบบกำหนดค่าได้
    E-MSMFA41-2Mชนิด PNP

     

    ■ ไฟเบอร์ออปติกเซนเซอร์ ชนิดที่มีการยึดติดด้วยสกรู/ทรงกระบอก ⇒ ดูรายละเอียดได้ที่ ที่นี่

    ใช้สำหรับตรวจจับชิ้นงานโปร่งใสชนิดบาง

    ค่าระยะตรวจจับที่แสดงไว้ใช้กับกรณีที่ใช้เครื่องขยายสัญญานไฟเบอร์ออปติก E-MSMFA11/41
    รุ่นสเปคผลิตภัณฑ์รูปทรง
    (มม.)
    ระยะตรวจจับ (มม.)
    สกรูสำหรับยึดติดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกใยแก้วนำแสง
    (มม.)
    เส้นผ่านศูนย์กลางแกนแสง
    (มม.)
    รัศมีการดัดงอ
    (มม.)
    สเปคสายใยแก้วนำแสง
    E-MSMT11Rชนิดลำแสงทะลุผ่านM4×P0.7⌀2.2⌀1R25ชนิดลำแสงทะลุผ่านแบบคู่ขนาน
    E-MSMT11NM4×P0.7
    (90°)
    16×⌀0.25ชนิดคอร์/แกนหลายแกนแบบลำแสงทะลุผ่าน
    E-MSMFU71M6×P0.75⌀1ชนิดลำแสงทะลุผ่านแบบคู่ขนาน
    E-MSMFU58U⌀1⌀1⌀0.5R10ชนิดลำแสงทะลุผ่านแบบคู่ขนาน
    E-MSMFU5F⌀3⌀2.2⌀1R25ชนิดลำแสงทะลุผ่านแบบคู่ขนาน
    E-MSMC31M
    (สามารถติดตั้งเลนส์โฟกัสได้)
    ชนิดการสะท้อนแสงM3×P0.5⌀12×⌀0.5R15ชนิดการสะท้อนแสงแบบคู่ขนาน
    E-MSMC31N
    (สามารถติดตั้งเลนส์โฟกัสได้)
    M3×P0.5
    (90°)
    ⌀1.3⌀0.5
    9×⌀0.25
    ชนิดการสะท้อนแสงแบบโคแอ็กเชียล
    E-MSMFU6FM6×P0.75⌀2.22×⌀1R25ชนิดการสะท้อนแสงแบบคู่ขนาน
    E-MSMFU67TZM6×P0.75
    (90°)
    ⌀1
    16×⌀0.25
    ชนิดการสะท้อนแสงแบบโคแอ็กเชียล
    E-MSMFU49U⌀2⌀12×⌀0.5R10ชนิดการสะท้อนแสงแบบคู่ขนาน
    E-MSMFU48⌀3⌀1.3, ⌀1.0⌀0.5
    9×⌀0.25
    R15ชนิดการสะท้อนแสงแบบโคแอ็กเชียล
     


    ■ ไฟเบอร์ออปติกเซนเซอร์ ชนิดพื้นที่กว้าง ⇒ ดูรายละเอียดได้ที่ ที่นี่

    ใช้สำหรับการถ่ายโอนชิ้นงาน

    ค่าระยะตรวจจับที่แสดงไว้ใช้กับกรณีที่ใช้เครื่องขยายสัญญานไฟเบอร์ออปติก E-MSMFA11/41
    รุ่นสเปคผลิตภัณฑ์ความกว้างในการตรวจจับ
    (มม.)
    รูปทรง
    (มม.)
    ระยะตรวจจับ (มม.)
    รัศมีการดัดงอ
    (มม.)
    ความยาว
    สายเคเบิลเชื่อมต่อ
    E-MSMA30ชนิดลำแสงทะลุผ่าน30E-MSMA30R251.5 ม
    E-MSMA5050E-MSMA50
    E-MSMA100100E-MSMA100
    E-MSMFUA0562 ม.
    E-MSMFUA1010.51.5 ม.
    E-MSMFU1211
    E-MSMFS117
    E-MSME1111E-MSME11R152 ม.
    E-MSME4040E-MSME40
    E-MSMFUA05Dชนิดการสะท้อนแสง10.5R251.5 ม.
    E-MSMFU1750
    E-MSMFU1112.5
    ■ ชนิดลำแสงทะลุผ่าน
    ความกว้างในการตรวจจับ: 30 มม.
    E-MSMA30
    ความกว้างในการตรวจจับ: 50 มม.
    E-MSMA50

    หมายเหตุ: รูปร่างของด้านปล่อยแสงและด้านรับแสงเหมือนกันทุกประการ
    หมายเหตุ: เพื่อป้องกันท่อเกลียว ห้ามตัดผลิตภัณฑ์นี้โดยเด็ดขาด
     

    หมายเหตุ: รูปร่างของด้านปล่อยแสงและด้านรับแสงเหมือนกันทุกประการ
    หมายเหตุ: เพื่อป้องกันท่อเกลียว ห้ามตัดผลิตภัณฑ์นี้โดยเด็ดขาด
    ความกว้างในการตรวจจับ: 100 มม.
    E-MSMA100
    ความกว้างในการตรวจจับ: 11 มม.
    E-MSME11

    หมายเหตุ: รูปร่างของด้านปล่อยแสงและด้านรับแสงเหมือนกันทุกประการ
    หมายเหตุ: เพื่อป้องกันท่อเกลียว ห้ามตัดผลิตภัณฑ์นี้โดยเด็ดขาด

    หมายเหตุ: รูปร่างของด้านปล่อยแสงและด้านรับแสงเหมือนกันทุกประการ
     
    ความกว้างในการตรวจจับ: 40 มม.
    E-MSME40

    E-MSMFUA05

    หมายเหตุ: รูปร่างของด้านปล่อยแสงและด้านรับแสงเหมือนกันทุกประการ

    หมายเหตุ: รูปร่างของด้านปล่อยแสงและด้านรับแสงเหมือนกันทุกประการ

    E-MSMFU12

    E-MSMFUA10

    หมายเหตุ: รูปร่างของด้านปล่อยแสงและด้านรับแสงเหมือนกันทุกประการ

    หมายเหตุ: รูปร่างของด้านปล่อยแสงและด้านรับแสงเหมือนกันทุกประการ

    E-MSMFS11

    หมายเหตุ: รูปร่างของด้านปล่อยแสงและด้านรับแสงเหมือนกันทุกประการ

    ■ ชนิดสะท้อนแสง
    E-MSMFU11E-MSMFU17
    E-MSMFUA05D
     
    วัสดุอุณหภูมิใช้งาน
    วัสดุของสายวัสดุของตัวเครื่อง
    โพลิเมทิลเมทาคริเลต + ฟลูออโรโพลิเมอร์ABS + PMMA9-40 ถึง 70°C
     

    ■ ฉากยึดเซนเซอร์ไฟเบอร์ออปติกเซนเซอร์แบบแผ่นบางพิเศษขนาดจิ๋ว ⇒ ดูรายละเอียดได้ที่ ที่นี่

    การตรวจจับในพื้นที่จำกัด

    ระยะการตรวจจับที่ระบุไว้เป็นค่าที่ใช้สำหรับการใช้งานของเครื่องขยายสัญญานซีรีส์ E-MSM11/41
    รุ่นสเปคผลิตภัณฑ์ทิศทางการตรวจจับ
    รูปทรง
    (มม.)
    ระยะตรวจจับ (มม.)
    รัศมีการดัดงอ
    (มม.)
    เส้นผ่านศูนย์กลางแกนแสง
    (มม.)
    E-MSMD15XRชนิดการสะท้อนแสงมุมมองด้านบนE-MSMD15XRR152-⌀0.5
    E-MSM41TZมุมมองด้านหน้าE-MSM41TZ2-⌀0.5
    E-MSMD15ZRE-MSMD15ZRR252-⌀1.0
    E-MSMD15YRมุมมองด้านข้างE-MSMD15YR2-⌀0.5
    E-MSMT15ZRชนิดลำแสงทะลุผ่านมุมมองด้านหน้าE-MSMT15ZR⌀1.0
    E-MSMT15YRมุมมองด้านข้างE-MSMT15YR
    E-MSMT15XRมุมมองด้านบนE-MSMT15XR
    ■ ประเภทแผ่นสะท้อนแสง
    E-MSM41TZ

    E-MSMD15XR

    E-MSMD15YR

    E-MSMD15ZR
    ■ ชนิดลำแสงทะลุผ่าน
    E-MSMT15ZR

    E-MSMT15YR

    หมายเหตุ: ด้านที่ปล่อยแสงและด้านที่รับแสงมีรูปร่างสมมาตรกัน

    หมายเหตุ: ด้านที่ปล่อยแสงและด้านที่รับแสงมีรูปร่างสมมาตรกัน

    E-MSMT15XR

    หมายเหตุ: ด้านที่ปล่อยแสงและด้านที่รับแสงมีรูปร่างสมมาตรกัน
     
    วัสดุความยาว การเชื่อมต่อสายไฟอุณหภูมิใช้งาน
    ตัวเครื่องสายเคเบิล
    SUS303โพลีเอทิลีน2 ม.-40 ถึง 70°C
     

    ■ เลนส์โฟกัส ⇒ ดูรายละเอียดได้ที่ ที่นี่

    รุ่นสเปคผลิตภัณฑ์รูปทรง (มม.)รุ่นใยแก้วนำแสงที่ใช้งานได้อุณหภูมิใช้งานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกส่วนปลายเส้นผ่านศูนย์กลางจุดแสงความยาวโฟกัสเส้นผ่านศูนย์กลางหัวใยแก้วนำแสงที่เหมาะสม
    E-MSMF3Aชนิดการสะท้อนแสงE-MSMF3AE-MSMC31M
    E-MSMC31N


    E-MSMC31M-1M
    -40 ถึง 70°C⌀4ประมาณ ⌀0.47 มม. +/ - 2M3×P0.5
    E-MSMF3BE-MSMF3B-40 ถึง 70°C⌀7.4ประมาณ ⌀0.515 มม. +/ - 2
    ■ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกส่วนปลาย: ⌀4.3
    E-MSMF3A
    ■ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกส่วนปลาย: ⌀7.4
    E-MSMF3B
     
    ส่วนประกอบเคสเลนส์
    วัสดุอลูมิเนียมกระจก
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
    ชุดอุปกรณ์ไฟเบอร์แบบประหยัด + เครื่องขยายสัญญานไฟเบอร์ | MISUMI | MISUMI ประเทศไทย