สายพานแบน เซ็นเตอร์ไดร์ฟ ชนิด Full profile

ข้อควรระวัง
- ขนาดโครงสร้างภายในของโมเดล CAD ใช้สำหรับอ้างอิงโครงสร้างเท่านั้น โปรดตรวจสอบกับสินค้าจริง
- เปลี่ยนรหัสน๊อตตัวเมียการปรับแต่งเพิ่มเติมจาก Q เป็น ANQ
- ระยะเวลาการจัดส่งสำหรับมอเตอร์ [J] JSCC-jingyan ได้ถูกขยายออกไป สำหรับระยะเวลาการจัดส่งที่สั้น แนะนำให้เลือกมอเตอร์ [G] GPG-taibang
- มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ได้แก่ (1) การเดินสายมอเตอร์ (2) รายการสเปคสายพานแบน (3) การปรับตั้งค่าความเบี่ยงเบน (4) น้ำหนักตัวเครื่องสายพานลำเลียง คลิก ที่นี่
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· สายพานลำเลียงสายพานแบนเซ็นเตอร์ไดร์ฟพร้อมเฟรมชนิด Full profile สำหรับการเลือกจัดวางสายพานลำเลียงแบบกะทัดรัด
· เฟรมส่งกำลังอลูมิเนียมสำหรับอากาศยานแบบรวม พร้อมเคลือบผิวโปรไฟล์ด้วยกระบวนการอิเล็กโทรโฟรีซิส
· ตัวเลือกความกว้างสายพานแบบยึดอยู่กับที่ 5 ขนาด และสเปค L 5 มม. ช่วยให้สามารถเลือกขนาดสายพานลำเลียงให้เหมาะสมกับพื้นที่ของเครื่องจักรได้
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการผลิตอุปกรณ์, สารกึ่งตัวนำ, แบตเตอรี่ลิเธียม, อาหาร, อิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานหุ่นยนต์
E-SVKN/E-SVKR: ซีรีส์นี้ใช้โครงที่ขึ้นรูปแบบรวม มีโครงสร้างที่เรียบง่ายและประกอบง่าย ช่วยให้ได้ราคาต่ำและระยะเวลาจัดส่งสั้น
คุณสมบัติที่ 2: ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว พร้อมข้อดีเรื่องระยะเวลาจัดส่งที่รวดเร็วและราคาประหยัด
คุณสมบัติที่ 3: มีตัวเลือกความกว้างคงที่ 5 ขนาด และสามารถระบุระยะห่างของรอกได้แบบเพิ่มค่า 5 มม.
| Part name | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
| โครง | อลูมิเนียม | อิเล็กโตรโฟรีซิส |
| ฝาครอบมอเตอร์ | อลูมิเนียม | เคลือบสีอบ |
| ตัวยึดพูลเล่ย์ | อลูมิเนียม | เคลือบสีอบ |
■ ตารางแสดงความกว้างสายพานแบน - ระยะกึ่งกลางพูลเล่ย์ที่สอดคล้องกัน
| รุ่น | ความกว้างสายพาน B | ระยะกึ่งกลางพูลเล่ย์ L | |||||
| L390 ถึง 400 | L405 ถึง 500 | L505 ถึง 600 | L605 ถึง 700 | L705 ถึง 800 | L805 ถึง 3000 | ||
| E-SVKN E-SVKR | 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 150 | — | — | ● | ● | ● | ● | |
| 200 | — | — | — | ● | ● | ● | |
| 250 | — | — | — | — | — | ● | |
| การผลิตอุปกรณ์ | เซมิคอนดักเตอร์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| อาหาร | อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า | โรบอท | ||
![]() | ![]() | ![]() |
(2) เนื่องจากสภาพแวดล้อมการใช้งานของสายพานลำเลียงแตกต่างกัน ระบบลำเลียงของ MISUMI จึงไม่มีแหล่งจ่ายไฟ สายเคเบิล หรือสวิตช์มาให้
(3) เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับความแข็งแรงของโครงสร้างและการเสียรูปของตัวเครื่อง กรุณาอย่าเลือกแบบที่มีน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ หรือความยาวและความกว้างเกินกว่าที่กำหนด
(4) มอเตอร์มีให้เลือก 2 สเปคแรงดันไฟฟ้า คือ 1 เฟส 220 V และ 3 เฟส 220 V กรุณาเลือกแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของคุณ
(5) การเบี่ยงเบนของสายพานเป็นปรากฏการณ์ปกติและไม่ถือว่าเป็นปัญหาด้านคุณภาพ การปรับแก้การเบี่ยงเบนเป็นส่วนหนึ่งของงานซ่อมบำรุงประจำวัน
(6) ความเผื่อของการเบี่ยงเบน: ระยะห่างจากสายพานถึงทั้งสองด้านของลูกกลิ้งควรอยู่ที่ 5+/ - 3 มม. ระหว่างการทำงาน ไม่สามารถรับประกันได้ว่าสายพานจะอยู่ตรงกลางของโปรไฟล์อะลูมิเนียมตลอดเวลา
สำหรับวิธีการปรับแก้การเบี่ยงเบน กรุณาคลิก
ที่นี่.(7) หากทิศทางตรงข้ามกับทิศทางการทำงานมาตรฐาน อาจเกิดปัญหาสายพานเบี่ยง สายพานขาด เสียงดัง การติดขัด และความผิดปกติอื่น ๆ ได้ โปรดหลีกเลี่ยงการใช้งานในลักษณะนี้ (ทิศทางการลำเลียงมาตรฐานแสดงในรูปด้านล่าง)

ที่นี่ | สายพานลำเลียงแบบประหยัด สายพานแบนแบบหัวขับ ใช้ได้กับทุกโปรไฟล์ | สายพานลำเลียงประหยัด สายพานแบนเซ็นเตอร์ไดร์ฟ, เส้นผ่านศูนย์กลางพูลเล่ย์ 30 มม. | สายพานลำเลียงแบบประหยัด เซ็นเตอร์ไดร์ฟแบบเต็มสายพาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพูลเลย์ 30 มม. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| รุ่นสินค้าตัวอย่าง: E-SVKA | รุ่นสินค้าตัวอย่าง: E-CVGN | รุ่นสินค้าตัวอย่าง: E-GVFN |
วัสดุ
กระบวนการเตรียมผิว