สายพานแบนลำเลียง ขับด้านหัว พูลเลย์เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม.

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • ขนาดโครงสร้างภายในของโมเดล CAD ใช้สำหรับอ้างอิงโครงสร้างเท่านั้น โปรดตรวจสอบกับสินค้าจริง
  • เปลี่ยนรหัสน๊อตตัวเมียการปรับแต่งเพิ่มเติมจาก Q เป็น ANQ
  • ระยะเวลาการจัดส่งสำหรับมอเตอร์ [J] JSCC-jingyan ได้ถูกขยายออกไป สำหรับระยะเวลาการจัดส่งที่สั้น แนะนำให้เลือกมอเตอร์ [G] GPG-taibang
  • มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ได้แก่ (1) การเดินสายมอเตอร์ (2) รายการสเปคสายพานแบน (3) การปรับตั้งค่าความเบี่ยงเบน (4) น้ำหนักตัวเครื่องสายพานลำเลียง คลิก ที่นี่
  • ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ตัวเครื่องสายพานลำเลียงโปรไฟล์อลูมิเนียมแบบรับน้ำหนักเบา พร้อมดีไซน์ขอบหุ้ม
· ความกว้างของสายพานและระยะห่างกึ่งกลางพูลเล่ย์สามารถระบุได้เป็นหน่วย 5 มม. เพื่อให้ตรงกับความต้องการของการจัดวาง
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการผลิตอุปกรณ์, สารกึ่งตัวนำ, แบตเตอรี่ลิเธียม, อาหาร, เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้งานหุ่นยนต์

ภาพรวมสินค้า
สายพานลำเลียงที่ประหยัดต้นทุนด้วยการออกแบบโครงสร้างที่เหมาะสม รองรับการผลิตในท้องถิ่นได้ มีรุ่นให้เลือกหลากหลายประเภท เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการออกแบบของลูกค้าในแต่ละสถานการณ์การใช้งาน มอบตัวเลือกที่ดีกว่า
E-CVGA/E-CVGB: สเปคครบถ้วน รุ่นหลากหลาย และคุณภาพสูง รุ่นสายพานแบนขับเคลื่อนด้วยหัว เป็นประเภทพื้นฐานที่สุดในกลุ่มนี้
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติที่ 1: ตัวเครื่องสายพานลำเลียงใช้โครงอลูมิเนียม ทำให้ได้ดีไซน์ที่น้ำหนักเบาโดยรวม
คุณสมบัติที่ 2: รองรับโหลดไฟฟ้าน้ำหนักเบา ดีไซน์ขอบหุ้ม เหมาะสำหรับการปรับแต่งตามความต้องการ ทั้งความยาวที่กำหนดและความกว้างที่กำหนดได้อย่างอิสระ
คุณสมบัติที่ 3: สามารถระบุความกว้างสายพานได้เป็นหน่วย 5 มม. และสามารถระยะห่างของรอกได้เป็นหน่วย 5 มม. เช่นกัน
ภาพรวม สเปค
■ ตารางวัสดุ
Part nameวัสดุกระบวนการเตรียมผิว
โครงอลูมิเนียมอิเล็กโตรโฟรีซิส
ฝาครอบมอเตอร์อลูมิเนียมเคลือบสีอบ
ตัวยึดพูลเล่ย์อลูมิเนียมเคลือบสีอบ

■ ตารางแสดงความกว้างสายพานแบน - ระยะกึ่งกลางพูลเล่ย์ที่สอดคล้องกัน
รุ่นความกว้างสายพาน
B
ระยะกึ่งกลางพูลเล่ย์ L
L190 ถึง 300L305 ถึง 500L505 ถึง 600L605 ถึง 800L805 ถึง 900L905 ถึง 2000
E-CVGA
E-CVGB
50 ถึง 60● ● ● ● ● ●
65 ถึง 110—● ● ● ● ●
115 ถึง 160——● ● ● ●
165 ถึง 210———● ● ●
215 ถึง 300—————●
อุตสาหกรรมการใช้งาน
การผลิตอุปกรณ์ เซมิคอนดักเตอร์ แบตเตอรี่ลิเธียม
เครื่องลำเลียงชนิดสายพาน‎ของ MISUMI ใช้สำหรับการผลิตโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน อุปกรณ์ลำเลียงของ MISUMI ใช้สำหรับขนส่งผลิตภัณฑ์สารกึ่งตัวนำ ชิป IC อุปกรณ์ลำเลียงของ MISUMI ใช้สำหรับการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียม
อาหาร อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า โรบอท
สายพานลำเลียงของ MISUMI ใช้สำหรับการผลิตอาหาร สายพานลำเลียงของ MISUMI ใช้สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า สายพานลำเลียงของ MISUMI ทำงานร่วมกับแขนกลหุ่นยนต์
ข้อควรระวัง
(1) ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนหรือดัดแปลงสายพานลำเลียงด้วยตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดข้อบกพร่องด้านประสิทธิภาพ
(2) เนื่องจากสภาพแวดล้อมการใช้งานของสายพานลำเลียงแตกต่างกัน ระบบลำเลียงของ MISUMI จึงไม่มีแหล่งจ่ายไฟ สายเคเบิล หรือสวิตช์มาให้
(3) เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับความแข็งแรงของโครงสร้างและการเสียรูปของตัวเครื่อง กรุณาอย่าเลือกแบบที่มีน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ หรือความยาวและความกว้างเกินกว่าที่กำหนด
(4) มอเตอร์มีให้เลือก 2 สเปคแรงดันไฟฟ้า คือ 1 เฟส 220 V และ 3 เฟส 220 V กรุณาเลือกแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของคุณ
(5) การเบี่ยงเบนของสายพานเป็นปรากฏการณ์ปกติและไม่ถือว่าเป็นปัญหาด้านคุณภาพ การปรับแก้การเบี่ยงเบนเป็นส่วนหนึ่งของงานซ่อมบำรุงประจำวัน
(6) ความเผื่อของการเบี่ยงเบน: ระยะห่างจากสายพานถึงทั้งสองด้านของลูกกลิ้งควรอยู่ที่ 5+/ - 3 มม. ระหว่างการทำงาน ไม่สามารถรับประกันได้ว่าสายพานจะอยู่ตรงกลางของโปรไฟล์อะลูมิเนียมตลอดเวลา สำหรับวิธีการปรับแก้การเบี่ยงเบน กรุณาคลิก ที่นี่.
(7) หากทิศทางตรงข้ามกับทิศทางการทำงานมาตรฐาน อาจเกิดปัญหาสายพานเบี่ยง สายพานขาด เสียงดัง การติดขัด และความผิดปกติอื่น ๆ ได้ โปรดหลีกเลี่ยงการใช้งานในลักษณะนี้ (ทิศทางการลำเลียงมาตรฐานแสดงในรูปด้านล่าง)
สายพานลำเลียงของ MISUMI ทิศทางการลำเลียงมาตรฐาน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง คลิก ที่นี่    

(1) วิธีเดินสายไฟมอเตอร์
 
(2) รายการสเปคสายพานแบน 
(3) วิธีการปรับแต่งการเยื้องศูนย์ 
(4) น้ำหนักตัวเครื่องสายพานลำเลียง 
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
สายพานลำเลียงประหยัด
สายพานแบนเซ็นเตอร์ไดร์ฟ, เส้นผ่านศูนย์กลางพูลเล่ย์ 30 มม.
 สายพานลำเลียงแบบประหยัด
สายพานแบนแบบหัวขับ ใช้ได้กับทุกโปรไฟล์
 สายพานลำเลียงรุ่นประหยัด
สายพานขับเคลื่อนเต็มหัว พูลเล่ย์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม.
สายพานลำเลียงขับเคลื่อนตรงกลางของ MISUMI สายพานลำเลียงของ MISUMI พร้อมระบบลำเลียงสายพานไทม์มิ่งสองแถว อลูมิเนียมโปรไฟล์สำหรับสายพานลำเลียงของ MISUMI
รุ่นสินค้าตัวอย่าง: E-CVGN รุ่นสินค้าตัวอย่าง: E-SVKA รุ่นสินค้าตัวอย่าง: E-CVSFA
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
สายพานแบนลำเลียง ขับด้านหัว พูลเลย์เส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม. | MISUMI | MISUMI ประเทศไทย