สายพานแบน ขับเซ็นเตอร์ไดร์ฟ เส้นผ่านศูนย์กลางพูลเล่ย์ 50 มม.

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- ขนาดโครงสร้างภายในของโมเดล CAD ใช้สำหรับอ้างอิงโครงสร้างเท่านั้น โปรดตรวจสอบกับสินค้าจริง
- เปลี่ยนรหัสน๊อตตัวเมียการปรับแต่งเพิ่มเติมจาก Q เป็น ANQ
- ระยะเวลาการจัดส่งสำหรับมอเตอร์ [J] JSCC-jingyan ได้ถูกขยายออกไป สำหรับระยะเวลาการจัดส่งที่สั้น แนะนำให้เลือกมอเตอร์ [G] GPG-taibang
- มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ได้แก่ (1) การเดินสายมอเตอร์ (2) รายการสเปคสายพานแบน (3) การปรับตั้งค่าความเบี่ยงเบน (4) น้ำหนักตัวเครื่องสายพานลำเลียง คลิก ที่นี่
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· สายพานแบนขับตรงกลางพร้อมตำแหน่งชุดขับมอเตอร์แบบปรับได้ สำหรับปรับความตึงของสายพานโดยไม่ต้องเปลี่ยนความยาวรวม
· ตัวเครื่องโปรไฟล์อลูมิเนียมรองรับโครงสร้างสายพานลำเลียงน้ำหนักเบา
· ความกว้างของสายพานและระยะห่างกึ่งกลางพูลเล่ย์สามารถระบุได้เป็นหน่วย 5 มม. เพื่อให้ตรงกับความต้องการของการจัดวาง
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการผลิตอุปกรณ์, สารกึ่งตัวนำ, แบตเตอรี่ลิเทียม, อาหาร, การใช้งานอิเล็กทรอนิกส์/แบบใช้ไฟฟ้า และหุ่นยนต์
ภาพรวมสินค้า
สายพานลำเลียงที่ประหยัดต้นทุนด้วยการออกแบบโครงสร้างที่เหมาะสม รองรับการผลิตในท้องถิ่นได้ มีรุ่นให้เลือกหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการออกแบบของลูกค้าในแต่ละสถานการณ์การใช้งาน มอบทางเลือกที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
E-CVGR/E-CVGW: สายพานแบนที่สามารถปรับตำแหน่งส่วนขับเคลื่อนได้ ช่วยให้สามารถปรับความตึงของสายพานภายในส่วนขับเคลื่อนตรงกลางได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนความยาวโดยรวม และยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ที่ด้านข้างทั้งสองของตัวเครื่องได้อีกด้วย
E-CVGR/E-CVGW: สายพานแบนที่สามารถปรับตำแหน่งส่วนขับเคลื่อนได้ ช่วยให้สามารถปรับความตึงของสายพานภายในส่วนขับเคลื่อนตรงกลางได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนความยาวโดยรวม และยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ที่ด้านข้างทั้งสองของตัวเครื่องได้อีกด้วย
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติที่ 1: ช่วยให้ขั้นตอนการเปลี่ยนสายพานง่ายขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพงานซ่อมบำรุง
คุณสมบัติที่ 2: ตัวเครื่องสายพานลำเลียงใช้โพรไฟล์อะลูมิเนียม ทำให้ได้การออกแบบที่มีน้ำหนักเบาโดยรวม
คุณสมบัติที่ 3: สามารถระบุความกว้างสายพานได้เป็นหน่วย 5 มม. และสามารถระยะห่างของรอกได้เป็นหน่วย 5 มม. เช่นกัน
คุณสมบัติที่ 2: ตัวเครื่องสายพานลำเลียงใช้โพรไฟล์อะลูมิเนียม ทำให้ได้การออกแบบที่มีน้ำหนักเบาโดยรวม
คุณสมบัติที่ 3: สามารถระบุความกว้างสายพานได้เป็นหน่วย 5 มม. และสามารถระยะห่างของรอกได้เป็นหน่วย 5 มม. เช่นกัน
ภาพรวม สเปค
■ ตารางวัสดุ
■ ตารางแสดงความกว้างสายพานแบน - ระยะกึ่งกลางพูลเล่ย์ที่สอดคล้องกัน
| Part name | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
| โครง | อลูมิเนียม | อิเล็กโตรโฟรีซิส |
| ฝาครอบมอเตอร์ | อลูมิเนียม | เคลือบสีอบ |
| ตัวยึดพูลเล่ย์ | อลูมิเนียม | เคลือบสีอบ |
■ ตารางแสดงความกว้างสายพานแบน - ระยะกึ่งกลางพูลเล่ย์ที่สอดคล้องกัน
| รุ่น | ความกว้างสายพาน B | ระยะกึ่งกลางพูลเล่ย์ L | |||||
| L385 ถึง 500 | L505 ถึง 600 | L605 ถึง 700 | L705 ถึง 800 | L805 ถึง 900 | L905 ถึง 3000 | ||
| E-CVGR E-CVGW | 50 ถึง 110 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 115 ถึง 160 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 165 ถึง 210 | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 215 ถึง 260 | — | — | ● | ● | ● | ● | |
| 265 ถึง 400 | — | — | — | ● | ● | ● | |
อุตสาหกรรมการใช้งาน
| การผลิตอุปกรณ์ | เซมิคอนดักเตอร์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| อาหาร | อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า | โรบอท | ||
![]() | ![]() | ![]() |
ข้อควรระวัง
(1) ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนหรือดัดแปลงสายพานลำเลียงด้วยตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดข้อบกพร่องด้านประสิทธิภาพ
(2) เนื่องจากสภาพแวดล้อมการใช้งานของสายพานลำเลียงแตกต่างกัน ระบบลำเลียงของ MISUMI จึงไม่มีแหล่งจ่ายไฟ สายเคเบิล หรือสวิตช์มาให้
(3) เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับความแข็งแรงของโครงสร้างและการเสียรูปของตัวเครื่อง กรุณาอย่าเลือกแบบที่มีน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ หรือความยาวและความกว้างเกินกว่าที่กำหนด
(4) มอเตอร์มีให้เลือก 2 สเปคแรงดันไฟฟ้า คือ 1 เฟส 220 V และ 3 เฟส 220 V กรุณาเลือกแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของคุณ
(5) การเบี่ยงเบนของสายพานเป็นปรากฏการณ์ปกติและไม่ถือว่าเป็นปัญหาด้านคุณภาพ การปรับแก้การเบี่ยงเบนเป็นส่วนหนึ่งของงานซ่อมบำรุงประจำวัน คลิก
ที่นี่.
(6) ความเผื่อของการเบี่ยงเบน: ระยะห่างจากสายพานถึงทั้งสองด้านของลูกกลิ้งควรอยู่ที่ 5+/ - 3 มม. ระหว่างการทำงาน ไม่สามารถรับประกันได้ว่าสายพานจะอยู่ตรงกลางของโปรไฟล์อะลูมิเนียมตลอดเวลา
(7) หากทิศทางตรงข้ามกับทิศทางการทำงานมาตรฐาน อาจเกิดปัญหาสายพานเบี่ยง สายพานขาด เสียงดัง การติดขัด และความผิดปกติอื่น ๆ ได้ โปรดหลีกเลี่ยงการใช้งานในลักษณะนี้ (ทิศทางการลำเลียงมาตรฐานแสดงในรูปด้านล่าง)

(2) เนื่องจากสภาพแวดล้อมการใช้งานของสายพานลำเลียงแตกต่างกัน ระบบลำเลียงของ MISUMI จึงไม่มีแหล่งจ่ายไฟ สายเคเบิล หรือสวิตช์มาให้
(3) เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับความแข็งแรงของโครงสร้างและการเสียรูปของตัวเครื่อง กรุณาอย่าเลือกแบบที่มีน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ หรือความยาวและความกว้างเกินกว่าที่กำหนด
(4) มอเตอร์มีให้เลือก 2 สเปคแรงดันไฟฟ้า คือ 1 เฟส 220 V และ 3 เฟส 220 V กรุณาเลือกแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของคุณ
(5) การเบี่ยงเบนของสายพานเป็นปรากฏการณ์ปกติและไม่ถือว่าเป็นปัญหาด้านคุณภาพ การปรับแก้การเบี่ยงเบนเป็นส่วนหนึ่งของงานซ่อมบำรุงประจำวัน คลิก
ที่นี่.(6) ความเผื่อของการเบี่ยงเบน: ระยะห่างจากสายพานถึงทั้งสองด้านของลูกกลิ้งควรอยู่ที่ 5+/ - 3 มม. ระหว่างการทำงาน ไม่สามารถรับประกันได้ว่าสายพานจะอยู่ตรงกลางของโปรไฟล์อะลูมิเนียมตลอดเวลา
(7) หากทิศทางตรงข้ามกับทิศทางการทำงานมาตรฐาน อาจเกิดปัญหาสายพานเบี่ยง สายพานขาด เสียงดัง การติดขัด และความผิดปกติอื่น ๆ ได้ โปรดหลีกเลี่ยงการใช้งานในลักษณะนี้ (ทิศทางการลำเลียงมาตรฐานแสดงในรูปด้านล่าง)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง คลิก
ที่นี่
ที่นี่ สินค้าที่เกี่ยวข้อง
| สายพานแบนแบบประหยัด ชนิดขับเคลื่อนด้วยหัว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพูลเล่ย์ 50 มม. | สายพานลำเลียงรุ่นประหยัดแบบสายพานแบน เซ็นเตอร์ไดร์ฟ โปรไฟล์ทั้งหมด | สายพานลำเลียงรุ่นประหยัดแบบสายพานเต็ม เซ็นเตอร์ไดร์ฟ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพูลเล่ย์ 30 มม. | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| รุ่นสินค้าตัวอย่าง: E-CVGC | รุ่นสินค้าตัวอย่าง: E-SVKN | รุ่นสินค้าตัวอย่าง: E-GVFN |
วัสดุ
กระบวนการเตรียมผิว