สายพานแบนพร้อมริบ ขับด้านหัว พูลเล่ย์ชนิดรับโหลดสูง เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม.

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • ขนาดโครงสร้างภายในของโมเดล CAD ใช้สำหรับอ้างอิงโครงสร้างเท่านั้น โปรดตรวจสอบกับสินค้าจริง
  • เปลี่ยนรหัสน๊อตตัวเมียการปรับแต่งเพิ่มเติมจาก Q เป็น ANQ
  • ระยะเวลาการจัดส่งสำหรับมอเตอร์ [J] JSCC-jingyan ได้ถูกขยายออกไป สำหรับระยะเวลาการจัดส่งที่สั้น แนะนำให้เลือกมอเตอร์ [G] GPG-taibang
  • มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ได้แก่ (1) การเดินสายมอเตอร์ (2) รายการสเปคสายพานแบน (3) การปรับตั้งค่าความเบี่ยงเบน (4) น้ำหนักตัวเครื่องสายพานลำเลียง คลิก ที่นี่
  • ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สายพานแบนที่มีริบขวางสำหรับแยกวัตถุที่ลำเลียงและกระบวนการวางซ้อนทับ
· ความกว้างของสายพานและระยะศูนย์กลางพูลเล่ย์สามารถระบุได้เป็นหน่วย 5 มม. เพื่อให้ตรงกับมิติของการจัดวาง
· พูลเล่ย์แบบคราวน์และลูกกลิ้งช่วยป้องกันสายพานแบนเบี่ยงเบน ยกเว้นในกรณีที่เบี่ยงเบนอย่างรุนแรง
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการลำเลียงชิ้นงานขนาดเล็กหรือการลำเลียงแบบเอียง

ภาพรวมสินค้า
สายพานลำเลียงที่ประหยัดต้นทุนด้วยการออกแบบโครงสร้างที่เหมาะสม รองรับการผลิตในท้องถิ่นได้ มีรุ่นให้เลือกหลากหลายประเภท เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการออกแบบของลูกค้าในแต่ละสถานการณ์การใช้งาน มอบตัวเลือกที่ดีกว่า
E-CVDSA: มาพร้อมสายพานแบนที่มีริบขวางเพื่อสร้างเป็นตะแกรง เหมาะสำหรับการลำเลียงชิ้นงานขนาดเล็กหรือการลำเลียงแบบเอียง
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติที่ 1: สายพานสามารถติดตั้งแผงกั้นระยะที่ปรับแต่งได้หลากหลาย เพื่อแยกวัสดุที่ลำเลียงและกระบวนการวางซ้อนที่แตกต่างกัน
คุณสมบัติที่ 2: สามารถระบุความกว้างของสายพานเป็นหน่วย 5 มม. และสามารถระยะห่างของรอกได้เป็นหน่วย 5 มม. เช่นกัน
คุณสมบัติที่ 3: การใช้พูลเล่ย์ลำเลียงแนวราบแบบทรงมงกุฎและลูกล้อช่วยป้องกันการเบี่ยงเบนของสายพานแบนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ยกเว้นในกรณีที่เกิดการเบี่ยงเบนอย่างรุนแรง)
ภาพรวม สเปค
■ ตารางวัสดุ
Part nameวัสดุกระบวนการเตรียมผิว
โครงอลูมิเนียมอิเล็กโตรโฟรีซิส
ฝาครอบมอเตอร์อลูมิเนียมเคลือบสีอบ
ตัวยึดพูลเล่ย์อลูมิเนียมเคลือบสีอบ

■ ตารางแสดงความกว้างสายพานแบน - ระยะกึ่งกลางพูลเล่ย์ที่สอดคล้องกัน
รุ่นความกว้างสายพาน
B
ระยะกึ่งกลางพูลเล่ย์ L
L350 ถึง 500L505 ถึง 600L605 ถึง 800L805 ถึง 900L905 ถึง 1,000L1005 ถึง 2,000
E-CVDSA50 ถึง 110● ● ● ● ● ●
115 ถึง 160● ● ● ● ● ●
165 ถึง 210—● ● ● ● ●
215 ถึง 260——● ● ● ●
265 ถึง 300——● ● ● ●
อุตสาหกรรมการใช้งาน
การผลิตอุปกรณ์ เซมิคอนดักเตอร์ แบตเตอรี่ลิเธียม
เครื่องลำเลียงชนิดสายพาน‎ของ MISUMI ใช้สำหรับการผลิตโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน อุปกรณ์ลำเลียงของ MISUMI ใช้สำหรับขนส่งผลิตภัณฑ์สารกึ่งตัวนำ ชิป IC อุปกรณ์ลำเลียงของ MISUMI ใช้สำหรับการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียม
อาหาร อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า โรบอท
สายพานลำเลียงของ MISUMI ใช้สำหรับการผลิตอาหาร สายพานลำเลียงของ MISUMI ใช้สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า สายพานลำเลียงของ MISUMI ทำงานร่วมกับแขนกลหุ่นยนต์
ข้อควรระวัง
(1) ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนหรือดัดแปลงสายพานลำเลียงด้วยตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดข้อบกพร่องด้านประสิทธิภาพ
(2) เนื่องจากสภาพแวดล้อมการใช้งานของสายพานลำเลียงแตกต่างกัน ระบบลำเลียงของ MISUMI จึงไม่มีแหล่งจ่ายไฟ สายเคเบิล หรือสวิตช์มาให้
(3) เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับความแข็งแรงของโครงสร้างและการเสียรูปของตัวเครื่อง กรุณาอย่าเลือกแบบที่มีน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ หรือความยาวและความกว้างเกินกว่าที่กำหนด
(4) มอเตอร์มีให้เลือก 2 สเปคแรงดันไฟฟ้า คือ 1 เฟส 220 V และ 3 เฟส 220 V กรุณาเลือกแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของคุณ
(5) การเบี่ยงเบนของสายพานเป็นปรากฏการณ์ปกติและไม่ถือว่าเป็นปัญหาด้านคุณภาพ การปรับแก้การเบี่ยงเบนเป็นส่วนหนึ่งของงานซ่อมบำรุงประจำวัน คลิก ที่นี่.
(6) ความเผื่อของการเบี่ยงเบน: ระยะห่างจากสายพานถึงทั้งสองด้านของลูกกลิ้งควรอยู่ที่ 5+/ - 3 มม. ระหว่างการทำงาน ไม่สามารถรับประกันได้ว่าสายพานจะอยู่ตรงกลางของโปรไฟล์อะลูมิเนียมตลอดเวลา
(7) หากทิศทางตรงข้ามกับทิศทางการทำงานมาตรฐาน อาจเกิดปัญหาสายพานเบี่ยง สายพานขาด เสียงดัง การติดขัด และความผิดปกติอื่น ๆ ได้ โปรดหลีกเลี่ยงการใช้งานในลักษณะนี้ (ทิศทางการลำเลียงมาตรฐานแสดงในรูปด้านล่าง)
สายพานลำเลียงของ MISUMI ทิศทางการลำเลียงมาตรฐาน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง คลิก ที่นี่    

(1) วิธีเดินสายไฟมอเตอร์
 
(2) รายการสเปคสายพานแบน 
(3) วิธีการปรับแต่งการเยื้องศูนย์ 
(4) น้ำหนักตัวเครื่องสายพานลำเลียง 
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
สายพานลำเลียงรุ่นประหยัดแบบสายพานแบน ขับเคลื่อนด้วยหัว
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพูลเล่ย์ 50 มม. แบบไฟแบ็คไลท์
 สายพานลำเลียงรุ่นประหยัดแบบสายพานแบน ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ในตัว
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพูลเล่ย์ 70 มม.
 สายพานลำเลียงรุ่นประหยัดแบบสายพานแบน ขับเคลื่อนด้วยหัว
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพูลเล่ย์ 30 มม.
สายพานลำเลียงขับเคลื่อนตรงกลางของ MISUMI สายพานลำเลียงของ MISUMI พร้อมระบบลำเลียงสายพานไทม์มิ่งสองแถว อลูมิเนียมโปรไฟล์สำหรับสายพานลำเลียงของ MISUMI
รุ่นสินค้าตัวอย่าง: E-CVBTA รุ่นสินค้าตัวอย่าง: E-CVSMA รุ่นสินค้าตัวอย่าง: E-CVGA