สายพานแบนพร้อมไฟแบ็คไลท์ LED ขับตรงกลาง พูลเล่ย์ขนาด 50 มม.

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- ขนาดโครงสร้างภายในของโมเดล CAD ใช้สำหรับอ้างอิงโครงสร้างเท่านั้น โปรดตรวจสอบกับสินค้าจริง
- เปลี่ยนรหัสน๊อตตัวเมียการปรับแต่งเพิ่มเติมจาก Q เป็น ANQ
- ระยะเวลาการจัดส่งสำหรับมอเตอร์ [J] JSCC-jingyan ได้ถูกขยายออกไป สำหรับระยะเวลาการจัดส่งที่สั้น แนะนำให้เลือกมอเตอร์ [G] GPG-taibang
- มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ได้แก่ (1) การเดินสายมอเตอร์ (2) รายการสเปคสายพานแบน (3) การปรับตั้งค่าความเบี่ยงเบน (4) น้ำหนักตัวเครื่องสายพานลำเลียง คลิก ที่นี่
- ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ประเภทไฟแบ็คไลท์ LED รองรับการตรวจสอบวัตถุแปลกปลอมด้วยสายพานสีขาวที่สามารถส่งผ่านแสงได้
· ตัวเครื่องโปรไฟล์อลูมิเนียมช่วยให้โครงสร้างสายพานลำเลียงมีน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับการวางแผนผังเครื่องจักร
· พิทช์พูลเล่ย์สามารถระบุได้โดยเพิ่มทีละ 5 มม. สูงสุดถึง 3 มิเตอร์
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับสายการตรวจสอบลักษณะภายนอก ขนาดภายนอก และการตรวจจับข้อบกพร่อง
ภาพรวมสินค้า
สายพานลำเลียงที่ประหยัดต้นทุนด้วยการออกแบบโครงสร้างที่เหมาะสม รองรับการผลิตในท้องถิ่นได้ มีรุ่นให้เลือกหลากหลายประเภท เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการออกแบบของลูกค้าในแต่ละสถานการณ์การใช้งาน มอบตัวเลือกที่ดีกว่า
E-CVBTN: ประเภทไฟแบ็คไลท์ LED ที่ใช้สำหรับอุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงานสิ่งแปลกปลอม
E-CVBTN: ประเภทไฟแบ็คไลท์ LED ที่ใช้สำหรับอุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงานสิ่งแปลกปลอม
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติที่ 1: ตัวเครื่องสายพานลำเลียงใช้โครงอลูมิเนียม ทำให้ได้ดีไซน์ที่น้ำหนักเบาโดยรวม
คุณสมบัติที่ 2: ระยะห่างของรอกสายพานลำเลียงมีช่วงให้เลือกกว้าง และสามารถระบุได้ทีละ 5 มม. โดยมีระยะห่างสูงสุดถึง 3 เมตร
คุณสมบัติที่ 3: ใช้สายพานส่งผ่านแสงแบบพิเศษ โดยมีแหล่งกำเนิดแสงไฟแบบขนานอยู่ด้านล่างของสายพาน มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมสำหรับการตรวจสอบลักษณะภายนอก ขนาดภายนอก และการตรวจจับข้อบกพร่อง รวมถึงยังรองรับการเชื่อมต่อสายไฟแบบหลายเส้นได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ 2: ระยะห่างของรอกสายพานลำเลียงมีช่วงให้เลือกกว้าง และสามารถระบุได้ทีละ 5 มม. โดยมีระยะห่างสูงสุดถึง 3 เมตร
คุณสมบัติที่ 3: ใช้สายพานส่งผ่านแสงแบบพิเศษ โดยมีแหล่งกำเนิดแสงไฟแบบขนานอยู่ด้านล่างของสายพาน มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมสำหรับการตรวจสอบลักษณะภายนอก ขนาดภายนอก และการตรวจจับข้อบกพร่อง รวมถึงยังรองรับการเชื่อมต่อสายไฟแบบหลายเส้นได้อีกด้วย
ภาพรวม สเปค
■ ตารางวัสดุ
| Part name | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว |
| โครง | อลูมิเนียม | อิเล็กโตรโฟรีซิส |
| ฝาครอบมอเตอร์ | อลูมิเนียม | เคลือบสีอบ |
| ตัวยึดพูลเล่ย์ | อลูมิเนียม | เคลือบสีอบ |
อุตสาหกรรมการใช้งาน
| การผลิตอุปกรณ์ | เซมิคอนดักเตอร์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| อาหาร | อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า | โรบอท | ||
![]() | ![]() | ![]() |
ข้อควรระวัง
(1) ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนหรือดัดแปลงสายพานลำเลียงด้วยตนเอง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดข้อบกพร่องด้านประสิทธิภาพ
(2) เนื่องจากสภาพแวดล้อมการใช้งานของสายพานลำเลียงแตกต่างกัน ระบบลำเลียงของ MISUMI จึงไม่มีแหล่งจ่ายไฟ สายเคเบิล หรือสวิตช์มาให้
(3) เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับความแข็งแรงของโครงสร้างและการเสียรูปของตัวเครื่อง กรุณาอย่าเลือกแบบที่มีน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ หรือความยาวและความกว้างเกินกว่าที่กำหนด
สำหรับวิธีการปรับสายพานให้ตรง กรุณาอ้างอิงจากคู่มือ .
(4) มอเตอร์มีให้เลือก 2 สเปคแรงดันไฟฟ้า คือ 1 เฟส 220 V และ 3 เฟส 220 V กรุณาเลือกแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของคุณ
(5) การเบี่ยงเบนของสายพานเป็นปรากฏการณ์ปกติและไม่ถือว่าเป็นปัญหาด้านคุณภาพ การปรับแก้การเบี่ยงเบนเป็นส่วนหนึ่งของงานซ่อมบำรุงประจำวัน
(6) ความเผื่อของการเบี่ยงเบน: ระยะห่างจากสายพานถึงทั้งสองด้านของลูกกลิ้งควรอยู่ที่ 5+/ - 3 มม. ระหว่างการทำงาน ไม่สามารถรับประกันได้ว่าสายพานจะอยู่ตรงกลางของโปรไฟล์อะลูมิเนียมตลอดเวลา
(7) หากทิศทางตรงข้ามกับทิศทางการทำงานมาตรฐาน อาจเกิดปัญหาสายพานเบี่ยง สายพานขาด เสียงดัง การติดขัด และความผิดปกติอื่น ๆ ได้ โปรดหลีกเลี่ยงการใช้งานในลักษณะนี้ (ทิศทางการลำเลียงมาตรฐานแสดงในรูปด้านล่าง)

(2) เนื่องจากสภาพแวดล้อมการใช้งานของสายพานลำเลียงแตกต่างกัน ระบบลำเลียงของ MISUMI จึงไม่มีแหล่งจ่ายไฟ สายเคเบิล หรือสวิตช์มาให้
(3) เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับความแข็งแรงของโครงสร้างและการเสียรูปของตัวเครื่อง กรุณาอย่าเลือกแบบที่มีน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ หรือความยาวและความกว้างเกินกว่าที่กำหนด
สำหรับวิธีการปรับสายพานให้ตรง กรุณาอ้างอิงจากคู่มือ .
(4) มอเตอร์มีให้เลือก 2 สเปคแรงดันไฟฟ้า คือ 1 เฟส 220 V และ 3 เฟส 220 V กรุณาเลือกแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของคุณ
(5) การเบี่ยงเบนของสายพานเป็นปรากฏการณ์ปกติและไม่ถือว่าเป็นปัญหาด้านคุณภาพ การปรับแก้การเบี่ยงเบนเป็นส่วนหนึ่งของงานซ่อมบำรุงประจำวัน
(6) ความเผื่อของการเบี่ยงเบน: ระยะห่างจากสายพานถึงทั้งสองด้านของลูกกลิ้งควรอยู่ที่ 5+/ - 3 มม. ระหว่างการทำงาน ไม่สามารถรับประกันได้ว่าสายพานจะอยู่ตรงกลางของโปรไฟล์อะลูมิเนียมตลอดเวลา
(7) หากทิศทางตรงข้ามกับทิศทางการทำงานมาตรฐาน อาจเกิดปัญหาสายพานเบี่ยง สายพานขาด เสียงดัง การติดขัด และความผิดปกติอื่น ๆ ได้ โปรดหลีกเลี่ยงการใช้งานในลักษณะนี้ (ทิศทางการลำเลียงมาตรฐานแสดงในรูปด้านล่าง)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง คลิก
ที่นี่
ที่นี่ สินค้าที่เกี่ยวข้อง
| สายพานลำเลียงรุ่นประหยัดแบบสายพานแบน ขับเคลื่อนด้วยหัว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพูลเล่ย์ 50 มม. แบบไฟแบ็คไลท์ | สายพานลำเลียงรุ่นประหยัดแบบสายพานแบน ขับเคลื่อนด้วยหัว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางพูลเล่ย์ 30 มม. พร้อมริบขวาง | สายพานลำเลียงรุ่นประหยัด สายพานแบน ขับเคลื่อนด้วยหัว ขนาดพูลเล่ย์ 80 มม. รุ่นกำลังสูง | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| รุ่นสินค้าตัวอย่าง: E-CVBTA | รุ่นสินค้าตัวอย่าง: E-CVDSA | รุ่นสินค้าตัวอย่าง: E-CVSG |
วัสดุ
กระบวนการเตรียมผิว