สเตจกำหนดตำแหน่งแบบมอเตอร์แกน X ชนิดลูกกลิ้งไขว้ ความสามารถในการทวนซ้ำของการวางตำแหน่ง ±1μ

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า

ภาพด้านบนแสดงสถานการณ์เมื่อเลือกแผ่นปิดฝาแบบ L กรุณาตรวจสอบขนาดโดยละเอียดเมื่อเลือกแผ่นปิดฝาแบบ R โดยใช้ข้อมูล CADE-XMCRP4015-L-S3


E-XMCRP6020-L-S3


E-XMCRP8030-L-S4, E-XMCRP10040-L-S4, E-XMCRP12050-L-S4


ภาพด้านบนแสดงสถานการณ์เมื่อเลือกแผ่นปิดฝาแบบ L กรุณาตรวจสอบขนาดโดยละเอียดเมื่อเลือกแผ่นปิดฝาแบบ R โดยใช้ข้อมูล CAD
วัสดุ: อลูมิเนียมอัลลอย
กระบวนการชุบผิว: แบล็คอโนไดซ์| รหัสรุ่น/ Part number | ไกด์เทเบิ้ล ความยาว (มม.) | ![]() ตำแหน่ง แผ่นครอบปิด | มอเตอร์ | ชุดขับมอเตอร์ | สายไฟความยาว (ม.) | สเปค เชิงกล | สเปค ความแม่นยำ | เซนเซอร์ | ||||||||||||
ชนิด | รูปทรง | ระยะทางในการเคลื่อนที่ (มม.) | พิกัดน้ำหนัก (N) | น้ำหนัก (กก.) | ความละเอียด (พัลส์) | ความเร็ว สูงสุด | ความแม่นยำ ในการวางตำแหน่ง เฉพาะทิศทาง | ทำซ้ำ การวางตำแหน่ง ความแม่นยำ | การทำงาน ไม่ถูกต้อง | ความ ขนาน | แบบตรง หนา | การเคลื่อนไหว ความขนาน | ขีดจำกัด เซนเซอร์ | เซ็นเซอร์ต้นกำเนิด (ORG1) | ||||||
| E-XMCRP | แกน X | 4015 | 40 × 40 | L | ไม่มีมาร์คกิ้ง (พร้อมสเต็ปปิ้งมอเตอร์มาตรฐาน) S1 (พร้อมขายึดเซอร์โว PCD=45) S2 (พร้อมเหล็กฉากสำหรับยึดเซอร์โว PCD=46) S3 (เหล็กฉากสำหรับยึดสเต็ปปิ้งมอเตอร์ขนาดเฟรม 28) S4 (พร้อมเหล็กฉากสำหรับยึดสเต็ปปิ้งมอเตอร์ขนาดเฟรม 42) | A (ชุดขับมอเตอร์แบบพัลส์ แกนเดียว) N (ไม่มีชุดขับมอเตอร์) | 2 4 | 15 | 49 | 0.31 | 5µm | 20 มม./วินาที | 15µm | ±1µm | 3µm | 30µm | 3µm | 15µm | มีให้ | มีให้ |
| 6020 | 60 × 60 | L | 20 | 0.44 | ||||||||||||||||
| R | ||||||||||||||||||||
| 8030 | 80 × 80 | L | 30 | 147 | 1.19 | |||||||||||||||
| R | ||||||||||||||||||||
| 10040 | 100 × 100 | L | 40 | 196 | 1.59 | |||||||||||||||
| R | ||||||||||||||||||||
| 12050 | 120 × 120 | L | 50 | 245 | 2.19 | |||||||||||||||
| R | ||||||||||||||||||||
ชุดขับมอเตอร์: รุ่นชุดขับมอเตอร์ที่ใช้ในซีรีส์นี้: E-DR42C.
สายเคเบิล: รุ่นสายเคเบิลที่ใช้ในซีรีส์นี้ ได้แก่ HRS12-2M (สายเคเบิลยาว 2 เมตร) / HRS12-4M (สายเคเบิลยาว 4 เมตร).
การผสมผสานแบบหลายแกน: หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับการผสมผสานแบบหลายแกนในซีรีส์นี้ กรุณาติดต่อ: ts@misumi.com.vn.
มอเตอร์ S1 และ S2 ไม่สามารถใช้งานกับสเปค 4015 ได้ มอเตอร์ S3 สามารถใช้งานได้เฉพาะกับรุ่น E-XMCRP4015 และ E-XMCRP6020 เท่านั้น; มอเตอร์ S4 สามารถใช้งานได้เฉพาะกับรุ่น E-XMCRP8030, E-XMCRP10040 และ E-XMCRP12050 เท่านั้น■ รายละเอียดจำเพาะทั่วไป
| E-XMCRP4015 | E-XMCRP6020 | E-XMCRP8030 | E-XMCRP10040 | E-XMCRP12050 | ||
| ฟีดสกรู | บอลสกรู ⌀6, สายนำไฟฟ้า 1 มม. | บอลสกรู ⌀8, สายตะกั่ว 1 มม. | ||||
| รางไกด์ | รางสไลด์แบบลูกกลิ้ง | |||||
| มอเตอร์ | รูปทรง | สเต็ปปิ้งมอเตอร์มาตรฐาน 2 เฟส 1.3 A/เฟส | สเต็ปปิ้งมอเตอร์มาตรฐาน 2 เฟส 2.0 A/เฟส | |||
| มุมเสต็ป | 1.8° | |||||
| ชุดขับมอเตอร์แบบพัลส์ | แรงดันไฟเลี้ยง | 24 ถึง 36 V DC | ||||
| กระแส Output | 0.3 A ถึง 2.2 A/เฟส (สูงสุด) | |||||
| แรงดันสัญญาณพัลส์ | 5VDC | |||||
| วิธีการป้อนพัลส์อินพุต | พัลส์ + ทิศทาง หรือ พัลส์คู่ | |||||
| จำนวนการแบ่งย่อย | 200 ถึง 25600 | |||||
| คอนเนคเตอร์ | รหัสรุ่น/ Part number | HR10A-10R-12P (Hirose) | ||||
| รหัสรุ่นด้านรับ | HR10A-10P-12S (Hirose) | |||||
| ซับสเตรตเซนเซอร์ | แรงดันไฟเลี้ยง | 24 V DC ± 10% | ||||
| ชนิดเซนเซอร์ | โฟโต้เซนเซอร์มิเนียเจอร์ RPI-0125 (ROHM) | |||||
| เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม | เอาท์พุตขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | |||||
| ลอจิกของเอาท์พุต | ระหว่างการตรวจจับ (มีเงาบัง): Output ทรานซิสเตอร์ปิด (ไม่นำไฟฟ้า) | |||||
■ การจัดเรียงขาพินคอนเนคเตอร์

■ไทม์มิ่งไดอะแกรม
ชุดขับมอเตอร์แบบพัลส์

คุณสมบัติที่ 2: โครงสร้างที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมและราคาที่ต่ำลงด้วยการผลิตในประเทศ
คุณสมบัติที่ 3: สามารถประกอบและถอดแยกได้อย่างรวดเร็วด้วยการเพิ่มรูสำหรับสลักกำหนดตำแหน่งบนพื้นผิวแท็บสไลด์
คุณสมบัติที่ 4: พื้นผิวของตัวเครื่องผ่านการเคลือบด้วยกระบวนการอโนไดซิ่งสีดำ ซึ่งช่วยป้องกันการสะท้อนของแสงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในงานด้านแสงและออปติกโดยเฉพาะ

■ สภาพแวดล้อมการใช้งานของแท็บสไลด์
สภาพแวดล้อมการใช้งาน: 10 ถึง 50°C, 20 ถึง 70%RH (ไม่มีการควบแน่น)
สภาพแวดล้อมที่แนะนำ: 22±5°C, 20 ถึง 70%RH (ไม่มีการควบแน่น)
กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้งานแท็บสไลด์ในสภาพแวดล้อมดังต่อไปนี้
(1) สภาพแวดล้อมที่มีฝุ่น (โดยเฉพาะผงโลหะ)
(2) สภาพแวดล้อมที่มีแสงแดดโดยตรงหรือมีการแผ่รังสีความร้อน
(3) ใกล้แหล่งกำเนิดไฟ
(4) สภาพแวดล้อมที่มีแก๊สที่กัดกร่อนหรือไวไฟ
(5) สภาพแวดล้อมที่มีน้ำหรือน้ำมันกระเด็น
(6) สภาพแวดล้อมที่มีแรงสั่นสะเทือนหรือแรงกระแทกสูง
(7) สภาพแวดล้อมที่มีตัวทำละลายอินทรีย์หรือมีปริมาณเกลือสูง
■เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงแท็บสไลด์
ยังไม่มีมาตรฐานงานซ่อมบำรุงประจำที่เป็นแบบเดียวกัน เนื่องจากชนิดของจาระบีและตัวอย่างการใช้งานที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพการขับเคลื่อนและประเภทของราง กรุณาตรวจสอบจาระบีอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
ชุดขับมอเตอร์ที่รองรับสามารถควบคุมได้ทั้งแบบพัลส์คู่และพัลส์ + ทิศทาง สำหรับขนาดติดตั้งและคู่มือผู้ใช้ กรุณาดูที่: E-DR42C

มอเตอร์
ชุดขับมอเตอร์
สายไฟ
ชนิด
รูปทรง