สเตจกำหนดตำแหน่งแบบมอเตอร์แกน X ชนิดไกด์ลูกบอลเชิงเส้น ความสามารถในการทวนซ้ำของการวางตำแหน่ง ±1μ

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

     
    ภาพรวมผลิตภัณฑ์
     
    MISUMI E-XMBSH Series Electric Slide Table เป็นแท็บสไลด์ไฟฟ้าราคาประหยัดที่ติดตั้งสเต็ปปิ้งมอเตอร์สองเฟสหรือเซอร์โวมอเตอร์ สามารถใช้เป็นแท็บสไลด์สำหรับปรับตำแหน่งในอุปกรณ์อัตโนมัติได้ ตัวเครื่องทำจากเหล็กพร้อมชุบผิวแบบไม่ใช้ไฟฟ้า ให้ทั้งความแข็งเกร็งสูงและทนต่อสนิมได้อย่างยอดเยี่ยม มีการใช้บอลไกด์ลิเนียร์แบบรวมเป็นตัวนำทาง เพื่อให้มั่นใจในความแม่นยำที่ต้องการ ด้วยการทำให้โครงสร้างเรียบง่ายขึ้นและปรับปรุงกระบวนการผลิต ทำให้ราคาถูกลงอย่างมาก
     
    ดรออิ้งบอกขนาด
     

    ภาพด้านบนแสดงสถานการณ์เมื่อเลือกแผ่นปิดฝาแบบ L กรุณาตรวจสอบขนาดโดยละเอียดเมื่อเลือกแผ่นปิดฝาแบบ R โดยใช้ข้อมูล CAD 

    เหล็กฉากสำหรับยึดสเต็ปปิ้งมอเตอร์

    E-XMBSH6020-R-S3, E-XMBSH6030-R-S3


    หมายเหตุ: สกรูที่รองรับการใช้งาน (มีให้ในชุด) M2.5 × 0.45 พิทช์ x ความยาว 35 มม. จำนวน 2 ชิ้น; M2.5 × 0.45 พิทช์ x ความยาว 55 มม. จำนวน 2 ชิ้น

    E-XMBSH4015-R-S3, E-XMBSH6015-R-S3


    หมายเหตุ: สกรูที่รองรับการใช้งาน (มีให้ในชุด) M2.5 × 0.45 พิทช์ x ความยาว 35 มม. จำนวน 2 ชิ้น; M2.5 × 0.45 พิทช์ x ความยาว 55 มม. จำนวน 2 ชิ้น

    ภาพด้านบนแสดงสถานการณ์เมื่อเลือกใช้แผ่นครอบปิด R โปรดยืนยันขนาดโดยละเอียดเมื่อเลือกใช้แผ่นครอบปิด L โดยใช้ข้อมูล CAD
    วัสดุ: เหล็กกล้า
     กระบวนการเตรียมผิว: ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
     
     
    ตารางข้อมูลจำเพาะ
     
    รหัสรุ่น/ Part numberไกด์เทเบิ้ล
    ความยาว
    (มม.)

    ตำแหน่ง
    แผ่นครอบปิด
    มอเตอร์ชุดขับมอเตอร์สายไฟ
    ความยาว
    (ม.)
    สเปค เชิงกลสเปค ความแม่นยำเซนเซอร์
    ชนิดรูปทรงระยะทางในการเคลื่อนที่
    (มม.)
    พิกัดน้ำหนัก
    (N)
    น้ำหนัก
    (กก.)
    ความละเอียด
    (พัลส์)
    ความเร็ว
    สูงสุด
    ความแม่นยำ
    ในการวางตำแหน่ง
    เฉพาะทิศทาง
    ทำซ้ำ
    การวางตำแหน่ง
    ความแม่นยำ
    การทำงาน
    ไม่ถูกต้อง
    ความ
    ขนาน
    ความตรงการเคลื่อนไหว
    ความขนาน
    ขีดจำกัด
    เซนเซอร์
    เซ็นเซอร์ต้นกำเนิด
    (ORG1)
    E-XMBSHแกน X401540 × 40Lไม่มีมาร์คกิ้ง
    (พร้อมสเต็ปปิ้งมอเตอร์มาตรฐาน)
    S1
    (พร้อมขายึดเซอร์โว PCD=45)
    S2
    (พร้อมเหล็กฉากสำหรับยึดเซอร์โว PCD=46)
    S3
    (พร้อมเหล็กฉากสำหรับยึดสเต็ปปิ้งมอเตอร์เฟรม 28)
    A
    (ชุดขับมอเตอร์แบบพัลส์
    แกนเดียว)
    N
    (ไม่มีชุดขับมอเตอร์)
    2
    (สายไฟ 2 ม.)

    4
    (สายไฟ 4 ม.)
    15980.385µm10 มม./วินาที15µm±1µm2.5µm30µm3µm15µmมีให้มีให้
    R
    601560 × 60L150.6
    R
    602060 × 60L200.7120 มม./วินาที2µm
    R
    603060 × 70L300.81
    R
    ชุดขับมอเตอร์: รุ่นชุดขับมอเตอร์ที่ใช้ในซีรีส์นี้: E-DR42C.
    สายเคเบิล: รุ่นสายเคเบิลที่ใช้ในซีรีส์นี้ ได้แก่ HRS12-2M (สายเคเบิลยาว 2 เมตร) / HRS12-4M (สายเคเบิลยาว 4 เมตร).
    การผสมผสานแบบหลายแกน: หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับการผสมผสานแบบหลายแกนในซีรีส์นี้ กรุณาติดต่อ: ts@misumi.com.vn.

    ■ รายละเอียดจำเพาะทั่วไป
      E-XMBSH4015E-XMBSH6015E-XMBSH6020E-XMBSH6030
    ฟีดสกรูบอลสกรู ⌀6, สายนำไฟฟ้า 1 มม.บอลสกรู ⌀8, สายตะกั่ว 1 มม.
    รางไกด์ชนิดบอลไกด์เชิงเส้น
    มอเตอร์รูปทรงสเต็ปปิ้งมอเตอร์มาตรฐาน 2 เฟส 1.3 A/เฟส
    มุมเสต็ป1.8°
    ชุดขับมอเตอร์แบบพัลส์แรงดันไฟเลี้ยง24 ถึง 36 V DC
    กระแส Output0.3 A ถึง 2.2 A/เฟส (สูงสุด)
    แรงดันสัญญาณพัลส์5VDC
    วิธีการป้อนพัลส์อินพุตพัลส์ + ทิศทาง หรือ พัลส์คู่
    จำนวนการแบ่งย่อย200 ถึง 25600
    คอนเนคเตอร์รหัสรุ่น/ Part numberHR10A-10R-12P (Hirose)
    รหัสรุ่นด้านรับHR10A-10P-12S (Hirose)
    ซับสเตรตเซนเซอร์แรงดันไฟเลี้ยง24 V DC ± 10%
    ชนิดเซนเซอร์โฟโต้เซนเซอร์มิเนียเจอร์ RPI-0125 (ROHM)
    เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุมเอาท์พุตขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN
    ลอจิกของเอาท์พุตระหว่างการตรวจจับ (มีเงาบัง): Output ทรานซิสเตอร์ปิด (ไม่นำไฟฟ้า)

    ■ การจัดเรียงขาพินคอนเนคเตอร์
    การจัดเรียงขาพินคอนเนคเตอร์

    ■ไทม์มิ่งไดอะแกรม
    ชุดขับมอเตอร์แบบพัลส์
    ชุดขับมอเตอร์แบบพัลส์
     
    คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
     
    คุณสมบัติที่ 1: เหมาะสำหรับการปรับบ่อยครั้งด้วยระยะการเคลื่อนที่สั้น
    คุณสมบัติที่ 2: ด้วยการทำให้โครงสร้างเรียบง่ายขึ้นและปรับปรุงกระบวนการผลิต จึงสามารถลดราคาได้
    คุณสมบัติที่ 3: โดยการเพิ่มรูสำหรับสลักกำหนดตำแหน่งที่ฐานรอง/แผ่นรองด้านบนและด้านล่างของโต๊ะสไลด์ ทำให้สามารถประกอบและถอดแยกได้อย่างรวดเร็ว
    คุณสมบัติที่ 4: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและตำแหน่งของรูสลักกำหนดตำแหน่งถูกกำหนดให้เป็นมาตรฐาน ทำให้สามารถนำแท็บสไลด์ขนาดต่าง ๆ มาประกอบเข้าด้วยกันแบบเครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ เพื่อรองรับตัวเลือกการประกอบที่หลากหลาย
     
    วิธีการใช้งาน
     
    แท็บสไลด์แกน X ซีรีส์ E-XMBSH มาพร้อมกับสเต็ปปิ้งมอเตอร์แบบสองเฟส และจำเป็นต้องใช้งานร่วมกับชุดขับสเต็ปเปอร์มอเตอร์แบบสองเฟสของ MISUMI, สายเคเบิล รวมถึงพาวเวอร์ซัพพลาย 24 V ที่ลูกค้าจัดหาเอง และอุปกรณ์ควบคุมหลัก (PLC หรือการ์ดควบคุมการเคลื่อนที่) ตัวอย่างของการเชื่อมต่อสายไฟระหว่างแต่ละผลิตภัณฑ์จะแสดงไว้ในแผนภาพด้านล่าง สามารถใช้งานร่วมกับเซอร์โวมอเตอร์ได้เช่นกัน (รูติดตั้งมอเตอร์ PCD45 หรือ PCD46)

    แผนภาพการเชื่อมต่อสายไฟ
     
    ข้อควรระวัง
     

    ■ สภาพแวดล้อมการใช้งานของแท็บสไลด์
    สภาพแวดล้อมการใช้งาน: 10 ถึง 50°C, 20 ถึง 70%RH (ไม่มีการควบแน่น)
    สภาพแวดล้อมที่แนะนำ: 22±5°C, 20 ถึง 70%RH (ไม่มีการควบแน่น)
    กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้งานแท็บสไลด์ในสภาพแวดล้อมดังต่อไปนี้
    (1) สภาพแวดล้อมที่มีฝุ่น (โดยเฉพาะผงโลหะ)
    (2) สภาพแวดล้อมที่มีแสงแดดโดยตรงหรือมีการแผ่รังสีความร้อน
    (3) ใกล้แหล่งกำเนิดไฟ
    (4) สภาพแวดล้อมที่มีแก๊สที่กัดกร่อนหรือไวไฟ
    (5) สภาพแวดล้อมที่มีน้ำหรือน้ำมันกระเด็น
    (6) สภาพแวดล้อมที่มีแรงสั่นสะเทือนหรือแรงกระแทกสูง
    (7) สภาพแวดล้อมที่มีตัวทำละลายอินทรีย์หรือมีปริมาณเกลือสูง

    ■เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงแท็บสไลด์
    ยังไม่มีมาตรฐานงานซ่อมบำรุงประจำที่เป็นแบบเดียวกัน เนื่องจากชนิดของจาระบีและตัวอย่างการใช้งานที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพการขับเคลื่อนและประเภทของราง กรุณาตรวจสอบจาระบีอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง

     
    การใช้งานอุตสาหกรรม
     
    อิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ในบ้าน อุตสาหกรรมยานยนต์ ทางการแพทย์
    แผนผังของแท่นปรับระดับ MISUMI ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน แผนผังของแท่นปรับระดับ MISUMI ในสาขาเครื่องใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ แผนผังของแท่นปรับระดับ MISUMI ในสาขาเครื่องใช้เครื่องจักรทางการแพทย์
    สมาร์ทโฟน เซมิคอนดักเตอร์ แบตเตอรี่ลิเธียม
    แผนผังของแท่นปรับระดับ MISUMI ในกลุ่มเครื่องใช้สำหรับอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟน แผนผังของสเตจเคลื่อนที่แบบมือหมุน MISUMI ในกลุ่มเครื่องใช้สำหรับอุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนำ แผนผังของแท่นปรับระดับ MISUMI ในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนสำหรับเครื่องใช้
     
    เอกสารที่เกี่ยวข้อง
     
    ■ ชุดขับมอเตอร์แบบพัลส์
    ชุดขับมอเตอร์ที่รองรับสามารถควบคุมได้ทั้งแบบพัลส์คู่และพัลส์ + ทิศทาง สำหรับขนาดติดตั้งและคู่มือผู้ใช้ กรุณาดูที่: E-DR42C
     
    รายการซีรีส์โต๊ะสไลด์จักรกลอัตโนมัติแบบประหยัด
      ทิศทางการเคลื่อนที่
      แกน Xเพลาหมุนโกนิโอมิเตอร์แกน Zการรวมกันแบบหลายแกน
    ไกด์
    กลไก
    ลิเนียร์บอล
    ลิเนียร์บอล
    รุ่นบาง ความสามารถในการทวนซ้ำ ความแม่นยำ ±1.5µ
    รุ่นมาตรฐาน ความสามารถในการทวนซ้ำ ความแม่นยำ ±1µ
    รุ่นมาตรฐาน ความสามารถในการทวนซ้ำ ความแม่นยำ ±1.5µ
    พร้อม Circulator รุ่นมาตรฐาน ความสามารถในการทวนซ้ำ ความแม่นยำ ±1.5µ/±2µ
    พร้อม Circulator รุ่นมาตรฐาน ความสามารถในการทวนซ้ำ ความแม่นยำ ±1µ
    พร้อม Circulator พร้อมแผ่นปิด รุ่นมาตรฐาน ความสามารถในการทวนซ้ำ ความแม่นยำ ±1µ
    ความสามารถในการทวนซ้ำ ความแม่นยำ ±5µ
    ความสามารถในการทวนซ้ำและความแม่นยำของประเภทยก ±5µ
    ความสามารถในการทวนซ้ำและความแม่นยำ ±5µ
    ความสามารถในการทวนซ้ำ ±5µ
    ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ
    ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ
    ความแม่นยำในการวางตำแหน่งซ้ำ ±1.5µ
    ความแม่นยำในการวางตำแหน่งซ้ำ ±1µ
    ความแม่นยำในการวางตำแหน่งซ้ำ ±0.006°
    ความแม่นยำในการวางตำแหน่งซ้ำ ±0.01°
    ความสามารถในการทวนซ้ำ ±1µความแม่นยำในการวางตำแหน่งซ้ำ ±0.01°
    เลื่อยโซ่
    กลไก
    บอลสกรู
    บอลสกรู
    ความแม่นยำในการวางตำแหน่งซ้ำ ±0.005°
    ความแม่นยำในการวางตำแหน่งซ้ำ ±0.01°
    เฟืองตัวหนอน
    เฟืองตัวหนอน
    ความแม่นยำในการวางตำแหน่งซ้ำ ±0.05°
    ความแม่นยำในการวางตำแหน่งซ้ำ ±0.08°
    หากคุณต้องการชุดค่าผสมแบบหลายแกนอื่น ๆ กรุณาติดต่อ ts@misumi.com.vn