สเตจกำหนดตำแหน่งแบบมอเตอร์แกน Z ชนิดลูกกลิ้งไขว้ ความสามารถในการทวนซ้ำของการวางตำแหน่ง ±1μ

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า

E-ZMCRH6004-R-S3

E-ZMCRH8008-R-S4, E-ZMCRH12012-R-S4

วัสดุ: อลูมิเนียมอัลลอย
กระบวนการชุบผิว: แบล็คอโนไดซ์| รหัสสินค้า | ไกด์เทเบิ้ล ความยาว (มม.) | ![]() ตำแหน่ง แผ่นครอบปิด | มอเตอร์ | ชุดขับมอเตอร์ | สายไฟความยาว (ม.) | สเปค เชิงกล | สเปค ความแม่นยำ | เซนเซอร์ | ||||||||||
ชนิด | รูปทรง | ระยะทางในการเคลื่อนที่ (มม.) | พิกัดน้ำหนัก (N) | น้ำหนัก (กก.) | ความละเอียด (พัลส์) | ความเร็ว สูงสุด | ความแม่นยำ ในการวางตำแหน่ง เฉพาะทิศทาง | ทำซ้ำ การวางตำแหน่ง ความแม่นยำ | การเคลื่อนไหวที่หายไป การเคลื่อนไหว | ความขนาน | ขีดจำกัด เซนเซอร์ | เซ็นเซอร์ต้นกำเนิด (ORG1) | ||||||
| E-ZMCRH | แกน Z | 6004 | 60 × 87 | R | เว้นว่าง (พร้อมมอเตอร์แบบขั้นมาตรฐาน ) S3 (พร้อมเหล็กฉากสำหรับยึดสเต็ปปิ้งมอเตอร์ขนาดเฟรม 28) | A (ชุดขับมอเตอร์แบบพัลส์ แกนเดียว) N (ไม่มีชุดขับมอเตอร์) | 2 (สายไฟ 2 ม.) 4 (สายไฟ 4 ม.) | 4 | 68.6 | 1.14 | 1.25 µm | 2.5 มม./วินาที | 15µm | ±1.0µm | 5µm | 50 µm | มีให้ | มีให้ |
| 8008 | 80 × 100 | R | เว้นว่าง (พร้อมมอเตอร์แบบขั้นมาตรฐาน ) S1 (พร้อมขายึดเซอร์โว PCD=45) S2 (พร้อมเหล็กฉากสำหรับยึดเซอร์โวมอเตอร์ PCD=46) S4 (พร้อมเหล็กฉากสำหรับยึด สเต็ปปิ้งมอเตอร์ขนาดเฟรม 42) | 8 | 196 | 2 | ≈1.82 ไมโครเมตร | ≈3.7 มม./วินาที | ||||||||||
| 12012 | 120 × 120 | R | 12 | 196 | 3.6 | |||||||||||||
ชุดขับมอเตอร์: รุ่นชุดขับมอเตอร์ที่ใช้ในซีรีส์นี้: E-DR42C.
สายเคเบิล: รุ่นสายเคเบิลที่ใช้ในซีรีส์นี้ ได้แก่ HRS12-2M (สายเคเบิลยาว 2 เมตร) / HRS12-4M (สายเคเบิลยาว 4 เมตร).
แบบหลายแกน: หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับการใช้งานแบบหลายแกนในซีรีส์นี้ กรุณาติดต่อ: dz@misumi.sh.cn.■ รายละเอียดจำเพาะทั่วไป
| E-ZMCRH6004 | E-ZMCRH8008 | E-ZMCRH12012 | |||
| ฟีดสกรู | บอลสกรู ⌀8, สายตะกั่ว 1 มม. | บอลสกรู ⌀6, สายนำไฟฟ้า 1 มม. | บอลสกรู ⌀8, สายตะกั่ว 1 มม. | ||
| รางไกด์ | รางสไลด์แบบลูกกลิ้งชนิดลิ่ม | ||||
| มอเตอร์ | รูปทรง | สเต็ปปิ้งมอเตอร์ชนิดแรงบิดสูง 2 เฟส 1.3 A/เฟส มุมเสต็ป 1.8° | สเต็ปปิ้งมอเตอร์มาตรฐาน 2 เฟส 2.0 A/เฟส มุมเสต็ป 1.8° | ||
| มุมเสต็ป | 1.8° | ||||
| ชุดขับมอเตอร์แบบพัลส์ | แรงดันไฟเลี้ยง | 24 ถึง 36 V DC | |||
| กระแส Output | 0.3 A ถึง 2.2 A/เฟส (สูงสุด) | ||||
| แรงดันสัญญาณพัลส์ | 5VDC | ||||
| วิธีการป้อนพัลส์อินพุต | พัลส์ + ทิศทาง หรือ พัลส์คู่ | ||||
| จำนวนการแบ่งย่อย | 200 ถึง 25600 | ||||
| คอนเนคเตอร์ | รหัสสินค้า | HR10A-10R-12P (Hirose) | |||
| รหัสรุ่นด้านรับ | HR10A-10P-12S (Hirose) | ||||
| ซับสเตรตเซนเซอร์ | แรงดันไฟเลี้ยง | 24 V DC ± 10% | |||
| ประเภท เซนเซอร์ | โฟโต้เซนเซอร์มิเนียเจอร์ RPI-0125 (ROHM) | ||||
| เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม | เอาท์พุตขาคอลเลคเตอร์แบบเปิดวงจร NPN | ||||
| ลอจิกของเอาท์พุต | ระหว่างการตรวจจับ (มีเงาบัง): Output ทรานซิสเตอร์ปิด (ไม่นำไฟฟ้า) | ||||
■ การจัดเรียงขาพินคอนเนคเตอร์

■ไทม์มิ่งไดอะแกรม
ชุดขับมอเตอร์แบบพัลส์

คุณสมบัติที่ 2: ใช้วิธีการนำทางด้วยรางสไลด์แบบลูกกลิ้ง จึงให้ความแม่นยำสูง
คุณสมบัติที่ 3: สามารถประกอบและถอดแยกได้อย่างรวดเร็วด้วยการเพิ่มรูสำหรับสลักกำหนดตำแหน่งบนพื้นผิวแท็บสไลด์
คุณสมบัติที่ 4: พื้นผิวตัวเครื่องผ่านการเคลือบด้วยกระบวนการอโนไดซิ่งสีดำ ซึ่งช่วยป้องกันการสะท้อนของแสงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในงานด้านแสงและออปติก

■ สภาพแวดล้อมการใช้งานของแท็บสไลด์
สภาพแวดล้อมการใช้งาน: 10 ถึง 50°C, 20 ถึง 70%RH (ไม่มีการควบแน่น)
สภาพแวดล้อมที่แนะนำ: 22±5°C, 20 ถึง 70%RH (ไม่มีการควบแน่น)
กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้งานแท็บสไลด์ในสภาพแวดล้อมดังต่อไปนี้
(1) สภาพแวดล้อมที่มีฝุ่น (โดยเฉพาะผงโลหะ)
(2) สภาพแวดล้อมที่มีแสงแดดโดยตรงหรือมีการแผ่รังสีความร้อน
(3) ใกล้แหล่งกำเนิดไฟ
(4) สภาพแวดล้อมที่มีแก๊สที่กัดกร่อนหรือไวไฟ
(5) สภาพแวดล้อมที่มีน้ำหรือน้ำมันกระเด็น
(6) สภาพแวดล้อมที่มีแรงสั่นสะเทือนหรือแรงกระแทกสูง
(7) สภาพแวดล้อมที่มีตัวทำละลายอินทรีย์หรือมีปริมาณเกลือสูง
■เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงแท็บสไลด์
ยังไม่มีมาตรฐานงานซ่อมบำรุงประจำที่เป็นแบบเดียวกัน เนื่องจากชนิดของจาระบีและตัวอย่างการใช้งานที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพการขับเคลื่อนและประเภทของราง กรุณาตรวจสอบจาระบีอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
| อิเล็กทรอนิกส์/เครื่องใช้ในบ้าน | อุตสาหกรรมยานยนต์ | ทางการแพทย์ | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| สมาร์ทโฟน | เซมิคอนดักเตอร์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||
![]() | ![]() | ![]() |
ชุดขับมอเตอร์ที่รองรับสามารถควบคุมได้ทั้งแบบพัลส์คู่และพัลส์ + ทิศทาง สำหรับขนาดการติดตั้งและคู่มือผู้ใช้ กรุณาอ้างอิงที่ E-DR42C

มอเตอร์
ชุดขับมอเตอร์
สายไฟ
ชนิด
รูปทรง