อลูมิเนียมโปรไฟล์ N-series - series 8, สี่เหลี่ยมผืนผ้า, 40 × 80 มม., ร่อง 3 ด้าน

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • จะมีการเพิ่มค่าขนส่งและค่าจัดส่ง สำหรับสินค้าที่ยาวเกิน 2,000.5 มม
  • เนื่องจากข้อจำกัดในการขนส่งทางอากาศ ความยาวสูงสุดของสินค้าที่อนุญาตให้ขนส่งได้ต้องไม่เกิน 2,600 มม. หากวัตถุมีความยาวเกิน 2600 มม. ระยะเวลาการจัดส่งจะประมาณ 1.5 เดือน โปรดติดต่อ MISUMI สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
  • โปรดตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา เนื่องจากไฟล์ PDF ไม่มีข้อมูลล่าสุด

  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แค็ตตาลอกซีรีส์ Economy (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

อลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรีส์ 8 ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 40 x 80 มม. มีร่อง 3 ด้าน ความกว้างร่อง 10 มม.
พื้นผิวบริเวณที่ตัดและส่วนที่มีการปรับแต่งจะไม่ได้รับการเคลือบผิว

 
NEFS (รุ่นมาตรฐาน)
 ซีรีส์ 8
 
 
รายละเอียดร่อง (ใช้ร่วมกันกับชนิด EFS, NEFS□, NFSL)
รายละเอียดร่องด้านล่าง
(ชนิด EFS)
(ชนิด NEFS, NEFSB, NFSL)
ภาพขยายของ A
ภาพขยายของ A


[ ! ] พื้นผิวที่ตัดและส่วนที่มีการปรับแต่งอาจไม่มีการเตรียมผิว
[ ! ] เมื่อมีการระบุการปรับแต่งรูต๊าปเกลียว วงกลมสีแดงบนภาพร่างโครงร่างของอลูมิเนียมเฟรมจะถูกทำการกลึง
■ ซีรีส์ 8:
อลูมิเนียมเฟรม สล็อตกว้าง 10 มม. ใช้งานโบลท์ ได้กับ M8

ภาพรวมประเภท

 อลูมิเนียมเฟรมมาตรฐานอลูมิเนียมเฟรมน้ำหนักเบาอลูมิเนียมเฟรมความแข็งเกร็งสูง
ชนิด HFSชนิด EFSชนิด NFS (NEFS)
ประเภท HFSLประเภท NFSLประเภท GFSประเภท GNFS
ภาพตัดขวาง (รูปถ่าย)
วัสดุA6005CSS-T5A6005CSS-T5A6063S-T5A6005CSS-T5A6063S-T5เทียบเท่า A6061-T6เทียบเท่า A6063S-T6
คุณสมบัติรูปทรงหน้าตัดมาตรฐานมีความแข็งเกร็งเทียบเท่ากับซีรีส์ HFS แต่มีน้ำหนักเบากว่าและประหยัดมากกว่าสามารถลดราคาลงอย่างมากด้วยการเปลี่ยนวัสดุ ความแข็งแรง (*) เทียบเท่ากับซีรีส์ HFS และซีรีส์ EFSการอัดรีดพลาสติกขึ้นรูปที่ออกแบบโดยเน้นน้ำหนักเบาและราคาประหยัด เหมาะสำหรับการใช้งานที่ให้ความสำคัญกับน้ำหนักเบาและราคาประหยัดมากกว่าความแข็งแรงสามารถลดราคาได้มากขึ้นโดยการเปลี่ยนวัสดุของ HFSL ความแข็งแรง (*) เหมือนกับของซีรีส์ HFSLการอัดรีดพลาสติกขึ้นรูปที่ออกแบบความหนาโดยเน้นความแข็งเกร็ง เหมาะสำหรับกล่องหุ้มที่รับโหลดไฟฟ้าสูงสามารถลดราคาได้อย่างมากโดยการเปลี่ยนพิกัดน้ำหนักและวัสดุของอลูมิเนียมเฟรมที่มีความแข็งเกร็งสูง ความแข็งแรง (*) เหมือนกับของซีรีส์ GFS
กระบวนการชุบผิวเคลียร์อโนไดซ์
อโนไดซ์สีดำ
เคลือบใส
สีอบ (สีเหลือง)
เคลียร์อโนไดซ์
อโนไดซ์สีดำ
เคลียร์อโนไดซ์
อโนไดซ์สีดำ
เคลียร์อโนไดซ์
อโนไดซ์สีดำ
เคลียร์อโนไดซ์เคลียร์อโนไดซ์เคลียร์อโนไดซ์
รองรับการใช้งานร่วมซีรี่ส์
5มี—มี————
6มีมีมีมีมี
8
8-45