กรอบอลูมิเนียมโปรไฟล์ N-series - ซีรีส์ 8, ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส, 40 × 40 มม., ร่อง 3 ด้าน

ข้อควรระวัง
- จะมีการเพิ่มค่าขนส่งและค่าจัดส่ง สำหรับสินค้าที่ยาวเกิน 2,000.5 มม
- เนื่องจากข้อจำกัดในการขนส่งทางอากาศ ความยาวสูงสุดของสินค้าที่อนุญาตให้ขนส่งได้ต้องไม่เกิน 2,600 มม. หากวัตถุมีความยาวเกิน 2600 มม. ระยะเวลาการจัดส่งจะประมาณ 1.5 เดือน โปรดติดต่อ MISUMI สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แค็ตตาลอกซีรีส์ Economy (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
อลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรีส์ 8 / ร่องกว้าง 10 / ขนาด 40 × 40 มม.
อลูมิเนียมเฟรมเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับใช้สร้างโครงสร้างเครื่องจักรต่างๆ มีหลากหลายขนาด รูปทรงหน้าตัด รวมถึงกระบวนการชุบผิวต่างๆ ให้เลือกใช้
[คุณสมบัติ]
● รูปทรง: แบบเหลี่ยม.
● ความกว้างร่อง: 8 มม.
● หน้าตัด: 40 mm. x 40 mm.
จำนวนร่อง (ความกว้าง x ความยาว) = 1 X 1 ร่อง
จำนวนด้านที่มีร่อง = 3 ด้าน
● ความยาวรวม: สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 50 ถึง 4000 mm, และเพิ่มความยาวขั้นต่ำได้ครั้งละ 0.5 mm.
● วัสดุ: อะลูมิเนียมเกรด A6063S-T5
● กระบวนการเตรียมผิว: ชุบอโนไดซ์แบบไม่ย้อมสี
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับโครงสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
พื้นผิวที่ตัดและส่วนที่มีการปรับเปลี่ยนจะไม่ได้รับการเตรียมผิว

![]() | ซีรีส์ 8 | |
![]() |

อลูมิเนียมเฟรม สล็อตกว้าง 10 มม. ใช้งานโบลท์ ได้กับ M8