N-series อลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรีส์ 8 ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส 40 × 40 มม. ร่อง 4 ด้าน

ข้อควรระวัง
- สีของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> คลิกที่นี่
- จะมีการเพิ่มค่าขนส่งและค่าจัดส่ง สำหรับสินค้าที่ยาวเกิน 2,000.5 มม
- เนื่องจากข้อจำกัดในการขนส่งทางอากาศ ความยาวสูงสุดของสินค้าที่อนุญาตให้ขนส่งได้ต้องไม่เกิน 2,600 มม. หากวัตถุมีความยาวเกิน 2600 มม. ระยะเวลาการจัดส่งจะประมาณ 1.5 เดือน โปรดติดต่อ MISUMI สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แค็ตตาลอกซีรีส์ Economy (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
อลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรีส์ 8 / ร่องกว้าง 10 / ขนาด 40 × 40 มม.
อลูมิเนียมเฟรมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับสร้างโครงสร้างเครื่องจักร มีให้เลือกหลากหลายทั้งขนาด รูปทรงหน้าตัด และกระบวนการชุบผิวต่างๆ
[คุณสมบัติ]
● รูปทรง: แบบเหลี่ยม.
● ความกว้างร่อง: 10 มม. /1 ร่อง
● พื้นที่ตัดขวาง: 40 มม. X 40 มม. .
● ความยาวรวม: สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 50 มม. ถึง 4000 มม. สามารถเพิ่มความยาวได้ต่ำสุดทีละ 0.5 มม.
● วัสดุ: อลูมิเนียมเกรด A6063S-T5 และเทียบเท่า A6063S-T6
● กระบวนการเตรียมผิว: อโนไดซ์ใส/แบล็คอโนไดซ์
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับโครงสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
พื้นผิวที่ตัดและส่วนที่มีการปรับเปลี่ยนจะไม่ได้รับการเตรียมผิว
| NEFS (รุ่นมาตรฐาน) | NFSL (รุ่นมาตรฐาน น้ำหนักเบา) | GNFS (ประเภทความแข็งเกร็งสูง) |
[ ! ] เมื่อมีการระบุการต๊าปเกลียวที่ปลายเป็นการปรับแต่งเพิ่มเติม ส่วนที่มีวงกลมสีแดงจะแปรรูป | ||
![]() | ![]() | ![]() |

มิติ L ของการอัดรีดพลาสติกขึ้นรูปที่มีความยาวคงที่
| ซีรีส์ 8 |
![]() |

ประเภท)
ประเภท)
ประเภท)
ประเภท)
ประเภท)
ของ A
ของ A
ของ A
■ ซีรีส์ 8:
อลูมิเนียมเฟรม สล็อตกว้าง 10 มม. ใช้งานโบลท์ ได้กับ M8
ภาพรวมประเภท
| อลูมิเนียมเฟรมมาตรฐาน | อลูมิเนียมเฟรมน้ำหนักเบา | อลูมิเนียมเฟรมความแข็งเกร็งสูง | ||||||
| ชนิด HFS | ชนิด EFS | ชนิด NFS (NEFS) | ประเภท HFSL | ประเภท NFSL | ประเภท GFS | ประเภท GNFS | ||
| ภาพตัดขวาง (รูปถ่าย) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| วัสดุ | A6005CSS-T5 | A6005CSS-T5 | A6063S-T5 | A6005CSS-T5 | A6063S-T5 | เทียบเท่า A6061-T6 | เทียบเท่า A6063S-T6 | |
| คุณสมบัติ | รูปทรงหน้าตัดมาตรฐาน | มีความแข็งเกร็งเทียบเท่ากับซีรีส์ HFS แต่มีน้ำหนักเบากว่าและประหยัดมากกว่า | สามารถลดราคาลงอย่างมากด้วยการเปลี่ยนวัสดุ ความแข็งแรง (*) เทียบเท่ากับซีรีส์ HFS และซีรีส์ EFS | การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูปที่ออกแบบโดยเน้นน้ำหนักเบาและราคาประหยัด เหมาะสำหรับการใช้งานที่ให้ความสำคัญกับน้ำหนักเบาและราคาประหยัดมากกว่าความแข็งแรง | สามารถลดราคาได้มากขึ้นโดยการเปลี่ยนวัสดุของ HFSL ความแข็งแรง (*) เหมือนกับของซีรีส์ HFSL | การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูปที่ออกแบบความหนาโดยเน้นความแข็งเกร็ง เหมาะสำหรับกล่องหุ้มที่รับโหลดไฟฟ้าสูง | สามารถลดราคาได้อย่างมากโดยการเปลี่ยนพิกัดน้ำหนักและวัสดุของอลูมิเนียมเฟรมที่มีความแข็งเกร็งสูง ความแข็งแรง (*) เหมือนกับของซีรีส์ GFS | |
| กระบวนการชุบผิว | เคลียร์อโนไดซ์ อโนไดซ์สีดำ เคลือบใส สีอบ (สีเหลือง) | เคลียร์อโนไดซ์ อโนไดซ์สีดำ | เคลียร์อโนไดซ์ อโนไดซ์สีดำ | เคลียร์อโนไดซ์ อโนไดซ์สีดำ | เคลียร์อโนไดซ์ | เคลียร์อโนไดซ์ | เคลียร์อโนไดซ์ | |
| รองรับการใช้งานร่วมซีรี่ส์ | 5 | มี | — | มี | — | — | — | — |
| 6 | มี | มี | มี | มี | มี | |||
| 8 | ||||||||
| 8-45 | ||||||||
[ ! ] NFS และ NEFS มีสเปคเดียวกัน แต่รหัสรุ่น/ Part number ของแต่ละประเภทจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาดการอัดรีด
"เหล็กฉาก 8 ซีรีส์ N ชนิด ขนาด 40 × 40 มม." ตรงกับชนิด NEFS