อลูมิเนียมโปรไฟล์ N-series - series 6, สี่เหลี่ยมผืนผ้า, 30 × 60 มม., ร่อง 3 ด้าน

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • จะมีการเพิ่มค่าขนส่งและค่าจัดส่ง สำหรับสินค้าที่ยาวเกิน 2,000.5 มม
  • เนื่องจากข้อจำกัดในการขนส่งทางอากาศ ความยาวสูงสุดของสินค้าที่อนุญาตให้ขนส่งได้ต้องไม่เกิน 2,600 มม. หากวัตถุมีความยาวเกิน 2600 มม. ระยะเวลาการจัดส่งจะประมาณ 1.5 เดือน โปรดติดต่อ MISUMI สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แค็ตตาลอกซีรีส์ Economy (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

อลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 6 / สล็อตกว้าง 8/ ขนาด 30 × 60 มม.
อลูมิเนียมโปรไฟล์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับสร้างโครงสร้างเครื่องจักร มีหลากหลายขนาด รูปทรงหน้าตัด และกระบวนการเตรียมผิวต่างๆ ให้เลือกใช้
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง: สี่เหลี่ยม
● ความกว้างร่อง: 8 มม.
● หน้าตัด: 30 มม. x 60 มม.
จำนวนร่อง x ความยาว = 1 x 2 ร่อง
จำนวนด้านที่มีร่อง = 3 ด้าน
● ความยาวรวม: สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 50 ถึง 4000 มม. และเพิ่มความยาวขั้นต่ำได้ครั้งละ 0.5 มม.
● วัสดุ: อะลูมิเนียมเกรด A6063S-T5
● กระบวนการเตรียมผิว: ชุบอโนไดซ์แบบไม่ย้อมสี
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับโครงสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
พื้นผิวที่ตัดและส่วนที่มีการปรับเปลี่ยนจะไม่ได้รับการเตรียมผิว

Drawing บอกขนาด

NEFS (รุ่นมาตรฐาน) อลูมิเนียมเฟรม 6 ซีรี่ส์, สี่เหลี่ยมผืนผ้า, 30 × 60 มม., 2 ร่อง, ร่อง 3 ด้าน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
อลูมิเนียมเฟรม 6 ซีรี่ส์, สี่เหลี่ยมผืนผ้า, 30 × 60 มม., 2 ร่อง, ร่อง 3 ด้าน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ซีรี่ส์ 6
อลูมิเนียมเฟรม 6 ซีรี่ส์, สี่เหลี่ยมผืนผ้า, 30 × 60 มม., 2 ร่อง, ร่อง 3 ด้าน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 
รายละเอียดร่อง
(ใช้ร่วมกันทุกชนิด)
รายละเอียดด้านล่างร่อง
(ชนิด HFS, CAF)
(ชนิด GFS) (ชนิด EFS) (ชนิด NEFS, NEFSB, NFSL, GNFS) ขนาดร่องตัว T ภาพขยายส่วน A ภาพขยายส่วน A ภาพขยายส่วน A ภาพขยายส่วน A อลูมิเนียมเฟรม 6 ซีรี่ส์, สี่เหลี่ยมผืนผ้า, 30 × 60 มม., 2 ร่อง, ร่อง 3 ด้าน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
[ ! ] พื้นผิวที่ตัดและส่วนที่มีการปรับแต่งอาจไม่มีการเตรียมผิว
[ ! ] เมื่อมีการระบุการปรับแต่งรูต๊าปเกลียว วงกลมสีแดงบนภาพร่างโครงร่างของอลูมิเนียมเฟรมจะถูกทำการกลึง
■ ซีรีส์ 6:
อลูมิเนียมเฟรม สล็อตกว้าง 8 มม. ใช้งานโบลท์ ได้กับ M6