อลูมิเนียมโปรไฟล์ซีรีส์ N - ซีรีส์ 8-45, ทรงสี่เหลี่ยม, 60 × 60 มม., ร่อง 4 ด้าน

ข้อควรระวัง
- จะมีการเพิ่มค่าขนส่งและค่าจัดส่ง สำหรับสินค้าที่ยาวเกิน 2,000.5 มม
- เนื่องจากข้อจำกัดในการขนส่งทางอากาศ ความยาวสูงสุดของสินค้าที่อนุญาตให้ขนส่งได้ต้องไม่เกิน 2,600 มม. หากวัตถุมีความยาวเกิน 2600 มม. ระยะเวลาการจัดส่งจะประมาณ 1.5 เดือน โปรดติดต่อ MISUMI สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แค็ตตาลอกซีรีส์ Economy (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
อลูมิเนียมเฟรม ซีรี่ส์ 8-45 / ร่องกว้าง 10 / ขนาด 60 × 60 มม.
อลูมิเนียมโปรไฟล์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับสร้างโครงสร้างเครื่องจักร มีหลากหลายขนาด รูปทรงหน้าตัด และกระบวนการเตรียมผิวต่างๆ ให้เลือกใช้
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง: แบบเหลี่ยม
● ความกว้างร่อง: 10 มม. / 1 ร่องต่อด้าน
● พื้นที่ตัดขวาง: 60 มม. X 60 มม. .
● ความยาวรวม: สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 50 มม. ถึง 4000 มม. สามารถเพิ่มความยาวได้ต่ำสุดทีละ 0.5 มม.
● วัสดุ: อลูมิเนียมเกรด A6063S-T5 และเทียบเท่า A6063S-T6
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับโครงสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
พื้นผิวที่ตัดและส่วนที่มีการปรับเปลี่ยนจะไม่ได้รับการเตรียมผิว
| NFS (รุ่นมาตรฐาน) | GNFS (ประเภทความแข็งเกร็งสูง) |
![]() | ![]() |
อลูมิเนียมเฟรมที่มีร่องกว้าง 10 มม. และใช้ได้กับสลักเกลียว M8
[ ! ] พื้นผิวที่ตัดและส่วนที่มีการปรับแต่งอาจไม่มีการเตรียมผิว
[ ! ] เมื่อมีการระบุให้ต๊าปเกลียวที่ปลาย ส่วนที่มีวงกลมสีแดงจะถูกตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร

ไม่มีการกำหนดความเผื่อ
สำหรับการอัดรีดพลาสติกขึ้นรูปความยาวคงที่
| ซีรีส์ 8-45 |
![]() |

*5.5 สำหรับรุ่นน้ำหนักเบา (HFSL, HFSLF, HFSLT, NFSL)
ภาพรวมประเภท
| อลูมิเนียมเฟรมมาตรฐาน | อลูมิเนียมเฟรมน้ำหนักเบา | อลูมิเนียมเฟรมความแข็งเกร็งสูง | ||||||
| ชนิด HFS | ชนิด EFS | ชนิด NFS (NEFS) | ประเภท HFSL | ประเภท NFSL | ประเภท GFS | ประเภท GNFS | ||
| ภาพตัดขวาง (รูปถ่าย) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| วัสดุ | A6005CSS-T5 | A6005CSS-T5 | A6063S-T5 | A6005CSS-T5 | A6063S-T5 | เทียบเท่า A6061-T6 | เทียบเท่า A6063S-T6 | |
| คุณสมบัติ | รูปทรงหน้าตัดมาตรฐาน | มีความแข็งเกร็งเทียบเท่ากับซีรีส์ HFS แต่มีน้ำหนักเบากว่าและประหยัดมากกว่า | สามารถลดราคาลงอย่างมากด้วยการเปลี่ยนวัสดุ ความแข็งแรง (*) เทียบเท่ากับซีรีส์ HFS และซีรีส์ EFS | การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูปที่ออกแบบโดยเน้นน้ำหนักเบาและราคาประหยัด เหมาะสำหรับการใช้งานที่ให้ความสำคัญกับน้ำหนักเบาและราคาประหยัดมากกว่าความแข็งแรง | สามารถลดราคาได้มากขึ้นโดยการเปลี่ยนวัสดุของ HFSL ความแข็งแรง (*) เหมือนกับของซีรีส์ HFSL | การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูปที่ออกแบบความหนาโดยเน้นความแข็งเกร็ง เหมาะสำหรับกล่องหุ้มที่รับโหลดไฟฟ้าสูง | สามารถลดราคาได้อย่างมากโดยการเปลี่ยนพิกัดน้ำหนักและวัสดุของอลูมิเนียมเฟรมที่มีความแข็งเกร็งสูง ความแข็งแรง (*) เหมือนกับของซีรีส์ GFS | |
| กระบวนการชุบผิว | เคลียร์อโนไดซ์ อโนไดซ์สีดำ เคลือบใส สีอบ (สีเหลือง) | เคลียร์อโนไดซ์ อโนไดซ์สีดำ | เคลียร์อโนไดซ์ อโนไดซ์สีดำ | เคลียร์อโนไดซ์ อโนไดซ์สีดำ | เคลียร์อโนไดซ์ | เคลียร์อโนไดซ์ | เคลียร์อโนไดซ์ | |
| รองรับการใช้งานร่วมซีรี่ส์ | 5 | มี | — | มี | — | — | — | — |
| 6 | มี | มี | มี | มี | มี | |||
| 8 | ||||||||
| 8-45 | ||||||||