อลูมิเนียมโปรไฟล์ N-series - series 8-45, ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า, 50 × 100 มม., ร่อง 4 ด้าน

ข้อควรระวัง
- จะมีการเพิ่มค่าขนส่งและค่าจัดส่ง สำหรับสินค้าที่ยาวเกิน 2,000.5 มม
- เนื่องจากข้อจำกัดในการขนส่งทางอากาศ ความยาวสูงสุดของสินค้าที่อนุญาตให้ขนส่งได้ต้องไม่เกิน 2,600 มม. หากวัตถุมีความยาวเกิน 2600 มม. ระยะเวลาการจัดส่งจะประมาณ 1.5 เดือน โปรดติดต่อ MISUMI สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แค็ตตาลอกซีรีส์ Economy (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
อลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 8-50/ความกว้างร่อง 10/50x100มม.
อลูมิเนียมเฟรมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับสร้างโครงสร้างเครื่องจักร มีให้เลือกหลากหลายทั้งขนาด รูปทรงหน้าตัด และกระบวนการชุบผิวต่างๆ
[คุณสมบัติ]
● รูปทรง: สี่เหลี่ยมผืนผ้า
● ความกว้างร่อง: 8 มม.
● หน้าตัด: 50 มม. x 100 มม.
จำนวนร่องด้านกว้าง = 1 ร่อง
จำนวนร่องด้านยาว = 2 ร่อง
● ความยาวรวม: สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 50 มม. ถึง 4000 มม. สามารถเพิ่มความยาวได้ต่ำสุดทีละ 0.5 มม.
● วัสดุ: อะลูมิเนียมเกรด A6063S-T5 และ A6063S-T6
● กระบวนการเตรียมผิว: ชุบอโนไดซ์แบบไม่ย้อมสี และแบล็คอโนไดซ์
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับโครงสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
พื้นผิวที่ตัดและส่วนที่มีการปรับเปลี่ยนจะไม่ได้รับการเตรียมผิว
| NEFS (รุ่นมาตรฐาน) | GNFS (ประเภทความแข็งเกร็งสูง) | |
![]() | ![]() |
![]() | ซีรีส์ 8-45 | |
![]() | ||
| *ไม่มีการกำหนดข้อบังคับความเผื่อสำหรับการอัดรีดพลาสติกขึ้นรูปที่มีความยาวคงที่ | ||

*5.5 สำหรับรุ่นน้ำหนักเบา (HFSL, HFSLF, HFSLT, NFSL)
อลูมิเนียมเฟรม สล็อตกว้าง 10 มม. ใช้งานโบลท์ ได้กับ M8
[ ! ] เมื่อมีการระบุการปรับแต่งรูต๊าปเกลียว วงกลมสีแดงบนภาพร่างโครงร่างของอลูมิเนียมเฟรมจะถูกทำการกลึง