อลูมิเนียมโปรไฟล์ N-series - ซีรีส์ 5 สี่เหลี่ยมจัตุรัส 40 × 40 มม. 3 ด้านร่อง

ข้อควรระวัง
- จะมีการเพิ่มค่าขนส่งและค่าจัดส่ง สำหรับสินค้าที่ยาวเกิน 2,000.5 มม
- เนื่องจากข้อจำกัดในการขนส่งทางอากาศ ความยาวสูงสุดของสินค้าที่อนุญาตให้ขนส่งได้ต้องไม่เกิน 2,600 มม. หากวัตถุมีความยาวเกิน 2600 มม. ระยะเวลาการจัดส่งจะประมาณ 1.5 เดือน โปรดติดต่อ MISUMI สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แค็ตตาลอกซีรีส์ Economy (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
อลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 5 / สล็อตกว้าง 6/ ขนาด 40 × 40 มม.
อลูมิเนียมโปรไฟล์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับสร้างโครงสร้างเครื่องจักร มีหลากหลายขนาด รูปทรงหน้าตัด รวมถึงกระบวนการชุบผิวต่างๆ ให้เลือกใช้
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง: แบบเหลี่ยม
● ความกว้างร่อง: 6 มม.
● หน้าตัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า: 40 x 40 mm.
จำนวนร่อง (ความกว้าง x ความยาว) = 2 X 2 ร่อง
จำนวนด้านที่มีร่อง = 3 ด้าน
● ความยาวรวม: สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 50 ถึง 4000 mm และเพิ่มความยาวขั้นต่ำได้ครั้งละ 1 mm.
● วัสดุ: อะลูมิเนียมเกรด A6063S-T5
● กระบวนการเตรียมผิว: ชุบอโนไดซ์แบบไม่ย้อมสี
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับโครงสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
พื้นผิวที่ตัดและส่วนที่มีการปรับเปลี่ยนจะไม่ได้รับการเตรียมผิว


| ซีรี่ส์ 5 |
![]() |

รายละเอียดร่อง
(ใช้ร่วมกันกับทุกซีรี่ส์)
รายละเอียดด้านล่างของร่อง
(ชนิด NFS, NFSB, NFSF, NFST)
ภาพขยายของ A
[ ! ] เมื่อมีการระบุการปรับแต่งรูต๊าปเกลียว วงกลมสีแดงบนภาพร่างโครงร่างของอลูมิเนียมเฟรมจะถูกทำการกลึง
อลูมิเนียมเฟรม สล็อตกว้าง 6 มม. ใช้ได้กับ โบลท์ M5