อลูมิเนียมโปรไฟล์ซีรีส์ N - ซีรีส์ 8-45, ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส, 50 × 50 มม., ร่อง 4 ด้าน

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • สีของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> คลิกที่นี่
  • จะมีการเพิ่มค่าขนส่งและค่าจัดส่ง สำหรับสินค้าที่ยาวเกิน 2,000.5 มม
  • เนื่องจากข้อจำกัดในการขนส่งทางอากาศ ความยาวสูงสุดของสินค้าที่อนุญาตให้ขนส่งได้ต้องไม่เกิน 2,600 มม. หากวัตถุมีความยาวเกิน 2600 มม. ระยะเวลาการจัดส่งจะประมาณ 1.5 เดือน โปรดติดต่อ MISUMI สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แค็ตตาลอกซีรีส์ Economy (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

อลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรี่ส์ 8-50 / ร่องกว้าง 10 / ขนาด 50 × 50 มม.
อลูมิเนียมโปรไฟล์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับสร้างโครงสร้างเครื่องจักร มีหลากหลายขนาด รูปทรงหน้าตัด และกระบวนการเตรียมผิวต่างๆ ให้เลือกใช้
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง: แบบเหลี่ยม
● ความกว้างร่อง: 10 มม. /1 ร่อง
● พื้นที่หน้าตัด: 50 × 50 มม. .
● ความยาวรวม: สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 50 มม. ถึง 4000 มม. สามารถเพิ่มความยาวได้ต่ำสุดทีละ 0.5 มม.
● วัสดุ: อะลูมิเนียมเกรด A6063S-T5 และเทียบเท่า A6063S-T6
● กระบวนการเตรียมผิว: ชุบอโนไดซ์แบบไม่ย้อมสี และชุบอโนไดซ์สีดำ
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับโครงสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
พื้นผิวที่ตัดและส่วนที่มีการปรับเปลี่ยนจะไม่ได้รับการเตรียมผิว

NEFS (รุ่นมาตรฐาน) GNFS (ประเภทความแข็งเกร็งสูง)  


*ไม่มีการกำหนดค่าความเผื่อ
สำหรับขนาด L ของการอัดรีดพลาสติกขึ้นรูปความยาวคงที่
ซีรีส์ 8-45
 
 
รายละเอียดร่อง (ใช้ร่วมกันกับชนิด HFS, CAF, GNFS, GFS, NFSL)
รายละเอียดร่อง (ใช้ร่วมกันกับชนิด EFS และ NEFS)
รายละเอียดร่องด้านล่าง
รายละเอียดร่องด้านล่าง
(HFS, CAF
ชนิด)
(GFS
ชนิด)
(NFSL, GNFS
ชนิด)
(EFS
ชนิด)
(NEFS
ชนิด)
ภาพขยายของ A
ภาพขยายของ A
ภาพขยาย
ของ A
ภาพขยายของ A
ภาพขยายของ A

*5.5 สำหรับรุ่นน้ำหนักเบา (HFSL, HFSLF, HFSLT, NFSL)
■ ซีรีส์ 8-45:
อลูมิเนียมเฟรม ร่องกว้าง 10 มม.
ใช้ได้กับสลักเกลียว M8

[ ! ] พื้นผิวที่ตัดและส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง
ไม่ได้รับการปรับพื้นผิว
[ ! ] เมื่อมีการระบุการต๊าปเกลียวปลาย,
ส่วนที่มีวงกลมสีแดงจะถูกตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร

ภาพรวมประเภท

 อลูมิเนียมเฟรมมาตรฐานอลูมิเนียมเฟรมน้ำหนักเบาอลูมิเนียมเฟรมความแข็งเกร็งสูง
ชนิด HFSชนิด EFSชนิด NFS (NEFS)
ประเภท HFSLประเภท NFSLประเภท GFSประเภท GNFS
ภาพตัดขวาง (รูปถ่าย)
วัสดุA6005CSS-T5A6005CSS-T5A6063S-T5A6005CSS-T5A6063S-T5เทียบเท่า A6061-T6เทียบเท่า A6063S-T6
คุณสมบัติรูปทรงหน้าตัดมาตรฐานมีความแข็งเกร็งเทียบเท่ากับซีรีส์ HFS แต่มีน้ำหนักเบากว่าและประหยัดมากกว่าสามารถลดราคาลงอย่างมากด้วยการเปลี่ยนวัสดุ ความแข็งแรง (*) เทียบเท่ากับซีรีส์ HFS และซีรีส์ EFSการอัดรีดพลาสติกขึ้นรูปที่ออกแบบโดยเน้นน้ำหนักเบาและราคาประหยัด เหมาะสำหรับการใช้งานที่ให้ความสำคัญกับน้ำหนักเบาและราคาประหยัดมากกว่าความแข็งแรงสามารถลดราคาได้มากขึ้นโดยการเปลี่ยนวัสดุของ HFSL ความแข็งแรง (*) เหมือนกับของซีรีส์ HFSLการอัดรีดพลาสติกขึ้นรูปที่ออกแบบความหนาโดยเน้นความแข็งเกร็ง เหมาะสำหรับกล่องหุ้มที่รับโหลดไฟฟ้าสูงสามารถลดราคาได้อย่างมากโดยการเปลี่ยนพิกัดน้ำหนักและวัสดุของอลูมิเนียมเฟรมที่มีความแข็งเกร็งสูง ความแข็งแรง (*) เหมือนกับของซีรีส์ GFS
กระบวนการชุบผิวเคลียร์อโนไดซ์
อโนไดซ์สีดำ
เคลือบใส
สีอบ (สีเหลือง)
เคลียร์อโนไดซ์
อโนไดซ์สีดำ
เคลียร์อโนไดซ์
อโนไดซ์สีดำ
เคลียร์อโนไดซ์
อโนไดซ์สีดำ
เคลียร์อโนไดซ์เคลียร์อโนไดซ์เคลียร์อโนไดซ์
รองรับการใช้งานร่วมซีรี่ส์
5มี—มี————
6มีมีมีมีมี
8
8-45