อลูมิเนียมโปรไฟล์ N-series - ซีรีส์ 5, สี่เหลี่ยม 25 × 25 มม., 4 ด้าน ร่อง

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • จะมีการเพิ่มค่าขนส่งและค่าจัดส่ง สำหรับสินค้าที่ยาวเกิน 2,000.5 มม
  • เนื่องจากข้อจำกัดในการขนส่งทางอากาศ ความยาวสูงสุดของสินค้าที่อนุญาตให้ขนส่งได้ต้องไม่เกิน 2,600 มม. หากวัตถุมีความยาวเกิน 2600 มม. ระยะเวลาการจัดส่งจะประมาณ 1.5 เดือน โปรดติดต่อ MISUMI สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แค็ตตาลอกซีรีส์ Economy (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

อลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 5 / สล็อตกว้าง 6/ ขนาด 25 × 25 มม.
อลูมิเนียมเฟรมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับสร้างโครงสร้างเครื่องจักร มีให้เลือกหลากหลายทั้งขนาด รูปทรงหน้าตัด และกระบวนการเตรียมผิวต่างๆ
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง: แบบเหลี่ยม
● ความกว้างร่อง: 6 มม. / 1 ร่องต่อด้าน
● พื้นที่ตัดขวาง: 25 มม. X 25 มม. .
● ความยาวรวม: สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 50 มม. ถึง 4000 มม. สามารถเพิ่มความยาวได้ต่ำสุดทีละ 0.5 มม.
● วัสดุ: อะลูมิเนียมเกรด A6063S-T5
● กระบวนการเตรียมผิว: ชุบอโนไดซ์แบบไม่ย้อมสี และชุบอโนไดซ์สีดำ
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับโครงสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
พื้นผิวที่ตัดและส่วนที่มีการปรับเปลี่ยนจะไม่ได้รับการเตรียมผิว

NFS (รุ่นมาตรฐาน)


*ไม่มีการกำหนดค่าความเผื่อสำหรับมิติ L ของการอัดรีดพลาสติกขึ้นรูปความยาวคงที่
ซีรี่ส์ 5

 

รายละเอียดร่อง
(ใช้ร่วมกันกับทุกซีรี่ส์)

รายละเอียดด้านล่างของร่อง
(ชนิด NFS, NFSB, NFSF, NFST)

ภาพขยายของ A

■ ซีรี่ส์ 5
อลูมิเนียมเฟรม สล็อตกว้าง 6 มม. ใช้ได้กับ สลักเกลียว M5

[ ! ] พื้นผิวที่ตัดและส่วนที่มีการปรับแต่งอาจไม่มีการเตรียมผิว
[ ! ] เมื่อมีการระบุให้ต๊าปเกลียวที่ปลาย ส่วนที่มีวงกลมสีแดงจะถูกตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร

ภาพรวมประเภท

 อลูมิเนียมเฟรมมาตรฐานอลูมิเนียมเฟรมน้ำหนักเบาอลูมิเนียมเฟรมความแข็งเกร็งสูง
ชนิด HFSชนิด EFSชนิด NFS (NEFS)
ประเภท HFSLประเภท NFSLประเภท GFSประเภท GNFS
ภาพตัดขวาง
ภาพถ่าย
วัสดุA6005CSS-T5A6005CSS-T5A6063S-T5A6005CSS-T5A6063S-T5เทียบเท่า A6061-T6เทียบเท่า A6063S-T6
คุณสมบัติรูปทรงหน้าตัดมาตรฐานมีความแข็งเกร็งเทียบเท่ากับซีรีส์ HFS แต่มีน้ำหนักเบากว่าและประหยัดมากกว่าสามารถลดราคาลงอย่างมากด้วยการเปลี่ยนวัสดุ ความแข็งแรง (*) เทียบเท่ากับซีรีส์ HFS และซีรีส์ EFSการอัดรีดพลาสติกขึ้นรูปที่ออกแบบโดยเน้นน้ำหนักเบาและราคาประหยัด เหมาะสำหรับการใช้งานที่ให้ความสำคัญกับน้ำหนักเบาและราคาประหยัดมากกว่าความแข็งแรงสามารถลดราคาได้มากขึ้นโดยการเปลี่ยนวัสดุของ HFSL ความแข็งแรง (*) เหมือนกับของซีรีส์ HFSLการอัดรีดพลาสติกขึ้นรูปที่ออกแบบความหนาโดยเน้นความแข็งเกร็ง เหมาะสำหรับกล่องหุ้มที่รับโหลดไฟฟ้าสูงสามารถลดราคาได้อย่างมากโดยการเปลี่ยนพิกัดน้ำหนักและวัสดุของอลูมิเนียมเฟรมที่มีความแข็งเกร็งสูง ความแข็งแรง (*) เหมือนกับของซีรีส์ GFS
กระบวนการชุบผิว
เคลียร์อโนไดซ์
อโนไดซ์สีดำ
เคลือบใส
สีอบ (สีเหลือง)
เคลียร์อโนไดซ์
อโนไดซ์สีดำ
เคลียร์อโนไดซ์
อโนไดซ์สีดำ
เคลียร์อโนไดซ์
อโนไดซ์สีดำ
เคลียร์อโนไดซ์เคลียร์อโนไดซ์เคลียร์อโนไดซ์
รองรับการใช้งานร่วมซีรี่ส์
5มี—มี————
6มีมีมีมีมี
8
8-45