กรอบอลูมิเนียมโปรไฟล์ N-series - ซีรีส์ 5, ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส, 20 × 20 มม., ร่อง 3 ด้าน

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • จะมีการเพิ่มค่าขนส่งและค่าจัดส่ง สำหรับสินค้าที่ยาวเกิน 2,000.5 มม
  • เนื่องจากข้อจำกัดในการขนส่งทางอากาศ ความยาวสูงสุดของสินค้าที่อนุญาตให้ขนส่งได้ต้องไม่เกิน 2,600 มม. หากวัตถุมีความยาวเกิน 2600 มม. ระยะเวลาการจัดส่งจะประมาณ 1.5 เดือน โปรดติดต่อ MISUMI สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

  • ดาวน์โหลดฟรี! >> แค็ตตาลอกซีรีส์ Economy (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

อลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรีส์ 5 / สล็อตกว้าง 6 / ขนาด 20 × 20 มม.
อลูมิเนียมโปรไฟล์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับสร้างโครงสร้างเครื่องจักร มีหลากหลายขนาด รูปทรงหน้าตัด รวมถึงกระบวนการชุบผิวต่างๆ ให้เลือกใช้
[คุณสมบัติ]
● รูปทรง: แบบเหลี่ยม.
● ความกว้างร่อง: 6 มม.
● หน้าตัด: 20 mm. x 20 mm.
จำนวนร่อง (ความกว้าง x ความยาว) = 1 X 1 ร่อง
จำนวนด้านที่มีร่อง = 3 ด้าน
● ความยาวรวม: สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 50 ถึง 4000 mm และเพิ่มความยาวขั้นต่ำได้ครั้งละ 0.5 mm.
● วัสดุ: อะลูมิเนียมเกรด A6063S-T5
● กระบวนการเตรียมผิว: ชุบอโนไดซ์แบบไม่ย้อมสี และชุบอโนไดซ์สีดำ
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับโครงสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
พื้นผิวที่ตัดและส่วนที่มีการปรับเปลี่ยนจะไม่ได้รับการเตรียมผิว

NFS (รุ่นมาตรฐาน)
ซีรี่ส์ 5

รายละเอียดร่อง
(ใช้ร่วมกันกับทุกซีรี่ส์)

รายละเอียดด้านล่างของร่อง
(ชนิด HFS, CAF, HFSY)

 
(ชนิด NFS, NFSB, NFSF, NFST)

ภาพขยายของ A

ภาพขยายของ A

[ ! ] พื้นผิวที่ตัดและส่วนที่มีการปรับแต่งอาจไม่มีการเตรียมผิว
[ ! ] เมื่อมีการระบุการปรับแต่งรูต๊าปเกลียว วงกลมสีแดงบนภาพร่างโครงร่างของอลูมิเนียมเฟรมจะถูกทำการกลึง
■ ซีรีส์ 5:
อลูมิเนียมเฟรม สล็อตกว้าง 6 มม. ใช้ได้กับ โบลท์ M5
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
กรอบอลูมิเนียมโปรไฟล์ N-series - ซีรีส์ 5, ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส, 20 × 20 มม., ร่อง 3 ด้าน | MISUMI | MISUMI ประเทศไทย