อลูมิเนียมเฟรม ซีรี่ส์ N - ซีรี่ส์ 5, สี่เหลี่ยมจัตุรัส, 20 × 20 มม., ร่อง 4 ด้าน

ข้อควรระวัง
- สีของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> คลิกที่นี่
- จะมีการเพิ่มค่าขนส่งและค่าจัดส่ง สำหรับสินค้าที่ยาวเกิน 2,000.5 มม
- เนื่องจากข้อจำกัดในการขนส่งทางอากาศ ความยาวสูงสุดของสินค้าที่อนุญาตให้ขนส่งได้ต้องไม่เกิน 2,600 มม. หากวัตถุมีความยาวเกิน 2600 มม. ระยะเวลาการจัดส่งจะประมาณ 1.5 เดือน โปรดติดต่อ MISUMI สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
- ดาวน์โหลดฟรี! >> แค็ตตาลอกซีรีส์ Economy (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่
รายละเอียดสินค้า
อลูมิเนียมเฟรม ซีรีส์ 5 / สล็อตกว้าง 6/ ขนาด 20 × 20 มม.
อลูมิเนียมเฟรมเป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับสร้างโครงสร้างเครื่องจักร มีให้เลือกหลากหลายทั้งขนาด รูปทรงหน้าตัด และกระบวนการชุบผิวต่างๆ
[คุณสมบัติ]
● รูปทรง: แบบเหลี่ยม.
● ความกว้างร่อง: 6 มม. /1 ร่อง
● พื้นที่หน้าตัด: 20 × 20 มม. .
● ความยาวรวม: สามารถกำหนดขนาดได้ตั้งแต่ 50 มม. ถึง 4000 มม. สามารถเพิ่มความยาวได้ต่ำสุดทีละ 0.5 มม.
● วัสดุ: อลูมิเนียมเกรด A6N01SS-T และ A6063S-T5
● กระบวนการเตรียมผิว: อโนไดซ์ใส/ดำ, เคลือบใส
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับโครงสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
พื้นผิวที่ตัดและส่วนที่มีการปรับเปลี่ยนจะไม่ได้รับการเตรียมผิว


*ไม่มีการกำหนดค่าความเผื่อ
สำหรับมิติ L ของการอัดรีดพลาสติกขึ้นรูปความยาวคงที่
| ซีรี่ส์ 5 |
![]() |

รายละเอียดร่อง
(ใช้ร่วมกันกับทุกซีรี่ส์)
รายละเอียดด้านล่างของร่อง
(ชนิด NFS, NFSB, NFSF, NFST)
ภาพขยายของ A
อลูมิเนียมเฟรมที่มีร่องกว้าง 6 มม. และใช้ได้กับสลักเกลียว M5
[ ! ] พื้นผิวที่ตัดและส่วนที่มีการปรับแต่งอาจไม่มีการเตรียมผิว
[ ! ] เมื่อมีการระบุให้ต๊าปเกลียวที่ปลาย ส่วนที่มีวงกลมสีแดงจะถูกตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
ภาพรวมประเภท
| อลูมิเนียมเฟรมมาตรฐาน | อลูมิเนียมเฟรมน้ำหนักเบา | อลูมิเนียมเฟรมความแข็งเกร็งสูง | ||||||
| ชนิด HFS | ชนิด EFS | ชนิด NFS (NEFS) | ประเภท HFSL | ประเภท NFSL | ประเภท GFS | ประเภท GNFS | ||
| ภาพตัดขวาง ภาพถ่าย | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| วัสดุ | A6005CSS-T5 | A6005CSS-T5 | A6063S-T5 | A6005CSS-T5 | A6063S-T5 | เทียบเท่า A6061-T6 | เทียบเท่า A6063S-T6 | |
| คุณสมบัติ | รูปทรงหน้าตัดมาตรฐาน | มีความแข็งเกร็งเทียบเท่ากับซีรีส์ HFS แต่มีน้ำหนักเบากว่าและประหยัดมากกว่า | สามารถลดราคาลงอย่างมากด้วยการเปลี่ยนวัสดุ ความแข็งแรง (*) เทียบเท่ากับซีรีส์ HFS และซีรีส์ EFS | การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูปที่ออกแบบโดยเน้นน้ำหนักเบาและราคาประหยัด เหมาะสำหรับการใช้งานที่ให้ความสำคัญกับน้ำหนักเบาและราคาประหยัดมากกว่าความแข็งแรง | สามารถลดราคาได้มากขึ้นโดยการเปลี่ยนวัสดุของ HFSL ความแข็งแรง (*) เหมือนกับของซีรีส์ HFSL | การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูปที่ออกแบบความหนาโดยเน้นความแข็งเกร็ง เหมาะสำหรับกล่องหุ้มที่รับโหลดไฟฟ้าสูง | สามารถลดราคาได้อย่างมากโดยการเปลี่ยนพิกัดน้ำหนักและวัสดุของอลูมิเนียมเฟรมที่มีความแข็งเกร็งสูง ความแข็งแรง (*) เหมือนกับของซีรีส์ GFS | |
| กระบวนการชุบผิว | เคลียร์อโนไดซ์ อโนไดซ์สีดำ เคลือบใส สีอบ (สีเหลือง) | เคลียร์อโนไดซ์ อโนไดซ์สีดำ | เคลียร์อโนไดซ์ อโนไดซ์สีดำ | เคลียร์อโนไดซ์ อโนไดซ์สีดำ | เคลียร์อโนไดซ์ | เคลียร์อโนไดซ์ | เคลียร์อโนไดซ์ | |
| รองรับการใช้งานร่วมซีรี่ส์ | 5 | มี | — | มี | — | — | — | — |
| 6 | มี | มี | มี | มี | มี | |||
| 8 | ||||||||
| 8-45 | ||||||||
วิธีการแสดงรหัสรุ่นสินค้า
| รหัสสินค้า | — | L |
| NFS5-2020 | — | 800 |
| KNFS5-2020 | — | 4000 |
การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูปความยาวแบบตั้งค่าได้ (การปรับแต่งเพิ่มเติม: มีให้เลือก)
| ชนิด | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | รหัสสินค้า | L แบบเพิ่มค่า 0.5 มม. (ความเผื่อ ±0.5 มม.) | น้ำหนัก กก./ ม. | พื้นที่หน้าตัด มม.2 | โมเมนต์ความเฉื่อยของหน้าตัด mm4 | |
| ℓx | ℓy | |||||||
| NFS | A6063S-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | NFS5-2020 | 50 ถึง 4000 | 0.5 | 183 | 0.742 × 104 | 0.742 × 104 |
| NFS | A6063S-T5 | อโนไดซ์สีดำ | NFSB5-2020 | 50 ถึง 4000 | 0.5 | 183 | 0.742 × 104 | 0.742 × 104 |
ตารางสเปควัสดุอัดรีดขึ้นรูปแบบความยาวคงที่ (ความยาวประสิทธิผล 4,000 มม.) (การปรับแต่งเพิ่มเติม: งดจำหน่าย)
| ชนิด | วัสดุ | กระบวนการชุบผิว | รหัสสินค้า | L มม. (ไม่มีการกำหนดความเผื่อ)*1 | พื้นที่หน้าตัด มม.2 | โมเมนต์ความเฉื่อยของหน้าตัด mm4 | |
| ℓx | ℓy | ||||||
| NFS | A6063S-T5 | เคลียร์อโนไดซ์ | KNFS5-2020 | 4000 | 183 | 0.742 × 104 | 0.742 × 104 |
| NFS | A6063S-T5 | อโนไดซ์สีดำ | KNFSB5-2020 | 4000 | 183 | 0.742 × 104 | 0.742 × 104 |
ความยาวจริงที่มีความยาวเพิ่มเติมของส่วนปลายมากกว่า 4,000 มม. (หลายสิบมม.)
อลูมิเนียมเฟรมแบบความยาวคงที่ต้องตัดแบ่งโดยผู้ใช้ จึงไม่สามารถระบุความยาวที่แน่นอนได้
[ ! ] แนะนำให้ทนความร้อนที่อุณหภูมิสูงสุด 70°C การใช้งานที่อุณหภูมิสูงกว่า 100°C จะทำให้เกิดการโก่งตัวเนื่องจากโหลดไฟฟ้า .
อย่างไรก็ตาม สำหรับอุณหภูมิสูงชั่วคราว เช่น ไอน้ำ สามารถรับได้ถึง 100°C
คุณสมบัติ
การใช้งานของ Series 5
น้ำหนักเบาที่สุดในบรรดาการอัดรีดพลาสติกขึ้นรูปอลูมิเนียม สามารถใช้งานร่วมกับชิ้นส่วนยึดต่าง ๆ ได้
เหมาะสำหรับตำแหน่งที่มีแรงกระทำเล็กน้อย เช่น ฝาครอบขนาดเล็ก ชั้นวางชิ้นส่วนขนาดเล็ก และรั้วเซฟตี้
ใช้ร่วมกับการอัดรีดพลาสติกขึ้นรูปที่มีร่องขนาดต่างกันได้
สามารถผสมผสานการอัดรีดพลาสติกขึ้นรูปที่มีร่องกว้างต่างกันได้เมื่อต้องการประกอบเฟรมและแผ่นปิด
มีการอัดรีดพลาสติกขึ้นรูปแบบผสมร่องกว้าง series 5, series 6, series 8 และตัวยึดสำหรับขนาดการอัดรีดพลาสติกขึ้นรูปที่แตกต่างกันให้เลือกใช้งาน
ใช้ส่วนประกอบเหล่านี้ในการประกอบอลูมิเนียมเฟรมตามที่คุณต้องการ
ข้อมูลในการช่วยเลือก
การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูปสามารถเชื่อมต่อสายไฟได้ด้วยวิธีหลัก 2 วิธีดังต่อไปนี้
ตัวยึด | ข้อต่อซ่อนมุม | ||
ตัวอย่างการเชื่อมต่อสายไฟ | ![]() | ![]() | |
คุณสมบัติ | · เชื่อมต่อนอกการอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป · สามารถย้ายไปยังตำแหน่งใดก็ได้ · มีรูปลักษณ์ด้อยกว่า | · เชื่อมต่อภายในการอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป · มีรูปลักษณ์ที่ดีกว่า · ต้องมีการกลึงหรือเจาะบนการอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป |
ส่วนตรงกลาง (ไม่มีส่วนมุม)
ขนาด/ตำแหน่ง | ด้านซ้าย | ด้านขวา | สองด้าน | ภาพตัดขวาง | |
M5 ลึก 15 | LTP | RTP | TPW | ||
M3 ลึก 6 (ใส่ขดลวด Heli-coil แล้ว) | LHP | RHP | HPW | ||
ตำแหน่ง Tap | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
[ ! ] แนวทางพิกัดน้ำหนักคือโหลดไฟฟ้าที่ทำให้ระยะโก่งของการอัดรีดพลาสติกขึ้นรูปอยู่ภายใน 1 มม. ต่อความยาว 1,000 มม.
ระยะโก่งที่เกินกว่านี้จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย แต่ควรถือว่าเป็นความโก่งสูงสุดที่สามารถใช้งานได้จริง (ปริมาณความโก่งที่ยอมรับได้จะแปรผันตามความยาว) ตัวอย่าง: 500 มม. => 0.5 มม., 2000 มม. => 2 มม.)

การปรับแต่ง (มีเฉพาะสำหรับแบบตั้งค่าได้ ไม่สามารถใช้กับความยาวคงที่)
การปรับแต่งบางอย่างอาจไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับประเภทและขนาด โปรดตรวจสอบการปรับแต่งเพิ่มเติมที่มีให้บริการในแต่ละหน้ารายการราคาของสินค้า
เครื่องหมายขีดกลาง (-) ในรายการราคา หมายถึงวัตถุที่งดจำหน่าย
| ชนิด | การปรับแต่ง | รหัสการปรับแต่งเพิ่มเติม | ตัวอย่างการ การใช้งาน | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|
| > ต๊าปรูเกลียวส่วนปลาย | ต๊าปรูเกลียวส่วนปลาย (รูศูนย์กลาง) | LTP / RTP / TPW LHP / RHP / HPW | ![]() | เพิ่มรูต๊าปเกลียวที่ปลายการอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป ข้อต่อบอดที่ต้องการการปรับแต่งเพิ่มเติมนี้ (ข้อต่อสกรู / ข้อต่อเรียบง่าย) |
| ต๊าปรูเกลียวส่วนปลาย (4 รูด้านข้าง) | LSP / RSP / SPW | ![]() | เพิ่มรูต๊าปเกลียวที่หน้าสุดของการอัดรีดพลาสติกขึ้นรูปและที่มุม | |
| > เปลี่ยนวิธีการตัด | ตัดงานละเอียดสูง | SC | ![]() | ตัดงานละเอียดสูงโดยมีความเผื่อความยาวรวม L ที่ L ±0.2 (มาตรฐาน = L ±0.5) *ใช้ได้เฉพาะกับ L ≤ 1,500 |
| ตัดมุม 45 องศา | L□T45 / R□T45 | ![]() | ตัด มุม 45 องศา ในกรณีที่ตัดมุม 45 องศา จะไม่สามารถระบุการปรับแต่งเพิ่มเติมในทิศทางเดียวกันได้ ตัวอย่าง: HFS5-2020-500-LTP-LAT45 => ไม่สามารถทำได้ (การปรับแต่งเพิ่มเติมในทิศทางเดียวกัน (ซ้าย)) HFS5-2020-500-LTP-RAT45 => สามารถทำได้ (การปรับแต่งเพิ่มเติมแยกซ้ายและขวา) | |
| > การเจาะรูขันประแจ | รูขันประแจที่ตำแหน่งยึด | LWP / RWP | ![]() | ทำการเจาะรูขันประแจสำหรับข้อต่อแบบบอด ตำแหน่งของรูจะถูกจัดให้ตรงกับตำแหน่งเกลียวปลายของชิ้นงานประกบ ข้อต่อบอดที่ต้องการการปรับแต่งเพิ่มเติมนี้ (ข้อต่อสกรู / ข้อต่อเดี่ยว / ข้อต่อต๊าป) |
| เปลี่ยนตำแหน่งรูสำหรับความหนาของฝาปิดเฟรม | FL / FR | ![]() | ปรับระยะรูขันประแจสำหรับตำแหน่งคงที่ของความหนาฝาปิดเฟรม (3 มม.) ฝาปิดเฟรมจะเรียบเสมอกับผิวของการอัดรีดพลาสติกขึ้นรูปที่อยู่ติดกัน *สำหรับกรอบรั้วเซฟตี้ 5 ซีรีส์ ขนาด 20 แผ่นชิมเหลี่ยม ให้เลื่อนรูขันประแจตามความหนาของฝาครอบ (2.5 มม.) | |
| รูขันประแจในตำแหน่งที่ระบุ | AH / BH / AV / BV | ![]() | เพิ่มรูขันประแจในตำแหน่งที่ต้องการจากด้านหน้าซ้ายสุด ใช้สำหรับการต่อแบบบอดในส่วนของคาน ฯลฯ | |
| > คว้านรูฝังหัว | รูคว้านในตำแหน่งที่ระบุ | Z6 / XA100 | ![]() | เพิ่มรูคว้านในตำแหน่งที่ต้องการจากด้านปลายซ้าย สามารถใช้สำหรับเชื่อมต่อการอัดรีดพลาสติกขึ้นรูปหรือการติดตั้งโต๊ะ ฯลฯ |
| > ข้อต่อบอด รูเฉพาะด้าน | รู D | LDH / RDH | ![]() | เพิ่มรูที่จำเป็นสำหรับเชื่อมต่อข้อต่อเดี่ยว (ข้อต่อเดี่ยว) |
| รูตัว S | LSH | ![]() | เพิ่มรูที่จำเป็นสำหรับข้อต่อแบบดับเบิ้ลชนิดใส่ก่อนประกอบ การเชื่อมต่อสายไฟ (ข้อต่อแบบดับเบิ้ลชนิดใส่ก่อนประกอบ) | |
| รู M | LMH | ![]() | เพิ่มรูที่จำเป็นสำหรับข้อต่อแบบดับเบิ้ลชนิดใส่หลังประกอบ และเชื่อมต่อข้อต่อกลาง (ข้อต่อแบบดับเบิ้ลชนิดใส่หลังประกอบ / ข้อต่อกลาง) | |
| รู L | JLP | ![]() | เพิ่มรูที่จำเป็นสำหรับเชื่อมต่อข้อต่อแบบขนาน (ข้อต่อแบบขนาน) | |
| > การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรอื่น ๆ | ต๊าปรูเกลียวส่วนปลาย HFSR | LTS / RTS / TSW | ![]() | การปรับแต่งเพิ่มเติมที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน เพลทป้องกันปลายสำหรับซีรีส์ HFSR. |
| การทําแชมเฟอร์ C ที่หน้าปลาย | CW | ![]() | เพิ่มการทําแชมเฟอร์ C ที่หน้าปลายของการอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | |
| การติดฉลาก | ZZZ | ![]() | ติดสติกเกอร์ที่มีหมายเลขแคตตาล็อก ฯลฯ บนอลูมิเนียมเฟรม แม้ว่าจำนวนตัวอักษรจะมีจำกัด แต่สามารถติดฉลากหมายเลขซีเรียลหรือจำนวนยูนิตของลูกค้าได้ |
รหัสรุ่น/ Part number เฟรม | ฝาปิดเฟรมที่ใช้งานได้ | |||||
ประเภทสินค้า | สี | ความหนา | รหัสสินค้า | จำนวนที่ใช้ | ||
| HFS5-2020 HFSB5-2020 CAF5-2020 HFSY5-2020 NFS5-2020 NFSB5-2020 เหมือนกันสำหรับการอัดรีดพลาสติกขึ้นรูปความยาวคงที่ (รหัสรุ่น/ Part number ที่ขึ้นต้นด้วย K) | ![]() | ฝาครอบติดตั้ง | สีดำ | 2.5 | HFC5-2020-B | 1 |
ฝาครอบติดตั้ง | สีเทาอ่อน | 2.5 | HFC5-2020-S | 1 | ||
![]() | ฝาครอบติดตั้ง (ชนิดขาที่ยาว) | สีดำ | 2.5 | HFCL5-2020-B | 1 | |
ฝาครอบติดตั้ง (ชนิดขาที่ยาว) | สีเทาอ่อน | 2.5 | HFCL5-2020-S | 1 | ||
![]() | การติดตั้งโดยใช้สลักเกลียว | สีดำ | 2.5 | HFCB5-2020-B | 1 | |
การติดตั้งโดยใช้สลักเกลียว | สีเทาอ่อน | 2.5 | HFCB5-2020-S | 1 | ||
การติดตั้งโดยใช้สลักเกลียว | สีเหลือง | 2.5 | HFCB5-2020-Y | 1 | ||