(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เซนเซอร์ เอนกประสงค์รุ่นEconomy seriesมีรูปลักษณ์กะทัดรัดและเหมาะสำหรับการปกป้องอุปกรณ์ จักรกลอัตโนมัติ ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีข้อดีคือมี งานละเอียด สูงและระยะการยิงไกลอีกด้วย
เอาต์พุต ใช้วิธี อุปกรณ์ควบคุม เอาต์พุต แบบดูอัลลูปอิสระและมีฟังก์ชันการตรวจสอบตนเองด้านความปลอดภัยและ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ร่วมกัน
ขนาดลักษณะเล็ก หน้าตัด 35*27 มม. ใช้วิธี อุปกรณ์ควบคุม เอาต์พุต แบบดูอัลลูปอิสระซึ่งมีความปลอดภัยและเชื่อถือได้
เวลาตอบสนองสั้น เวลาตอบสนองที่เร็วที่สุดคือ < 1 ms
พาวเวอร์ซัพพลาย แรงดันไฟฟ้ากว้าง DC24 ± 20%
ความสามารถในการป้องกัน การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า ที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถต้านทานผลกระทบ การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า ต่างๆของอุปกรณ์ มอเตอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ใช้เทคโนโลยีการซิงโครไนซ์สายและมีความสามารถในการป้องกันแสงรบกวนที่แข็งแกร่ง ติดตั้งง่ายและใช้งานง่าย
เก่า E-ARS20-20-N | ใหม่ E-MBF3SG20-20-N | |
การตรวจจับความสูง | 380 mm | 380 mm |
ระยะตรวจจับ | 0.1 to 3 m | 0.1 to 3 m |
พิทช์ แกนแสง | 20 mm | 20 mm |
ประเภทแสง | — | อินฟราเรด 940 นาโนเมตร |
เลนส์ | ด้านเดียว | ทั้งสองด้าน |
มุม ลำแสง | 15 องศา | 5 องศา |
เวลาตอบสนอง | ≤ 5มิลลิวินาที | 2.5 มิลลิวินาที |
แรงดันไฟเลี้ยง | 24 V DC ±10% | 24 V DC ±20% |
เอาต์พุต | NPN | NPN |
จำนวน เอาต์พุต | 1 | 2 |
ระดับการป้องกัน ตัวเสื้อ | — | IP54 |
การป้องกันไฟฟ้า | การป้องกันการ การเชื่อมต่อสายไฟ ย้อนกลับ / อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า เอาต์พุต | |
อุณหภูมิใช้งาน | — | -10 ถึง 55°C (ไม่มีการควบแน่น) |
วัสดุ ตัวเสื้อ | อลูมิเนียมอัลลอย | อลูมิเนียมอัลลอย |
ป้องกันการรบกวนแสง | 10,000ลักซ์ | 10,000ลักซ์ (มุม I > 5°) |
สายเคเบิลเชื่อมต่อ | คอนเนคเตอร์กลม 0.2 mm2 พีวีซี ยาว 2.5 ม | (GX12) × 1 (2 ชิ้น) 2.5 ม. ที่ฝั่ง ขาอิมิตเตอร์ , 3.5 ม. ที่ฝั่งตัวรับ |
เปรียบเทียบโดยรวม | · ทางเลือกที่ประหยัด · เหมาะสำหรับสภาวะปกติ · เหมาะสำหรับระยะการตรวจจับที่สั้น | · มี เลนส์ ทั้งตัวส่งและตัวรับ · ต้านทานแสงภายนอกได้ดีขึ้น · ลำแสงเล็กลง ลดอิทธิพลของ พื้นผิว สะท้อนแสงภายนอก · การป้องกันที่ดีขึ้นด้วย IP54 |
รุ่น | มิติ วัตถุ |
A1 | ฝาครอบด้านบน |
A2 | ฝาครอบด้านล่าง + คอนเนคเตอร์ ต่อการบิน |
B1 | จุด ด้านบน |
B2 | จุด ด้านบน |
D | พิทช์ แกนแสง |
H | ความสูงของการป้องกันของ เซนเซอร์ พื้นที่ |
L | ความสูงโดยรวมของ เซนเซอร์ พื้นที่ |
ชนิด | พิทช์ แกนแสง (10 มม.) | พิทช์ แกนแสง (20 มม) | พิทช์ พิท แกนแสง (40 มม.) |
รุ่น | E-MBF3SG10 | E-MBF3SG20 | E-MBF3SG40 |
วัตถุ. | |||
การตรวจจับความสูง | 114 to 1479 mm | ||
ขนาดที่ ตัวเสื้อ | 35 × 27.7 mm | ||
ระยะตรวจจับ | 0.1 to 3 m | ||
พิทช์ แกนแสง | 10/20/40 mm | ||
ความยาวคลื่น อินฟราเรด | 940 นาโนเมตร | ||
ประเภทการซิงโครไนซ์ | การซิงโครไนซ์สาย | ||
อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงสุด | ≤5W | ||
เวลาตอบสนอง | เวลาตอบสนอง = (N × 0.1 ms) + 0.4 ms (N คือจำนวนแกนลำแสง) | ||
แรงดันไฟเลี้ยง | 24 V DC±20% | ||
เอาต์พุต ความปลอดภัย (OSSD) | Output ทรานซิสเตอร์ PNP: กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า ≤ 200 mA, แรงดันตกค้าง ≤ 1 V (ยกเว้นแรงดันไฟฟ้าตกที่เกิดจากการต่อ สายไฟ) และ กระแสไฟรั่ว ≤ 1 mA; Output ทรานซิสเตอร์ NPN: กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า ≤ 200 mA, แรงดันตกค้าง ≤ 1 V (ยกเว้นแรงดันไฟฟ้าตกที่เกิดจากการต่อ สายไฟ) และ กระแสไฟรั่ว ≤ 1 mA | ||
ระดับการป้องกัน ตัวเสื้อ | IP 54 | ||
อุณหภูมิใช้งาน | -10 ถึง 55°C (ไม่มีการควบแน่น) | ||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20 to 70°C | ||
ความชื้นสัมพัทธ์ | 15% to 85% | ||
วัสดุ ตัวเสื้อ | อลูมิเนียมอัลลอย | ||
ป้องกันการรบกวนแสง | 10,000ลักซ์ (มุม I > 5°) | ||
โหมด การเชื่อมต่อสายไฟ | (GX12) × 1 (2 ชิ้น) 2.5 ม. ที่ฝั่ง ขาอิมิตเตอร์ , 3.5 ม. ที่ฝั่งตัวรับ |
Number | สีของสายไฟ | ฝั่ง ขาอิมิตเตอร์ | ด้านผู้รับ | การต่อสายไฟ |
1 | สีน้ำตาล | +24 V | +24 V | อุปกรณ์แหล่งจ่าย ซัพพลาย+ |
2 | สีน้ำเงิน | 0 V | 0 V | พาวเวอร์ซัพพลาย— |
3 | สีเทา | ระบบสื่อสาร | ระบบสื่อสาร | การเชื่อมต่อระหว่าง ขาอิมิตเตอร์ และตัวรับ |
4 | สีดำ | / | เอาต์พุต NPN/PNP | โหลดไฟฟ้า อินพุตด้าน 1 |
5 | สีขาว | / | เอาต์พุต NPN/PNP | โหลดไฟฟ้า อินพุตด้าน 2 |
โหมดเอาท์พุต | สถานะ เซนเซอร์ พื้นที่ | ตัวบ่งชี้ตัว ขาอิมิตเตอร์ ไฟบอกสถานะ | ตัวบ่ง ไฟบอกสถานะ รับสัญญาณ | |
สีเขียว | สีเขียว | สีแดง | ||
NPN NC | สว่าง-ON | ○ | ○ | ● |
มืด-ON | ○ | ● | ○ | |
PNP NC | สว่าง-ON | ○ | ○ | ● |
มืด-ON | ○ | ● | ○ |
ประเภท | — | จำนวนแกนแสง | — | ประเภท เอาต์พุต |
E-MBF3SG | — | 4 | — | N |
รหัสสินค้า | จำนวนแกนแสง | ประเภท เอาต์พุต | ความสูงป้องกัน H (มม.) | ขนาดส่วนประกอบ | ความยาวรวม L (มม.) | |
ประเภท | พิทช์ แกนแสง D | H= (—1) × | L=A1+A2+B1+B2+H | |||
E-MBF3SG | 10 | 8 to 48 | N ( เอาต์พุต NPN )/ P ( เอาต์พุต PNP) | 70 to 470 | A1:14 มม., A2:20 มม.,B1:5 มม.,B2:30 มม | 139 to 539 |
20 | 4 to 50 | 60 to 980 | A1:14 มม., A2:20 มม.,B1:10 มม.,B2:35 มม | 139 to 1059 | ||
40 | 4 to 50 | 120 to 1960 | A1:14 มม., A2:20 มม.,B1:10 มม.,B2:35 มม | 199 to 2039 |
ชนิด | พิทช์ แกนแสง | จำนวนแกนแสง | ชนิดเอาท์พุต | ความสูงของการป้องกัน (มม.) | ความยาวรวม มม.) |
D | H | L | |||
E-MBF3SG | 10 | 8 | NPN: N PNP: P | 70 | 139 |
12 | 110 | 179 | |||
16 | 150 | 219 | |||
20 | 190 | 259 | |||
24 | 230 | 299 | |||
28 | 270 | 339 | |||
32 | 310 | 379 | |||
36 | 350 | 419 | |||
40 | 390 | 459 | |||
44 | 430 | 499 | |||
48 | 470 | 539 | |||
20 | 4 | 60 | 139 | ||
6 | 100 | 179 | |||
8 | 140 | 219 | |||
10 | 180 | 259 | |||
12 | 220 | 299 | |||
14 | 260 | 339 | |||
16 | 300 | 379 | |||
18 | 340 | 419 | |||
20 | 380 | 459 |
ชนิด | พิทช์ แกนแสง | จำนวนแกนแสง | ชนิดเอาท์พุต | ความสูงของการป้องกัน (มม.) | ความยาวรวม (มม.) |
D | H | L | |||
E-MBF3SG | 20 | 22 | NPN: N PNP: P | 420 | 499 |
24 | 460 | 539 | |||
26 | 500 | 579 | |||
28 | 540 | 619 | |||
30 | 580 | 659 | |||
32 | 620 | 699 | |||
34 | 660 | 739 | |||
36 | 700 | 779 | |||
38 | 740 | 819 | |||
40 | 780 | 859 | |||
42 | 820 | 899 | |||
44 | 860 | 939 | |||
46 | 900 | 979 | |||
48 | 940 | 1019 | |||
50 | 980 | 1059 | |||
40 | 4 | 120 | 199 | ||
6 | 200 | 279 | |||
8 | 280 | 359 | |||
10 | 360 | 439 | |||
12 | 440 | 519 |
ชนิด | พิทช์ แกนแสง | จำนวนแกนแสง | ชนิดเอาท์พุต | ความสูงของการป้องกัน (มม.) | ความยาวรวม (มม.) |
D | H | L | |||
E-MBF3SG | 40 | 14 | NPN: N PNP: P | 520 | 599 |
16 | 600 | 679 | |||
18 | 680 | 759 | |||
20 | 760 | 839 | |||
22 | 840 | 919 | |||
24 | 920 | 999 | |||
26 | 1000 | 1079 | |||
28 | 1080 | 1159 | |||
30 | 1160 | 1239 | |||
32 | 1240 | 1319 | |||
34 | 1320 | 1399 | |||
36 | 1400 | 1479 | |||
38 | 1480 | 1559 | |||
40 | 1560 | 1639 | |||
42 | 1640 | 1719 | |||
44 | 1720 | 1799 | |||
46 | 1800 | 1879 | |||
48 | 1880 | 1959 | |||
50 | 1960 | 2039 |
ความยาวป้องกัน L (ม.) | ระยะการติดตั้งที่อนุญาต A (ม.) |
0.3 ถึง 2.5 ม | 0.262 m |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โหมดเอาต์พุต | พิทช์ แสง (mm) | ความสูงของการตรวจจับ (mm) | ความสูงรวม (mm) | จำนวนแกนแสง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,655.00 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | NPN | 10mm | 70 | 139 | 8 | |
฿ 2,655.00 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | PNP | 10mm | 70 | 139 | 8 | |
฿ 3,670.00 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | NPN | 10mm | 110 | 179 | 12 | |
฿ 3,670.00 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | PNP | 10mm | 110 | 179 | 12 | |
฿ 4,685.00 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | NPN | 10mm | 150 | 219 | 16 | |
฿ 4,685.00 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | PNP | 10mm | 150 | 219 | 16 | |
฿ 5,670.63 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | NPN | 10mm | 190 | 259 | 20 | |
฿ 5,670.63 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | PNP | 10mm | 190 | 259 | 20 | |
฿ 6,492.50 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | NPN | 10mm | 230 | 299 | 24 | |
฿ 6,492.50 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | PNP | 10mm | 230 | 299 | 24 | |
฿ 7,313.13 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | NPN | 10mm | 270 | 339 | 28 | |
฿ 7,313.13 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | PNP | 10mm | 270 | 339 | 28 | |
฿ 7,586.25 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | NPN | 10mm | 310 | 379 | 32 | |
฿ 7,586.25 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | PNP | 10mm | 310 | 379 | 32 | |
฿ 8,270.00 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | NPN | 10mm | 350 | 419 | 36 | |
฿ 8,270.00 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | PNP | 10mm | 350 | 419 | 36 | |
฿ 9,091.88 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | NPN | 10mm | 390 | 459 | 40 | |
฿ 9,091.88 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | PNP | 10mm | 390 | 459 | 40 | |
฿ 9,912.50 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | NPN | 10mm | 430 | 499 | 44 | |
฿ 9,912.50 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | PNP | 10mm | 430 | 499 | 44 | |
฿ 10,596.88 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | NPN | 10mm | 470 | 539 | 48 | |
฿ 10,596.88 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | PNP | 10mm | 470 | 539 | 48 | |
฿ 1,841.25 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | NPN | 20mm | 60 | 114 | 4 | |
฿ 1,841.25 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | PNP | 20mm | 60 | 139 | 4 | |
฿ 2,045.63 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | NPN | 20mm | 100 | 179 | 6 | |
฿ 2,045.63 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | PNP | 20mm | 100 | 179 | 6 | |
฿ 2,798.75 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | NPN | 20mm | 140 | 219 | 8 | |
฿ 2,798.75 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | PNP | 20mm | 140 | 219 | 8 | |
฿ 3,140.63 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | NPN | 20mm | 180 | 259 | 10 | |
฿ 3,140.63 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | PNP | 20mm | 180 | 259 | 10 | |
฿ 3,482.50 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | NPN | 20mm | 220 | 299 | 12 | |
฿ 3,482.50 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | PNP | 20mm | 220 | 299 | 12 | |
฿ 3,893.13 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | NPN | 20mm | 260 | 339 | 14 | |
฿ 3,893.13 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | PNP | 20mm | 260 | 339 | 14 | |
฿ 4,303.75 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | NPN | 20mm | 300 | 379 | 16 | |
฿ 4,303.75 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | PNP | 20mm | 300 | 379 | 16 | |
฿ 5,535.00 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | NPN | 20mm | 340 | 419 | 18 | |
฿ 5,535.00 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | PNP | 20mm | 340 | 419 | 18 | |
฿ 5,808.13 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | NPN | 20mm | 380 | 459 | 20 | |
฿ 5,808.13 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | PNP | 20mm | 380 | 459 | 20 | |
฿ 6,287.50 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | NPN | 20mm | 420 | 499 | 22 | |
฿ 6,287.50 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | PNP | 20mm | 420 | 499 | 22 | |
฿ 6,765.63 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | NPN | 20mm | 460 | 539 | 24 | |
฿ 6,765.63 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | PNP | 20mm | 460 | 539 | 24 | |
฿ 7,723.13 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | NPN | 20mm | 500 | 579 | 26 | |
฿ 7,723.13 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | PNP | 20mm | 500 | 579 | 26 | |
฿ 8,133.75 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | NPN | 20mm | 540 | 619 | 28 | |
฿ 8,133.75 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | PNP | 20mm | 540 | 619 | 28 | |
฿ 8,680.63 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | NPN | 20mm | 580 | 659 | 30 | |
฿ 8,680.63 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | PNP | 20mm | 580 | 659 | 30 | |
฿ 9,227.50 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | NPN | 20mm | 620 | 699 | 32 | |
฿ 9,227.50 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | PNP | 20mm | 620 | 699 | 32 | |
฿ 9,638.75 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | NPN | 20mm | 660 | 739 | 34 | |
฿ 9,638.75 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | PNP | 20mm | 660 | 739 | 34 | |
฿ 10,185.63 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | NPN | 20mm | 700 | 779 | 36 | |
฿ 10,185.63 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | PNP | 20mm | 700 | 779 | 36 | |
฿ 10,596.88 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | NPN | 20mm | 740 | 819 | 38 | |
฿ 10,596.88 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | PNP | 20mm | 740 | 819 | 38 | |
฿ 11,006.25 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | NPN | 20mm | 780 | 859 | 40 | |
฿ 11,006.25 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | PNP | 20mm | 780 | 859 | 40 | |
฿ 11,553.75 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | NPN | 20mm | 820 | 899 | 42 | |
฿ 11,553.75 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | PNP | 20mm | 820 | 899 | 42 | |
฿ 11,963.75 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | NPN | 20mm | 860 | 939 | 44 | |
฿ 11,963.75 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | PNP | 20mm | 860 | 939 | 44 | |
฿ 12,375.00 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | NPN | 20mm | 900 | 979 | 46 | |
฿ 12,375.00 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | PNP | 20mm | 900 | 979 | 46 | |
฿ 12,785.00 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | NPN | 20mm | 940 | 1019 | 48 | |
฿ 12,785.00 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | PNP | 20mm | 940 | 1019 | 48 | |
฿ 13,195.63 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | NPN | 20mm | 980 | 1059 | 50 | |
฿ 13,195.63 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | PNP | 20mm | 980 | 1059 | 50 | |
฿ 2,114.38 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | NPN | 40mm | 120 | 199 | 4 | |
฿ 2,114.38 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | PNP | 40mm | 120 | 199 | 4 | |
฿ 2,593.75 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | NPN | 40mm | 200 | 279 | 6 | |
฿ 2,593.75 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | PNP | 40mm | 200 | 279 | 6 | |
฿ 3,071.25 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | NPN | 40mm | 280 | 359 | 8 | |
฿ 3,071.25 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | PNP | 40mm | 280 | 359 | 8 | |
฿ 3,618.75 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | NPN | 40mm | 360 | 439 | 10 | |
฿ 3,618.75 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | PNP | 40mm | 360 | 439 | 10 | |
฿ 4,166.88 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | NPN | 40mm | 440 | 519 | 12 | |
฿ 4,166.88 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | PNP | 40mm | 440 | 519 | 12 | |
฿ 4,850.63 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | NPN | 40mm | 520 | 599 | 14 | |
฿ 4,850.63 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | PNP | 40mm | 520 | 599 | 14 | |
฿ 5,398.13 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | NPN | 40mm | 600 | 679 | 16 | |
฿ 5,398.13 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | PNP | 40mm | 600 | 679 | 16 | |
฿ 5,945.00 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | NPN | 40mm | 680 | 759 | 18 | |
฿ 5,945.00 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | PNP | 40mm | 680 | 759 | 18 | |
฿ 6,492.50 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | NPN | 40mm | 760 | 839 | 20 | |
฿ 6,492.50 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | PNP | 40mm | 760 | 839 | 20 | |
฿ 7,040.00 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | NPN | 40mm | 840 | 919 | 22 | |
฿ 7,040.00 | ECONOMY UNIVERSAL AREA SENSOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | 10 | PNP | 40mm | 840 | 919 | 22 |
กำลังโหลด …
ระยะตรวจจับ(มิลลิเมตร) | 0.1-3m | วิธิการตรวจจับ | การยิง | ความเร็วในการตอบสนอง | ≤5ms |
---|---|---|---|---|---|
เกลียว ยึด | M3X6(8PCS) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง