เซนเซอร์ม่านแสง ชนิดบางพิเศษ

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • [ประกาศสำคัญ]
    · ผลิตภัณฑ์นี้เป็น เซนเซอร์ม่านแสงที่ไม่มีใบรับรอง มาตรฐาน ความปลอดภัยให้
    · ไม่แนะนำให้ใช้ เซนเซอร์ พื้นที่นี้เป็นอุปกรณ์นิรภัยสำหรับ เครื่องจักรปั้ม ตัด หรือส่วนที่เป็นอันตรายของเครื่องจักร จักรกลอัตโนมัติ เพื่อปกป้องมือและร่างกายของมนุษย์

  • ดาวน์โหลดฟรี! >>Economy Series Catalog (TH-EN-FY25) คลิกที่นี่

รายละเอียดสินค้า

ชนิดติดตั้งส่องสว่างด้านหน้าแบบประหยัดพื้นที่ ความหนาเพียง 13 มม. ติดไฟง่าย. ต้านทานแสงที่แข็งแกร่งและต้านทาน การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า การออกแบบ การใช้พลังงาน ต่ำและเวลาตอบสนองที่เร็วขึ้น
· ขนาดบางเฉียบ ขนาดภายนอก เพียง 28*13 มม
· เวลาตอบสนองสั้น เวลาตอบสนองเร็วที่สุด <1 ms
· พาวเวอร์ซัพพลาย กว้าง DC24 ± 20%
· ความสามารถในการป้องกัน การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า ที่แข็งแกร่ง สามารถต้านทานผลกระทบ การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า ต่างๆ ของอุปกรณ์ มอเตอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
· ใช้เทคโนโลยีการซิงโครไนซ์สาย ความสามารถในการป้องกันแสงรบกวนที่แข็งแกร่ง
· ติดตั้งง่ายและใช้งานง่าย


ภาพรวมผลิตภัณฑ์
· ขนาดบางเฉียบ ขนาดโดยรวมเพียง 28*13 มม
· เวลาตอบสนองสั้น เวลาตอบสนองเร็วที่สุด < 1 ms
· พาวเวอร์ซัพพลาย กว้าง DC24 ± 20%
· ความสามารถในการป้องกัน การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า ที่แข็งแกร่ง สามารถต้านทานผลกระทบ การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า ต่างๆ ของอุปกรณ์ มอเตอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
· ใช้เทคโนโลยีการซิงโครไนซ์สาย ความสามารถในการป้องกันแสงรบกวนที่แข็งแกร่ง
· ติดตั้งง่ายและใช้งานง่าย
เปรียบเทียบ ผลิตภัณฑ์
เปรียบเทียบ เซนเซอร์ พื้นที่ รุ่น เก่าและรุ่นใหม่
 เก่า
E-ARST20-20-N
ใหม่
E-MSF3SG20-20-N
การตรวจจับความสูง380 mm380 mm
ระยะตรวจจับ0.1 to 3 m0.1 to 2.5 m
พิทช์ แกนแสง20 mm20 mm
ประเภทแสงอินฟราเรด 940 นาโนเมตร
เลนส์ด้านเดียวทั้งสองด้าน
มุม ลำแสง15 องศา5 องศา
เวลาตอบสนอง≤ 5มิลลิวินาที2.5 มิลลิวินาที
แรงดันไฟเลี้ยง24 V DC ±10%24 V DC ±20%
เอาต์พุตNPNNPN
จำนวน เอาต์พุต11
ระดับการป้องกัน ตัวเสื้อIP54
การป้องกันไฟฟ้าการป้องกันการ การเชื่อมต่อสายไฟ ย้อนกลับ / อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า เอาต์พุต
อุณหภูมิใช้งาน-10 ถึง 55°C (ไม่มีการควบแน่น)
วัสดุ ตัวเสื้ออลูมิเนียมอัลลอยอลูมิเนียมอัลลอย
ป้องกันการรบกวนแสง10,000ลักซ์10,000ลักซ์ (มุม I > 5°)
สายเคเบิลเชื่อมต่อประเภท ขดลวด นำออก (2.5 ม.)ประเภท ขดลวด นำออก (2 ม.)
เปรียบเทียบโดยรวม· ทางเลือกที่ประหยัด
· เหมาะสำหรับสภาวะปกติ
· เหมาะสำหรับระยะการตรวจจับที่สั้น
· มี เลนส์ ทั้งตัวส่งและตัวรับ
· ต้านทานแสงภายนอกได้ดีขึ้น
· ลำแสงเล็กลง ลดอิทธิพลของ พื้นผิว สะท้อนแสงภายนอก
· การป้องกันที่ดีขึ้นด้วย IP54
Drawing ระบุขนาด
(หน่วย: มม.)
เซนเซอร์ พื้นที่บางเป็นพิเศษ
รุ่นมิติ วัตถุ
Aปกบนและล่าง
B1จุด ด้านบน
B2จุด ล่าง
Dพิทช์ แกนแสง
(10 มม./20 มม./40 มม.)
Hความสูงของการป้องกันของ เซนเซอร์ พื้นที่
Lความสูงโดยรวมของ เซนเซอร์ พื้นที่
มิติ ฝาครอบบนและล่าง A = 12 มม
เมื่อ D = 10 มม: B1 = 5 มม. B2 = 5 มม.
เมื่อ D = 20 มม: B1 = 10 มม. B2 = 10 มม.
เมื่อ D = 40 มม: B1 = 10 มม. B2 = 30 มม.
L คือความสูงโดยรวมของ เซนเซอร์ พื้นที่: L = ความสูงของฝาครอบบนและล่าง + จุดบอดบนและล่าง + ความสูงของการป้องกัน
H คือความสูงการป้องกันของ เซนเซอร์ พื้นที่: H = (จำนวนแกนลำแสง - 1) × พิทช์ แกนแสง
ภาพรวม สเปค
■ สเปค และประสิทธิภาพ
ชนิดพิทช์ แกนแสง (10 มม.)พิทช์ แกนแสง (20 มม)พิทช์ พิท แกนแสง (40 มม.)
รุ่นE-MSF3SG10E-MSF3SG20E-MSF3SG40
วัตถุ.
การตรวจจับความสูง104 to 1304 mm
ขนาดที่ ตัวเสื้อ28 × 13 mm
ระยะตรวจจับ0.1 to 2.5 m
พิทช์ แกนแสง10/20/40 mm
ความยาวคลื่น อินฟราเรด940 นาโนเมตร
ประเภทการซิงโครไนซ์การซิงโครไนซ์สาย
อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงสุด≤5W
เวลาตอบสนอง< 5 มิลลิวินาที
แรงดันไฟเลี้ยง24 V DC±20%
เอาต์พุต ความปลอดภัย
(OSSD)
Output ทรานซิสเตอร์ PNP: กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า ≤ 200 mA, แรงดันตกค้าง ≤ 1 V (ยกเว้นแรงดันไฟฟ้าตกที่เกิดจากการต่อ สายไฟ) และ กระแสไฟรั่ว ≤ 1 mA;
Output ทรานซิสเตอร์ NPN: กระแสไฟฟ้า โหลดไฟฟ้า ≤ 200 mA, แรงดันตกค้าง ≤ 1 V (ยกเว้นแรงดันไฟฟ้าตกที่เกิดจากการต่อ สายไฟ) และ กระแสไฟรั่ว ≤ 1 mA
ระดับการป้องกัน ตัวเสื้อIP 54
อุณหภูมิใช้งาน-10 ถึง 55°C (ไม่มีการควบแน่น)
อุณหภูมิในการจัดเก็บ-20 to 70°C
ความชื้นสัมพัทธ์15% to 85%
วัสดุ ตัวเสื้ออลูมิเนียมอัลลอย
ป้องกันการรบกวนแสง10,000ลักซ์ (มุม I > 5°)
โหมด การเชื่อมต่อสายไฟประเภท ขดลวด นำออก (2 ม.)

■ แผนภาพวงจร เอาต์พุต
แผนภาพวงจร เซนเซอร์ พื้นที่
 
Numberสีของสายไฟฝั่ง ขาอิมิตเตอร์ด้านผู้รับการต่อสายไฟ
1สีน้ำตาล+24 V+24 Vอุปกรณ์แหล่งจ่าย ซัพพลาย+
2สีน้ำเงิน0 V0 Vพาวเวอร์ซัพพลาย—
3สีเทาระบบสื่อสารระบบสื่อสารการเชื่อมต่อระหว่าง ขาอิมิตเตอร์ และตัวรับ
4สีดำ/เอาต์พุต NPN/PNPโหลดไฟฟ้า ด้านอินพุต
5สีเหลืองเขียวขดลวด ชนิดมีชิลด์ PEการต่อสายดิน

■ สถานะการทำงานของ เซนเซอร์ พื้นที่
โหมดเอาท์พุตสถานะ เซนเซอร์ พื้นที่ตัวบ่งชี้ตัว ขาอิมิตเตอร์ ไฟบอกสถานะตัวบ่ง ไฟบอกสถานะ รับสัญญาณ
สีเขียวสีเขียวสีแดง
NPN NCสว่าง-ON
มืด-ON
PNP NCสว่าง-ON
มืด-ON
หมายเหตุ: ○ แสดงว่า ไฟบอกสถานะ เปิดอยู่ ขณะที่ ● แสดงว่า ไฟบอกสถานะ ปิดอยู่
โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค
ระยะห่างจากแหล่งกำเนิดอันตรายถูกกำหนดโดย ตัวเครื่อง ตรวจจับขั้นต่ำและเวลาตอบสนองของ เซนเซอร์ พื้นที่ที่เลือก โดยทั่วไปจะใช้ระยะห่าง แกนแสง ทั่วไป 20 มม. (⌀25 มม.) อย่างไรก็ตาม สำหรับระยะห่างจากแหล่งกำเนิดอันตรายที่ใกล้กว่า แนะนำให้ใช้ระยะห่าง แกนแสง 10 มม. (⌀15 มม.) ในทางกลับกัน สำหรับระยะทางที่ไกลกว่าไปยังแหล่งกำเนิดอันตราย ตัวเลือกที่คุ้มค่าคือการใช้ระยะห่างของ แกนแสง 40 มม. (⌀45 มม.)
 
เมื่อเข้าใกล้แหล่งอันตรายอย่างใกล้ชิด
ใช้ ตัวเครื่อง ตรวจจับ ⌀15 มม.
โดยมีระยะห่าง แกนแสง 10 มม. ประเภทนี้รับประกันความปลอดภัยสูงเป็นพิเศษ
รุ่นมาตรฐาน ทั่วไป:
ตัวเครื่อง ตรวจจับ ⌀25 มม.
โดยมีระยะห่าง แกนแสง 20 มม. การกำหนดค่าที่ใช้กันทั่วไป
เมื่อระยะห่างจากแหล่งอันตรายอยู่ไกล
วัตถุตรวจจับ ⌀45 มม.
ระยะห่าง แกนแสง 40 มม. โปรดเลือกตัวเลือกนี้เมื่อสถานที่ติดตั้งอยู่ไกลจากแหล่งอันตราย
相邻安装时的注意事项相邻安装时的注意事项相邻安装时的注意事项
 
{{{attr293}}}ประเภทจำนวนแกนแสงประเภท เอาต์พุต
E-MSF3SG4N
 
รหัสสินค้าจำนวนแกนแสงประเภท เอาต์พุตความสูงป้องกัน H (มม.)ขนาดส่วนประกอบความสูงโดยรวม L (มม.)
{{{attr293}}}ประเภทพิทช์ แกนแสง D (มม.)H= (—1) × L=2xA+B1+B2+H
E-MSF3SG108 to 28N ( เอาต์พุต NPN)
P ( เอาต์พุต PNP)
70 to 270A: 12 มม., B1:5 มม.,B2:5 มม104 to 304
204 to 2860 to 540A: 12 มม., B1:10 มม.,B2:10 มม104 to 584
404 to 32120 to 1240A: 12 มม., B1:10 มม.,B2:30 มม184 to 1304
 
ชนิดพิทช์ แกนแสงจำนวน
แกนแสง
ชนิดเอาท์พุตความสูงของการป้องกัน (มม.)ความสูงโดยรวม (มม.)
DHL
E-MSF3SG108NPN: N
PNP: P
70104
12110144
16150184
20190224
24230264
28270304
870104
12110144
16150184
20190224
24230264
28270304
20460104
6100144
ชนิดพิทช์ แกนแสงจำนวน
แกนแสง
ชนิดเอาท์พุตความสูงของการป้องกัน (มม.)ความสูงโดยรวม (มม.)
DHL
E-MSF3SG208NPN: N
PNP: P
140184
10180224
12220264
14260304
16300344
18340384
20380424
22420464
24460504
26500544
28540584
404120184
6200264
ชนิดพิทช์ แกนแสงจำนวน
แกนแสง
ชนิดเอาท์พุตความสูงของการป้องกัน (มม.)ความสูงโดยรวม (มม.)
DHL
E-MSF3SG408NPN: N
PNP: P
280344
10360424
12440504
14520584
16600664
18680744
20760824
22840904
24920984
2610001064
2810801144
3011601224
3212401304
ข้อควรระวัง
■ เกี่ยวกับการติดตั้ง
(1) การติดตั้ง เหล็กยึด
การติดตั้ง เหล็กยึด
 
3. ข้อควรระวังในการติดตั้งที่อยู่ติดกัน
เมื่อมีการติดตั้ง เซนเซอร์ พื้นที่ตั้งแต่สองชุดขึ้นไปติดกัน อาจเกิดการรบกวนซึ่งกันและกันระหว่าง เซนเซอร์ ดังแสดงในรูป 3-1 โดยที่แสงอินฟราเรดจาก ขาอิมิตเตอร์ ผลิตภัณฑ์ (1) อาจส่งผลต่อตัวรับ ผลิตภัณฑ์ (2) สิ่งนี้อาจรบกวน ฟังก์ชั่น การป้องกันของ ผลิตภัณฑ์ (2) ทำให้ผู้ปฏิบัติงานตกอยู่ในอันตราย ดังนั้นจึงต้องปฏิบัติตามวิธีการติดตั้งที่แสดงในรูปที่ 3-2 กล่าวคือ ในกรณีที่ไม่มี แผ่นเพลท กั้นแสง ให้หลีกเลี่ยงการติดตั้ง เซนเซอร์ พื้นที่ที่อยู่ติดกันในด้านเดียวกัน มิฉะนั้น แสงที่ปล่อยออกมาจาก ขาอิมิตเตอร์ อาจตกใส่เครื่องรับอื่นที่อยู่ติดกันได้อย่างง่ายดาย

รูปที่ 3-1 ภาพประกอบการรบกวนระหว่าง ขาอิมิตเตอร์ (1) และ ขาอิมิตเตอร์ (2)



รูปที่ 3-2 ภาพประกอบตำแหน่งการติดตั้งเพื่อป้องกันการรบกวนระหว่าง เซนเซอร์ พื้นที่

หมายเหตุเกี่ยวกับการติดตั้งที่อยู่ติดกัน

4. ตำแหน่ง การติดตั้งที่ถูกต้องเมื่อมีวัตถุสะท้อนแสง
หาก เซนเซอร์ พื้นที่ถูกล้อมรอบด้วยวัตถุใดๆ ที่มีพื้นผิวสะท้อนแสงเรียบ เช่น ชนิดแผ่นเพลท โลหะ พื้น เพดาน ชิ้นส่วน ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แผ่นปิด แผ่นกั้น และแผงกระจก ต้องติดตั้ง เซนเซอร์ พื้นที่ที่ระยะห่างมากกว่า A (m) จาก พื้นผิวสะท้อนแสง และ ค่า A สามารถหาได้จากสูตรหรือหาได้จากแผนภาพพิกัด รูปที่ 4-2 ดังแสดงในรูปที่ 4-1 กรวยมี มุม รูรับแสง α ที่เกิดขึ้นระหว่าง แกนแสง กับลำแสงที่ขอบของกรวยแสง โดยที่ α = มุม รูรับแสงของลำแสง L = ระยะห่างระหว่าง ขาอิมิตเตอร์ และตัวรับ และ L < ระยะการส่งสัญญาณสูงสุดของ เซนเซอร์ พื้นที่
 
หมายเหตุเกี่ยวกับการติดตั้งที่อยู่ติดกัน
4-1 ภาพประกอบของการรบกวนจากวัตถุสะท้อนแสง

A (m) = L × tanα = L × 0.0875 (α = 5°)
ความยาวป้องกัน L (ม.)ระยะการติดตั้งที่อนุญาต A (ม.)
0.3 ถึง 2.5 ม0.262 m
หมายเหตุเกี่ยวกับการติดตั้งที่อยู่ติดกัน
4-2 แผนผังพิกัดของตำแหน่งการติดตั้งโดยคำนึงถึงการกระทบของวัตถุสะท้อนแสงบน เซนเซอร์ พื้นที่
หมายเหตุเกี่ยวกับการติดตั้งที่อยู่ติดกัน
■ ข้อควรระวังอื่นๆ ในการใช้งาน:
· กรุณาใช้ ผลิตภัณฑ์ ภายใน สเปค ของมัน นอกจากนี้ ไม่สามารถรับประกัน ฟังก์ชั่น และประสิทธิภาพของ ผลิตภัณฑ์ ได้หากมีการปรับเปลี่ยน
· ผลิตภัณฑ์ นี้ได้รับการพัฒนาและผลิตเพื่อใช้ในสภาพแวดล้อม อุตสาหกรรม
· ห้ามใช้ ผลิตภัณฑ์ กลางแจ้ง
· เมื่อใช้ ผลิตภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงการป้องกันวัตถุจากอันตรายรอบๆ เครื่องจักร ที่ใช้งาน ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของหน่วยงานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องของประเทศหรือภูมิภาค สำหรับรายละเอียด โปรดปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
· เมื่อใช้ ผลิตภัณฑ์ กับ เครื่องจักร เฉพาะ ให้ปฏิบัติตามวิธีการใช้งานที่เหมาะสมและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับรายการติดตั้ง การใช้งาน และ งานซ่อมบำรุง เจ้าหน้าที่ติดตั้งและบุคลากรที่รับผิดชอบการใช้ ผลิตภัณฑ์ จะต้องรับผิดชอบในการใช้ ผลิตภัณฑ์ ตามรายการเหล่านี้
· โปรดทราบว่า ผลิตภัณฑ์ อาจได้รับความเสียหายหากได้รับผลกระทบมากเกินไปซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การตก
· ใช้ ผลิตภัณฑ์ โดยคำนึงถึงความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับ ผลิตภัณฑ์ และมีมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย
· ก่อนนำ ผลิตภัณฑ์ ไปใช้งาน ให้ตรวจสอบว่าใช้งานได้หรือไม่
· กำจัด ผลิตภัณฑ์ เป็น ของเสีย อุตสาหกรรม เมื่อถูกทิ้ง
ตัวอย่างการใช้งาน
 
ตัวอย่างการใช้งาน