น็อตล็อค แหวน (มีเกลียวล็อคเกลียว)- สเตนเลส ขายยกแพ็ค วัตถุ เดียว [สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS]

แบรนด์ :
MISUMI

ข้อควรระวัง

  • ใช้ สารหล่อลื่น หากเกิดอาการชักหรือครูด
  • รายการราคาในหน้านี้คือข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2024 สำหรับราคาล่าสุด โปรดคลิกปุ่ม "ยืนยันราคา" หลังจากยืนยัน รหัสรุ่น/ Part number แล้ว

รายละเอียดสินค้า

[ข้อเสนอการซื้อจำนวนมาก] การจัดซื้อ 3 แพ็คขึ้นไปจะประหยัดมาก
· น็อตล็อค แหวน รีส์ ความคุ้มค่า ซึ่งสามารถลดต้นทุนได้อย่างมากเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันของ MISUMI
· ไม่จำเป็นต้องขันใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
* มี คลองเลื่อย ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ ดู โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค สำหรับรายละเอียด

ดรออิ้งบอกขนาด

ชนิด[M] วัสดุ ตัวเครื่องวัสดุ แหวน สปริง [M]ความแม่นยำ สกรูซื้อหน่วย
E-PACK-GLNUTSSUS304J3SUS301JIS6H (Class 2)Pkg.
E-GLNUTSรายการเดียว

ตาราง ข้อมูลจำเพาะ

รหัสสินค้า
E-PACK-GLNUTS4
E-GLNUTS5
รหัสสินค้า(หยาบ)
ระยะพิทช์
Shm(อี)แรงบิดขันแน่น
N⋅m (kgf·ซม.)
จำนวนแพ็คปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ
ชนิดMมิติ ข้อมูลอ้างอิงค่าพิกัดความเผื่อมิติ ข้อมูลอ้างอิงค่าพิกัดความเผื่อ
E-PACK-GLNUTS
E-GLNUTS
30.55.50
-0.2
3.3±0.32.66.40.8 (8)250 ชิ้น/แพ็ค10 ชิ้น
40.773.838.11.9 (19)150 ชิ้น/แพ็ค10 ชิ้น
50.884.63.99.23.8 (39)100 ชิ้น/แพ็ค.10 ชิ้น
61105.14.211.56.5 (66)100 ชิ้น/แพ็ค.10 ชิ้น
81.25130
-0.25
7.3±0.46.11516 (160)100 ชิ้น/แพ็ค.10 ชิ้น
101.5178.37.119.631 (320)50 ชิ้น / แพ็ค10 ชิ้น
121.75190
-0.35
10.5921.955 (560)50 ชิ้น / แพ็ค10 ชิ้น
1622414.5±0.51327.7135 (1,400)40 ชิ้น/แพ็ค10 ชิ้น
- ] แรงบิดขันแน่น เป็น ค่าอ้างอิง
■ ความแตกต่างระหว่างผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันของ MISUMI และ ความคุ้มค่า
 ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันของ MISUMIซีรีส์ Economy
E-PACK-GLNUTS
E-GLNUTS
PACK-UNUTS
UNUTSZ
ผลิตในญี่ปุ่นนอกประเทศญี่ปุ่น
วัสดุSUS304SUS304J3
RoHS10กฎหมาย ULAWM2501 PSEกฎหมาย ULAWM2501 PSE
 
- ] ข้อควรระวังในการใช้งาน
1. ต้องแน่ใจว่าได้ยื่น เกลียว ทั้งหมดออกจาก แหวน สปริง 2 ระดับขึ้นไป
2. เมื่อทำการขัน โปรดตรวจสอบ แรงบิดขันแน่น ใน โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค
3. ใช้ สกรู ปลายลบมุมที่มี งานละเอียด เกลียว JIS6g (Class 2)
4. ใช้ สารหล่อลื่น หากเกิดอาการชักหรือครูด
5. หยุดการใช้งานหากเกิดการเสียรูปผิดปกติใน แหวน สปริง หรือ แคลมป์ยึด