[ทำความสะอาดและแพ็ค] ข้อต่อฟิตติ้ง ท่ออุตสาหกรรมอาหาร - ปะเก็น สำหรับติดตั้ง ฝาครอบ

แบรนด์ :
MISUMI
ข้อควรระวัง
- ไม่มีการเปลี่ยนสีหรือการเปลี่ยนแปลงขนาดอันเนื่องมาจากการทำความสะอาด
รายละเอียดสินค้า
มีวิธีการทำความสะอาดให้เลือก 2 ประเภท คือ "การขจัดไขมัน" และ "การทำความสะอาด งานละเอียด " สามารถสั่งซื้อแบบชิ้นเดียวพร้อม รหัสรุ่น/ Part number มาตรฐาน ได้
วิธีนี้จะช่วยลดความจำเป็นในการทำความสะอาดโดยลูกค้าหรือจ้างทำความสะอาดจากภายนอก ข้อต่อลด เวลาและความพยายามที่ต้องใช้
วิธีนี้จะช่วยลดความจำเป็นในการทำความสะอาดโดยลูกค้าหรือจ้างทำความสะอาดจากภายนอก ข้อต่อลด เวลาและความพยายามที่ต้องใช้
| วิธีการทำความสะอาด | Part Number ของผลิตภัณฑ์ | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ผลเมื่อเทียบกับ ผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ได้ทำความสะอาด | สิ่งแวดล้อม (มาตรฐาน) | เคส การใช้งาน |
| ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | สล-□□ | บรรจุภัณฑ์ ป้องกันสนิม | การขจัดคราบอินทรีย์ | สิ่งแวดล้อมทั่วไป | กระบวนการแปรรูป ประกอบปกติ |
| เสา การประกอบแบตเตอรี่หลัง กระบวนการแปรรูป | |||||
| ล้างแบบละเอียดสูง | ช-□□ | การดีแก๊สแบบ บรรจุภัณฑ์ คู่ | การขจัดคราบอินทรีย์ การกำจัดสิ่งปนเปื้อนและฝุ่นละออง | สิ่งแวดล้อมที่สะอาด (Class 10 ถึง 1,000) | กระบวนการแปรรูป ประกอบแบตเตอรี่ |
| กระบวนการแปรรูป ประกอบ เสา ที่เกี่ยวข้องกับ LCD | |||||
| กระบวนการแปรรูป ประกอบกล้องในรถยนต์ |
ข้อต่อฟิตติ้ง ท่ออุตสาหกรรมอาหาร ปะเก็น สำหรับติดตั้ง ฝาครอบ .
1S

1.5วินาที·2วินาที

| พิมพ์ | [M] วัสดุ | วิธีการทำความสะอาด | |||
| วิธีการทำความสะอาด | สิ่งแวดล้อมที่สะอาด | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | สภาพแวดล้อม บรรจุภัณฑ์ | ||
| SL-SNGGF | PTFE | ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | สิ่งแวดล้อมทั่วไป | บรรจุภัณฑ์ เดี่ยว | สิ่งแวดล้อมทั่วไป |
| SH-SNGGF | ล้างแบบละเอียดสูง | Class 1,000 | การดีแก๊สแบบ บรรจุภัณฑ์ คู่ | ระดับ 10 | |
[ ! ] ดูรายละเอียดการขจัดคราบไขมันและการทำความสะอาด งานละเอียด ที่แสดงที่ด้านล่างของ
โต๊ะวางชิ้นงาน สเปค .สเปค/ ภาพรวม

ข้อต่อเฟอร์รูล ต้องมีการปรับเปลี่ยน
ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน ข้อต่อเฟอร์รูล
■ คุณสมบัติ
· สามารถติดตั้งระบบประปาได้โดยไม่ต้อง การปรับแต่งเพิ่มเติม ข้อต่อเฟอร์รูล
· สามารถติดตั้งกับ ระบบ ท่อที่มีอยู่ได้

คำเตือน
คำเตือน
ของไหล อาจออกมาเพราะถูกปิดผนึกด้วยโลหะ
ควรระวังอย่าใช้ในพื้นที่ที่มีการไหลมาก เพราะอาจทำให้ ปะเก็น เสียหายได้